< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

320D Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alternator, 50A
  • Lampu, terpasang di kotak penyimpanan (satu)
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Cat Data Link dengan kemampuan E.T.
  • Siap untuk Product Link

PELINDUNG
  • Pelindung benda jatuh kabin atas dan depan
  • Pelindung alas tugas berat
  • Pelindung swivel
  • Pelindung motor track tugas berat
  • Titian tugas berat

HIDRAULIK
  • Katup reduksi pergeseran stick
  • Sirkuit hidraulik gerak lurus
  • Sirkuit regenerasi untuk boom dan stick
  • Rem parkir swing otomatis
  • Katup reduksi pergeseran boom
  • Perangkat penurun boom untuk cadangan
  • Kemampuan katup tersusun untuk katup utama (maksimum tiga katup)
  • Kemampuan sirkuit bantu (katup dan pompa bantu)
  • Kemampuan perangkat kontrol penurunan boom dan stick
  • Katup bantu hidrolik (satu)
  • Katup peredam swing bolak-balik

ENGINE/POWER TRAIN
  • C6.4 dengan Teknologi ACERT™
  • Mampu dijalankan pada ketinggian 2300 m (7500 ft) di atas permukaan laut tanpa penurunan daya
  • Filter bahan bakar 2 mikron
  • Setara dengan ME Tahap 2/Memenuhi emisi EPA Tier 2
  • Heater pemasukan udara
  • Kontrol kecepatan engine otomatis dengan idle rendah sekali sentuh
  • Paket pendinginan ambien tinggi
  • Filter udara seal radial
  • Separator air dalam saluran bahan bakar dengan filter bahan bakar 10 mikron dengan indikator ketinggian air
  • Radiator sirip bergelombang dengan ruang untuk membersihkan
  • Dinding baja di antara ruang engine dan pompa
  • Gerak pemindahan gigi otomatis dua kecepatan
  • Sakelar sekunder untuk mematikan engine

UNDERCARRIAGE
  • Triple grouser track shoe 790 mm (31 in.)
  • GLT2 berpelumas gemuk, seal resin
  • Idler dan pemandu track bagian tengah
  • Lubang penarikan di rangka dasar
  • Roller carrier yang terpasang di Straddle

RUANG OPERATOR
  • Kabin
  • Monitor

Gambaran Umum

Seri D menerapkan inovasi guna meningkatkan kinerja dan keserbagunaan.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Less
Daya Bersih Flywheel 138.0 PS 103.0 kW Less
Diameter 5.12 in 102.0 mm Less
EEC 80/1269 138.0 PS 103.0 kW Less
ISO 9249 138.0 PS 103.0 kW Less
Kapasitas Silinder 389.0 in³ 6.37 l Less
Langkah 5.12 in 130.0 mm Less
SAE J1349 138.0 PS 103.0 kW Less

Bobot

Bobot kerja 48752.0 lb 22160.0 kg Less
Bobot Kerja – Std. Undercarriage 48752.0 lb 22160.0 kg Less

Track

Jumlah Roller Carrier setiap sisi 2 2 Less
Jumlah Roller Track setiap sisi 7 7 Less
Jumlah Shoe setiap sisi 45 45 Less

Mekanisme Swing

Kecepatan Swing 11.5 r/min 11.5 r/min Less
Torsi Swing 45600.0 lb/ft 62.0 kN·m Less

Penggerak

Gaya Tarik Drawbar Maksimum 46310.0 lb 206.0 kN Less
Kecepatan Travel Maksimum 3.4 mile/h 5.5 km/h Less

Sistem Hidraulik

Silinder Boom – Diameter 4.7 in 120.0 mm Less
Silinder Boom – Langkah 49.6 in 1260.0 mm Less
Silinder Bucket Rangkaian B1 - Lubang 4.7 in 120.0 mm Less
Silinder Bucket Rangkaian B1 – Langkah 43.5 in 1104.0 mm Less
Silinder Stick – Diameter 5.5 in 140.0 mm Less
Silinder Stick – Langkah 59.2 in 1504.0 mm Less
Sistem Pilot – Aliran Maksimum 8.6 US-Gall./min 32.4 l/min Less
Sistem Pilot – Tekanan Maksimum 566.0 psi 3900.0 kPa Less
Sistem Utama – Aliran Maksimum (Total) 54.0 US-Gall./min 205.0 l/min Less
Tekanan Maksimum – Peralatan 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Tekanan Maksimum – Swing 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Tekanan Maksimum – Travel 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Final Drive (masing-masing) 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 108.0 gal (US) 410.0 l Less
Oli Engine 8.0 gal (US) 30.0 l Less
Penggerak Swing 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Sistem Hidraulik (termasuk tangki) 69.0 gal (US) 260.0 l Less
Sistem Pendinginan 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Tangki Hidraulik 32.0 gal (US) 120.0 l Less

Standar

Kabin/FOGS SAE J1356 FEB88 SAE J1356 FEB88 Less
Kebisingan dalam kabin ANSI/SAE J1166 OCT98 ANSI/SAE J1166 OCT98 Less
Rem SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less

Engine dan Hidraulik

Struktur

Pelindung

Ruang Operator

Boom dan Stick

Work Tool – Attachment

Servis dan Perawatan

Dukungan Pelanggan Lengkap

Solusi Total Cat® 320D