< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Mesin

Satuan:
Model mesin Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Daya Bersih Flywheel 164.0 PS 122.0 kW Less
Kapasitas Silinder 427.8 r/min 7.01 r/min Less
Jumlah Silinder 6 6 Less

Engine

Daya Kotor @ 1800 rpm 164.0 PS 122.0 kW Less

Weights

Kehutanan Umum (HW) 66639.0 lb 30227.0 kg Less

Service Refill Capacities

Sistem Pendinginan 7.9 gal (US) 29.8 l Less
Swing Drive 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Tangki Hidraulik 37.8 gal (US) 143.0 l Less
Final Drive - Masing-masing 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Karter Engine 6.6 gal (US) 25.0 l Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki DEF 7.4 gal (US) 28.0 l Less

Spesifikasi Kerja

Drawbar Pull Maksimum 61148.0 lb 272.0 kN Less

Undercarriage

Lebar Antar-Track 109.8 in 2790.0 mm Less
Panjang Track 180.2 in 4576.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 26.0 in 659.5 mm Less

Efisiensi

  • Integrasi engine, hidraulik, dan work tool dioptimalkan untuk meminimalkan daya yang hilang dan meningkatkan efisiensi engine secara keseluruhan
  • Kecepatan idle yang tinggi dan stabil serta teknologi EPA Tier 4 Final AS mengurangi konsumsi bahan bakar
  • Pompa hidraulik yang lebih besar memungkinkan engine beroperasi pada rpm lebih rendah dengan peningkatan kinerja untuk memaksimalkan efisiensi
  • Tata letak komponen dan katup kontrol hidraulik utama yang berurutan mengurangi pembatasan aliran oli dan sangat membantu menghemat oli
  • Alat berat didesain untuk integrasi dan optimalisasi dengan work tool SATCO® dan grapple Cat®
  • Hidraulik multifungsi yang bertenaga, digabungkan dengan kinerja alat berat yang kuat memastikan work tool berfungsi dengan cepat dan lancar untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat

Kinerja

  • Engine Cat C7.1 ACERT™ Tier 4 Final dengan peningkatan horsepower menjaga kinerja maksimum dengan beban
  • Horsepower hidraulik yang kuat untuk efisiensi kinerja implement dan produktivitas yang lebih besar
  • Peningkatan torsi ayun sebesar 18 persen, menghadirkan tambahan tenaga untuk memindahkan pohon, yang memungkinkan efisiensi dan produktivitas yang lebih besar
  • Mode Pengangkatan Berat memiliki kapasitas angkat lebih tinggi untuk menangani beban lebih besar dengan kontrol lebih baik

Stabilitas

  • Undercarriage lebih lebar, sekitar 203 mm (8 in.), meningkatkan stabilitas untuk peningkatan kemampuan pengangkatan dan ayun
  • Counterweight tugas berat sebagai perlengkapan standar memastikan platform alat berat stabil dalam berbagai aplikasi

Keserbagunaan Aplikasi

  • Pengaturan boom dan sistem hidraulik untuk aplikasi khusus membuat pembangunan jalan, pemuatan, pemrosesan, penyekopan, atau penumpukan dalam pengolahan kayu menjadi lebih efektif
  • Opsi track baru memenuhi persyaratan penebangan dengan shovel serta aplikasi tekanan ke tanah yang rendah
  • Hidraulik gergaji di permukaan tanah disediakan untuk aplikasi log loader
  • Kabin pemroses yang dibuat khusus memiliki jendela depan 19 mm (0,75 in.)

Keandalan dan Ketahanan

  • Kipas pendingin bolak-balik dengan kemiringan variabel menjaga optimalnya temperatur cairan dalam aplikasi kehutanan tugas berat
  • Kemampuan pendinginan ditingkatkan 12 persen untuk pengoperasian yang bebas kesulitan
  • Carbody tinggi lebar dilengkapi roller carrier berpenyangga ganda, dudukan idler yang diperkuat, top hat tugas berat, gusset tambahan, dan pelat pengganda tebal untuk integritas struktural dalam aplikasi sulit
  • Retensi Pin Positif dengan kemiringan yang lebih besar 203 mm (8 in.) 2 sambungan (329 HEX) menawarkan masa pakai yang jauh lebih lama dalam pekerjaan kehutanan yang beragam
  • Rangka atas yang dibuat khusus meningkatkan masa pakai dengan unit struktur berpenampang kotak, pelat pengganda tebal, dudukan penggerak swing yang diperkuat, komponen pintu yang kokoh, dan logam lembaran 5 mm (0,2 in.)
  • Konfigurasi linkage menggunakan pelat baffle internal, penampang kotak besar, dan pelat yang lebih tebal untuk meningkatkan masa pakai
  • Teknologi excavator yang telah divalidasi dan terbukti memastikan keandalan alat berat secara keseluruhan

Kemudahan Servis

  • Desain kap satu bagian, dengan dua sudut bukaan, memudahkan akses engine dan kompartemen pendinginan
  • Cooler engine dan hidraulik berdampingan memudahkan akses pembersihan, sedangkan pengurangan sirip pendinginan per inci menyempurnakan aliran serpihan untuk mengurangi kemungkinan kemacetan
  • Ruang penyimpanan 0,28 m3 (10 ft3) di permukaan tanah mempercepat akses alat, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan operator sehari-hari

Kenyamanan Operator dan Teknologi

  • Kursi kabin bersuspensi udara yang dapat disesuaikan sepenuhnya memiliki kemampuan pemanasan dan pendinginan untuk kenyamanan dan mengurangi keletihan operator
  • Lampu LED meningkatkan visibilitas
  • Cat Product Link™ dapat melacak alat berat dari lokasi jarak jauh dan melacak konsumsi bahan bakar serta kejadian lain