564

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Forwarder Caterpillar dilengkapi komponen sangat besar yang telah teruji yang meliputi gandar tugas berat dan transmisi power shift konverter torsi. Ruang operator yang lapang dan nyaman dirancang untuk jarak pandang yang ideal.

Engine

Satuan:
Daya Kotor 174.0 PS 130.0 kW Less
Model Engine Cat® C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Beban 30000.0 lb 13608.0 kg Less
Jangkauan Loader 22.9 ft 6.9 m Less
Kapasitas Beban dengan Attachment Clam Bunk 26000.0 lb 11793.0 kg Less
Kecepatan Maksimum - 6WD 14.5 mile/h 23.3 km/h Less
Kecepatan Travel Maks 14.48 mile/h 23.3 km/h Less
Muatan 30000.0 lb 13607.8 kg Less
Panjang Bangku Kayu 192.0 in 4877.0 mm Less

Transmisi

Transmisi Power Shift Elektrik Power Shift Elektrik Less
Roda-gigi 4/4 4/4 Less

Tangki Bahan Bakar

Kapasitas Tangki Bahan Bakar 47.02 gal (US) 178.0 l Less

Bobot

Bobot alat berat (bermuatan) 35999.24 lb 16329.0 kg Less
Bobot kerja 36000.0 lb 16329.0 kg Less

Sistem Hidraulik

Laju Aliran 66.0 US-Gall./min 250.0 l/min Less
Reservoir Cairan Hidraulik 32.0 gal (US) 121.0 l Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 47.0 gal (US) 178.0 l Less

Power Train

  • Engine diesel CAT ACERT yang telah terbukti di lapangan
  • Transmisi power shift konverter torsi
  • Pemindahan gigi elektronik 4 kecepatan
  • Gandar cakram basah dan rem parkir

Sistem Kontrol

  • Sistem Kontrol Komputer IQAN
  • Katup kontrol proporsional tengah tertutup
  • Cooler oli hidraulik dengan bypass termal

Ruang Operator

  • Jendela polikarbonat gelap tahan gores 12,7 mm (1/2 in.)
  • Jendela samping ganda sebagai rute keluar
  • Heater/penyejuk udara
  • Pemadam api
  • Paket penerangan 360°
  • Kabin miring hidraulik
  • Kabin dudukan isolasi

Struktur

  • Penutup samping engine yang besar
  • Engine dan rumah radiator tugas berat
  • Blade yang dibuat khusus dengan pinggiran tajam depan tahan aus
  • Sapu sikat opsional
  • Titik artikulasi rangka berat
  • Artikulasi 40° penuh dengan kunci rangka
  • Bunk log yang dapat disetel dengan patok cam apung

Fitur Loader

  • Loader yang dipasang di belakang dengan sistem ayun rak dan pinion yang tahan lama
  • Selang terbungkus
  • Boom penjangkau tinggi beban penuh
  • Rotasi 250˚
  • Grapple butt-bypass bergaya Eropa dengan peredam baja berkekuatan tinggi