584 HD

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Forwarder Cat® 584 memenuhi persyaratan ketat pemanenan hutan dalam berbagai aplikasi. Unit dengan struktur yang mengagumkan ini menawarkan kenyamanan, kemampuan kontrol, dan kemudahan servis yang tak tertandingi untuk menyelesaikan pekerjaan secara aman, produktif, dan efisien.

Engine

Satuan:
Daya Kotor 274.0 PS 204.0 kW Less
Model Engine Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Kapasitas Silinder 439.0 in³ 7.2 l Less
Torsi 872.0 lb/ft 1182.0 N·m Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Beban 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Jangkauan Loader 27.89 ft 8.5 m Less
Kemampuan Traksi 52605.0 lb 234.0 kN Less
Kapasitas Beban - HD 8WD 44092.0 lb 20000.0 kg Less
Kecepatan Maksimum 13.0 mile/h 20.9 km/h Less
Kecepatan Rendah 4.4 mile/h 7.0 km/h Less
Sudut Kemudi 42.0 ° 42.0 ° Less

Transmisi

Transmisi Drop box 2 kecepatan, hidrostatik Drop box 2 kecepatan, hidrostatik Less

Bobot

Bobot kerja 50900.0 lb 23088.0 kg Less
Bobot Kerja - HD (8WD) 50900.0 lb 23088.0 kg Less

Area Perata

Area Perata 59.3 ft² 5.5 m² Less
Area Perata Opsional 67.3 ft² 6.25 m² Less
Perata Beban dapat dipindahkan dapat dipindahkan Less

Loader dan Grapple

Jangkauan 315.0 in 8.0 m Less
Sudut Putar 380.0 ° 380.0 ° Less
Tipe grapple Epsilon FG37 Epsilon FG37 Less
Tipe grapple, opsional Epsilon FG43S Epsilon FG43S Less
Tipe loader Epsilon X120F Epsilon X120F Less
Tipe pemutar G141 G141 Less
Torsi Pengangkatan, Kotor 111975.0 lb/ft 159.0 kN·m Less
Torsi Slewing, Kotor 30240.0 lb/ft 45.0 kN·m Less

Sistem Hidraulik

Laju Aliran 75.0 US-Gall./min 284.0 l/min Less
Tekanan Kerja - maks. 3120.0 psi 21.5 MPa Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 67.3 gal (US) 255.0 l Less
Reservoir Cairan Hidraulik 46.0 gal (US) 174.0 l Less

Standar

ROPS ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 Less
FOPS ISO 3449:2005 (LEVEL II), ISO 8083:2006 ISO 3449:2005 (LEVEL II), ISO 8083:2006 Less
OPS ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 Less

Roda/Ban

Ukuran 750/55 × 26,5 750/55 × 26,5 Less

Power Train

Struktur

Loader

Hidraulik

Ruang Operator

Kemudahan Servis

Dukungan

584 HD Perlengkapan Standar

Kelistrikan
  • Sistem 24 V
  • Pemutus utama
  • Proteksi pemutus arus
  • Alternator 200 Amp
  • 2 Baterai 12 V
  • 12 lampu halogen yang terpasang di kabin
  • 2 lampu halogen yang terpasang di boom
  • 2 lampu halogen yang terpasang di dek belakang
  • Sistem kontrol fungsi lengkap IQAN MDL dengan diagnostik pada layar, panel sakelar, dan kontrol engine

Lingkungan Operator
  • Kabin ROPS-FOPS-OPS bertekanan
  • Pemasangan isolasi
  • Kemiringan kabin elektrik
  • Jendela polikarbonat gelap 12,7 mm (½ in.)
  • Kursi suspensi udara
  • Penyejuk udara/heater dengan kontrol temp otomatis
  • Ventilasi jendela anti beku
  • Klakson
  • 2 Port daya 12 V
  • Lampu penerangan kabin
  • Siap untuk radio
  • Tempat minuman
  • Pijakan dan platform akses hidraulik

Power Train
  • Engine Cat C7 ACERT
  • Sistem penggerak hidrostatik
  • Drop box 2 kecepatan
  • Pemutus gandar belakang
  • Komponen drive line 8.5C
  • Modul gandar NAF

Hidraulik
  • Pompa implement pergeseran variabel 200 cc (12,2 in³)
  • Katup sensor beban sirkuit tertutup
  • Kipas pendingin berpenggerak hidraulik
  • Pompa vakum
  • Pompa isi ulang elektrik

Sistem Rem
  • Rem kendara/rem kerja
  • Rem parkir

Loader
  • Epsilon X120F80 dengan rotator G141
  • Jangkauan 8,0 m (26,25 ft)
  • Grapple Epsilon FG37

Dek Beban
  • Dek beban 5,41 m (17,75 ft)
  • Pemasangan head board berbantalan kejut
  • Head board yang dapat dipanjangkan secara hidraulik
  • Jarak tiang beban yang dapat disetel
  • Bagian ekor yang dipasang dengan baut

584 HD Perlengkapan Opsional

Roda/Ban
  • 650/65 × 26,5, lebar carrier adalah 3180 mm (125,19 in.)