501HD

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Track harvester Cat® engine Cat yang dapat diandalkan, hidraulik sensor muatan, dan attachment yang dipasang di pabrik. Kabin yang terpasang di depan dan penempatan engine di belakang memberi operator visibilitas yang sangat baik ke seluruh area pemanenan. Kabin entri depan yang unik memungkinkan masuk dan keluar dengan mudah dan kabin dapat dimiringkan untuk diservis. Bagian bawah boom teleskopik yang berbentuk V memperpanjang masa pakai bantalan aus dan meminimalkan gerakan menyamping saat boom masuk dan keluar.

Engine

Satuan:
Daya Kotor 163.0 PS 122.0 kW Less
Model Engine Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Cat® C6.6 ACERT™ Tier 3 Less

Sistem Hidraulik

Tekanan Sistem Hidraulik 5000.0 psi 344.0 bar Less
Aliran Oli Hidraulik @ 2200 rpm 81.0 US-Gall./min 307.0 l/min Less
Ukuran Pompa - Carrier dan Implement 8.54 in³ 140.0 cm³ Less

Spesifikasi Kerja

Jangkauan Maks. dengan Head 27.0 ft 8.23 m Less
Gaya Tarik Maksimum 43400.0 lb 193.0 kN Less
Kecepatan Swing 7.0 r/min 7.0 r/min Less
Kecepatan Travel - Rendah 1.1 mile/h 1.8 km/h Less
Kecepatan Travel - Tinggi 1.9 mile/h 3.0 km/h Less
Torsi Swing 30388.0 ft-lb 41200.0 N·m Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Oli Engine 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Penggerak Swing 1.0 gal (US) 3.78 l Less
Sistem Hidraulik 60.0 gal (US) 227.0 l Less
Sistem Pendinginan 6.25 gal (US) 23.6 l Less
Tangki Hidraulik 60.0 gal (US) 228.0 l Less
Tangki Bahan Bakar 100.0 gal (US) 378.0 l Less

Bobot

Bobot Kerja (tanpa attachment) 40000.0 lb 18000.0 kg Less

Standar

FOPS/OPS/ROPS Kabin memenuhi persyaratan FOPS/OPS/ROPS Kabin memenuhi persyaratan FOPS/OPS/ROPS Less

Undercarriage

Jumlah Roller 2 atas, 8 bawah 2 atas, 8 bawah Less
Panjang Track 156.0 in 3960.0 mm Less
Final Drive 709BC 709BC Less
Jarak Bebas ke Tanah 26.0 in 660.0 mm Less
Lebar Antar-Track 88.0 in 2235.0 mm Less
Ukuran/Pitch (ukuran D-5) 7.5 in 190.0 mm Less

Jangkauan

Jangkauan Boom Linkage Tetap ke Pin 19.85 ft 6.05 m Less
Jangkauan Boom Teleskopik ke Pin 26.0 ft 7.93 m Less

Sistem Boom

Jangkauan Boom Teleskopik - maks 26.0 ft 7.93 m Less
Jangkauan Linkage Tetap - maks 19.8 ft 6.04 m Less
Jangkauan dengan Head Tetap PF-48 pada Linkage Tetap 23.3 ft 7.1 m Less
Jangkauan dengan Kepala Ayun pada Boom Teleskopik 27.0 ft 8.23 m Less
Kapasitas Angkat Boom Teleskopik, Kotor - jangkauan maks 5071.0 lb 2300.0 kg Less
Kapasitas Angkat Linkage Tetap, Kotor - jangkauan maks 8500.0 lb 3856.0 kg Less

Dimensi Pengiriman*

Lebar 112.0 in 2840.0 mm Less
Tinggi 136.0 in 3454.0 mm Less

Bobot Kerja

Bobot Kerja tanpa Head 40000.0 lb 18000.0 kg Less
Bobot Kerja dengan Attachment (perkiraan) 45000.0 lb 20411.0 kg Less
Tekanan ke Tanah (pad standar) 7.11 psi 49.0 kPa Less

Power Train

Daya Kotor @ 1800 rpm 163.0 PS 122.0 kW Less
Daya Tetapan @ 2200 rpm 156.0 PS 116.5 kW Less
Kapasitas Silinder 403.0 in³ 6.6 l Less
Torsi - Maks 504.0 ft-lb 683.0 N·m Less

Power Train

Hidraulik

Ruang Operator

Struktur dan Undercarriage

Boom dan Stick

Keserbagunaan

Biaya Kepemilikan dan Pengoperasian

Kemudahan Servis

Dukungan Pelanggan

Keberlanjutan

501HD Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Sistem 12V
  • Pemutus utama
  • Proteksi pemutus arus
  • Alternator 150 Amp
  • Dua baterai 12 V bebas perawatan
  • Pakat lampu lengkap - 12 perlengkapan lampu halogen yang terpasang di kabin
  • Sistem kontrol IQAN yang dapat diprogram
  • Layar tampilan grafis warna penuh MD3

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kabin bertekanan OPS-FOPS-ROPS
  • Kontrol joystick ganda
  • Kaca depan miring ke belakang
  • Jendela atap
  • Sabuk pengaman
  • Pemasangan isolasi
  • Jendela polikarbonat berwarna 12,7 mm (1/2 in.)
  • Kursi suspensi udara berpemanas
  • Sistem AC/Heater 40.000 BTU dengan kontrol temp otomatis
  • Ventilasi jendela anti beku
  • Dua port daya 12 V
  • Lampu penerangan kabin
  • Siap radio - termasuk speaker dan antena AM/FM
  • Tempat minuman
  • Pintu masuk depan
  • Alarm gerak
  • Kemiringan kabin elektrik
  • Pad pemasangan alat pemadam kebakaran
  • 3 rute evakuasi

POWER TRAIN
  • Engine Cat C6.6 ACERT™ memenuhi persyaratan emisi Tier 3
  • Kecepatan travel variabel tanpa batas
  • Paket pendinginan temperatur ambien 49 °C (120 °F)
  • Saringan kotoran yang dapat dilepas
  • Kondensor A/C Swing out
  • Tangki bahan bakar 378 l (100 Gal-AS.)
  • Separator air dari bahan bakar

HIDRAULIK
  • Pompa kapasitas variabel 140 cc (8,54 in3)
  • Katup sensor beban sirkuit tertutup
  • Tangki hidraulik 228 l (60 Gal-AS.)
  • Pompa pengisian oli hidraulik elektrik

UNDERCARRIAGE
  • Undercarriage langkah jangkung tugas kehutanan terlindung sepenuhnya
  • 8 roller bawah, 2 roller atas
  • Pelindung batu - penyangga shoe
  • Pad DG grouser 610 mm (24 in.) dengan relief lumpur dan salju
  • Sprocket relief
  • Motor track 2 kecepatan
  • Rem track otomatis
  • Roller atas dan bawah yang dapat diganti
  • Cincin derek “D” tugas berat

BOOM DAN STICK
  • Pengaturan boom tetap dengan linkage 3 batang
  • Pengaturan boom teleskopik dengan desain bawah “V”

ANTIFREEZE
  • Cairan pendingin pemakaian lama dengan konsentrasi 50 %

501HD Perlengkapan Opsional

SISTEM TRACK
  • Pad SG grouser 610 mm (24 in.) dengan relief lumpur dan salju
  • Pad DG grouser 760 mm (30 in.) dengan relief lumpur dan salju

PERALATAN LAIN
  • Radio penerima AM/FM/CD/Satelit
  • Pelindung cahaya matahari
  • Lima lampu kerja HID di atas pintu
  • Isolator kursi empat arah
  • Cairan engine cuaca dingin dan sistem pemanasan tangki hidraulik
  • Head pemotongan