521B

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Track feller buncher baru Seri B memiliki kinerja hidraulik yang lebih mulus, HP engine yang ditingkatkan, ruang operator yang lebih nyaman, dan visibilitas ke kanan operator yang lebih baik. Cat Seri 521B adalah alat berat dengan ayunan ekor nol yang dirancang untuk pemotongan bersih produksi tinggi dan atau potongan selektif pada medan yang berat. Alat berat ini bekerja dalam berbagai aplikasi ukuran pohon kecil sampai besar. Undercarriage yang kokoh menggunakan komponen yang telah teruji, yang telah disesuaikan dengan kondisi kehutanan yang berat. Desain boom yang unik menawarkan kapasitas pengangkatan terdepan di kelasnya pada seluruh rentang jangkauan penuh, yang menguntungkan penebangan kayu berskala besar.

Mesin

Satuan:
Gross Power 303.0 PS 226.0 kW Less

Sistem Hidraulik

Pompa (3) Pompa pengisian oli hidraulik elektrik Pompa pengisian oli hidraulik elektrik Less
Pompa (2) Pompa kapasitas variabel khusus untuk fungsi boom dan implement - 200 cc Pompa kapasitas variabel khusus untuk fungsi boom dan implement - 200 cc Less
Pompa (1) Pompa kapasitas variabel khusus untuk sirkuit travel - 200 cc Pompa kapasitas variabel khusus untuk sirkuit travel - 200 cc Less

Spesifikasi Kerja

Jangkauan Maks. dengan Head 32.5 ft 9.9 m Less

Service Refill Capacities

Oli Mesin 10.3 gal (US) 39.0 l Less
Hydraulic System 118.0 gal (US) 448.0 l Less
Sistem Pendinginan 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Penggerak Ayun 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Kapasitas Bahan Bakar 226.0 gal (US) 856.0 l Less

Bobot

Bobot Kerja tanpa Head 59450.0 lb 26966.0 kg Less

Standar

Kabin Kabin memenuhi persyaratan FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA Kabin memenuhi persyaratan FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA Less

Undercarriage

Ukuran 330 EX (D7) 330 EX (D7) Less
Pitch 8.5 in 215.9 mm Less

Power Train

Kapasitas Silinder 537.0 in³ 8.8 l Less
Daya Tetapan @ 2100 rpm 282.0 PS 210.3 kW Less
Daya Kotor @ 1800 rpm 303.0 PS 226.0 kW Less
Daya Kotor 303.0 PS 226.0 kW Less
Model Engine Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less

Sistem Boom

Konfigurasi Track Harvester - Bagian depan track yang dapat diangkat: Jangkauan Maksimum (dengan hulu) 32.5 ft 9.9 m Less
Konfigurasi Track Harvester - Bagian depan track yang dapat diangkat: Pengangkatan Bare Pin @ Jangkauan Maksimum (tanpa hulu) 4000 kg @ 9,8 m (8800 lb @ 32 ft 5 in.) 4000 kg @ 9,8 m (8800 lb @ 32 ft 5 in.) Less

Bobot Kerja (tanpa hulu, counterweight standar)

Konfigurasi Track Harvester - 521B 59450.0 lb 26966.0 kg Less

Lebar Antar-Track

521B 102.0 in 2591.0 mm Less

Panjang Track

Panjang Track 191.1 in 4855.0 mm Less

Jarak Bebas ke Tanah

Jarak Bebas ke Tanah 35.0 in 889.0 mm Less

Tenaga Traksi

521B 70500.0 lb 31978.0 kg Less

Power Train

Paket Hidraulik

Ruang Operator

Undercarriage

Boom dan Stick

Keberlanjutan

Kemudahan Servis

Dukungan Pelanggan

521B Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Sistem kelistrikan 24 volt
  • Dua baterai 12 volt bebas perawatan dengan 950 CCA
  • Alternator 95 amp
  • Kontrol IQAN dapat diprogram
  • Layar tampilan monitor MD3

PELINDUNG
  • Penutup engine berengsel yang digerakkan secara hidraulik dengan alarm peringatan
  • Pelindung kipas engine
  • Pelindung bawah
  • Kabin dan engine yang terpasang dengan isolasi
  • Pintu pelindung radiator tugas berat

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kabin bersertifikasi OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA
  • Kontrol joystick ganda
  • Kaca depan miring ke belakang
  • Kursi bantalan udara
  • Jendela kaca atap - lubang keluar alternatif
  • Lubang keluar atas
  • Sabuk pengaman memendek sendiri selebar 76,2 mm (3 in.)
  • Siap dipasang radio DIN dengan speaker
  • Peredaman suara operator sesuai standar
  • Alarm gerak
  • Tempat minuman (2)
  • Dua soket daya 12 volt dan satu 24 volt
  • Jendela depan, setebal 32 mm (1,25 in.) Margard
  • Ventilasi filter positif, kabin bertekanan dengan penyejuk udara dua tingkat, heater dan defroster dengan kontrol manual
  • Jendela udara segar samping kiri dengan layar
  • Kipas angin paksa
  • Matras lantai yang dapat dicuci
  • Tuas netral (penguncian) untuk semua kontrol

POWER TRAIN
  • Engine C9 ACERT memenuhi standar emisi EPA AS
  • Kecepatan travel variabel (3 kisaran)
  • Filter udara primer di bawah kap
  • Paket pendingin temperatur ambien 43 °C (109 °F): - ATAAC inti aluminium serta radiator dan oil cooler yang berdampingan - Saringan serpihan yang dapat dilepas - Kondensor AC diayun keluar
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Separator air dari bahan bakar

UNDERCARRIAGE
  • Pelindung roller track dengan lubang akses
  • Penyetel track hidraulik
  • Roller track flensa ganda
  • Final drive GFT80 Lohmann
  • Komponen undercarriage ukuran Cat 330
  • Sembilan (9) roller track dan dua (2) roller carrier per sisi
  • Carbody yang dilas, non-perataan

HIDRAULIK
  • Pompa pilot dengan kapasitas tetap khusus
  • Pompa pilot dengan kapasitas variabel khusus untuk fungsi track dan implement
  • Penggerak ayun 325 EX dan motor ayun
  • Pompa pengisian oli hidraulik elektrik
  • Tangki hidraulik 265 l (70 Gal-AS.)

ANTIFREEZE
  • Cairan pendingin pemakaian lama dengan konsentrasi 50%

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Penutup kap tugas berat
  • Kipas Flexxaire
  • Pelindung dari kejahatan
  • Area penyimpanan selang cadangan
  • Bracket alat pelumas dan area penyimpanan
  • Tangki bahan bakar 856 l (226 Gal-AS.)

521B Perlengkapan Opsional

LINKAGE
  • Harvester Panjang
  • Ditiadakan - Linkage

HIDRAULIK
  • Harvester

SISTEM TRACK
  • Pad SG 610 mm (24 in.), sudut terpotong, dengan relief lumpur/salju
  • Pad SG 711 mm (28 in.), sudut terpotong, dengan relief lumpur/salju
  • Pad DG 711 mm (28 in.), sudut terpotong, dengan relief lumpur/salju
  • Pad Tri-track 914 mm (36 in.), sudut terpotong, dengan relief lumpur/salju
  • Roller Carrier Bintang
  • Roller Carrier Standar

PERALATAN LAIN
  • Lampu Gp-HID, menggantikan lampu standar
  • Counterweight Berat
  • Alat Bantu Start, Cuaca Dingin - termasuk dua baterai tambahan
  • Alat Bantu Start, Arktik - termasuk heater Arktik oli engine dan hidraulik

ATTACHMENT YANG DIPASANG DI LAPANGAN
  • Jendela kaca atap, di bagian atas, dapat dilepas