Shovel Pertambangan Hidraulik 6015B

6015B

Sekilas Fitur

Engine Bertenaga
Kesesuaian Truk yang Dioptimalkan
Bucket dan G.E.T. Cat Peningkat Produktivitas
Desain Kabin Cat yang Teruji
Desain Undercarriage Cat
Struktur yang Kokoh
Teknologi Efisiensi Bahan Bakar
Sistem Swing Loop Tertutup
Sistem Hidraulik yang Efisiensi
Peningkatan Keselamatan
Solusi Teknologi Cat
Teknologi Emisi
Keberlanjutan
Dukungan Dealer yang Lancar
Kemudahan Servis

Spesifikasi Produk untuk 6015B

Engine – Cat C27 ACERT dengan standar emisi Tier 4 Final

Engine – Cat C27 ACERT dengan standar emisi setara Tier 1 atau Tier 2

Mesin

Bobot

Track

Kapasitas Isi Ulang Servis

Service Refill Capacities

Sistem Kelistrikan

Sistem Hidraulik

Sistem Swing

Area Servis Terpusat

Undercarriage

Kabin Operator

Sistem Pelumasan Otomatis

Attachment

Backhoe Attachment (BH) – Rentang Kerja

Backhoe Attachment (BH) – Gaya Penggalian

Backhoe Attachment (BH) – Backhoe

Weights

Spesifikasi Kerja

Bucket

Engine

Umum

6015B Perlengkapan Opsional

UNDERCARRIAGE

  • Pelindung track – penuh
  • Pelindung track – tengah
  • Lebar track: – Standar – 700 mm (28 in.) – Lebar – 900 mm (36 in.) – Ekstra-Lebar – 1000 mm (39 in.)

OPSI CUACA DINGIN

  • Alat bantu start – cuaca dingin
  • Heater engine 120 V atau 240 V
  • Heater bahan bakar
  • Kaca spion kabin berpemanas
  • Pelumas temperatur rendah

STRUKTUR ATAS

  • Paket pendingin engine pelat batang aluminium atau Copper Mesabi
  • Lampu kerja LED
  • Tangga akses elektrik
  • Sistem kamera

KABIN

  • Pelindung kaca depan (FOGS)
  • Product Link

ATTACHMENT

  • Stick 3,4 m (11 ft 2 in.) atau 4,1 (13 ft 5 in.)

BUCKET

  • Tersedia bucket tambahan, berdasarkan aplikasi, melalui dealer Cat lokal Anda

Lihat bagaimana 6015B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 6015B

Lihat Penawaran Lainnya