6015

Shovel Tambang Hidraulik 6015

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Output Engine - SAE J1995
824 hp
615 kW
Muatan Bucket
16.1 ton (AS)
14.6 t
Bobot Kerja
154.3 ton (AS)
140 t

Ikhtisar

Lebih Banyak Waktu untuk Memuat Lebih Banyak

Shovel Hidraulik Cat® 6015 generasi berikutnya memungkinkan Anda memindahkan lebih banyak material dengan biaya rendah, sehingga Anda dapat mencapai target produksi, menepati komitmen, memenuhi tenggat waktu, dan memaksimalkan profitabilitas Anda. Dengan kapasitas angkut peralatan yang tinggi, daya tahan yang meningkat, dan engine yang paling bertenaga di kelasnya, Cat 6015 menghasilkan produktivitas dan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan shovel lain. Shovel ini ditawarkan bersama opsi yang memungkinkan alat berat disesuaikan dengan pengoperasian Anda — mulai dari akses dan paket cuaca dingin hingga berbagai opsi stick dan track pad. Selain itu, ada berbagai macam bucket, yang memberikan efisiensi alat berat dan muatan optimal untuk pengoperasian Anda. Dan kapasitas pengangkutan alat yang besar dari 6015 memberi Anda kemampuan untuk menggunakan bucket besar dan memindahkan lebih banyak dalam siklus yang lebih sedikit.

Keunggulan

Meningkatkan Waktu Aktif

Engine Cat C27 yang telah terbukti dengan aftertreatment non-DEF dan masa pakai undercarriage yang lebih lama

Produktivitas Lebih Baik

Kesesuaian lintasan yang teruji dengan truk 100 ton

Penggunaan Bahan Bakar Berkurang Setidaknya 5,5% dalam Kondisi Kerja

Dengan Sistem Pompa Pilot baru

Spesifikasi Produk untuk 6015

Output Engine - SAE J1995 824 hp 615 kW
Muatan Bucket 16.1 ton (AS) 14.6 t
Bobot Kerja 154.3 ton (AS) 140 t
Catatan Spesifikasi yang ditunjukkan di atas berlaku untuk konfigurasi backhoe yang sangat teregulasi. Konfigurasi teregulasi minimal dan frontless juga tersedia. Spesifikasi yang ditunjukkan di atas berlaku untuk konfigurasi backhoe yang sangat teregulasi. Konfigurasi teregulasi minimal dan frontless juga tersedia.
Model Engine Cat® C27 Cat® C27
Daya Kotor - SAE J1995 824 hp 615 kW
Daya Bersih – SAE J1349 812 hp 606 kW
Jumlah Silinder 12 12
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6 in 152.4 mm
Kapasitas Silinder 1648 in³ 27 l
Model Engine Cat® C27 Cat® C27
Daya Kotor - SAE J1995 839 hp 626 kW
Daya Bersih – SAE J1349 829 hp 618 kW
Jumlah Silinder 12 12
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6 in 152.4 mm
Kapasitas Silinder 1648 in³ 27 l
Aspirasi Dengan turbocharger dan aftercooler udara ke udara Dengan turbocharger dan aftercooler udara ke udara
Bobot Kerja 154 ton (AS) 140 t
Tekanan ke Tanah 23.6 psi 16.3 N/cm²
Catatan Bobot kerja mencakup: bantalan track 700 mm (28 in), boom 7,6 m (24 ft 11 in), stick 3,4 m (11 ft 2 in), bucket batu standar, bahan bakar dan pelumas 100% Bobot kerja mencakup: bantalan track 700 mm (28 in), boom 7,6 m (24 ft 11 in), stick 3,4 m (11 ft 2 in), bucket batu standar, bahan bakar dan pelumas 100%
Bobot Kerja 308,000 lb 140,000 kg
Standar 28 in 700 mm
Lebar 35 in 900 mm
Lebar Tambahan 39 in 1000 mm
Jumlah Shoe - Setiap Sisi 46 46
Jumlah Roller Track - Setiap Sisi 9 9
Jumlah Roller Carrier - Setiap Sisi 3 3
Bantalan Track Tugas Berat (HD, Heavy Duty) dengan grouser ganda Tugas Berat (HD, Heavy Duty) dengan grouser ganda
Kecepatan Travel - Dua Tahap - Tahap ke-1 - Maksimum 1.6 mile/h 2.6 km/h
Kecepatan Travel - Dua Tahap - Tahap ke-2 - Maksimum 2.3 mile/h 3.7 km/h
Gaya Tarik Drawbar Maksimum - Maju 192886 lbf 858 kN
Gaya Tarik Drawbar Maksimum - Mundur 220987 lbf 983 kN
Kemampuan Menanjak - Penggerak Travel Perkiraan 42% Perkiraan 42%
Tegangan Track Hidraulik Dengan akumulator Dengan akumulator
Gaya Tarik Drawbar Maksimum 179,847 lbf 800 kN
Tangki Bahan Bakar 449 gal (AS) 1700 l
Sistem Pendinginan 44 gal (AS) 165 l
Oli Engine 23 gal (AS) 87 l
Penggerak Swing 2.4 gal (AS) 9 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 463 gal (AS) 1752 l
Tangki Hidraulik 253 gal (AS) 956 l
Tangki Gemuk Pelumas 57 gal (AS) 215 l
Tegangan Sistem 24 V 24 V
Baterai 4 × 200 Ah (masing-masing 12 V) 4 × 200 Ah (masing-masing 12 V)
Peringkat Alternator 150 A (24 V) total 150 A (24 V) total
Komponen (1) Sakelar stop darurat: satu di dalam kabin, tiga di dalam modul engine, satu tali penarik yang dapat diakses dari permukaan tanah Sakelar stop darurat: satu di dalam kabin, tiga di dalam modul engine, satu tali penarik yang dapat diakses dari permukaan tanah
Komponen (2) Empat baterai bebas perawatan Empat baterai bebas perawatan
Komponen (3) Sakelar isolasi baterai yang dapat dikunci Sakelar isolasi baterai yang dapat dikunci
Komponen (5) 14 lampu kerja LED dengan kecerahan tinggi 14 lampu kerja LED dengan kecerahan tinggi
Komponen (4) 5 lampu servis LED 5 lampu servis LED
Komponen (6) 2 klakson elektrik 2 klakson elektrik
Komponen (7) Dua (2) lampu untuk ujung belakang Dua (2) lampu untuk ujung belakang
Komponen (9) Satu (1) lampu suar di atap kabin Satu (1) lampu suar di atap kabin
Komponen (8) Satu (1) lampu untuk dek/servis alat berat Satu (1) lampu untuk dek/servis alat berat
Pompa Utama 3 x pompa pelat swash variabel 3 x pompa pelat swash variabel
Pompa Utama - Aliran Oli Total Maksimum 407 gpm 1544 L/min
Pompa Utama - Tekanan Maksimum - Attachment 4641 psi 320 bar
Pompa Pilot - Aliran Maksimum, Pilot 40.4 gpm 153 L/min
Pompa Pilot 1 × pompa roda-gigi 1 × pompa roda-gigi
Pompa Pilot - Tekanan Maksimum, Pilot 1378 psi 95 bar
Pompa Utama - Tekanan Maksimum - Travel 4641 psi 320 bar
Pompa Kipas Engine - Aliran Maksimum, Kipas Engine 53.1 gpm 201 L/min
Pompa Kipas Engine - Tekanan Maksimum, Kipas Engine 3191 psi 220 bar
Pompa Swing 1 x pompa pelat swash variabel 1 x pompa pelat swash variabel
Pompa Kipas Engine 1 x pompa pelat swash variabel 1 x pompa pelat swash variabel
Pompa Swing - Aliran Maksimum - Swing 127 gpm 479 L/min
Pompa Kipas Hidraulik - Tekanan Maksimum, Kipas Hidraulik 1958 psi 135 bar
Pompa Kipas Hidraulik - Aliran Maksimum, Kipas Hidraulik 22.7 gpm 86 L/min
Pompa Kipas Hidraulik 1 x pompa pelat swash variabel 1 x pompa pelat swash variabel
Pompa Swing - Tekanan Maksimum - Swing 5294 psi 365 bar
Pendinginan Oli Hidraulik - Aliran Maksimum 284 gpm 1075 L/min
Pendinginan Oli Hidraulik - Diameter Kipas 46 in 1168 mm
Filter (1) Filter tekanan tinggi aliran penuh (200 μm) untuk pompa utama Filter tekanan tinggi aliran penuh (200 μm) untuk pompa utama
Filter (2) Filter aliran penuh (20 μm), sirkuit balik Filter aliran penuh (20 μm), sirkuit balik
Filter (3) Filter tekanan (16 μm), sirkuit servo Filter tekanan (16 μm), sirkuit servo
Filter (4) Filter aliran penuh (6 μm), sirkuit balik pendinginan Filter aliran penuh (6 μm), sirkuit balik pendinginan
Filter (5) Filter pengisian swing (15 μm) Filter pengisian swing (15 μm)
Filter (6) Saringan balik selubung pompa (125 μm) Saringan balik selubung pompa (125 μm)
Penggerak Swing Dua (2) transmisi planetary ringkas dengan motor piston aksial Dua (2) transmisi planetary ringkas dengan motor piston aksial
Rem Parkir Rem multi-cakram basah, berbeban pegas/dilepaskan secara hidraulik Rem multi-cakram basah, berbeban pegas/dilepaskan secara hidraulik
Kecepatan Swing Maksimum 4.9 r/min 4.9 r/min
Ring Swing Roller bearing tiga ring dengan pelumasan internal yang disekat Roller bearing tiga ring dengan pelumasan internal yang disekat
Fitur (1) Rangkaian tertutup dengan kontrol torsi Rangkaian tertutup dengan kontrol torsi
Fitur (2) Pengereman hidraulik untuk gerakan swing saat kontrol dikembalikan ke posisi netral atau dengan kontrol berlawanan untuk pengereman yang lebih kuat Pengereman hidraulik untuk gerakan swing saat kontrol dikembalikan ke posisi netral atau dengan kontrol berlawanan untuk pengereman yang lebih kuat
Fitur (3) Semua alur ring dan roda gigi internal ring swing disuplai oleh sistem pelumasan sentral otomatis Semua alur ring dan roda gigi internal ring swing disuplai oleh sistem pelumasan sentral otomatis
Emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE; Nonjalan raya Stage III China, setara dengan EPA Tier 2 AS; Setara dengan EPA Tier 1 AS EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE; Nonjalan raya Stage III China, setara dengan EPA Tier 2 AS; Setara dengan EPA Tier 1 AS
Fitur Dapat diakses dari permukaan tanah untuk bahan bakar diesel dan gemuk pelumas Dapat diakses dari permukaan tanah untuk bahan bakar diesel dan gemuk pelumas
Dilengkapi dengan (1) Satu tali penarik stop darurat Satu tali penarik stop darurat
Dilengkapi dengan (2) Kopling sambungan cepat untuk: bahan bakar diesel dan gemuk pelumas Kopling sambungan cepat untuk: bahan bakar diesel dan gemuk pelumas
Kecepatan Travel - Dua Tahap - Tahap ke-1 - Maksimum 1.6 mile/h 2.6 km/h
Kecepatan Travel - Dua Tahap - Tahap ke-2 - Maksimum 2.3 mile/h 3.7 km/h
Gaya Tarik Maksimum 197,157 lbf 877 kN
Gaya Tarik Drawbar Maksimum - Mundur 220987 lbf 983 kN
Kemampuan Menanjak - Penggerak Travel 38°/78% (SAE J1309) 38°/78% (SAE J1309)
Jumlah Shoe - Setiap Sisi 46 46
Tegangan Track Hidraulik Dengan akumulator Dengan akumulator
Jumlah Roller Track - Setiap Sisi 9 9
Jumlah Roller Carrier - Setiap Sisi 3 3
Komponen (1) Tugas Berat (HD, Heavy Duty) dengan bantalan track grouser ganda Tugas Berat (HD, Heavy Duty) dengan bantalan track grouser ganda
Komponen (2) Sambungan rantai yang dihubungkan oleh pin dan bushing diperkeras Sambungan rantai yang dihubungkan oleh pin dan bushing diperkeras
Komponen (3) Desain track berperapat dan bergemuk pelumas retensi Pin Positif (PPR2, Positive Pin Retention) Desain track berperapat dan bergemuk pelumas retensi Pin Positif (PPR2, Positive Pin Retention)
Komponen (4) Permukaan kerja sprocket, idler, roller, dan sambungan rantai track diperkeras Permukaan kerja sprocket, idler, roller, dan sambungan rantai track diperkeras
Komponen (5) Sistem tegangan track yang sepenuhnya hidraulik dan dapat disesuaikan secara otomatis dengan akumulator Sistem tegangan track yang sepenuhnya hidraulik dan dapat disesuaikan secara otomatis dengan akumulator
Komponen (6) Katup retarder hidraulik otomatis Katup retarder hidraulik otomatis
Komponen (7) Alarm travel suara (maju dan mundur) Alarm travel suara (maju dan mundur)
Komponen (1) Kabin bertekanan dengan filtrasi positif Kabin bertekanan dengan filtrasi positif
Komponen (2) Kaca spion kabin berpemanas Kaca spion kabin berpemanas
Komponen (3) Jendela pintu atas geser Jendela pintu atas geser
Komponen (4) Palu keselamatan untuk memecah kaca Palu keselamatan untuk memecah kaca
Komponen (5) Kaca depan bawah dapat dilepas dengan penyimpanan di dalam kabin Kaca depan bawah dapat dilepas dengan penyimpanan di dalam kabin
Komponen (6) Pola Alternatif Kontrol Joystick termasuk ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE, atau SCM Pola Alternatif Kontrol Joystick termasuk ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE, atau SCM
Komponen (7) Tempat minuman Tempat minuman
Komponen (8) Tempat dokumen Tempat dokumen
Komponen (9) Radio AM/FM Radio AM/FM
Komponen (10) Radio FM/AM dengan port tambahan MP3 Radio FM/AM dengan port tambahan MP3
Komponen (11) Dua speaker stereo Dua speaker stereo
Komponen (12) Laci penyimpanan yang sesuai untuk menyimpan kotak makan atau kotak alat. Laci penyimpanan yang sesuai untuk menyimpan kotak makan atau kotak alat.
Komponen (13) Tampilan LCD berwarna dengan parameter servis, isyarat kejadian dan diagnostik, perawatan pencegahan, total perjalanan, total masa pakai. Pengukur untuk kecepatan engine, tekanan oli engine, dan temperatur oli hidraulik Tampilan LCD berwarna dengan parameter servis, isyarat kejadian dan diagnostik, perawatan pencegahan, total perjalanan, total masa pakai. Pengukur untuk kecepatan engine, tekanan oli engine, dan temperatur oli hidraulik
Komponen (14) Sandaran kepala dan lengan Sandaran kepala dan lengan
Komponen (15) Konsol kursi yang dapat disetel secara terpisah dengan joystick yang menyatu Konsol kursi yang dapat disetel secara terpisah dengan joystick yang menyatu
Komponen (16) Tuas netral (penguncian) untuk semua kontrol Tuas netral (penguncian) untuk semua kontrol
Komponen (17) Pedal kontrol gerak dengan tuas tangan yang dapat dilepas Pedal kontrol gerak dengan tuas tangan yang dapat dilepas
Komponen (18) Dua keluaran daya, 10 amp (total) Dua keluaran daya, 10 amp (total)
Komponen (19) Kaca jendela atas depan berlaminasi dan kaca jendela lainnya diperkeras Kaca jendela atas depan berlaminasi dan kaca jendela lainnya diperkeras
Kapasitas - Barrel Gemuk Pelumas 18 gal (AS) 68 l
Tipe (1) Sistem pelumasan distribusi terpusat Sistem pelumasan distribusi terpusat
Tipe (2) Gemuk pelumas diaplikasikan secara otomatis pada semua titik pivot attachment, slew bearing, dan linkage bucket Gemuk pelumas diaplikasikan secara otomatis pada semua titik pivot attachment, slew bearing, dan linkage bucket
Tipe (3) Gulungan gemuk pelumas standard pada alat berat untuk linkage bucket Gulungan gemuk pelumas standard pada alat berat untuk linkage bucket
Tipe (4) Titik servis pengisian ulang gemuk pelumas dapat diakses dari permukaan tanah Titik servis pengisian ulang gemuk pelumas dapat diakses dari permukaan tanah
Tipe (1) Resistan torsi boom dan stick dengan desain kotak berlas Resistan torsi boom dan stick dengan desain kotak berlas
Tipe (2) Baja tensil tinggi dengan cor baja padat di area pivot Baja tensil tinggi dengan cor baja padat di area pivot
Tipe (3) Boom dan stick bebas tegangan setelah pengelasan Boom dan stick bebas tegangan setelah pengelasan
Tipe (4) Katup float untuk fungsi penurunan boom Katup float untuk fungsi penurunan boom
Bucket yang Dilengkapi dengan – Material lapisan khusus menutup area keausan utama di dalam dan di luar – Selubung bibir – Selubung sayap – Selubung tumit – Material lapisan khusus menutup area keausan utama di dalam dan di luar – Selubung bibir – Selubung sayap – Selubung tumit
Kedalaman Penggalian Maksimum 26.3 ft 8 m
Jangkauan Penggalian Maksimum 45.6 ft 13.9 m
Tinggi Penggalian Maksimum 41.9 ft 12.8 m
Ketinggian Buang Maksimum 27.9 ft 8.5 m
Daya Penggalian Bucket - SAE 112600 lbf 501 kN
Daya Penggalian Bucket - ISO 120,947 lbf 538 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 104,761 lbf 466 kN
Daya Penggalian Stick - SAE 98800 lbf 439 kN
Kapasitas 1:1 10.6 yd³ 8.1 m³
Lebar Total 8.8 ft 2682 mm
Jumlah Gigi 5 5
Sistem Gigi Cat C70 atau M75 Cat C70 atau M75
Berat - Termasuk Paket Keausan Standar 18521 lb 8401 kg
Kerapatan Material Maksimum - Lepas 3030 lb/yd³ 1.8 t/m³

6015 Perlengkapan Standar

Powertrain Cat

  • Engine Cat C27
  • Sistem aftertreatment (digunakan pada Tier 4 Final saja): – Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) – Sistem Reduksi NOx (NRS, NOx Reduction System) – solusi Cairan Buang Non-Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)
  • Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to-Air After Cooling)
  • Turbocharger
  • Kipas radiator yang digerakkan secara hidraulik
  • Kecepatan kipas dikontrol secara elektronik
  • Manajemen engine mikroproses
  • Filter udara tugas berat
  • Filtrasi bahan bakar dua tahap dengan separator air
  • Alat bantu start — eter otomatis
  • Pelindung panas sistem buang
  • Dua starter elektrik 24 V
  • Shut down idle engine otomatis
  • Priming bahan bakar otomatis

Hidraulik

  • Sistem Manajemen Daya dengan kontrol terintegrasi: – Manajemen aliran sesuai permintaan implement/travel (3) dan pompa swing (1) – Kontrol Antisipasi Beban yang Lebih Baik (LEAC, Load Enhanced Anticipatory Control) untuk mencegah lug engine – Teknologi Kompensasi Tekanan Prioritas Proporsional (Proportional Priority Pressure Compensated, PPPC) memprioritaskan aliran pompa dan tekanan ke fungsi masing-masing (boom, stick, dan bucket) selama pengoperasian simultan
  • Cut-off tekanan untuk pompa utama
  • Rakitan Selang Hidraulik Cat
  • Pendinginan oli roda gigi transmisi pompa
  • Sirkuit swing rangkaian tertutup
  • Sakelar pengaktifan rem parkir
  • Logika swing antigeser
  • Titik uji tekanan
  • Filter tekanan tinggi aliran penuh (200 μm), pompa utama
  • Filter aliran penuh (20 μm), sirkuit balik
  • Filter aliran penuh (6 μm), sirkuit balik pendinginan
  • Filter tekanan (6 μm), sirkuit servo
  • Filter pengisian swing (15 μm)
  • Saringan balik selubung pompa (125 μm)
  • Katup float boom dan sirkuit regenerasi

Sistem Listrik

  • Empat baterai bebas perawatan
  • Sakelar isolator baterai yang dapat dikunci
  • 14 lampu lantai kerja LED dengan kecerahan tinggi
  • 5 lampu servis LED
  • Dua klakson elektrik

Undercarriage

  • Desain track berperapat dan bergemuk pelumas Retensi Pin Positif (PPR2, Positive Pin Retention)
  • Track Tugas Berat (HD, Heavy Duty) dengan bantalan track grouser ganda cor
  • Roller gandar tetap HD
  • Idler gandar tetap HD
  • Perlindungan undercarriage HD: - Pelindung motor pendorong - Pelindung tabung pendorong - Perlindungan saluran pelumasan slew bearing
  • Katup retarder hidraulik otomatis
  • Alarm travel suara (maju dan mundur)
  • Penutup motor travel dengan pintu servis
  • Permukaan kerja sprocket, idler, roller, dan sambungan rantai track diperkeras
  • Sistem tegangan track yang sepenuhnya hidraulik dan dapat disesuaikan secara otomatis dengan akumulator

Sistem Pelumasan Otomatis

  • Wadah gemuk pelumas, kapasitas 215 L (57 gal)
  • Gemuk pelumas diaplikasikan secara otomatis pada semua titik pivot attachment, slew bearing, dan linkage bucket

Lingkungan Operator

  • Sistem HVAC tunggal
  • Kabin bertekanan dengan filtrasi positif
  • Pedal kontrol gerak dengan tuas tangan yang dapat dilepas
  • Kursi nyaman berbantalan pneumatik dan multisetelan dengan: – Pemanas kursi – Penyangga pinggang – Sabuk pengaman dua titik – Sandaran kepala dan sandaran lengan
  • Jendela pintu atas geser
  • Kaca depan bawah dapat dilepas di dalam penyimpanan kabin
  • Konsol kursi yang dapat disetel secara terpisah dengan joystick yang menyatu
  • Tuas netral (penguncian) untuk semua kontrol
  • Dua keluaran daya, total 10 amp
  • Kontrol Servo Elektronik-Hidraulik
  • Pola alternatif kontrol joystick (ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE, atau SCM)
  • Radio FM/AM dengan port tambahan MP3
  • Jendela samping geser
  • Wiper/washer untuk kaca depan bawah dan atas
  • Roller blind pada kaca depan
  • Tampilan layar sentuh LCD berwarna 178 mm (7") mencakup: – Parameter servis untuk engine, hidraulik, dan pelumasan – Isyarat kejadian dan diagnostik – Pengukur untuk kecepatan engine, tekanan oli engine, temperatur oli hidraulik – Perawatan pencegahan – Total perjalanan – Total masa pakai
  • Tangga akses tetap
  • Kaca spion kabin berpemanas
  • Penyimpanan Dokumen

Attachment Backhoe

  • Boom 7,6 m (24 ft 11 in)
  • Boom dan stick bebas tegangan secara termal setelah pengelasan
  • Paket keausan bucket

Teknologi Cat

  • Cat Product Link™ Elite (Seluler)
  • Siap Cat MineStar™ Solutions

Servis dan Perawatan

  • Interval penggantian oli engine – 500 jam
  • Interval penggantian oli hidraulik – 5000 jam
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·SSM, Scheduled Oil Sampling)
  • Monitoring tekanan pilot melalui Electronic Technician (ET)
  • Area servis terpusat yang dapat diakses dari permukaan tanah untuk – Bahan bakar diesel – Gemuk Pelumas
  • Konektor pengisian baterai Cat
  • Lampu indikator untuk pelumasan
  • Pelumas standar
  • Stopkontak jump start

Keselamatan dan Keamanan

  • Sakelar stop darurat; satu di dalam kabin, tiga di dalam modul engine, satu tali penarik yang dapat diakses dari permukaan tanah
  • Pemandu Perlindungan Operator (Pemandu Atas)
  • Kaca jendela atas depan berlaminasi dan kaca jendela lainnya diperkeras
  • Palu keselamatan untuk memecah kaca

Lain-Lain

  • Stiker ISO atau ANSI

6015 Perlengkapan Opsional

Powertrain Cat

  • Paket pendinginan aluminium
  • Paket pendingin Mesabi

Undercarriage

  • Bantalan track lebar 700 mm (2 ft 4 in)
  • Bantalan track lebar 900 mm (3 ft 0 in)
  • Bantalan track lebar 1000 mm (3 ft 3 in)
  • Pelat belly untuk perlindungan undercarriage tambahan
  • Pelindung track – penuh
  • Pelindung Track – tengah
  • Perlindungan undercarriage HD: - Pelindung penutup kotak roda gigi pendorong

Lingkungan Operator

  • Tangga akses elektrik 45°
  • Sistem monitoring kamera VISION 360 (empat kamera dan tampilan berwarna tambahan)

Attachment Backhoe

  • Stick 3,4 m (11 ft 2 in)
  • Stick 4,1 m (13 ft 5 in)
  • Alat berat dasar tanpa bagian depan (tanpa boom, tanpa stick, tanpa linkage)

Teknologi Cat

  • Cat Product Link Elite (Satelit)
  • Cat Product Link Elite (Tanpa radio)

Cuaca dingin

  • Paket Cuaca Dingin (120 V): Heater cairan pendingin engine - diperlukan sumber daya eksternal, 60 Hz
  • Paket Cuaca Dingin (240 V): Heater cairan pendingin engine - diperlukan sumber daya eksternal, 50 Hz

Servis dan Perawatan

  • Cairan hidraulik Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Pelumas temperatur tinggi
  • Pelumas temperatur rendah

Keselamatan dan Keamanan

  • Pemandu Perlindungan Operator (pemandu depan)

Bucket

  • Bucket tambahan tersedia berdasarkan aplikasi melalui dealer Cat di kota Anda

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun untuk mengukur, mengelola, dan memaksimalkan setiap aspek pengoperasian, apa pun ukuran atau tipenya. Fleet memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini memantau lokasi alat berat dan pergerakan material serta memberikan peringatan salah jalan untuk memastikan material dipindahkan ke lokasi yang tepat.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utama untuk pendekatan tersebut. Data membantu pertambangan mengidentifikasi masalah peralatan jauh sebelum terjadi kerusakan.

Mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan operasional dan analisis prediktif alat berat. Cat® MineStar™ Health membantu Anda memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghubungkan Anda ke alat berat dan menyampaikan informasi penting tersebut. Rangkaian portofolio MineStar Health terdiri dari Pengaktif Konektivitas yang mengumpulkan, mengubah, dan mengirimkan data peralatan; dan Aplikasi yang memvisualisasikan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan peralatan.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Hasil lokasi tambang tergantung pada pemuatan dan pengangkutan yang efisien. Cat® MineStar™ Terrain for loading membuat pengoperasian tersebut lebih produktif sekaligus memberikan umpan balik yang akurat kepada personel penting. Terrain for loading adalah sistem panduan alat berat yang mengirimkan data waktu nyata di kabin — tentang segala hal mulai dari pemosisian bucket dan ketinggian teras (bench) hingga badan bijih dan volume material yang dipotong dan diisikan. Dengan demikian, setiap operator dapat memaksimalkan efisiensi alat berat yang menghasilkan perbaikan manajemen material, peningkatan keakuratan kemiringan, dan pengurangan jumlah pekerjaan yang harus diulangi serta tingkat keausan.

Jelajahi Teknologi

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Shovel Tambang Hidraulik 6015

Shovel Tambang Hidraulik 6015

Shovel Tambang Hidraulik 6015

Shovel Tambang Hidraulik 6015

Shovel Tambang Hidraulik 6015

Shovel Tambang Hidraulik 6015

Shovel Tambang Hidraulik 6015

Shovel Tambang Hidraulik 6015

Shovel Tambang Hidraulik 6015
Shovel Tambang Hidraulik 6015
Shovel Tambang Hidraulik 6015
Shovel Tambang Hidraulik 6015
Shovel Tambang Hidraulik 6015
Shovel Tambang Hidraulik 6015
Shovel Tambang Hidraulik 6015
Shovel Tambang Hidraulik 6015

Lihat bagaimana 6015 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.