Siluet 6030 FS

6030/6030 FS

Spesifikasi Produk untuk 6030/6030 FS

Sistem Hidraulik dengan Sistem Manajemen Pompa

Pendinginan Oli Hidraulik

Kabin Operator

Sistem Swing

Undercarriage

Sistem Pelumasan Otomatis

Bobot kerja

Sistem Kelistrikan - Penggerak Diesel

Stasiun Servis yang Dapat Ditarik

Attachment

Engine Diesel - Cummins QSK60

Engine Diesel

Mesin

Engine

Bucket

Spesifikasi Kerja

Motor Elektrik - 6030 AC/6030 AC FS

Umum

Data Umum

6030/6030 FS Perlengkapan Opsional

UMUM

  • Pengemasan ekspor
  • Cat sesuai warna perusahaan pengguna akhir

STRUKTUR ATAS

  • Crane servis mekanis pada struktur atas
  • Crane servis hidraulik pada struktur atas dengan engine bantu
  • Tangga akses lipat, sudut tangga sekitar 45°
  • Wadah bulat dengan barel gemuk pelumas standar 200 l (53 Gal-AS.) (alih-alih wadah gemuk pelumas 450 l (119 Gal-AS.))
  • Pinion berpelumas untuk melumasi gearing internal ring ayun

UNDERCARRIAGE

  • Lebar track pad 800 mm (2 ft 7 in.) atau 1200 mm (3 ft 11 in.)
  • Pelumasan roller otomatis dengan sistem pelumasan terpusat

Lihat bagaimana 6030/6030 FS dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 6030/6030 FS

Lihat Penawaran Lainnya