< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Motor Grader Seri K adalah alat berat yang dapat diandalkan saat Anda harus menuntaskan pekerjaan. Motor grader Cat membantu memaksimalkan investasi Anda dengan menghadirkan produktivitas dan ketahanan maksimum. Engine Cat C7, transmisi power shift dengan penggerak langsung dan hidraulik sensor beban bekerja sama untuk menjamin tersedianya daya dan presisi yang diperlukan dalam kondisi yang menantang. Selain itu, motor grader Cat didukung oleh jaringan dealer kelas dunia Cat, agar Anda selalu siap bekerja.

Engine

Satuan:
Daya Dasar (gigi 1) - Bersih 125.0 PS 93.0 kW Less
VHP – gigi 1-2 Bersih 125.0 PS 93.0 kW Less
VHP - gigi 3 Bersih 135.0 PS 101.0 kW Less
VHP – gigi 4-8 Bersih 145.0 PS 108.0 kW Less
VHP – gigi 1-2 Kotor 138.0 PS 103.0 kW Less
VHP - gigi 3 Kotor 148.0 PS 110.0 kW Less
VHP – gigi 4-8 Kotor 158.0 PS 118.0 kW Less
Kapasitas Silinder 439.0 in³ 7.2 l Less
Diameter 4.1 in 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in 127.0 mm Less
Kecepatan @ daya tetapan 2000.0 r/min 2000.0 r/min Less
Ketinggian penurunan daya 10000.0 ft 3048.0 m Less
Kemampuan Ambien Tinggi 122.0 °F 50.0 °C Less
Daya Dasar (gigi 1) - Bersih (Metrik) 127.0 PS 93.0 kW Less
Kecepatan Kipas Maksimum 1575.0 r/min 1575.0 r/min Less
Torsi Maksimum Bersih 571.0 ft-lb 774.0 N·m Less
Kenaikan Torsi 50.0 % 50.0 % Less

Power Train

Rem - Servis, area permukaan 2884.0 in² 18606.0 cm² Less

Spesifikasi Kerja

Kecepatan Puncak - maju 29.5 mile/h 47.5 km/h Less
Kecepatan Puncak - mundur 23.3 mile/h 37.5 km/h Less
Radius Belok, sisi luar ban depan 23.95 ft 7.3 m Less
Rentang Kemudi - kiri/kanan 47.5 ° 47.5 ° Less
Sudut Artikulasi – kiri/kanan 20.0 ° 20.0 ° Less
Maju - ke-1 2.5 mile/h 4.1 km/h Less
Maju - ke-2 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
Maju - ke-3 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
Maju - ke-4 6.9 mile/h 11.1 km/h Less
Maju - ke-5 10.8 mile/h 17.5 km/h Less
Maju - ke-6 14.8 mile/h 23.7 km/h Less
Maju - ke-7 20.3 mile/h 32.7 km/h Less
Maju - ke-8 29.5 mile/h 47.5 km/h Less
Mundur - ke-1 2.0 mile/h 3.2 km/h Less
Mundur - ke-2 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Mundur - ke-3 5.4 mile/h 8.7 km/h Less
Mundur - ke-4 8.6 mile/h 13.8 km/h Less
Mundur - ke-5 16.0 mile/h 25.8 km/h Less
Mundur - ke-6 23.3 mile/h 37.5 km/h Less

Sistem Hidraulik

Tekanan Sistem Maksimum 3699.0 psi 25500.0 kPa Less
Tekanan Siaga 522.1 psi 3600.0 kPa Less
Kapasitas Tangki Cadangan 6.5 gal (US) 24.5 l Less
Pompa Output Tinggi Opsional 55.6 US-Gall./min 210.5 l/min Less
Pompa Standar Output Pompa 42.0 US-Gall./min 159.1 l/min Less

Moldboard

Lebar Blade 12.0 ft 3.7 m Less
Moldboard - tinggi 24.0 in 610.0 mm Less
Moldboard - ketebalan 0.9 in 22.0 mm Less
Radius Busur 16.3 in 413.0 mm Less
Jarak Bebas Throat 2.3 in 58.0 mm Less
Tepi Pemotong - lebar 6.0 in 152.0 mm Less
Pinggiran Tajam - ketebalan 0.6 in 16.0 mm Less
Bit Ujung - lebar 6.0 in 152.0 mm Less
Bit ujung - ketebalan 0.6 in 16.0 mm Less
Gaya Tarik Blade - GVW maksimum 23420.0 lb 10623.0 kg Less
Tekanan ke Bawah - GVW maksimum 20540.0 lb 9317.0 kg Less
Gaya Tarik Blade - GVW dasar 17884.0 lb 8112.0 kg Less
Tekanan ke Bawah - GVW dasar 12332.0 lb 5594.0 kg Less

Rentang Blade

Circle Geser Tengah - kanan 25.8 in 656.0 mm Less
Circle Geser Tengah - kiri 25.8 in 658.0 mm Less
Moldboard Geser Samping - kanan 26.0 in 663.0 mm Less
Moldboard Geser Samping - kiri 20.2 in 512.0 mm Less
Sudut Posisi Blade Maksimum 90.0 ° 90.0 ° Less
Rentang Tip Blade - maju 40.0 ° 40.0 ° Less
Rentang Ujung Blade - ke belakang 5.0 ° 5.0 ° Less
Jangkauan shoulder maksimum ke luar ban - kanan 75.9 in 1928.0 mm Less
Jangkauan shoulder maksimum ke luar ban - kiri 69.4 in 1764.0 mm Less
Tinggi angkat maksimum di atas tanah 16.1 in 410.0 mm Less
Kedalaman pemotongan maksimum 30.5 in 775.0 mm Less

Ripper

Kedalaman pemecahan - maksimum 10.3 in 262.0 mm Less
Jarak dudukan shank ripper 21.0 in 533.0 mm Less
Gaya penetrasi 9001.0 lb 4083.0 kg Less
Gaya ungkit 4648.0 lb 2108.0 kg Less
Perpanjangan alat berat, beam naik 41.7 in 1058.0 mm Less

Scarifier

Tengah, Tipe V: Lebar kerja 46.6 in 1184.0 mm Less
Tengah, Tipe V: Kedalaman penggemburan, maksimum 9.0 in 229.0 mm Less
Tengah, Tipe V: Jarak dudukan shank scarifier 4.6 in 116.0 mm Less

Rangka

Modulus bagian depan - maksimum 225.0 in³ 3681.0 cm³ Less
Modulus bagian depan - minimum 99.0 in³ 1619.0 cm³ Less
Circle - diameter 60.2 in 1530.0 mm Less
Circle - ketebalan bilah blade 1.2 in 30.0 mm Less
Drawbar - tinggi 5.0 in 127.0 mm Less
Drawbar - lebar 3.0 in 76.2 mm Less
Gandar depan - tinggi sampai ke tengah 24.2 in 615.0 mm Less
Gandar depan - Kemiringan roda, kiri/kanan 18.0 ° 18.0 ° Less
Gandar depan - osilasi total setiap sisi 32.0 ° 32.0 ° Less
Pelat depan-atas/bawah - lebar 11.0 in 280.0 mm Less
Pelat depan-atas/bawah - ketebalan 0.9 in 22.0 mm Less
Pelat depan-samping - lebar 9.3 in 236.0 mm Less
Pelat samping depan - ketebalan 0.4 in 10.0 mm Less
Bobot linear depan - minimum 90.0 lb/ft 134.0 kg/m Less
Bobot linear depan - maksimum 115.0 lb/ft 172.0 kg/m Less

Tandem

Tinggi 17.24 in 438.0 mm Less
Lebar 6.77 in 172.0 mm Less
Ketebalan dinding samping - dalam 1.0 in 1.0 mm Less
Ketebalan dinding samping - luar 0.63 in 16.0 mm Less
Pitch rantai penggerak 1.75 in 44.5 mm Less
Jarak gandar roda 59.45 in 1510.0 mm Less
Osilasi tandem – depan atas 15.0 ° 15.0 ° Less
Osilasi tandem – depan bawah 25.0 ° 25.0 ° Less

Isi Ulang Servis

Kapasitas Bahan Bakar 80.6 gal (US) 305.0 l Less
Sistem pendinginan 10.6 gal (US) 40.0 l Less
Oli Engine 4.8 gal (US) 18.0 l Less
Transmisi/Diferensial/Final Drive 12.7 gal (US) 48.0 l Less
Rumah tandem (masing-masing) 12.9 gal (US) 49.0 l Less
Rumah bearing spindel roda depan 0.1 gal (US) 0.5 l Less
Rumah penggerak circle 1.9 gal (US) 7.0 l Less

Bobot

Bobot Kotor Kendaraan - Pemasangan Umum 30519.0 lb 13843.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Dasar - total 26749.0 lb 12133.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Maksimum - total 37478.0 lb 17000.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Pemasangan Umum - gandar belakang 21768.0 lb 9873.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Pemasangan Umum - gandar depan 8751.0 lb 3970.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Pemasangan Umum - total 30519.0 lb 13843.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Dasar - gandar depan 6878.0 lb 3120.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Dasar - gandar belakang 19871.0 lb 9013.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Maksimum - gandar depan 11456.0 lb 5197.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan: Maksimum - gandar belakang 26022.0 lb 11803.0 kg Less

Dimensi

Tinggi - Kabin ROPS 131.0 in 3326.0 mm Less
Tinggi - Kabin Non-ROPS 130.7 in 3321.0 mm Less
Tinggi - Kanopi ROPS 131.0 in 3326.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah - Gandar Depan Tengah 23.7 in 602.0 mm Less
Panjang - Antara Gandar Tandem 59.4 in 1510.0 mm Less
Panjang - Gandar Depan ke Moldboard 102.3 in 2598.0 mm Less
Panjang - Gandar Depan ke Tandem Tengah 231.1 in 5870.0 mm Less
Panjang - Ban Depan ke Belakang Alat Berat 325.4 in 8265.0 mm Less
Panjang - Counterweight ke Ripper 384.6 in 9769.0 mm Less
Jarak Bebas Ke Tanah, Kotak Trans. 13.4 in 341.0 mm Less
Tinggi - Puncak Silinder 113.6 in 2885.0 mm Less
Tinggi ke Cerobong Gas Buang 112.8 in 2865.0 mm Less
Lebar - Garis Sumbu Ban 80.9 in 2056.0 mm Less
Lebar - Sisi Luar Ban Belakang 96.0 in 2439.0 mm Less
Lebar - Sisi Luar Ban Depan 96.4 in 2449.0 mm Less

Bobot - Pemasangan Umum

Bobot Kerja - Pemasangan Umum 13843.0 lb 30519.0 kg Less
Bobot Kotor Kendaraan 30519.0 lb 13843.0 kg Less

Power Train

Engine Cat C7

Hidraulik

Struktur/Drawbar-Circle-Moldboard

Work Tool dan Attachment

Ruang Operator

Teknologi Terintegrasi

Keselamatan

Dukungan Pelanggan Lengkap

Keberlanjutan

Kemudahan Servis