Motor Grader Cat® 120M L didesain untuk membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan waktu lebih sedikit. Kenyamanan operator dan kemudahan servis yang belum pernah ada sebelumnya membantu memaksimalkan keuntungan investasi Anda.
Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada peringkat kecepatan 2000 rpm, diukur pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas yang bekerja pada kecepatan minimum, air cleaner, muffler dan alternator.Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada peringkat kecepatan 2000 rpm, diukur pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas yang bekerja pada kecepatan minimum, air cleaner, muffler dan alternator.
Daya sesuai dengan ISO 14396: Kecepatan tetapan = 2.000 rpm; VHP Plus = 175 kW (234 hp)Daya sesuai dengan ISO 14396: Kecepatan tetapan = 2.000 rpm; VHP Plus = 175 kW (234 hp)
Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi.Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi.
Opsi Perpindahan Gigi Otomatis yang Dapat Diprogram menyederhanakan pengoperasian karena transmisi bisa diprogram agar berpindah pada titik optimal untuk menyesuaikan dengan aplikasi.
Transmisi Power Shift Countershaft cocok untuk engine, memaksimalkan daya ke permukaan tanah.
Kontrol Throttle Elektronik membantu meningkatkan produktivitas dengan memberikan horsepower dan torsi yang paling sesuai untuk kebutuhan aplikasi.