120 GC

Motor Grader 120 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349
171 HP
128 kW
Bobot*
35494 lb
16100 kg
Lebar Blade
12 ft
3.7 m

Ikhtisar

Andal dan Nyaman dengan Biaya Lebih Rendah

Motor grader 120 GC Cat® mudah dimiliki dan dioperasikan. Kipas permintaan dan mode ECO standar dapat mengurangi konsumsi bahan bakar, sedangkan akses titik perawatan yang terbuka membuat servis dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Kontrol blade dalam presisi konsisten dengan kontrol tuas dari kabin yang nyaman dan sepenuhnya baru.

Keunggulan

Pengoperasian yang Nyaman

Tingkatkan produktivitas dan kenyamanan dengan kursi yang dapat disetel dan opsi sistem ventilasi.

Pengoperasian dengan Biaya Rendah Per Jam

Kurangi biaya dengan siklus perawatan yang diperpanjang dan opsi kipas bolak-balik sambil menghemat bahan bakar dengan mode ECO.

Kinerja Andal

Pergerakan blade yang presisi dan tenaga dengan engine C4.4 membantu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai anggaran.

Spesifikasi Produk untuk 120 GC

Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349 171 HP 128 kW
Torsi Maksimum 544 lb/ft 738 N·m
Model Engine Cat® C4.4 Cat® C4.4
Diameter 4.1 in 105 mm
Kapasitas Silinder 268.5 in³ 4.4 l
Kenaikan Torsi - ISO 9294 21% 21%
Langkah 5 in 127 mm
Ketinggian Penurunan Daya 9842 ft 3000 m
Emisi Memenuhi standar CEV Stage V India Memenuhi standar CEV Stage V India
Catatan (1) Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan terukur 2000 rpm, yang diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396 Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan terukur 2000 rpm, yang diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396
Bobot* 35494 lb 16100 kg
Panjang Alat Berat* 391.4 in 9941 mm
Lebar 94.6 in 2402 mm
Tinggi Maksimum 149.1 in 3787.8 mm
Catatan *Biasanya dilengkapi dengan balok dorong dan ripper. *Biasanya dilengkapi dengan balok dorong dan ripper.
Lebar Blade 12 ft 3.7 m
Lebar Pinggiran Tajam 6 in 152 mm
Jarak Bebas Throat 4.7 in 112 mm
Tinggi Blade 20 in 580 mm
Bit Ujung - Lebar 152 in 6 mm
Radius Busur 16.3 in 413 mm
Rentang Tip Blade - Mundur
Circle Geser Tengah - Kanan 25.8 in 656 mm
Moldboard Geser Samping - Kanan 26.1 in 663 mm
Circle Geser Tengah - Kiri 25.8 in 656 mm
Moldboard Geser Samping - Kiri 20.2 in 512 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 30.5 in 775 mm
Rentang Tip Blade - Maju 40 40
Tinggi Angkat Maksimum di Atas Permukaan Tanah 16.1 in 410 mm
Penggerak Circle tanpa Kopling Selip 0.4 gal (AS) 1.5 l
Tangki Bahan Bakar 71 gal (AS) 269 l
Sistem Hidraulik 14.5 gal (AS) 55 l
Penggerak Circle dengan Kopling Selip 1.8 gal (AS) 7 l
Karter Engine 2 gal (AS) 7.6 l
Sistem Pendinginan 10.3 gal (AS) 39 l
Transmisi 4.5 gal (AS) 17 l

120 GC Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

KABIN

  • Kursi Standar
  • Kontrol Roda Kemudi/Tuas
  • Layar Tampilan Informasi
  • Product Link

ENGINE

  • Cat C4.4
  • Mode ECO
  • Kipas Sesuai Permintaan

DRAWBAR CIRCLE MOLDBOARD

  • Standar

KESELAMATAN

  • Rem parkir
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Kaca spion
  • Rem hidraulik
  • Kaca spion samping
  • Titian dan Susuran Pegangan

120 GC Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

KABIN

  • Kursi Bersuspensi Mekanis
  • Kursi Suspensi Udara
  • ROPS/FOPS
  • Sistem Pemanasan/Pendinginan Kabin
  • Wiper Belakang
  • Kabin Dasar
  • Kanopi
  • Kabin Plus
  • Kabin profil rendah
  • Lampu Halogen
  • Siap untuk Radio Hiburan
  • Layar Jendela Belakang
  • Wiper Depan
  • Pengukur Kemiringan Blade Digital

ENGINE

  • Kipas bolak-balik

DRAWBAR CIRCLE MOLDBOARD

  • Kopling Selip Penggerak Circle
  • Circle Saver

KESELAMATAN

  • Kamera pandangan belakang
  • Sistem kemudi sekunder

ATTACHMENT

  • Push block
  • Ripper
  • Scarifier
  • Blade Depan
  • Hitch derek

Lihat bagaimana 120 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari 120 GC.

Mulai Tur 120 GC
close

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 120 GC

Lihat Penawaran Lainnya