Ikhtisar
Presisi dan Kenyamanan dengan Opsi Kontrol
Motor grader Cat® 120 didesain untuk perataan jalan, pembuatan bahu jalan, pembentukan lereng. Tersedia di Penggerak Semua Roda (All Wheel Drive) untuk traksi tambahan.
Spesifikasi Utama
Motor grader Cat® 120 didesain untuk perataan jalan, pembuatan bahu jalan, pembentukan lereng. Tersedia di Penggerak Semua Roda (All Wheel Drive) untuk traksi tambahan.
120 memberikan peningkatan ekonomi bahan bakar sementara menjaga rasio bobot-ke-rasio seimbang dengan engine C7.1. Tenaga dioptimalkan di semua roda gigi untuk memastikan kinerja yang lancar dan efisien pada tiap kondisi pengoperasian.
Kabin dilengkapi dengan kursi berpemanas dan berpendingin yang dapat disesuaikan, tampilan layar sentuh dengan teknologi Cat Grade, kontrol iklim otomatis, dan visibilitas belakang yang ditingkatkan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi.
Manfaat dari interval perawatan lebih panjang, teknologi filtrasi canggih, dan kontrol presisi dengan opsi drawbar yang disesuaikan dari atas untuk akurasi yang konsisten dan dapat diandalkan.
Menampilkan 1-6 dari 7
| Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349 | 130 hp 97 kW |
| Model Engine | 7.1 Cat 7.1 Cat |
| Emisi | Standar emisi China Nonroad Stage III dan Brazil MAR-1, setara dengan U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA Standar emisi China Nonroad Stage III dan Brazil MAR-1, setara dengan U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA |
| Catatan (1) | Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. |
| Catatan (2) | Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2000 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2000 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. |
| Bobot Kerja - Pemasangan Umum | 36,500 lb 16 556 kg |
| Catatan | *Biasanya dilengkapi dengan bilah tambahan 3,7 m (12 ft), ban, pelat dorong, ripper, pelindung bawah, operator, dan cairan penuh. *Biasanya dilengkapi dengan bilah tambahan 3,7 m (12 ft), ban, pelat dorong, ripper, pelindung bawah, operator, dan cairan penuh. |
| Lebar Blade | 12 ft 3.7 m |
| Transmisi | Powershift Penggerak Langsung, Countershift Powershift Penggerak Langsung, Countershift |
| Gigi Maju/Mundur | 9 Maju/6 Mundur 9 Maju/6 Mundur |
| Tangki Bahan Bakar | 65 gal (AS) 246 l |
| AC | Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi mengandung 1,6 kg (3,5 lb) refrigerant yang mengandung karbon dioksida setara 2,288 metrik ton (2,521 ton). Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi mengandung 1,6 kg (3,5 lb) refrigerant yang mengandung karbon dioksida setara 2,288 metrik ton (2,521 ton). |
| Dapat didaur ulang | 96% 96% |
Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.
Cat® GRADE dengan Cross Slope adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan operator motor grader mencapai level permukaan yang diinginkan dengan lebih cepat dan akurat dengan cara mengotomatiskan kemiringan silang blade, sehingga operator dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam jumlah waktu yang sama. Manfaat penghematan biaya lainnya dari sistem ini meliputi konsumsi bahan bakar lebih rendah dan penggunaan material hingga 40% lebih sedikit.
Cat® GRADE dengan Cross Slope adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan operator motor grader mencapai level permukaan yang diinginkan dengan lebih cepat dan akurat dengan cara mengotomatiskan kemiringan silang blade, sehingga operator dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam jumlah waktu yang sama. Manfaat penghematan biaya lainnya dari sistem ini meliputi konsumsi bahan bakar lebih rendah dan penggunaan material hingga 40% lebih sedikit.
Motor Grader 120
Motor Grader 120
Motor Grader 120
Motor Grader 120
Motor Grader 120