140 GC/140 GC AWD

Motor Grader 140 GC/140 GC AWD

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya Bersih (Tier 3)
176 HP
131 kW
Bobot*
38.338 lb
17.39 kg
Lebar Blade
12 ft
3.7 m

Ikhtisar

Kenyamanan dan Efisiensi dengan Biaya Rendah Per Jam.

Motor Grader 140 GC Cat® baru memadukan kinerja dengan biaya kepemilikan dan pengoperasian yang efisien. Alat berat mudah diservis berkat lokasi filter yang dikelompokkan. Opsi kenyamanan, termasuk sistem pemanas/pendinginan atau kursi suspensi udara, membuat Anda tetap produktif sepanjang hari.

Keunggulan

Pengoperasian Biaya Rendah Per Jam

Keseluruhan biaya rendah berkat siklus perawatan yang diperpanjang dan kipas permintaan.

Kabin Didesain untuk Kenyamanan.

Tingkatkan produktivitas dan efisiensi dengan opsi kenyamanan kabin.

Kinerja yang Anda Butuhkan

Dapatkan gerakan blade yang presisi dan konsisten dengan engine C7.1 Cat, sistem hidraulik, dan kontrol.

Spesifikasi Produk untuk 140 GC/140 GC AWD

Rentang Daya Bersih (Tier 3) 176 HP 131 kW
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7.01 l
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Model Engine 7.1 Cat 7.1 Cat
Catatan (1) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2200 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2200 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Torsi Maksimum - ISO 9249 656 lb/ft 889 N·m
Kemampuan Standar 109 °F 43 °C
Catatan (4) Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,0 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,86 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,0 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,86 metrik ton.
Ketinggian Penurunan Daya 14.764 ft 4500 m
Jumlah Silinder 6 6
Emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
Catatan (3) Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396 Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396
Catatan (2) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2200 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2200 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator.
Kenaikan Torsi - ISO 9294 40% 40%
RPM Engine 2200 2200
Bobot* 38.338 lb 17.39 kg
Catatan Bobot kerja alat berat yang diperlengkapi secara khusus dihitung dengan tangki bahan bakar penuh, cairan pendingin, pelumas, operator, blok pendorong, kabin tertutup dengan ROPS, ripper/scarifier belakang, blade 4,3 m (14 ft), ban 17,5-25 MP pada rim multibagian dan peralatan lainnya. Bobot kerja alat berat yang diperlengkapi secara khusus dihitung dengan tangki bahan bakar penuh, cairan pendingin, pelumas, operator, blok pendorong, kabin tertutup dengan ROPS, ripper/scarifier belakang, blade 4,3 m (14 ft), ban 17,5-25 MP pada rim multibagian dan peralatan lainnya.
Lebar Blade 12 ft 3.7 m
Jarak Bebas Throat 4.4 in 112 mm
Tinggi Blade 20 in 509 mm
Bit Ujung 6 in 152 mm
Lebar Pinggiran Tajam 6 in 152 mm
Radius Busur 16.3 in 413 mm
Penggerak Circle tanpa Kopling Selip 0.4 gal (AS) 1.5 l
Penggerak Circle dengan Kopling Selip 2 gal (AS) 7.5 l
Transmisi 4.8 gal (AS) 18 l
Sistem Pendinginan 40 l 10.6 gal (AS)
Sistem Hidraulik 11.9 gal (AS) 45 l
Tangki Bahan Bakar 78.5 gal (AS) 297 l
Karter Engine 5.6 gal (AS) 21 l
Moldboard Geser Samping Kiri 26.1 in 663 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 29 in 735 mm
Moldboard Geser Samping Kanan 20.2 in 512 mm
Jangkauan Shoulder Maksimum Kanan 76 in 1928 mm
Tinggi Angkat Maksimum di Atas Permukaan Tanah 18.9 in 480 mm
Circle Geser Tengah Kiri 29.6 in 752 mm
Jangkauan Shoulder Maksimum Kiri 69.4 in 1764 mm
Rentang Tip Blade Mundur 5 5
Circle Geser Tengah Kanan 28.7 in 728 mm
Rentang Tip Blade Maju 40 40
Rentang Tip Blade - Maju 40 40
Rentang Tip Blade - Mundur 5 5
Lebar 95.6 in 2428 mm
Tinggi Maksimum 151.1 in 3839 mm
Panjang Alat Berat* 406.7 in 10.322 mm
Catatan *Biasanya dilengkapi dengan balok dorong dan ripper. *Biasanya dilengkapi dengan balok dorong dan ripper.
Catatan Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas emisi rumah kaca berfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,0 kg refrigerant yang memiliki kandungan CO2 setara dengan 2,86 metrik ton. Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas emisi rumah kaca berfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 2,0 kg refrigerant yang memiliki kandungan CO2 setara dengan 2,86 metrik ton.

140 GC/140 GC AWD Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

Kabin

  • Kursi Standar
  • Kontrol Roda Kemudi/Tuas
  • Kabin Dasar
  • Layar Tampilan Informasi
  • Lampu Halogen
  • Siap untuk Radio Hiburan
  • Product Link

Engine

  • C7.1 Cat
  • Mode ECO
  • Kipas Permintaan

Drawbar Circle Moldboard

  • Standar

Keselamatan

  • Rem parkir
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Kaca spion
  • Rem hidraulik
  • Kaca spion samping
  • Titian dan Susuran Pegangan
  • Titian dan Susuran Pegangan

FLEKSIBILITAS

  • Bolster Depan

140 GC/140 GC AWD Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

Kabin

  • Kursi Bersuspensi Mekanis
  • Kursi Suspensi Udara
  • ROPS/FOPS
  • Sistem Pemanasan/Pendinginan Kabin
  • Wiper Belakang
  • Kanopi
  • Kabin Plus
  • Layar Jendela Belakang
  • Wiper Depan
  • Pengukur Kemiringan Blade Digital

Drawbar Circle Moldboard

  • Kopling Selip Penggerak Circle
  • Circle Saver

Keselamatan

  • Kamera pandangan belakang
  • Sistem kemudi sekunder

Fleksibilitas

  • Counterweight
  • Blok Dorong
  • Ripper
  • Scarifier
  • Grup Pengangkatan Depan
  • Blade Depan
  • Blade Depan

KESELAMATAN

  • Cat Detect dengan Vision System

FLEKSIBILITAS

  • Counterweight
  • Blok Dorong
  • Grup Pengangkatan Depan
  • Tipe Tiang - Snow Wing
  • Tanpa Tiang - Snow Wing
  • Ripper/Scarifier
  • Saluran Hidraulik Bantu
  • Ekstensi Moldboard
  • Blade Depan

Engine

  • Penggerak Semua Roda (AWD, All Wheel Drive)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 140 GC/140 GC AWD dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari 140 GC/140 GC AWD.

Mulai Tur 140 GC/140 GC AWD
close

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 140 GC/140 GC AWD

Lihat Penawaran Lainnya