16

Motor Grader 16 Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Dasar (Gigi 1) - Bersih
291 hp
217 kW
Bobot Kerja - Pemasangan Umum
67600 lb
30620 kg
Lebar Blade
16 ft
4.9 m

Keunggulan

Fácil mantenimiento para más tiempo de disponibilidad

Los componentes modulares permiten un mantenimiento rápido sin afectar a otras piezas. ® Cat MineStar™ alinea los intervalos de servicio para lograr eficiencia, mientras que el mando circular ajustable reduce el desgaste y el tiempo de servicio.

Potencia constante para la máxima productividad

El Motor C13 Cat® proporciona potencia constante para picos de carga repentinos, mientras que la potencia variable (VHP, Variable Horsepower) optimiza el rendimiento en todas las marchas. La modalidad Eco maximiza la eficiencia del combustible en tiempo real, ideal para operaciones mineras exigentes.

Acceso seguro, operadores seguros

Equipado con manijas de agarre, escalones antideslizantes y puntos de amarre para un acceso seguro a las pasarelas en tándem, además de plataformas optativas para protección contra caídas. Las trayectorias de acceso dobles permiten la entrada al motor y a la cabina desde ambos lados para un mantenimiento eficiente.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 11

Ruang Operator

Visibilitas

Jarak pandang yang baik adalah kunci keselamatan dan efisiensi Anda. Jendela yang besar memudahkan Anda melihat moldboard dan ban, serta bagian belakang alat berat. Kamera pandangan belakang telah disediakan untuk meningkatkan garis pandang Anda ke bagian belakang alat berat.

Kenyamanan dan Kendali

Rasakan kabin terluas dan ternyaman di industri ini. Kontrol joystick yang revolusioner menggantikan tuas, sehingga gerakan tangan dan lengan berkurang hingga 78 %, yang membantu mengurangi kelelahan operator. Sakelar rocker dan tuas kontrol mudah dijangkau. Kursi bersuspensi Cat Comfort Series dan pod kontrol yang dapat disetel secara elektronik menghadirkan kenyamanan dan produktivitas yang lebih baik lagi. Beberapa dudukan isolasi mengurangi kebisingan dan getaran secara signifikan demi lingkungan kerja yang lebih santai. Sistem Pemanasan, Ventilasi, dan AC (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) berkapasitas tinggi menghilangkan uap air dan meningkatkan tekanan di dalam kabin, mensirkulasikan udara segar, mencegah masuknya debu, dan menjaga jendela tetap bersih. Nikmati streaming audio dari perangkat portabel atau penggunaan ponsel bebas genggam saat mengoperasikan alat berat dengan teknologi Bluetooth yang tersedia.

Kelompok Instrumen pada Dashboard

Pengukur yang mudah dibaca dan lampu peringatan yang sangat jelas membuat Anda waspada terhadap informasi sistem yang penting. Cat Messenger menawarkan data kinerja dan diagnostik alat berat secara langsung untuk membantu Anda sepenuhnya memanfaatkan alat berat.
Alat Kontrol Implement dan Kemudi

Alat Kontrol Implement dan Kemudi

Operator akan lebih nyaman dan produktif dengan dua joystick elektro-hidraulik. Pod kontrol yang disesuaikan secara elektronik membantu memosisikan operator agar mendapatkan jarak pandang yang optimal dan pengoperasian yang benar.

Fungsi Joystick

Joystick kiri mengontrol pengemudian, artikulasi, kembali ke tengah, kemiringan roda, pemilihan gigi, ambang dan silinder angkat moldboard kiri. Joystick kanan mengontrol drawbar, fungsi circle dan moldboard, serta kontrol throttle elektronik dan penguncian/pelepasan diferensial manual. Sudut kemiringan joystick mencerminkan sudut belok dari ban yang dikemudikan. Sistem penegangan rem menahan joystick di posisinya sampai digerakkan oleh operator. Kontrol kemudi secara otomatis mengurangi sensitivitas kemudi pada kecepatan gerak yang lebih tinggi untuk menghasilkan pengendalian yang dapat diprediksi. Pod Hidraulik Bantu opsional dapat mengontrol hingga lima sirkuit hidraulik tambahan guna mengoptimalkan alat berat Anda untuk aplikasi tertentu.

Kontrol Throttle Elektronik

Memfasilitasi pengoperasian throttle secara mudah, akurat, dan konsisten. Sakelar mode otomatis/manual menawarkan fleksibilitas untuk berbagai aplikasi dan preferensi operator.

Kembali-ke-Tengah Artikulasi

Mengembalikan alat berat secara otomatis ke posisi rangka lurus dari setiap sudut dengan menyentuh satu tombol.

Mode Pengangkatan Blade yang Dapat Dipilih

Pilih mode modulasi pengangkatan blade yang paling sesuai dengan aplikasi atau gaya pengoperasian Anda: Halus, Normal, atau Kasar.
Engine

Engine

Engine Cat C13 dengan Teknologi ACERT menawarkan bagi Anda kinerja untuk mempertahankan kecepatan perataan yang konsisten demi produktivitas maksimum. Dengan torsi dan kemampuan tarikan yang superior, engine tetap bertenaga sewaktu terjadi peningkatan beban secara tiba-tiba dalam waktu singkat. Teknologi ACERT menurunkan temperatur ruang pembakaran dan mengoptimalkan pembakaran bahan bakar guna menghasilkan lebih banyak output kerja untuk biaya bahan bakar yang Anda keluarkan. Horse Power Variabel (VHP, Variable Horse Power) Standar yang Dioptimalkan dirancang untuk menghasilkan jumlah daya yang ideal di semua roda-gigi untuk menjalankan berbagai aplikasi motor grader secara efisien dengan tetap melindungi struktur dan komponen drivetrain. VHP Standar yang Dioptimalkan menyediakan tenaga tambahan pada roda-gigi khusus jalan raya untuk mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi.

Kipas Permintaan Hidraulik

Kipas permintaan hidraulik secara otomatis menyesuaikan kecepatan kipas untuk memenuhi kebutuhan pendinginan engine. Jika permintaan berkurang, daya lebih banyak disalurkan ke tanah dan menghasilkan peningkatan efisiensi bahan bakar.

Rem Kompresi

Rem kompresi tiga fase standar memungkinkan kecepatan travel lebih tinggi saat menuruni bukit, serta mengurangi keausan pada komponen rem. Hal ini meningkatkan produktivitas keseluruhan dan menurunkan biaya perawatan.

Alat Bantu Start Eter

Fitur alat bantu start eter standar ini membantu penyalaan engine pada cuaca dingin dengan temperatur yang ekstrem.

Timer Pematian Idle Engine

Fitur standar ini dapat diaktifkan dengan perangkat lunak oleh dealer agar Anda dapat mematikan engine setelah jangka waktu tertentu guna menghemat bahan bakar dan membantu mengurangi emisi.

Power Train

Kami mendesain 16M untuk memberi Anda efisiensi dan ketahanan dalam aplikasi Anda yang paling menantang.
  • Pengunci Diferensial Otomatis opsional membuka diferensial saat berbelok dan mengunci kembali saat lurus agar memudahkan operasi dan meningkatkan perlindungan power train.
  • Sistem Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control) secara penuh mengoptimalkan modulasi inching demi perpindahan gigi dan perubahan arah yang mulus, sehingga mengurangi tekanan pada gigi.
  • Perpindahan Gigi Otomatis Standar yang Dapat Diprogram menyederhanakan pengoperasian dengan memungkinkan operator memprogram transmisi untuk pindah pada titik optimal agar cocok dengan aplikasi Anda.
  • Transmisi Power Shift Countershaft disesuaikan dengan engine Cat untuk memaksimalkan tenaga ke tanah.
  • Delapan gigi maju dan enam gigi mundur dirancang khusus untuk memberi Anda rentang pengoperasian yang lebar demi produktivitas maksimum dalam aplikasi pemindahan tanah.
  • Perlindungan Kecepatan Engine Berlebih mencegah penurunan gigi hingga dicapainya kecepatan travel yang aman dan dapat diterima.

Gandar Depan dan Belakang

Spindel bersekat menjaga bearing gandar depan terlumasi dan terlindungi dari kontaminan. Desain “Live Spindle” Cat menempatkan roller bearing taper yang lebih besar di luar alat berat yang menahan beban lebih besar, sehingga memperpanjang masa pakai bearing. Pelindung gandar depan standar memberikan perlindungan tambahan dari serpihan dan batu yang dapat merusak silinder, saluran, dan fitting gandar depan. Gandar belakang modular yang dibaut meningkatkan kemudahan servis dan kontrol kontaminasi serta memudahkan akses ke komponen diferensial.

Rem Hidraulik

Rem servis multi-cakram yang terendam oli digerakkan secara hidraulik demi pengereman yang mulus dan dapat diprediksi serta menurunkan biaya pengoperasian. Rem terletak di setiap roda tandem sehingga menyediakan area permukaan rem total yang besar untuk memberi Anda kekuatan pengereman yang andal dan masa pakai yang lebih lama.

Struktur dan Drawbar-Circle-Moldboard

Caterpillar merancang rangka dan komponen drawbar motor grader untuk menghasilkan kinerja dan keandalan dalam aplikasi tugas berat. Circle baja tempa tunggal mampu menahan beban tegangan yang tinggi, dan sistem aus yang sengaja dikorbankan membantu menghemat waktu dan biaya servis Anda. Hitch artikulasi menggunakan roller bearing taper yang besar untuk membawa beban secara merata dan mulus. Komponen ini diberi seal untuk mencegah kontaminasi dan pin pengunci mencegah artikulasi demi keselamatan selama servis atau pengangkutan.

Moldboard dan Sudut Blade

Sudut blade yang agresif membantu Anda bekerja lebih efisien dengan memungkinkan bahan bergulir bebas di sepanjang blade. Rel perlakuan panas, pinggiran tajam dan bit ujung yang diperkeras, serta baut tugas berat untuk memberi Anda keandalan yang lebih baik dan masa pakai yang lama. Batang penghubung memungkinkan penempatan moldboard secara ekstrem guna memudahkan pembuatan dinding miring dan penggalian/pembersihan parit.

Perawatan yang Mudah demi Waktu Kerja yang Lebih Lama

Sederetan shim, strip aus dan insert aus yang disetel dari atas dan telah dipatenkan mudah ditambahkan atau diganti. Kemudahan ini akan mempertahankan komponen drawbar-circle-moldboard bawaan pabrik demi hasil kerja berkualitas tinggi, serta menghemat waktu dan biaya servis Anda. Strip aus rel blade satu bagian yang dapat diberi shim serta drawbar perunggu dan strip aus shoe circle membantu meningkatkan ketahanan drawbar, circle, dan moldboard dalam aplikasi pertambangan.

Hidraulik

Perangkat elektro-hidraulik canggih menyediakan kontrol alat berat tingkat tinggi dengan gerakan yang akurat dan dapat diprediksi.

Perangkat Hidrolik Sensor Beban (PPPC)

Sistem sensor beban yang telah teruji dan katup elektro-hidraulik Kompensasi Tekanan Prioritas Proporsional (PPPC, Proportional Priority Pressure Compensating) yang canggih menyediakan pengontrolan implement yang sangat baik dan meningkatkan kinerja alat berat. Penyesuaian secara kontinu antara aliran/tekanan hidraulik terhadap kebutuhan tenaga menghasilkan lebih sedikit panas dan mengurangi tingkat konsumsi daya.
  • Gerakan yang Konsisten dan Dapat Diprediksi - Katup PPPC memiliki laju aliran yang berbeda untuk hulu dan ujung batang silinder, sehingga Anda bisa mengandalkan respons implement yang konsisten dan dapat diprediksi.
  • Aliran yang Seimbang - Aliran hidraulik bersifat proporsional agar Anda yakin bahwa semua implement akan beroperasi secara simultan tanpa memperlambat engine atau kecepatan beberapa implement.

Blade Ambang

Blade Ambang memungkinkan blade untuk bergerak bebas dengan beratnya sendiri. Dengan mengambangkan kedua silinder, blade dapat mengikuti kontur jalan angkut. Mengambangkan hanya satu silinder memungkinkan pojok dari blade mengikuti permukaan yang keras sementara operator mengatur kemiringan dengan menggunakan silinder angkat yang lain. Fitur Tekanan Ke Bawah Variabel opsional memungkinkan Anda menentukan jumlah gaya ke bawah saat blade mengambang. Ini membantu Anda memperpanjang masa pakai pinggiran tajam dan efektif untuk menyingkirkan salju dan lumpur dari permukaan jalan.

Pasokan Oli Independen

Pasokan oli hidraulik terpisah dalam jumlah besar mencegah terjadinya kontaminasi silang dan menyediakan pendinginan oli yang tepat, yang mengurangi peningkatan panas dan memperpanjang umur komponen. Selang Cat XT™ memungkinkan tekanan yang tinggi guna menghasilkan tenaga maksimum dan mengurangi waktu henti.

Spesifikasi Produk untuk 16

Daya Dasar (Gigi 1) - Bersih 291 hp 217 kW
Model Engine VHP Cat® C13 ACERT™ VHP Cat® C13 ACERT™
Diameter 5.1 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Kecepatan pada Daya Tetapan 2000 rpm 2000 rpm
Standar - Kecepatan Kipas - Maksimum 1200 rpm 1200 rpm
Standar - Kemampuan Ambien 109 °F 43 °C
Torsi Maksimum 1263 lb/ft 1712 N·m
Daya Dasar (Gigi 1) - Bersih - Metrik 295 hp 217 kW
Tinggi - Kemampuan Ambien 122 °F 50 °C
Rentang VHP yang Dioptimalkan - Bersih 217-243 kW (291-326 hp) 217-243 kW (291-326 hp)
Ambien Tinggi - Kecepatan Kipas - Minimum 550 rpm 550 rpm
Standar - Kecepatan Kipas - Minimum 550 rpm 550 rpm
Kenaikan Torsi 46 % 46 %
Ambien Tinggi - Kecepatan Kipas - Maksimum 1450 rpm 1450 rpm
Kapasitas Silinder 763 in³ 12.5 l
Jumlah Silinder 6 6
Ketinggian Penurunan Daya 15000 ft 4572 m
Bobot Kerja - Pemasangan Umum 67600 lb 30620 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Pemasangan Umum - Gandar Belakang 50322 lb 22797 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Pemasangan Umum - Total 67600 lb 30620 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Dasar - Total 60862 lb 27607 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Maksimum - Total 82784 lb 37550 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Pemasangan Umum - Gandar Depan 17278 lb 7823 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Maksimum - Gandar Depan 25353 lb 11500 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Dasar - Gandar Belakang 44310 lb 20099 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Maksimum - Gandar Belakang 57431 lb 26050 kg
Bobot Kotor Kendaraan - Dasar - Gandar Depan 16552 lb 7508 kg
Lebar Blade 16 ft 4.9 m
Radius Busur 16.3 in 413 mm
Jarak Bebas Throat 4.9 in 126 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Gaya Tarik Blade - GVW Maksimum 48554 lb 22024 kg
Bit Ujung - Ketebalan 0.75 in 19 mm
Gaya Tarik Blade - GVW Dasar 38781 lb 17591 kg
Bit Ujung - Lebar 6 in 152 mm
Lebar Pinggiran Tajam 8 in 203 mm
Tekanan ke Bawah - GVW Dasar 29154 lb 13224 kg
Tinggi 31 in 787 mm
Ketebalan 1 in 25 mm
Lebar 16 ft 4.9 m
Tekanan ke Bawah - GVW Maksimum 44047 lb 19979 kg
Radius Belok - Sisi Luar Ban Depan 29.2 ft 8.9 m
Sudut Artikulasi - Kiri/Kanan 20 ° 20 °
Maju - ke-6 16 mile/h 25.7 km/h
Mundur - Ke-4 9.3 mile/h 15 km/h
Mundur - Ke-3 6 mile/h 9.7 km/h
Maju - Ke-4 7.6 mile/h 12.3 km/h
Mundur - ke-6 25.3 mile/h 40.8 km/h
Mundur - Ke-2 4.1 mile/h 6.6 km/h
Maju - ke-7 22 mile/h 35.5 km/h
Maju - ke-5 11.8 mile/h 19 km/h
Kecepatan Puncak - Mundur 25.3 mile/h 40.8 km/h
Mundur - ke-5 17.4 mile/h 28 km/h
Mundur - Ke-1 2.2 mile/h 3.6 km/h
Maju - Ke-1 2.8 mile/h 4.5 km/h
Maju - ke-8 32.1 mile/h 51.7 km/h
Maju - Ke-3 5.5 mile/h 8.9 km/h
Kecepatan Puncak - Maju 32.1 mile/h 51.7 km/h
Rentang Kemudi - Kiri/Kanan 47,5 ° 47,5 °
Maju - Ke-2 3.8 mile/h 6.1 km/h
Kapasitas Bahan Bakar 141 gal (AS) 534 l
Sistem Pendinginan 16 gal (AS) 60.4 l
Sistem Hidraulik - Tangki 17.2 gal (AS) 65 l
Oli Engine 7.9 gal (AS) 30 l
Transmisi - Diferensial - Final Drive 30.1 gal (AS) 114 l
Rumah Tandem - Masing-masing 32.1 gal (AS) 121.5 l
Rumah Bearing Spindel Roda Depan 0.24 gal (AS) 0.9 l
Rumah Penggerak Circle 2.1 gal (AS) 8 l
Gigi Maju/Mundur 8 Maju/6 Mundur 8 Maju/6 Mundur
Transmisi Penggerak langsung, power shift, countershaft Penggerak langsung, power shift, countershaft
Rem - Servis - Area Permukaan 7724 in² 49830 cm²
Rem - Parkir Diaktifkan pegas, dilepaskan secara hidraulik. Diaktifkan pegas, dilepaskan secara hidraulik.
Rem - Servis Berpenggerak oli, cakram-oli Berpenggerak oli, cakram-oli
Rem - Sekunder Berpenggerak oli, cakram-oli Berpenggerak oli, cakram-oli
Tipe Sirkuit Sensor beban elektro-hidraulik, tengah tertutup Sensor beban elektro-hidraulik, tengah tertutup
Tipe Pompa Piston variabel Piston variabel
Output Pompa 74 gpm 280 L/min
Tekanan Sistem Maksimum 3500 psi 24150 kPa
Tekanan Siaga 450 psi 3100 kPa
Sudut Posisi Blade Maksimum 65 ° 65 °
Tinggi Angkat Maksimum di Atas Permukaan Tanah 15.6 in 395 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 19.2 in 488 mm
Circle Geser Tengah - Kanan 23.5 in 597 mm
Circle Geser Tengah - Kiri 25.5 in 647 mm
Moldboard Geser Samping - Kiri 25.6 in 740 mm
Rentang Tip Blade - Mundur 5 ° 5 °
Jangkauan Shoulder Maksimum ke Luar Ban - Kanan 101.9 in 2587 mm
Jangkauan Shoulder Maksimum ke Luar Ban - Kiri 90 in 2282 mm
Moldboard Geser Samping - Kanan 43.1 in 1094 mm
Rentang Tip Blade - Maju 40° 40°
Sistem Hidraulik - Total 30.1 gal (AS) 114 l
Drawbar - Tinggi 8 in 203 mm
Struktur Rangka Depan - Tebal 0.6 in 14 mm
Struktur Rangka Depan - Lebar 12.8 in 324 mm
Gandar Depan - Osilasi Total per Sisi 32,0° 32,0°
Drawbar - Lebar 3 in 76 mm
Gandar Depan - Tinggi ke Tengah 27.1 in 688 mm
Gandar Depan - Kemiringan Roda - Kiri/Kanan 18,2° 18,2°
Circle - Ketebalan Batang Blade 2 in 50 mm
Struktur Rangka Depan - Tinggi 14 in 356 mm
Circle - Diameter 71.75 in 1822 mm
Osilasi Tandem - Depan Atas 15° 15°
Ketebalan Dinding Samping - Dalam 0.9 in 22 mm
Ketebalan Dinding Samping - Luar 0.9 in 22 mm
Osilasi Tandem - Depan Bawah 25 ° 25 °
Pitch Rantai Penggerak 2.5 in 63.5 mm
Jarak Gandar Roda 72.5 in 1841 mm
Kedalaman Pemecahan - Maksimum 17.8 in 452 mm
Jarak Dudukan Shank - Minimum 17.5 in 445 mm
Jarak Dudukan Shank - Maksimum 20 in 500 mm
Pemegang Shank Ripper 7 7
Gaya Penetrasi 25088 lb 11830 kg
Gaya Ungkit 38508 lb 17467 kg
Perpanjangan Alat Berat, Beam Diangkat 63.4 in 1610 mm
Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499
Suara ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395
Rem ISO 3450 ISO 3450
AC Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk instruksi untuk identifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi 2,0 kg (4,4 lb) refrigerant dengan kandungan CO2 setara dengan 2,86 metrik ton (3,15 ton). Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk instruksi untuk identifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi 2,0 kg (4,4 lb) refrigerant dengan kandungan CO2 setara dengan 2,86 metrik ton (3,15 ton).

16 Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Akselerator
  • AC dengan panas
  • Sandaran lengan dan pergelangan tangan, dapat disetel
  • Artikulasi, Kembali-ke-Tengah otomatis
  • Asbak dan pemantik rokok
  • Cat Messenger, sistem informasi operator
  • Indikator pin geser tengah
  • Gantungan jaket
  • Tempat minuman
  • Tampilan kecepatan dan gigi digital
  • Pintu, sisi kiri dan kanan dengan wiper
  • Panel pengukur – artikulasi, temperatur cairan pendingin engine, rpm engine, bahan bakar, tegangan sistem
  • Pengukur, ketinggian alat berat
  • Meteran jam, digital
  • Kontrol hidraulik joystick untuk implement, kemudi, transmisi
  • Tangga, kabin, sisi kiri dan kanan
  • Lampu, lampu samping kiri dan kanan
  • Lampu, kabin di malam hari
  • Meteran, jam, digital
  • Kaca spion, di dalam, pandangan ke belakang, sudut lebar
  • Port daya, 12V
  • Siap untuk radio, hiburan
  • Kabin ROPS, berperedam suara, kurang dari 75 dB(A)
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 76 mm (3 in.)
  • Kursi, berlapis kain, suspensi udara nyaman
  • Tempat penyimpanan untuk cooler/kotak makanan
  • Kontrol throttle, elektronik
  • Jendela, kaca laminasi: – Depan tetap dengan wiper intermiten – Jendela samping dan belakang (3)

POWER TRAIN

  • Air cleaner, dua tingkat, tipe kering, ejektor debu otomatis, indikator servis melalui Cat Messenger
  • Aftercooler udara ke udara (ATAAC, Air-to-air after cooler)
  • Sabuk, serpentine, tensioner otomatis
  • Rem, hidraulik empat roda
  • Diferensial, penguncian/pelepasan
  • Pengurasan, oli engine, kecepatan tinggi
  • Proteksi kecepatan berlebih elektronik
  • Engine, Cat C13 dengan Teknologi ACERT
  • Engine, rem kompresi
  • Alat bantu start eter
  • Tangki bahan bakar, pengisian cepat, dari permukaan tanah
  • Separator bahan bakar-air
  • Kipas Permintaan Hidraulik
  • Muffler, di bawah kap engine
  • VHP Dioptimalkan
  • Rem parkir - multi cakram, disekat, berpendingin oli
  • Pompa priming, bahan bakar
  • Gandar belakang, modular
  • Saluran kuras endapan, tangki bahan bakar
  • Transmisi, 8F/6R, power shift

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 ampere, ber-seal
  • Baterai, bebas perawatan, tugas berat, 1400 CCA
  • Panel sekering, dapat dijangkau dari permukaan tanah
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Lampu: mundur, perjalanan dipasang di atap, stop dan ekor (LED), kerja depan
  • Siap untuk Product Link
  • Starter, elektrik, tugas berat

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Bracket blade 3 baut
  • AccuGrade ARO
  • Akumulator, pengangkatan blade
  • Akumulator rem, bersertifikat ganda
  • Bumper, belakang, terpadu dengan hitch
  • Cat Grade Control
  • CD ROM Buku Suku Cadang
  • Kopling, circle drive slip
  • Pinggiran tajam, baja DH-2 melengkung: – 203 mm × 25 mm (8 in. × 1 in.) – Baut pemasangan 19 mm (3/4 in.)
  • Pintu (4), ruang engine, penguncian
  • Drawbar - 6 shoe dengan strip keausan dapat diganti
  • Bit ujung, baja DH-2, 19 mm (3/4 in.)
  • Pemeriksaan cairan, dari permukaan tanah
  • Rangka, artikulasi, dengan kunci pengaman
  • Pelindung gandar depan
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Pelindung, serpihan pusat servis
  • Palu (pintu keluar darurat)
  • Klakson, elektrik
  • Hidraulik, 8 kontrol implement dasar
  • Hidraulik, sensor beban
  • Penguncian, implement hidraulik untuk perjalanan
  • Strip aus DCM metalik
  • Moldboard: – 4877 mm × 787 mm × 25 mm (16 ft × 31 in. × 1 in.) – Geser samping dan tip hidraulik
  • Cat, mengurangi silau - bagian atas rangka depan, penutup belakang
  • Radiator, akses pembersihan
  • Pengemudian sekunder
  • Kemudahan servis, sisi kiri
  • Port S·O·SSM: engine, hidrolik, transmisi, cairan pendingin, bahan bakar
  • Titian/pelindung tandem
  • Kotak alat
  • Hitch derek

BAN, PELEK, DAN RODA

  • Penyisihan harga parsial untuk ban pada pelek multi-bagian 23,5" × 24" termasuk dalam bobot dan harga alat berat dasar.

CAIRAN

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga –35 °C (–30 °F)

16 Perlengkapan Opsional

KELISTRIKAN

  • Lampu, lampu depan, rendah
  • Lampu, lampu depan, tinggi
  • Lampu, depan, HID
  • Lampu, depan, halogen
  • Lampu, kerja, halogen
  • Lampu, kerja, HID
  • Platform, lampu, kerja, halogen
  • Platform, lampu, kerja, HID
  • Lampu, LED, suar peringatan
  • Dudukan, untuk lampu peringatan

PELINDUNG

  • Pelindung, transmisi
  • Pelindung, serpihan
  • Fender, belakang
  • Peredam suara, penutup engine
  • Pelindung suara
  • Penutup, layar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Spion, dipasang di luar
  • Spion, luar berpemanas 24V
  • Spion dengan jarak pandang sangat baik
  • Platform, tangga sisi kiri dan kanan
  • Paket kenyamanan
  • Klakson, angin

POWER TRAIN

  • Kunci diferensial, otomatis
  • Transmisi, perpindahan gigi otomatis
  • Cairan Pendingin, –45° C (–50° F)

ATTACHMENT LAIN

  • Kontrol, blade, ambang variabel
  • Kamera, pandangan belakang
  • Heater, cairan pendingin engine 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine 240V
  • Pengaturan hidraulik yang menyediakan satu katup hidraulik tambahan atau lebih: – Auto-lube, Centro-matic
  • Pengaturan hidraulik yang menyediakan satu katup hidraulik tambahan atau lebih: – Auto-lube, peningkatan ripper
  • Pengaturan salju
  • Sistem keselamatan, alat berat
  • Pelek 19,5" × 25" MP (cadangan)
  • Cuaca, Dingin Plus

WORK TOOL/G.E.T.

  • Pinggiran tajam, blade 4,9 m (16 ft)
  • Ripper, belakang
  • Pelat dorong, counterweight
  • Tooth, ripper

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun untuk mengukur, mengelola, dan memaksimalkan setiap aspek pengoperasian, apa pun ukuran atau tipenya. Fleet memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini memantau lokasi alat berat dan pergerakan material serta memberikan peringatan salah jalan untuk memastikan material dipindahkan ke lokasi yang tepat.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® GRADE dengan Cross Slope adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan operator motor grader mencapai level permukaan yang diinginkan dengan lebih cepat dan akurat dengan cara mengotomatiskan kemiringan silang blade, sehingga operator dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam jumlah waktu yang sama. Manfaat penghematan biaya lainnya dari sistem ini meliputi konsumsi bahan bakar lebih rendah dan penggunaan material hingga 40% lebih sedikit.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utama untuk pendekatan tersebut. Data membantu pertambangan mengidentifikasi masalah peralatan jauh sebelum terjadi kerusakan.

Mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan operasional dan analisis prediktif alat berat. Cat® MineStar™ Health membantu Anda memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghubungkan Anda ke alat berat dan menyampaikan informasi penting tersebut. Rangkaian portofolio MineStar Health terdiri dari Pengaktif Konektivitas yang mengumpulkan, mengubah, dan mengirimkan data peralatan; dan Aplikasi yang memvisualisasikan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan peralatan.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pembuatan kemiringan adalah hal penting tetapi fungsinya yang memberikan dukungan krusial untuk operasi pemuatan dan pengangkutan kurang terlihat jelas. Cat® MineStar™ Terrain for grading membantu membuat pengoperasian dozer dan motor grader lebih aman dan efisien, yang dapat memberikan perbedaan yang signifikan bagi pendapatan tambang. Terrain for grading membantu operator mendapatkan kemiringan tertentu dengan lebih cepat tanpa menjalankan survei, menebak-nebak, atau melakukan perbaikan.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Motor Grader 16M

Motor Grader 16M

Motor Grader 16M

Motor Grader 16M

Motor Grader 16M

Motor Grader 16M

Motor Grader 16M
Motor Grader 16M
Motor Grader 16M
Motor Grader 16M
Motor Grader 16M
Motor Grader 16M

Kesaksian tentang Seri M - Keselamatan

Kesaksian tentang Seri M - Tahun demi Tahun

Kesaksian tentang Seri M - Nilai Tinggi

Kesaksian tentang Seri M - Perspektif Baru

Kesaksian tentang Seri M - Kurva Pembelajaran

Kesaksian tentang Seri M - Perawatan

Motor Grader Cat - Studi Perekaman Gerakan Joystick

Motor Grader Cat - Kontrol Joystick

Visibilitas Maksimum Operator

Kesaksian tentang Seri M - Keselamatan
Kesaksian tentang Seri M - Tahun demi Tahun
Kesaksian tentang Seri M - Nilai Tinggi
Kesaksian tentang Seri M - Perspektif Baru
Kesaksian tentang Seri M - Kurva Pembelajaran
Kesaksian tentang Seri M - Perawatan
Motor Grader Cat - Studi Perekaman Gerakan Joystick
Motor Grader Cat - Kontrol Joystick
Visibilitas Maksimum Operator

360 View
360 View