< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Motor Grader Cat® 120 Generasi Berikutnya menawarkan pilihan joystick atau roda kemudi, serta kontrol tuas dengan opsi penggerak semua roda. Hemat konsumsi bahan bakar hingga 15 persen. Pilihan kabin dan kenyamanan turut meningkatkan kinerja. Teknologi yang diintegrasikan dari pabrik, seperti pilihan Cat Grade dengan Cross Slope dan Stable Blade memastikan kerataan di semua proyek.

Engine

Satuan:
Rentang Daya Bersih (Tier 3) NaN PS NaN kW Less
Catatan (1) Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. Less
Catatan (2) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2000 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2000 rpm, diukur pada flywheel bila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, muffler, dan alternator. Less
Catatan (3) Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396 Daya seperti yang dinyatakan sesuai ISO 14396 Less
Diameter 4.1 in 105.0 mm Less
Emisi Standar emisi Cina Non-Jalan Raya Stage III serta Brasil MAR-1, yang setara dengan EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE Standar emisi Cina Non-Jalan Raya Stage III serta Brasil MAR-1, yang setara dengan EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE Less
Jumlah Silinder 6 6 Less
Kapasitas Silinder 427.8 in³ 7.01 l Less
Kemampuan Standar 122.0 °F 50.0 °C Less
Kenaikan Torsi - ISO 9294 42 % 42 % Less
Ketinggian Penurunan Daya 9842.5 ft 3000.0 m Less
Ketinggian Penurunan Daya (AWD) 5499.0 ft 1676.0 m Less
Langkah 5.3 in 135.0 mm Less
Model Engine Cat 7,1 Cat 7,1 Less
RPM Engine 2000 2000 Less
Rentang Daya Bersih (Tier 4) NaN PS NaN kW Less
Rentang Daya Bersih Penggerak Semua Roda (Tier 3) NaN PS NaN kW Less
Rentang Daya Bersih Penggerak Semua Roda (Tier 4) NaN kW Less
Torsi Maksimum - AWD Hidup 611.0 lb/ft 828.0 N·m Less
Torsi Maksimum - ISO 9249 606.0 lb/ft 822.0 N·m Less

Bobot Alat Berat

Bobot* Tuas/Roda Kemudi Penggerak Semua Roda (AWD) Tier 3 36.275 lb 16.454 kg Less
Bobot* Joystick Penggerak Semua Roda (AWD) Tier 3 36.374 lb 16.499 kg Less
Bobot* Joystick Penggerak Semua Roda (AWD) Tier 4 36.846 lb 16.713 kg Less
Bobot* Joystick Tier 3 34.886 lb 15.824 kg Less
Bobot* Joystick Tier 4 35.358 lb 16.038 kg Less
Bobot* Tuas/Roda Kemudi Penggerak Semua Roda (AWD) Tier 4 36.731 lb 16.661 kg Less
Bobot* Tuas/Roda Kemudi Tier 3 34.61 lb 15.699 kg Less
Bobot* Tuas/Roda Kemudi Tier 4 35.067 lb 15.906 kg Less
Catatan *Pemasangan umum mencakup blade 4267 mm (14 ft) plus, ban, pelat dorong, ripper, pelindung bawah, operator, dan cairan penuh. *Pemasangan umum mencakup blade 4267 mm (14 ft) plus, ban, pelat dorong, ripper, pelindung bawah, operator, dan cairan penuh. Less
Catatan (1) *Pemasangan umum mencakup blade 4267 mm (14 ft) plus, ban, pelat dorong, ripper, pelindung bawah, operator, dan cairan penuh. *Pemasangan umum mencakup blade 4267 mm (14 ft) plus, ban, pelat dorong, ripper, pelindung bawah, operator, dan cairan penuh. Less

Moldboard

Lebar Blade 12.0 ft 3.7 m Less
Bit Ujung 6.0 in 152.0 mm Less
Jarak Bebas Throat 4.1 in 105.0 mm Less
Lebar Pinggiran Tajam 6.0 in 152.0 mm Less
Pinggiran Tajam 6.0 in 152.0 mm Less
Radius Busur 16.3 in 413.0 mm Less
Tinggi Blade 24.0 in 610.0 mm Less

Dimensi

Catatan *Pemasangan umum dengan blok dorong dan ripper. *Pemasangan umum dengan blok dorong dan ripper. Less
Lebar 102.0 in 2592.0 mm Less
Lebar Penggerak Semua Roda (AWD, All Wheel Drive) 2551.0 mm 100.4 in Less
Panjang Alat Berat* 387.0 in 9838.0 mm Less
Tinggi Maksimum 151.0 in 3832.0 mm Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Karter Engine 4.8 gal (US) 18.0 l Less
Penggerak Circle 1.8 gal (US) 7.0 l Less
Sistem Hidraulik 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Sistem Pendinginan 14.0 gal (US) 52.5 l Less
Tangki Bahan Bakar 65.0 gal (US) 246.0 l Less
Tangki Cairan Gas Buang Diesel (Tier 4 Saja) 5.0 gal (US) 15.0 l Less
Transmisi dan Diferensial 15.9 gal (US) 60.0 l Less

Rentang Blade

Circle Geser Tengah Kanan 26.0 in 656.0 mm Less
Circle Geser Tengah Kiri 26.0 in 656.0 mm Less
Jangkauan Shoulder Maksimum Kanan 76.0 in 1928.0 mm Less
Jangkauan Shoulder Maksimum Kiri 69.4 in 1764.0 mm Less
Kedalaman Pemotongan Maksimum 30.5 in 775.0 mm Less
Moldboard Geser Samping Kanan 26.1 in 663.0 mm Less
Moldboard Geser Samping Kiri 20.1 in 512.0 mm Less
Rentang Tip Blade Maju 40 40 Less
Rentang Tip Blade Mundur 5 5 Less
Tinggi Angkat Maksimum di Atas Permukaan Tanah 16.1 in 410.0 mm Less

Sistem Penyejuk Udara

Catatan Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,6 kg refrigerant yang mengandung karbon dioksida setara dengan 2,288 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,6 kg refrigerant yang mengandung karbon dioksida setara dengan 2,288 metrik ton. Less

Kinerja Tinggi dengan Konsumsi Bahan Bakar Lebih Rendah

        
  • Mulailah bekerja dengan bobot dan daya seimbang pada engine Cat C7.1.
  •     
  • Tingkatkan penghematan bahan bakar hingga 15 % dengan mode ECO standar.
  •     
  • Dengan teknologi Cat GRADE, Anda dapat mencapai kerataan target dalam lintasan yang lebih sedikit.
  •     
  • Transmisi powershift mempertahankan keseimbangan alat berat untuk memastikan daya drawbar disalurkan ke tanah.
  •     
  • Komponen power train dibuat khusus untuk direkondisi.

Kabin Baru Membuat Anda Tetap Nyaman Sepanjang Hari

        
  • Pilih tingkat kenyamanan Anda di kabin dengan pilihan standar, comfort plus, dan premium.
  •     
  • Dengan satu layar sentuh 203 mm (8 in.) berwarna, lihat informasi alat berat Anda dari tingkat bahan bakar hingga opsi teknologi GRADE dan peringatan alat berat. Layar anti-silau mempermudah pembacaan dalam kondisi sesilau apa pun itu.
  •     
  • Sambungkan ponsel Anda dengan Bluetooth™ atau opsi kabel tambahan untuk mendengarkan musik dan podcast di sepanjang hari kerja.
  •     
  • Kurangi kekacauan dengan lebih banyak area penyimpanan di kabin.
  •     
  • Sistem Pemanasan, Ventilasi, dan AC (HVAC, Heating Ventilation and Air Conditioning) berkapasitas tinggi menghilangkan uap dan memberi tekanan pada kabin, mengedarkan udara segar, mencegah masuknya debu dan munculnya embun pada jendela.
  •     
  • Dengan opsi kontrol iklim otomatis, Anda dapat mengatur temperatur ideal.
  •     
  • Tambahkan radio ke kabin dengan mudah melalui lokasi pemasangan terintegrasi.
  •     
  • Isi daya ponsel Anda dengan port pengisian daya USB opsional beserta tempat yang dirancang khusus untuk menyimpan ponsel.

Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas dengan Teknologi Cat yang Telah Terintegrasi

        
  • Motor grader generasi baru ini menawarkan teknologi GRADE baru yang ditampilkan pada opsi layar sentuh 203 mm (8 in.) berwarna.
  •     
  • Gunakan Meteran Kemiringan Blade Digital untuk mencapai perataan tanpa bergantung pada pemeriksa kerataan manual.
  •     
  • Pilihan Cat GRADE dengan Cross Slope Indicate menyediakan pembacaan kemiringan silang secara waktu nyata dan dapat disesuaikan pada Cat GRADE dengan Cross Slope untuk pergerakan blade otomatis.
  •     
  • Cat GRADE Attachment Ready Option (ARO) memfasilitasi koneksi yang Anda perlukan untuk menambahkan teknologi kontrol kemiringan.
  •     
  • Stable Blade mendeteksi pantulan blade sebelum Anda merasakannya untuk mengurangi penggunaan throttle manual dan pengerjaan ulang lokasi.
  •     
  • Product Link™ menyediakan data lokasi, jam kerja alat berat, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, kode diagnostik, dan data alat berat lain sesuai permintaan melalui antarmuka online VisionLink®, yang dapat membantu Anda meningkatkan efisiensi di lokasi kerja serta menurunkan biaya pengoperasian.
  •     
  • Perbarui perangkat lunak alat berat dengan Layanan Jarak Jauh tanpa mengistirahatkan alat berat.

Keselamatan

        
  • Lihat area sekitar dengan opsi kamera belakang untuk memastikan keselamatan Anda dan orang di sekitar. Tampilan khusus dapat selalu dinyalakan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman.
  •     
  • Lensa berpemanas mempertahankan kejernihan kamera pandangan belakang.
  •     
  • Jika terjadi kehilangan tenaga pada engine, andalkan sistem kemudi sekunder untuk menghentikan alat berat secara otomatis dengan aman.
  •     
  • Pastikan kontak tiga titik saat masuk dan keluar dari alat berat melewati titian dan rel pegangan yang ditempatkan secara strategis.
  •     
  • Sakelar pematian engine dari permukaan tanah menghentikan semua bahan bakar ke engine saat diaktifkan dan mematikan alat berat.
  •     
  • Lihat bagian belakang alat berat Anda dengan jendela penghubung.  
  •     
  • Lanjutkan pekerjaan setelah matahari terbenam dengan opsi lampu LED untuk meningkatkan visibilitas di malam hari.
  •     
  • Jadikan lokasi kerja lebih aman dengan teknologi Cat GRADE, yang mengurangi perlunya pemeriksaan kerataan secara manual terhadap alat berat yang sedang bekerja.

Perawatan

        
  • Berbagai filter, filter seperti bahan bakar, udara engine, dan oli, dikelompokkan bersama untuk memudahkan akses dan perawatan pencegahan.
  •     
  • Mari kita lebih ramah terhadap lingkungan dengan filter generasi berikutnya untuk meraih penurunan biaya filtrasi hingga 15 persen.
  •     
  • Lakukan perawatan jalan dengan drawbar, circle, moldboard standar dengan kuku circle yang diperkeras untuk meningkatkan ketahanan.
  •     
  • Untuk perataan akhir di lokasi sempit, pertimbangkan opsi drawbar yang disetel di atas untuk aplikasi yang memerlukan akurasi maksimum. Opsi ini menawarkan penurunan biaya perawatan hingga 45 persen dibandingkan biaya standar.
  •     
  • rem hidraulik dilumasi dengan baik agar tetap bebas perawatan.
  •     
  • Perbaikan berbiaya rendah untuk circle dan pinion Anda dengan Circle Saver.

Keserbagunaan

        
  • Tingkatkan keseimbangan alat berat Anda dengan counterweight atau blok dorong untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.
  •     
  • Tersedia pilihan ripper dan scarifier untuk membantu perataan tanah keras.
  •     
  • Pilihan grup pengangkatan depan siap dipasang attachment seperti blade lurus atau blade depan.
  •     
  • Untuk cakupan jalan yang lebih besar, tambahkan ekstensi moldboard untuk menambahkan 605 mm (24 in.).

120 Perlengkapan Standar

Kabin
  • Kursi Vinyl
  • ROPS, Peredam Suara Standar
  • Sistem Pemanasan/Pendinginan Kabin
  • Kabin Dasar
  • Tampilan Informasi Hibrid 254 mm (10 in.)
  • Lampu Halogen

Teknologi Cat Connect
  • Product Link

Engine
  • Cat C7.1
  • Mode ECO
  • Kipas Permintaan Hidraulik

Drawbar, Circle, Moldboard
  • Standar
  • Kopling Selip Penggerak Circle

Keselamatan
  • Rem parkir
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Kaca spion
  • Rem hidraulik
  • Sistem kemudi sekunder
  • Kaca spion samping
  • Titian dan Rel Pegangan

120 Perlengkapan Opsional

Kabin
  • Kursi Kain atau Kulit
  • Kontrol Roda Kemudi/Tuas
  • Kontrol Joystick
  • Wiper Belakang
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Indikator Sabuk Pengaman
  • Kursi Berpemanas/Berpendingin
  • Radio Bluetooth/Bantu
  • Penerangan LED
  • Layar Jendela Belakang

Teknologi Cat Connect
  • Cat GRADE dengan Meteran Kemiringan Blade Digital
  • Cat GRADE dengan Cross Slope Indicate
  • Cat GRADE dengan Cross Slope
  • Opsi Siap Attachment Cat GRADE (ARO)
  • Stable Blade
  • Layanan Jarak Jauh

Engine
  • Penggerak Semua Roda (AWD, All Wheel Drive)

Drawbar, Circle, Moldboard
  • Disetel Di Atas
  • Circle Saver

Keselamatan
  • Kamera pandangan belakang

Keserbagunaan
  • Counterweight
  • Blok Dorong
  • Ripper
  • Scarifier
  • Grup Pengangkatan Depan
  • Blade Depan
  • Blade Depan