Truk Tambang 795F AC

Truk Tambang 795F AC

795F AC

Sekilas Fitur

Power Train - Penggerak Elektrik AC Cat®
Power Train- Engine
Integrasi Engine/Power Train
Sistem Pengereman Cat

Spesifikasi Produk untuk 795F AC

Engine

Berat - Pendekatan

Spesifikasi Kerja

Distribusi Bobot - Pendekatan

Final Drive

Sistem Penggerak AC

Ban

Capacity - MSD II - Faktor Pengisian 100 %

Hoist Bak

Suspensi

Kapasitas Isi Ulang Servis

Pengemudian

Suara

Sistem Pengereman

ROPS

795F AC Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Alarm, Mundur
  • Alternator Tanpa Sikat, 150 ampere
  • Baterai, 210-amp jam, perawatan rendah, 12-volt (2)
  • Konverter, 12-volt kelistrikan
  • Sistem Kelistrikan, 24-volt, 10, 15 dan 20 amp
  • Soket Pengisian Daya Baterai
  • Sistem Penerangan: - Lampu Mundur dan Lampu Bahaya (LED depan dan belakang) - Akses tangga depan/Dek servis - Lampu Stop/Belakang (LED) - Ruang Engine - VIMS, Lampu Biru (LED) - Lampu Depan, dengan Pemilih Sorot Dekat/Jauh

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC dengan Kontrol Cuaca Otomatis
  • Catu Daya DC 12-volt (3)
  • Gantungan Jaket
  • Tempat Botol/Gelas Minuman
  • Port Koneksi Diagnostik
  • Lampu Penerangan Plafon
  • Lampu Peta (2)
  • Siap Dipasangi Radio Hiburan: - 20 amp Tersakelar/10 amp Konverter Memori, Speaker, dan Rangkaian Kabel
  • Pengukur/Indikator: - Panel Pengukur: • Drive Train (temperatur sistem) • Temperatur Oli Rem • Temperatur Cairan Pendingin Engine • Tingkat Bahan Bakar • Temperatur Oli Konverter Torsi - Indikator Kerusakan Kontrol Engine Elektrik - Meteran Jam Elektrik - Speedometer - Takometer
  • Heater/Defroster, 10.310 kCal (40.912 BTU)
  • Hoist, Kontrol Bak (elektrik)
  • Klakson (2)
  • Sistem Cat Detect (Radar dan Kamera)
  • Kaca Spion, Kanan dan Kiri
  • Kabin ROPS, Diisolasi/Berperedam Suara
  • Kursi, Operator, Suspensi Udara
  • Sabuk Pengaman, Operator, Tiga Titik, Memendek Sendiri
  • Sabuk Pengaman, Pelatih, Dua Titik, Memendek Sendiri
  • Akses Tangga dan Tempat Berjalan, 600 mm (23,6 in)
  • Roda Kemudi, Miring, Berpelapis, Teleskopik
  • Kompartemen Penyimpanan
  • Kaca Berwarna
  • Indikator Gigi Transmisi
  • Pusat Pesan VIMS dengan Advisor
  • Jendela, Operator, Digerakkan Listrik
  • Kaca depan, Kontrol Wiper Intermiten, dan Washer

POWER TRAIN

  • Engine Cat C175-16 Memenuhi Standar Emisi Tier 2: - Air Cleaner dengan Precleaner (4) - Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) - Perlindungan Starter Otomatis - Alat Bantu Start Eter (otomatis) - Sensor Tekanan Oli Multi-Titik - Dengan Turbocharger (4)/Aftercooler
  • Sistem Pengereman: - Kontrol Retarder Otomatis, Dapat Disetel - Motor Pelepas Rem (penderekan) - Perlindungan Kecepatan Engine Berlebih - Material Cakram Rem Pemakaian Lama - Multi Cakram, berpendingin oli (depan dan belakang): • Servis, Perlambatan, Parkir, Sekunder - Rem Parkir Terpadu dengan Pemilih Gigi - Sekunder, Darurat
  • Drivetrain AC Cat: - Motor Induksi AC dikendalikan IGBT - Generator AC - Kisi-kisi radial berpendingin AC - Penetral Gigi Mundur saat Bak Naik - Pencegah Penggantian Gigi saat Bak Naik - Manajemen Perubahan Arah - Pencegah Peluncuran Netral - Sakelar Start Netral - Kecepatan Tertinggi Dapat Diprogram - Pencegah Penggantian Gigi saat Mundur
  • Pra-pelumasan/Engine
  • Pelumasan/Penyaringan Kontinu Gandar Belakang

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Starter Udara, Turbin
  • Pengering Sistem Udara
  • Sistem Pelumasan Otomatis
  • Sambung Cepat Pembuangan “Buddy” Bantu
  • Sambung Cepat Pengemudian Bantu (Penarikan)
  • Sistem Perlambatan Campuran
  • Pelindung Driveline
  • Saluran buang
  • Tangki Bahan Bakar, 3596 l (950 Gal-AS.)
  • Sistem Bahan Bakar Pengisian Cepat
  • Filter Bahan Bakar dengan Separator Air
  • Penguncian Baterai dari Permukaan Tanah
  • Pematian Engine dari Permukaan Tanah
  • Penguncian Penyalaan Engine dari Permukaan Tanah
  • Penguncian Alat Berat dari Permukaan Tanah
  • Penguncian Transmisi dari Permukaan Tanah
  • Port Data VIMS dari Permukaan Tanah
  • Penggantian Oli Karter Kecepatan Tinggi
  • Filter Hidraulik, 1000 jam
  • Lampu Indikator Muatan
  • Reservoir (2 terpisah): - Rem/Hoist, Kemudi/Kipas
  • Ejektor Batu
  • Titik Servis, Permukaan Tanah
  • Pengukur Level Ketinggian untuk Oli Hidraulik/Engine
  • Port Sampel S·O·S
  • Kemudi Tambahan (otomatis)
  • Lubang Pengikat
  • Dua Kait dan Pin (depan): - Pin Derek (belakang) (Hanya truk kosong)
  • Sistem Kontrol Traksi
  • Kunci Pelindung dari Kejahatan
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) - Mencakup VIMS Payload Monitor dengan MAX Payload dan Speed Manager: • VIMS 3G memerlukan kabel pengunduhan perangkat lunak 305-5528 VIMS 3G Connect PC (nomor media referensi EERP2001) dan perangkat lunak VIMS PC JERD2175. Perangkat lunak tambahan “VIMS Supervisor” YERA1403. Pesan secara terpisah. Tidak termasuk komputer.

ANTIFREEZE

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -35 °C (-30 °F)

Lihat bagaimana 795F AC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.


Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 795F AC

Lihat Penawaran Lainnya