770G

Truk Non Jalan Raya 770G

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kelas Muatan Nominal (100 %)
42.6 Sh Ton
38.6 t
Model Engine
Cat® C15 ACERT™
Cat® C15 ACERT™
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan
45.7 mile/h
73.5 km/h

Ikhtisar

Apakah Anda bergerak di bisnis penggalian, tambang, atau melibatkan pemindahan tanah, 770G dibangun kokoh dan dirancang untuk membantu Anda mengangkut material secara aman dan efisien. Truk ini dapat dilengkapi dengan opsi bak untuk disesuaikan dengan persyaratan material dan pengangkutan Anda. Seri 770G mudah dirawat, dan dengan dukungan dari dealer Cat, akan menawarkan tahun-tahun produktif untuk Anda.

Spesifikasi Produk untuk 770G

Model Engine Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™
Kecepatan Engine Tetapan 1800 r/min 1800 r/min
Daya Kotor - SAE J1995 511 HP 381 kW
Daya Bersih – SAE J1349 483 HP 360 kW
Daya Bersih - ISO 9249 476 HP 365 kW
Daya Bersih - 80/1269/EEC 489 HP 365 kW
Daya Engine - ISO 14396 506 HP 377 kW
Torsi Bersih - SAE J1349 1682 ft-lb 2280 N·m
Jumlah Silinder 6 6
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6.7 in 171 mm
Kapasitas Silinder 927.6 in³ 15.2 l
Catatan (1) Peringkat daya diukur pada 1800 rpm ketika diuji pada kondisi tertentu untuk standar yang ditentukan. Peringkat daya diukur pada 1800 rpm ketika diuji pada kondisi tertentu untuk standar yang ditentukan.
Catatan (2) Peringkat didasarkan pada kondisi udara standar SAE J1995 25 ºC (77 ºF) dan barometer 100 kPa (29,61 Hg). Daya didasarkan pada bahan bakar yang memiliki API gravity sebesar 35 pada 16 ºC (60 ºF) dan LHV sebesar 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) ketika engine digunakan pada temperatur 30 ºC (86 ºF). Peringkat didasarkan pada kondisi udara standar SAE J1995 25 ºC (77 ºF) dan barometer 100 kPa (29,61 Hg). Daya didasarkan pada bahan bakar yang memiliki API gravity sebesar 35 pada 16 ºC (60 ºF) dan LHV sebesar 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) ketika engine digunakan pada temperatur 30 ºC (86 ºF).
Catatan (3) Tidak memerlukan penurunan daya engine hingga ketinggian 3000 m (9843 ft). Tidak memerlukan penurunan daya engine hingga ketinggian 3000 m (9843 ft).
Catatan (4) Memenuhi standar emisi Stage III Non-Jalan Raya China, setara dengan EPA Tier 3 AS atau EPA Tier 2 AS. Memenuhi standar emisi Stage III Non-Jalan Raya China, setara dengan EPA Tier 3 AS atau EPA Tier 2 AS.
Target Bobot Kerja Kotor Alat Berat 157000 lb 71214 kg
Bobot chassis 54895 lb 24900 kg
Bobot Bak 16898 lb 7665 kg
Catatan (1) Bobot chassis dengan bahan bakar 100 %, hoist, grup pemasangan bak, pelek, dan ban. Bobot chassis dengan bahan bakar 100 %, hoist, grup pemasangan bak, pelek, dan ban.
Catatan (2) Bobot bak adalah bak miring ganda standar tanpa lapisan dan bervariasi tergantung konfigurasi. Bobot bak adalah bak miring ganda standar tanpa lapisan dan bervariasi tergantung konfigurasi.
Kelas Muatan Nominal (100 %) 42.6 Sh Ton 38.6 t
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 45.7 mile/h 73.5 km/h
Target Muatan (100%) 42.6 Sh Ton 38.6 ton (AS)
Kapasitas Bak - SAE 2:1 33 yd³ 25.2 m³
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan* 45.7 mile/h 73.5 km/h
Catatan Lihat Kebijakan Beban Berlebih 10/10/20 Caterpillar untuk mengetahui batasan bobot kotor alat berat maksimum. Lihat Kebijakan Beban Berlebih 10/10/20 Caterpillar untuk mengetahui batasan bobot kotor alat berat maksimum.
Catatan (1) Kapasitas dengan bak miring ganda tanpa lapisan. Kapasitas dengan bak miring ganda tanpa lapisan.
Catatan (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Maju - 1 7.4 mile/h 11.9 km/h
Maju - 2 10.1 mile/h 16.3 km/h
Maju - 3 13.7 mile/h 22.1 km/h
Maju - 4 18.4 mile/h 29.6 km/h
Maju - 5 25 mile/h 40.2 km/h
Maju - 6 33.7 mile/h 54.2 km/h
Maju - 7 45.7 mile/h 73.5 km/h
Mundur 9.7 mile/h 15.6 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 18.00R33 (E4). Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 18.00R33 (E4).
Rasio Diferensial 2.12:1 2.12:1
Rasio Planetary 4.80:1 4.80:1
Rasio Reduksi Total 10.18:1 10.18:1
Permukaan Rem - Depan 216 in² 1395 cm²
Permukaan Rem - Belakang 6235 in² 40225 cm²
Standar Rem ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Aliran Pompa – IdleTinggi 118 gal/min 448 l/min
Setelan Relief Valve – Angkat 2750 psi 18950 kPa
Pengaturan Relief Valve - Bawah 500 psi 3450 kPa
Daya Bak Turun - Idle Tinggi 10,0 detik (perkiraan) 10,0 detik (perkiraan)
Waktu Bak Turun - Mengambang 10,0 detik (perkiraan) 10,0 detik (perkiraan)
Waktu Angkat Bak - Idle Tinggi 7,5 detik (perkiraan) 7,5 detik (perkiraan)
Rata 23.01 yd³ 17.6 m³
Munjung (SAE 2:1)* 32.9 yd³ 25.2 m³
Catatan (1) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Rata 23.01 yd³ 17.6 m³
Munjung (SAE 2:1)* 32.9 yd³ 25.2 m³
Catatan (1) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Gandar Depan - Kosong 51.9 % 51.9 %
Gandar Depan - Bermuatan 34.5 % 34.5 %
Gandar Belakang - Kosong 48.1 % 48.1 %
Gandar Belakang - Bermuatan 65.5 % 65.5 %
Langkah Silinder Muatan Kosong Depan 9.2 in 234 mm
Langkah Silinder Muatan Kosong Belakang 5.9 in 149 mm
Gandar belakang - Osilasi 8.9 ° 8.9 °
Tangki Bahan Bakar 140 gal (AS) 530 l
Sistem Pendinginan 33 gal (AS) 125 l
Karter 10 gal (AS) 38 l
Diferensial - Final Drive 47 gal (AS) 180 l
Tangki Kemudi 14.5 gal (AS) 55 l
Sistem Kemudi - Termasuk Tangki 23 gal (AS) 87 l
Tangki Hidraulik Rem/Hoist 38 gal (AS) 145 l
Sistem Hoist Rem 60 gal (AS) 227 l
Sistem Konverter Torsi - Transmisi 17 gal (AS) 64 l
Ban Standar 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4)
Catatan (1) Kemampuan produktif truk 770G adalah sedemikian rupa sehingga pada kondisi kerja tertentu, kemampuan TKPH (TMPH) ban standar atau opsional dapat terlampaui, sehingga membatasi produksi. Kemampuan produktif truk 770G adalah sedemikian rupa sehingga pada kondisi kerja tertentu, kemampuan TKPH (TMPH) ban standar atau opsional dapat terlampaui, sehingga membatasi produksi.
Catatan (2) Caterpillar menyarankan pelanggan untuk mengevaluasi semua kondisi kerja dan menghubungi pabrikan ban guna mengetahui pemilihan ban yang tepat. Caterpillar menyarankan pelanggan untuk mengevaluasi semua kondisi kerja dan menghubungi pabrikan ban guna mengetahui pemilihan ban yang tepat.
Standar ROPS/FOPS Standar Standar
Standar ROPS Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) untuk kabin yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi kriteria ROPS ISO 3471:2008. Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) untuk kabin yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi kriteria ROPS ISO 3471:2008.
Standar FOPS Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi kriteria FOPS Tingkat II, ISO 3449:2005. Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi kriteria FOPS Tingkat II, ISO 3449:2005.
Standar Suara Standar Standar
Catatan (1) Tingkat tekanan suara dinamis operator adalah 79 dB(A) apabila “ISO R396:2008” digunakan untuk mengukur nilai untuk kabin tertutup. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar. Pengujian dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup. Tingkat tekanan suara dinamis operator adalah 79 dB(A) apabila “ISO R396:2008” digunakan untuk mengukur nilai untuk kabin tertutup. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar. Pengujian dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup.
Catatan (2) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan sewaktu bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan sewaktu bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Standar Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sudut Kemudi 40.5 ° 40.5 °
Diameter Belok - Depan 57.7 ft 17.6 m
Lingkar Belokan - Diameter Jarak Bebas 66.6 ft 20.3 m

770G Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 115 ampere
  • Soket jump start bantu
  • Baterai, bebas perawatan, 12V (2), 190 amp-jam
  • Sistem kelistrikan, 24V
  • Sistem penerangan: - Lampu mundur (halogen) - Sinyal arah/peringatan bahaya (LED depan dan belakang) - Lampu depan, (halogen) dengan dimmer - Lampu penerangan akses operator (Hanya untuk Pasar Berkembang)

KOMUNIKASI PRODUCT LINK

  • Siap untuk Product Link

PELINDUNG

  • Karter engine

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC (Hanya untuk Pasar Berkembang)
  • Asbak dan pemantik rokok
  • Gantungan jaket
  • Tempat minuman (4)
  • Port koneksi diagnostik, 24V
  • Siap Dipasangi Radio Hiburan: - Konverter 5 amp - Speaker - Antena - Rangkaian kabel
  • Pengukur/indikator: - Indikator servis air cleaner - elektronik - Pengukur temperatur oli rem - Pengukur temperatur cairan pendingin - Meteran jam - Takometer - Indikator kecepatan engine berlebih - Ketinggian bahan bakar - Speedometer dengan odometer - Indikator gigi transmisi
  • Heater/defroster (Hanya untuk Pasar Berkembang) (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Tuas hoist
  • Klakson, elektrik
  • Lampu - plafon
  • Lampu - penerangan
  • Messenger, unit tampilan
  • Kaca Spion
  • Port daya, 12V
  • Kabin ROPS, diisolasi/berperedam suara
  • Kursi, Cat Comfort: - bersuspensi udara penuh - sabuk pengaman 3 titik memendek sendiri dengan kait bahu
  • Kursi, pelatihan dengan sabuk pengaman
  • Roda kemudi, berpelapis, miring, dan teleskopik
  • Kompartemen penyimpanan
  • Sun visor, kaca gelap
  • Pengunci throttle
  • Wiper kaca depan (intermiten) dan washer

POWER TRAIN

  • Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to-Air-Aftercooler)
  • Air cleaner dengan precleaner (1)
  • Kontrol idle mode dingin otomatis
  • Start elektrik
  • Turbocharger
  • Sistem pengereman, teraktuasi hidraulik: Kontrol Retarder Otomatis (ARC, Automatic Retarder Control) (memanfaatkan rem multi cakram belakang, berpendingin oli) – Motor pelepas rem (penderekan) – Cakram kaliper (depan) – Multi cakram, berpendingin oli (belakang) – Parkir – Sekunder – Servis
  • Transmisi: - Powershift otomatis 7 kecepatan - Pencegah penggantian gigi saat bak naik - Pengalihan throttle terkendali - Manajemen pengubahan arah - Pencegah gigi turun - Sakelar start netral - Pencegah gelinding netral - Pencegah penggantian gigi mundur - Penetral mundur selama pembuangan muatan - Pilihan gigi tertinggi yang dapat diprogram

SISTEM SUSPENSI

  • Suspensi, depan, dan belakang

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pin pengaman bak (mengunci bak di posisi naik)
  • Indikator bak turun
  • CD-ROM katalog suku cadang
  • Kipas, hidraulik saat dibutuhkan
  • Tangki bahan bakar (530 l/140 Gal-AS.)
  • Pelindung, ruang engine
  • Pelindung, lumpur
  • Pemutus baterai di permukaan tanah
  • Shutdown Engine di Permukaan Tanah
  • Fitting gemuk pelumas di permukaan tanah
  • Reservoir (terpisah): - Rem/konverter/hoist - Kemudi - Transmisi/konverter torsi
  • Pelek 13 × 33
  • Ejektor batu
  • Platform servis, sisi kiri dan kanan
  • Kemudi tambahan (otomatis)
  • Lubang pengikat
  • Kait penarik (depan)/Pin penarik (belakang)
  • Kunci pelindung dari kejahatan

ANTIFREEZE

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -35 °C (-30 °F)

770G Perlengkapan Opsional

PAKET CUACA

  • PAKET, CUACA STANDAR: - Mencakup paket cuaca standar tanpa spion berpemanas
  • PAKET CUACA DINGIN PLUS: - Mencakup spion berpemanas dan heater bahan bakar
  • PAKET, CUACA PREMIUM: - Mencakup heater bahan bakar, alat bantu eter, dan spion berpemanas
  • PAKET CUACA DINGIN MAKS: - Paket 240 V, heater cairan pendingin, alat bantu eter, spion berpemanas

PAKET SERVIS

  • KEMUDAHAN SERVIS STANDAR - KEMUDAHAN SERVIS PLUS: - Fitting gemuk pelumas terpusat
  • KEMUDAHAN SERVIS STANDAR - KEMUDAHAN SERVIS SUPERIOR: - Opsi auto lube

PAKET KINERJA

  • PAKET KINERJA - STANDAR: - Rem standar rem depan kering dan rem multi cakram belakang, berpendingin oli. - Termasuk sakelar pemutus rem depan. Menggunakan rem multi cakram belakang, berpendingin oli.
  • PAKET KINERJA - PLUS: - Paket Kinerja Standar + Sistem Kontrol Traksi
  • PAKET KINERJA - SUPERIOR: - Paket Kinerja Standar + Sistem Kontrol Traksi + Rem pemakaian lama

PENGATURAN ENGINE

  • Engine diesel C15 ACERT Setara Tier 2
  • Engine diesel C15 ACERT Setara Tier 3
  • Rem Engine Cat

PAKET GAS BUANG

  • Muffler
  • Bak perlakuan panas/pengalih

OPSI BAK

  • Lantai rata
  • Bak penggalian
  • Miring ganda
  • Opsi lapisan baja (tidak tersedia pada bak Penggalian)
  • Opsi lapisan karet
  • Sideboard

OPSI BATERAI

  • Dua baterai
  • Empat baterai

PAKET PENERANGAN

  • Opsi HID

TAMPILAN

  • Tampilan Messenger
  • Bahasa untuk tampilan Messenger
  • Sistem TPMS

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Heater
  • AC

FILTER

  • Precleaner

PRODUCT LINK

  • Product Link GSM
  • Product Link GPS
  • Tanpa Product Link

PERLENGKAPAN OPSIONAL LAINNYA

  • Kamera WAVS
  • Pelek cadangan
  • Ganjal roda
  • Paket Peredaman Suara
  • Pengisian bahan bakar cepat

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk

    Cat® Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk merupakan sistem penimbangan muatan yang membantu meningkatkan produktivitas armada dan mengurangi biaya pengoperasian. Lampu muatan dan tampilan mengisyaratkan bahwa beban yang sesuai tercapai.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk merupakan sistem penimbangan muatan yang membantu meningkatkan produktivitas armada dan mengurangi biaya pengoperasian. Lampu muatan dan tampilan mengisyaratkan bahwa beban yang sesuai tercapai.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 770G dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 770G

Lihat Penawaran Lainnya