Truk Non Jalan Raya 775G

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kelas Muatan Nominal (100 %)
71.3 ton (AS)
64.6 t
Model Engine
C27 Cat®
C27 Cat®
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan
42 mile/h
67.6 km/h

Ikhtisar

Maksimalkan Kinerja

Caterpillar dengan bangga memperkenalkan Truk Non Jalan Raya 775G. Anda mungkin bertanya bagaimana, setelah 40 tahun memproduksi truk, Caterpillar mampu meningkatkan kemampuan produk ini untuk mendukung bisnis Anda.
Seri G telah dirancang dan diproduksi menggunakan teknologi kontrol kualitas terkini, baik secara virtual maupun aktual. Produk ini memiliki kinerja teruji selama lebih dari 30.000 jam di tangan pelanggan sebelum produksi, yang memastikan truk di tangan Anda siap bekerja secara andal dan terpercaya.
Selain kualitasnya, truk Cat Seri G akan mengurangi biaya dengan tujuh cara berbeda untuk membantu Anda menghemat bahan bakar. Kami menawari Anda dua mode penghematan bahan bakar yang bisa disesuaikan sehingga Anda bisa memilih tingkat penghematan Anda. Dengan truk Cat Seri G di armada pengangkutan, Anda bisa lebih produktif, menghabiskan waktu perawatan yang lebih sedikit, dan melestarikan lingkungan dengan tingkat kinerja lingkungan yang baru. Kru Anda akan mengapresiasi semua kenyamanan dan kemudahan baru di kabin terbaru kami. Singkatnya, truk Cat Seri G dapat dan akan menciptakan perbedaan positif terhadap bisnis maupun SDM Anda.

Keunggulan

Comfort Diperpanjang

Penempatan kursi samping kiri baru memungkinkan pengoperasian yang lebih mudah dan tingkat kenyamanan baru sepanjang hari kerja

Spesifikasi Produk untuk 775G

Model Engine C27 Cat® C27 Cat®
Kecepatan Engine Tetapan 2000 r/min 2000 r/min
Daya Kotor - SAE J1995 825 HP 615 kW
Daya Bersih – SAE J1349 783 HP 584 kW
Daya Bersih - ISO 9249 791 HP 590 kW
Daya Bersih - 80/1269/EEC 791 HP 590 kW
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6 in 152 mm
Kapasitas Silinder 1648 in³ 27 l
Torsi Puncak - Kecepatan 1300 r/min 1300 r/min
Torsi Bersih 2874 ft-lb 3896 N·m
Daya Engine - ISO 14396 813 HP 607 kW
Catatan (1) Peringkat daya diukur pada 2000 rpm ketika diuji pada kondisi tertentu untuk standar yang ditentukan. Peringkat daya diukur pada 2000 rpm ketika diuji pada kondisi tertentu untuk standar yang ditentukan.
Catatan (3) Tidak membutuhkan penurunan daya engine hingga 3810 m (12.500 ft) untuk Setara Tier 2. Tidak membutuhkan penurunan daya engine hingga 3810 m (12.500 ft) untuk Setara Tier 2.
Catatan (2) Peringkat didasarkan pada kondisi udara standar SAE J1995 25 ºC (77 ºF) dan barometer 100 kPa (29,61 Hg). Daya didasarkan pada bahan bakar yang memiliki API gravity sebesar 35 pada 16 ºC (60 ºF) dan LHV sebesar 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) ketika engine digunakan pada temperatur 30 ºC (86 ºF). Peringkat didasarkan pada kondisi udara standar SAE J1995 25 ºC (77 ºF) dan barometer 100 kPa (29,61 Hg). Daya didasarkan pada bahan bakar yang memiliki API gravity sebesar 35 pada 16 ºC (60 ºF) dan LHV sebesar 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) ketika engine digunakan pada temperatur 30 ºC (86 ºF).
Bobot Kotor Kendaraan Maksimum 246.503 lb 111.812 kg
Kelas Muatan Nominal (100 %) 71.3 ton (AS) 64.6 t
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 42 mile/h 67.6 km/h
Kapasitas Bak - SAE 2:1 55.23 yd³ 42.23 m³
Beban Kerja Maksimum (110%) 78.3 ton (AS) 71.1 t
Target Muatan (100%) 71.3 ton (AS) 64.6 t
Muatan Maksimum yang Diizinkan (120%)* 85.5 ton (AS) 77.5 t
Catatan (1) Kapasitas dengan bak Miring Ganda – tanpa lapisan. Kapasitas dengan bak Miring Ganda – tanpa lapisan.
Catatan (2) * Lihat Kebijakan Muatan 10/10/20 Caterpillar untuk mengetahui batasan bobot kotor alat berat maksimum. * Lihat Kebijakan Muatan 10/10/20 Caterpillar untuk mengetahui batasan bobot kotor alat berat maksimum.
Maju - 1 6.7 mile/h 10.8 km/h
Maju - 2 9.4 mile/h 15.1 km/h
Maju - 3 12.7 mile/h 20.4 km/h
Maju - 4 17 mile/h 27.4 km/h
Maju - 5 23 mile/h 37 km/h
Maju - 6 31.1 mile/h 50.1 km/h
Maju - 7 42 mile/h 67.6 km/h
Mundur 8.8 mile/h 14.1 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 24.00R35 (E4). Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 24.00R35 (E4).
Rasio Diferensial 3,64:1 3,64:1
Rasio Planetary 4,80:1 4,80:1
Rasio Reduksi Total 17,49:1 17,49:1
Permukaan Rem - Depan 257 in² 655 cm²
Permukaan Rem - Belakang 9497 in² 61.269 cm²
Standar Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Aliran Pompa – IdleTinggi 118 gal/min 448 l/min
Setelan Relief Valve – Angkat 2502 psi 17.25 kPa
Pengaturan Relief Valve - Bawah 500 psi 3450 kPa
Waktu Angkat Bak - Idle Tinggi 9.5 s 9.5 s
Waktu Bak Turun - Mengambang 13 s 13 s
Daya Bak Turun - Idle Tinggi 13 s 13 s
Rata 42.7 yd³ 32.6 m³
Catatan (1) Hubungi dealer Cat setempat untuk mendapat rekomendasi bak. Hubungi dealer Cat setempat untuk mendapat rekomendasi bak.
Munjung (SAE 2:1)* 55.5 yd³ 42.2 m³
Catatan (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Rata 42.2 yd³ 32.3 m³
Catatan (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Munjung (SAE 2:1)* 55.2 yd³ 42.2 m³
Catatan (1) Hubungi dealer Cat setempat untuk mendapat rekomendasi bak. Hubungi dealer Cat setempat untuk mendapat rekomendasi bak.
Gandar Depan - Kosong 50 % 50 %
Gandar Depan - Bermuatan 34 % 34 %
Gandar Belakang - Kosong 50 % 50 %
Gandar Belakang - Bermuatan 66 % 66 %
Langkah Silinder Muatan Kosong Depan 9.2 in 234 mm
Langkah Silinder Muatan Kosong Belakang 5.8 in 149 mm
Gandar belakang - Osilasi 8,1° 8,1°
Tangki Bahan Bakar 210 gal (AS) 795 l
Sistem Pendinginan 45 gal (AS) 171 l
Diferensial - Final Drive 38 gal (AS) 145 l
Tangki Kemudi 9.5 gal (AS) 36 l
Sistem Kemudi - Termasuk Tangki 14 gal (AS) 54 l
Karter 24 gal (AS) 90 l
Tangki Hidraulik Rem/Hoist 46.5 gal (AS) 176 l
Konverter Torsi - Sistem Transmisi - HRC 18 gal (AS) 70 l
Sistem Hoist Rem 85 gal (AS) 322 l
Konverter Torsi - Sistem Transmisi - LRC 16 gal (AS) 61 l
Catatan (2) Caterpillar menyarankan agar pelanggan mengevaluasi semua kondisi kerja dan menghubungi pabrikan ban guna mengetahui pemilihan ban yang tepat. Caterpillar menyarankan agar pelanggan mengevaluasi semua kondisi kerja dan menghubungi pabrikan ban guna mengetahui pemilihan ban yang tepat.
Catatan (1) Kemampuan produktif truk 775G adalah sedemikian rupa sehingga pada kondisi kerja tertentu, kemampuan TKPH (TMPH) ban standar atau opsional dapat terlampaui, sehingga membatasi produksi. Kemampuan produktif truk 775G adalah sedemikian rupa sehingga pada kondisi kerja tertentu, kemampuan TKPH (TMPH) ban standar atau opsional dapat terlampaui, sehingga membatasi produksi.
Ban Standar 24,00R35 (E4) 24,00R35 (E4)
Standar ROPS Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) untuk kabin yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi kriteria ROPS ISO 3471:2008. Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) untuk kabin yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi kriteria ROPS ISO 3471:2008.
Standar FOPS Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi kriteria FOPS Tingkat II, ISO 3449:2005. Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi kriteria FOPS Tingkat II, ISO 3449:2005.
Standar Suara (1) Besarnya Tingkat Tekanan Suara Ekuivalen (Leq) operator adalah 76 dB(A) apabila SAE J1166:FEB2008 digunakan untuk mengukur nilai sebuah kabin tertutup. Ini adalah tingkat kebisingan suara siklus kerja. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar. Pengujian dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup. Besarnya Tingkat Tekanan Suara Ekuivalen (Leq) operator adalah 76 dB(A) apabila SAE J1166:FEB2008 digunakan untuk mengukur nilai sebuah kabin tertutup. Ini adalah tingkat kebisingan suara siklus kerja. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar. Pengujian dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup.
Standar Suara (2) Tingkat tekanan suara eksterior untuk alat berat standar yang diukur pada jarak 15 m (49 ft) sesuai prosedur pengujian yang ditentukan dalam SAE J88:2008, dengan pengoperasian bergerak pada gigi tengah adalah 86 dB(A). Tingkat tekanan suara eksterior untuk alat berat standar yang diukur pada jarak 15 m (49 ft) sesuai prosedur pengujian yang ditentukan dalam SAE J88:2008, dengan pengoperasian bergerak pada gigi tengah adalah 86 dB(A).
Standar Suara (3) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan sewaktu bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan sewaktu bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Diameter Belok - Depan 77.1 ft 23.5 m
Standar Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sudut Kemudi 31 ° 31 °
Lingkar Belokan - Diameter Jarak Bebas 85.6 ft 26.1 m

775G Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

POWER TRAIN

  • Engine diesel Cat C27 Setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE:
    – Air cleaner dengan precleaner (2)
    – Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
    – Start elektrik
    – Shutdown idle engine
    – Alat bantu start eter
    – Muffler buang
    – Radiator NGMR
  • Hanya untuk kawasan yang tidak diatur:
    – Kipas penggerak langsung
    – Sistem bahan bakar MEUI-A
  • Sistem pengereman:
    – Rem Pemakaian Lama
    – Kontrol Retarder Otomatis (ARC, Automatic Retarder Control)
    – Retarder manual (menggunakan rem belakang multi-cakram berpendingin oli)
    – Motor pelepas rem (penderekan)
    – Rem cakram kering (depan)
    – Sakelar pemutus rem (depan)
    – Rem multi–cakram berpendingin oli (belakang)
    – Indikator keausan rem (belakang)
    – Rem parkir
    – Rem sekunder
    - Rem servis
  • Transmisi:
    – powershift otomatis 7 kecepatan dengan:
    • Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • Strategi Kontrol Elektronik Produktivitas Lanjutan (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

    – Idle netral otomatis
    – Autostall
    – Start gigi kedua

SISTEM SUSPENSI

  • Suspensi, depan dan belakang (mematuhi UE)

KELISTRIKAN

  • Alarm mundur
  • Alternator, 120 Amp
  • Siap untuk suplai daya Autolube
  • Baterai, bebas-perawatan, 12V (2), 1400 CCA kombinasi
  • Sistem listrik, 25 Amp, konverter 24V hingga 12V
  • Sistem lampu:
    – Lampu mundur (halogen)
    – Sinyal arah/peringatan bahaya (LED depan dan belakang)
    – Lampu ruang engine
    – Lampu depan, (halogen) dengan dimmer
    – Lampu penerangan akses operator
    – Lampu profil samping
    – Lampu stop/belakang (LED)
  • Pusat servis berisi:
    – Jump start baterai
    – Pemutus arus dengan sekering cadangan
    – Sakelar penguncian
    – Port, ET, dan VIMS
    – Sakelar pengunci servis (daya tanpa start engine)

PRODUK TEKNOLOGI

  • Mode Ekonomis, standar dan adaptif
  • Product Link, seluler atau satelit
  • Sistem Kontrol Traksi (TCS, Traction Control System)
  • Sistem Manajemen Produksi Truk
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System)

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan Advisor:
    – Indikator servis air cleaner
    – Monitoring tingkat cairan
    – Monitoring tingkat bahan bakar
    – Bahasa tampilan (berdasarkan pasar)
  • AC/heater
  • Kontrol temperatur otomatis
  • Asbak dan pemantik rokok
  • Gantungan jaket
  • Tempat minuman (4)
  • Port koneksi diagnostik, 24V
  • Siap dipasangi radio hiburan:
    – Konverter 5 amp
    – Speaker
    – Antena
    – Rangkaian kabel
  • Sandaran kaki
  • Pengukur/indikator:
    – Pengukur temperatur oli rem
    – Pengukur temperatur cairan pendingin
    – Indikator kecepatan engine berlebih
    – Ketinggian bahan bakar
    – Meteran jam
    – Speedometer dengan odometer
    – Takometer
    – Indikator gigi transmisi
  • Tuas hoist
  • Klakson
  • Lampu – penerangan
  • Lampu – plafon
  • Spion, tidak dipanaskan
  • Port daya, 24V dan 12V (2)
  • Pelindung Bahaya Terguling (ROPS)/Pelindung dari Benda Jatuh (FOPS)
  • Kursi, Cat Comfort Series III:
    – Suspensi udara penuh
    – Sabuk pengaman 3 titik yang memendek sendiri dengan kait bahu
  • Kursi, pelatihan dengan sabuk pengaman
  • Roda kemudi, berpelapis, miring, dan teleskopik
  • Kompartemen penyimpanan
  • Sun visor
  • Pengunci throttle
  • Jendela, berengsel, sisi kanan (keluar darurat)
  • Jendela, elektrik, sisi kiri
  • Wiper kaca depan intermiten dan washer

PELINDUNG

  • Driveline
  • Karter engine
  • Kipas

CAIRAN

  • Antifreeze
  • Cairan pendingin pemakaian lama hingga –34 °C (–30 °F)
  • Filter berkelompok dari permukaan tanah

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Indikator bak turun
  • Pin pengaman bak (mengunci bak di posisi naik)
  • Pelek yang terpasang di tengah
  • Tangki bahan bakar, 795 l (210 Gal-AS.)
  • Pemutus baterai di permukaan tanah
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Fitting gemuk pelumas di permukaan tanah
  • Buku Petunjuk Perawatan Operator (OMM, Operator Maintenance Manual)
  • Pelek 17 × 35
  • Ejektor batu
  • Pengemudian sekunder (elektrik)
  • Lubang pengikat
  • Kait penarik (depan)/pin penarik (belakang)
  • Kunci pelindung dari kejahatan

775G Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Bak perlakuan panas
  • Lapisan bak
  • Sideboard bak
  • Precleaner kabin
  • Rem Engine Cat
  • Fitting gemuk pelumas yang dikelompokkan
  • Paket cuaca dingin
  • Pusat servis pengisian cairan
  • Lampu HID
  • Spion, cembung
  • Spion, berpemanas
  • Pelek cadangan
  • Paket jarak pandang (memenuhi ketentuan ISO 5006)
  • Ganjal roda
  • Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System)

Lihat bagaimana 775G dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

  • Cat App

    Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Cat VisionLink

    Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

Jelajahi Teknologi

Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

Jelajahi Teknologi

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

Jelajahi Teknologi

My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk

    Cat® Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk merupakan sistem penimbangan muatan yang membantu meningkatkan produktivitas armada dan mengurangi biaya pengoperasian. Lampu muatan dan tampilan mengisyaratkan bahwa beban yang sesuai tercapai.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk merupakan sistem penimbangan muatan yang membantu meningkatkan produktivitas armada dan mengurangi biaya pengoperasian. Lampu muatan dan tampilan mengisyaratkan bahwa beban yang sesuai tercapai.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity adalah aplikasi berbasis cloud yang dapat diskalakan ke semua ukuran pengoperasian. Data Cat Production Measurement, data alat berat, dan data lokasi kerja dikirim dari perangkat Cat Product Link™ di alat berada Anda langsung ke platform web, agar Anda dapat mengakses data tersebut di mana pun melalui ponsel, tablet, atau desktop Anda.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Productivity adalah aplikasi berbasis cloud yang dapat diskalakan ke semua ukuran pengoperasian. Data Cat Production Measurement, data alat berat, dan data lokasi kerja dikirim dari perangkat Cat Product Link™ di alat berada Anda langsung ke platform web, agar Anda dapat mengakses data tersebut di mana pun melalui ponsel, tablet, atau desktop Anda.

Jelajahi Teknologi