< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Pada tahun 1963, Caterpillar memperkenalkan 769, truk off-road revolusioner yang dibuat khusus untuk beratnya lingkungan pertambangan dan konstruksi berat. Lima puluh tahun kemudian, truk kami berada dalam performa terbaiknya. Kami menggunakan yang terbaik dari warisan yang kokoh dan andal, dipadukan dengan teknologi yang melindungi lingkungan, untuk menjadikan operator Anda lebih produktif dan mendongkrak aspek ekonomi armada angkut Anda. Cat 770G memiliki sistem kontrol traksi yang diperbarui agar Anda tetap beroperasi meskipun kondisi permukaan tanah tidak sempurna; Anda akan melihat peningkatan penghematan bahan bakar dengan strategi penghematan bahan bakar yang baru dan fleksibel, dan kami memaksimalkan pengalaman pengoperasian pengguna menjadi yang terbaik di kelasnya dengan pemindahan gigi kualitas otomotif, reduksi kebisingan, dan pembaruan kabin. Warisan kami dan penggunaan teknologi baru diterapkan dalam truk ini untuk satu tujuan - kesuksesan bisnis Anda secara berkesinambungan.

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Kecepatan Engine Tetapan 1700.0 r/min 1700.0 r/min Less
Daya Kotor - SAE J1995 515.0 PS 384.0 kW Less
Daya Bersih - SAE J1349 477.0 PS 356.0 kW Less
Daya Bersih - ISO 9249 477.0 PS 356.0 kW Less
Daya Bersih - 80/1269/EEC 489.0 PS 365.0 kW Less
Daya Bersih - ISO 14396 508.0 PS 379.0 kW Less
Torsi Bersih - SAE J1349 1834.0 ft·lbf 2486.0 N·m Less
Jumlah Silinder 6 6 Less
Diameter 5.4 in 137.0 mm Less
Langkah 6.7 in 171.0 mm Less
Kapasitas Silinder 927.6 in² 15.2 l Less

Berat - Pendekatan

Target Bobot Kerja Kotor Alat Berat 157000.0 lb 71214.0 kg Less
Target Bobot Kotor Alat Berat 157000.0 lb 71214.0 kg Less
Bobot chassis 55948.0 lb 25378.0 kg Less
Bobot Bak 17306.0 lb 7850.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Kelas Muatan Nominal (100 %) 42.1 tn 38.2 t Less
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 45.8 mile/h 73.7 km/h Less
Kapasitas Target Muatan 42.1 tn 38.2 t Less
Kelas Muatan Maksimum (110 %) 46.3 tn 42.0 t Less
Tidak Melebihi Muatan (120 %) 50.5 tn 50.4 t Less
Kapasitas Bak (SAE 2:1) 32.9 25.2 m² Less

Transmisi

Maju 1 7.4 mile/h 11.9 km/h Less
Maju 2 10.1 mile/h 16.3 km/h Less
Maju 3 13.8 mile/h 22.2 km/h Less
Maju 4 18.5 mile/h 29.8 km/h Less
Maju 5 25.1 mile/h 40.4 km/h Less
Maju 6 33.8 mile/h 54.4 km/h Less
Maju 7 45.8 mile/h 73.7 km/h Less
Mundur 8.8 mile/h 14.2 km/h Less

Final Drive

Rasio Diferensial 1,92:1 1,92:1 Less
Rasio Planetary 4,80:1 4,80:1 Less
Rasio Reduksi Total 9,26:1 9,26:1 Less

Rem

Permukaan Rem - Depan 216.0 in² 1395.0 cm² Less
Permukaan Rem - Belakang 6235.0 in² 40225.0 cm² Less
Standar Rem ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Hoist Bak

Aliran Pompa – Idle Tinggi 118.0 US-Gall./min 448.0 l/min Less
Setelan Relief Valve – Angkat 2750.0 psi 18950.0 kPa Less
Pengaturan Relief Valve - Bawah 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Waktu Angkat Bak - Idle Tinggi 7.5 Sekunden 7.5 Sekunden Less
Waktu Bak Turun - Mengambang 10.0 Sekunden 10.0 Sekunden Less
Daya Bak Turun - Idle Tinggi 10.0 Sekunden 10.0 Sekunden Less

Distribusi Bobot - Pendekatan

Gandar Depan - Kosong 49.0 % 49.0 % Less
Gandar Depan - Bermuatan 34.0 % 34.0 % Less
Gandar Belakang - Kosong 51.0 % 51.0 % Less
Gandar Belakang - Bermuatan 66.0 % 66.0 % Less

Suspensi

Langkah Silinder Muatan Kosong Depan 9.2 in 234.0 mm Less
Langkah Silinder Muatan Kosong Belakang 5.9 in 149.0 mm Less
Osilasi Gandar Belakang 8.9 ° 8.9 ° Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 140.0 gal (US) 530.0 l Less
Sistem Pendinginan 33.0 gal (US) 125.0 l Less
Karter 17.0 gal (US) 64.0 l Less
Diferensial dan Final Drive 47.0 gal (US) 180.0 l Less
Tangki Kemudi 14.5 gal (US) 55.0 l Less
Sistem Kemudi (Termasuk Tangki) 23.0 gal (US) 87.0 l Less
Tangki Hidraulik Rem/Hoist 38.0 gal (US) 145.0 l Less
Sistem Hoist Rem 60.0 gal (US) 227.0 l Less
Konverter Torsi/Sistem Transmisi 17.0 gal (US) 64.0 l Less
Tangki DEF 6.0 gal (US) 21.0 l Less

Ban

Ban Standar 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4) Less

ROPS

Standar ROPS Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) untuk kabin yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi kriteria ROPS ISO 3471:2008. Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) untuk kabin yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi kriteria ROPS ISO 3471:2008. Less
Standar FOPS Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi kriteria FOPS Tingkat II, ISO 3449:2005. Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi kriteria FOPS Tingkat II, ISO 3449:2005. Less

Kebisingan

Standar Suara (1) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan ketika bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka selama jangka waktu lama atau dalam lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan ketika bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka selama jangka waktu lama atau dalam lingkungan yang bising. Less
Standar Suara (2) Tingkat tekanan suara eksterior untuk alat berat standar adalah 116 dB(A), yang diukur sesuai prosedur uji yang ditetapkan dalam ISO 6395:2008. Tingkat tekanan suara eksterior untuk alat berat standar adalah 116 dB(A), yang diukur sesuai prosedur uji yang ditetapkan dalam ISO 6395:2008. Less
Standar Suara (3) Tingkat Tekanan Suara yang Setara bagi Operator adalah 79 dB(A) & 74 dB(A) dengan peredam suara UE terpasang jika ISO 6396:2008 digunakan. Tingkat Tekanan Suara yang Setara bagi Operator adalah 79 dB(A) & 74 dB(A) dengan peredam suara UE terpasang jika ISO 6396:2008 digunakan. Less

Pengemudian

Standar Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Sudut Kemudi 40.5 ° 40.5 ° Less
Diameter Belok - Depan 57.7 ft 17.6 m Less
Diameter Jarak Bebas Lingkar Belokan 66.6 ft 20.3 m Less

Dimensi

Tinggi ke Puncak ROPS 12.7 ft 3857.0 mm Less
Panjang Bak Keseluruhan 26.8 ft 8199.0 mm Less
Panjang Bagian Dalam Bak 18.5 ft 5635.0 mm Less
Panjang Keseluruhan 28.9 ft 8796.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 13.0 ft 3960.0 mm Less
Gandar Belakang ke Ekor 8.5 ft 2586.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 1.6 ft 518.0 mm Less
Jarak Bebas Membuang 1.7 ft 506.0 mm Less
Tinggi Pemuatan – Kosong 10.3 ft 3147.0 mm Less
Kedalaman Bak Bagian Dalam - Maksimum 4.6 ft 1404.0 mm Less
Tinggi Keseluruhan - Bak Naik 27.1 ft 8255.0 mm Less
Lebar Pengoperasian 15.7 ft 4780.0 mm Less
Lebar Garis Tengah Ban Depan 10.2 ft 3110.0 mm Less
Jarak Bebas Pelindung Engine 1.8 ft 335.0 mm Less
Lebar Bak Bagian Luar 12.9 ft 3931.0 mm Less
Lebar Bak Sebelah Dalam 11.9 ft 3627.0 mm Less
Tinggi Kanopi Depan 13.5 ft 4114.0 mm Less
Jarak Bebas Gandar Belakang 1.8 ft 548.0 mm Less
Lebar Garis Tengah Ban Belakang Ganda 8.3 ft 2536.0 mm Less
Lebar Ban Keseluruhan 12.1 ft 3693.0 mm Less

Kapasitas - Lantai Rata - Faktor Pengisian 100 %

Munjung 2:1 (SAE) 32.9 25.2 m² Less
Rata 23.01 17.6 m² Less

Power Train

Kontrol Emisi

Strategi Penghematan Bahan Bakar

Kinerja

Kinerja Rem

Sistem Kontrol Traksi

Bak Truk

Manufaktur dan Desain

Pengalaman Operator

VIMS

Memantau Muatan dan Ban Anda

Kesesuaian Pemuatan

Servis yang Mudah

Dukungan Pelanggan

Keselamatan dan Keberlanjutan

770G Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alarm, mundur
  • Alternator, 115 ampere
  • Soket jump start bantu
  • Baterai, bebas perawatan, 12V (2), 190 amp-jam
  • Sistem kelistrikan, 24 V
  • Sistem lampu: - Lampu mundur (halogen) - Sinyal arah/peringatan bahaya (LED depan dan belakang) - Lampu depan, (halogen) dengan dimmer - Lampu penerangan akses operator (Hanya untuk Pasar Berkembang)

KOMUNIKASI PRODUCT LINK™
  • Siap untuk Product Link

PELINDUNG
  • Driveline
  • Karter engine

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Penyejuk udara
  • Asbak dan pemantik rokok
  • Gantungan jaket
  • Tempat minuman (4)
  • Port koneksi diagnostik, 24V
  • Siap Dipasangi Radio Hiburan: - Konverter 5 amp - Speaker - Antena - Rangkaian kabel
  • Pengukur/indikator: - Indikator servis air cleaner - elektronik - Pengukur temperatur oli rem - Pengukur temperatur cairan pendingin - Meteran jam - Takometer - Indikator kecepatan engine berlebih - Ketinggian bahan bakar - Speedometer dengan odometer - Indikator gigi transmisi
  • Heater/defroster (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Tuas hoist
  • Klakson, elektrik
  • Lampu - plafon
  • Lampu - penerangan
  • Messenger, unit tampilan
  • Kaca Spion
  • Port daya, 12V
  • Kabin ROPS, diisolasi/berperedam suara
  • Kursi, Cat Comfort Series III: - suspensi udara penuh - rangkaian kabel empat titik
  • Roda kemudi, berpelapis, miring, dan teleskopik
  • Kompartemen penyimpanan
  • Sun visor, kaca gelap
  • Pengunci throttle
  • Wiper kaca depan (intermiten) dan washer

POWER TRAIN
  • Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to-Air-Aftercooler)
  • Air cleaner dengan precleaner (1)
  • Kontrol idle mode dingin otomatis
  • Start elektrik
  • Turbocharger
  • Sistem pengereman, diaktifkan secara hidraulik: - Kontrol Retarder Otomatis (ARC, Automatic Retarder Control) (memanfaatkan rem multicakram belakang, berpendingin oli) - Motor pelepas rem (penarikan) - Cakram kaliper (depan) - Multicakram, berpendingin oli (belakang) - Parkir - Sekunder - Servis
  • Transmisi: - Penggantian gigi otomatis 7 kecepatan - Pencegah penggantian gigi saat bak naik - Pengalihan throttle terkendali - Manajemen pengubahan arah - Pencegah gigi turun - Sakelar start netral - Pencegah gelinding netral - Pencegah penggantian gigi mundur - Penetral mundur selama pembuangan muatan - Pilihan gigi tertinggi yang dapat diprogram

SISTEM SUSPENSI
  • Suspensi, depan, dan belakang

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Pin pengaman bak (mengunci bak di posisi naik)
  • Indikator bak turun
  • CD-ROM katalog suku cadang
  • Kipas, hidraulik saat dibutuhkan
  • Tangki bahan bakar (530 l/140 Gal-AS.)
  • Pelindung, ruang engine
  • Pelindung, lumpur
  • Pemutus baterai di permukaan tanah
  • Pematian engine dari permukaan tanah
  • Fitting gemuk pelumas di permukaan tanah
  • Reservoir (terpisah): - Rem/konverter/hoist - Kemudi - Transmisi/konverter torsi
  • Pelek 15 × 33
  • Ejektor batu
  • Platform servis, sisi kiri dan kanan
  • Kemudi tambahan (otomatis)
  • Lubang pengikat
  • Kait penarik (depan)/Pin penarik (belakang)
  • Kunci pelindung dari kejahatan

ANTIFREEZE
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga –35 °C (–30 °F)