PL61

Pemasangan Pipa PL61

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
Cat C4.4
Cat C4.4
Daya Flywheel
130 HP
97 kW
Kapasitas Angkat
40000 lb
18144 kg

Ikhtisar

Dibuat Khusus untuk Kinerja dan Keandalan Tertinggi

PL61 adalah bagian dari rangkaian lengkap pipelayer Cat yang dibuat khusus dan didesain untuk kinerja, keselamatan, dan kemudahan servis. Dengan lebar pengangkutan yang praktis, yang berpadu dengan dukungan jaringan dealer Cat berpengalaman, peralatan saluran pipa utama ini dapat tersedia kapan saja dan di mana pun Anda membutuhkannya.

Keunggulan

Kinerja Saluran Pipa

Alat berat 18 ton memberikan respons yang mulus, kemampuan manuver, dan pangangkutan yang mudah.

Mudah Dioperasikan

Kabin yang nyaman, respons kemudi yang cepat, dan kontrol ergonomik membantu operator untuk bekerja secara produktif sepanjang hari.

Lebih Andal

Akses servis yang mudah, paket pendinginan terbaru, dan penggantian kabel yang disederhanakan menambah keandalan yang Anda butuhkan secara keseluruhan di jalur akses.

Spesifikasi Produk untuk PL61

Model Engine Cat C4.4 Cat C4.4
Daya Flywheel 130 HP 97 kW
Daya Bersih - 2200 rpm - ISO 9249 130 HP 97 kW
Daya Bersih - 2200 rpm: ISO 9249 (DIN) 132 HP 132 HP
Emisi Cat C4.4 EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE/Tier 4 Final Korea EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE/Tier 4 Final Korea
Emisi Cat C7.1 Memenuhi Stage III Non-Jalan Raya China, setara dengan Tier 3/Stage IIIA Memenuhi Stage III Non-Jalan Raya China, setara dengan Tier 3/Stage IIIA
Tangki Bahan Bakar 69 gal (AS) 260 l
Tangki DEF (1) 5 gal (AS) 19 l
Catatan (1) Semua engine diesel Tier 4 Final, Stage IV, dan Tier 4 Final Korea non-jalan raya diharuskan untuk hanya menggunakan Bahan Bakar Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang, atau hingga biodiesel B20 yang dicampur dengan ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. Tanyakan kepada OMM Anda untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar lebih lanjut untuk masing-masing alat berat. Semua engine diesel Tier 4 Final, Stage IV, dan Tier 4 Final Korea non-jalan raya diharuskan untuk hanya menggunakan Bahan Bakar Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang, atau hingga biodiesel B20 yang dicampur dengan ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. Tanyakan kepada OMM Anda untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar lebih lanjut untuk masing-masing alat berat.
Catatan (2) Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang digunakan pada sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241. Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang digunakan pada sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241.
Catatan (3) (1) Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. (1) Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV.
Kapasitas Angkat 40000 lb 18144 kg
Kabin, Shoe (1) 560 mm (22 in) 39890 lb 18090 kg
Kabin, Shoe 560 mm (22 in) 40060 lb 18170 kg
Kabin, Shoe (1) 760 mm (30 in) 40920 lb 18560 kg
Kabin, Shoe 760 mm (30 in) 41095 lb 18640 kg
Catatan (1) Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. (1) Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV.
Kabin, Shoe (1) 560 mm (22 in) 37570 lb 17040 kg
Kabin, Shoe 560 mm (22 in) 37720 lb 17110 kg
Kabin, Shoe (1) 760 mm (30 in) 38600 lb 17510 kg
Kabin, Shoe 760 mm (30 in) 38780 lb 17590 kg
Catatan (1) Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. (1) Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV.
Pengukur Track 79 in 2000 mm
Track di Permukaan Tanah 104 in 2645 mm
Area Kontak dengan Tanah - LGP 6920 in² 4.46 m²
Area Kontak dengan Tanah - Sempit 5100 in² 3.29 m²
Tekanan ke Tanah(1) - LGP 5.9 psi 40.8 kPa
Tekanan Ke Tanah(1) - Sempit 7.8 psi 53.9 kPa
Tekanan ke Tanah - LGP 6.3 psi 40.9 kPa
Tekanan Ke Tanah - Sempit 7.9 psi 54 kPa
Jumlah Shoe/Roller - Setiap Sisi 40/8 40/8
Lebar Shoe Track - Sempit/LGP 560/760 mm (22/30 in) 560/760 mm (22/30 in)
Catatan (1) Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. (1) Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV.
Lebar - Traktor - Dengan Shoe 760 mm [30 in] 109 in 2760 mm
Lebar - Traktor - Dengan Shoe 560 mm [22 in] 101 in 2560 mm
Lebar - Counterweight Lebih Besar 187 in 4750 mm
Lebar - Traktor - Counterweight Diperpendek 128 in 3240 mm
Lebar - Traktor - Counterweight/Boom Dilepas 126 in 3190 mm
Pengukur Track 79 in 2000 mm
Panjang Kerja 151 in 3850 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah 104 in 2645 mm
Tinggi Alat Berat - Ujung Winch 101 in 2570 mm
Tinggi Alat Berat dari Ujung Grouser sampai Puncak Cerobong(1) 112 in 2850 mm
Tinggi - Puncak ROPS: Kanopi/Kabin 118 in 2985 mm
Ketinggian Boom (pada overhang SAE 1,22 m [4 ft]) 245 in 6220 mm
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,3 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,859 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,3 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,859 metrik ton.

PL61 Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kabin ROPS dengan kursi kain atau Kanopi ROPS dengan kursi vinil
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri
  • Kontrol elektro-hidraulik, terpasang di kursi, yang dapat diatur
  • Sandaran kaki
  • Tampilan dengan cluster pengukur
  • Sakelar throttle putar
  • Setelan kecepatan maju/mundur yang terpisah
  • Kaca spion, pandangan belakang
  • Spion
  • 12V siap untuk radio
  • Soket daya 12V
  • Gantungan jaket
  • Kompartemen penyimpanan
  • Tempat minuman
  • Alas lantai karet tugas berat
  • Satu pedal yang memadukan fungsi perlambatan dan rem
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Mode Eco
  • Indikator air dalam bahan bakar elektronik
  • Pemilih kecepatan yang dapat diprogram secara elektronik
  • Heater

PIPELAYER

  • Boom, 5,49 m (18 ft)
  • Counterweight, dapat dipanjangkan 2980 kg (6570 lb)

POWER TRAIN

  • Sistem pendinginan pelat batang aluminium (radiator, power train, aftercooler)
  • Air cleaner dengan precleaner, pembuang debu otomatis dan saluran udara masuk di bawah kap
  • Pompa priming bahan bakar elektrik dengan separator bahan bakar/air terpadu
  • Jalur ganda, kontrol elektronik, transmisi hidrostatik loop tertutup
  • Muffler di bawah kap
  • Alat bantu start, injeksi eter
  • Antifreeze, cairan pendingin pemakaian lama hingga -37 derajat C (35 derajat F)
  • Engine diesel Cat C4.4 ber-turbocharger dengan aftertreatment terpasang pada engine untuk memenuhi standar emisi Engine Bersertifikasi Tier 4 Final EPA AS/Stage IV UE/Tier 4 Final Korea/Jepang 2014 (Tier 4 Final). Alternator 115 Amp, air cleaner
  • Engine diesel Cat C7.1 ber-turbocharger untuk memenuhi standar emisi Stage III Non-Jalan Raya China, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, yang setara dengan Tier 3/Stage IIIA. Alternator 100 Amp (24 Volt).
  • Fungsi perlambatan engine - sakelar putar dan pedal kontrol kecepatan engine)
  • Shutdown idle engine
  • Kipas kecepatan variabel yang digerakkan secara hidraulik

UNDERCARRIAGE

  • Undercarriage tugas berat
  • Penyetel track, hidraulik
  • Track, 40 bagian: - Konfigurasi standar, 560 mm (22 in.) - Konfigurasi LGP, 760 mm (30 in.)

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Baterai, tugas berat, 900 CCA
  • Konverter, 12V, 10 Amp
  • Konektor diagnostik
  • Lampu terpadu (4 depan, 2 belakang)
  • Starter, 24 volt
  • Alat bantu start busi pijar

HIDRAULIK

  • Katup elektro-hidraulik tiga fungsi

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Tangki dan pelindung bahan bakar
  • Pelindung karter berengsel
  • Penutup engine yang dapat dikunci
  • Kisi radiator berengsel dan kipas ayun keluar
  • Peralatan penarik depan
  • Drawbar kokoh
  • Pengurasan ekologi
  • Port pengambilan sampel SOS

PL61 Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Peralatan penglihatan, tanpa kamera
  • Peralatan penglihatan, kamera tunggal

POWER TRAIN

  • Breather terinsulasi
  • Starter suhu rendah

PRODUK TEKNOLOGI

  • Load Monitor Indicator (LMI, Indikator Monitor Beban)
  • Product Link

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana PL61 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk PL61

Lihat Penawaran Lainnya