Compact Track Loader 259D3 Nyaman. Kinerja. Pintar.

Sekilas Fitur

Tenang dan Nyaman
Kinerja Maksimum
Mempermudah Pekerjaan Anda
Pengendaraan yang Mulus
Kemampuan Alat Berat yang Dioptimalkan

Spesifikasi Produk untuk 259D3

Engine

Spesifikasi Kerja

Bobot

Dimensi

Sistem Hidraulik

Kabin

Power Train

Kapasitas Isi Ulang Servis

Sistem AC (jika terpasang)

Tingkat Kebisingan

259D3 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Kunci Start/Stop Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Depan dan Belakang Halogen Yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 850 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan Canggih dengan Kamera Pandangan Belakang: Warna Penuh, layar LCD 127 mm (5 in.); Sistem Keamanan Multi-operator Canggih; Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hystat, dan Kontrol Creep
  • Pengukur: Ketinggian Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Pembatasan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Dipasang, Sistem Emisi Engine
  • Kursi Vinil Dapat Disetel
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomik yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, ketika operator meninggalkan kursi atau sandaran tangan dinaikkan: Sistem Hidraulik Nonaktif, Transmisi Hidrostatik Nonaktif, Rem Parkir Aktif
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad 6 tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN

  • C3.3B Cat, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kanister, Separator Air dan Bahan Bakar
  • Radiator/Oil Cooler Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik, Travel Dua Kecepatan
  • Suspensi – Gandar Torsi Independen (4)

LAIN-LAIN

  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, –36° C (–33° F)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang ToughGuard™ Cat
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel
  • Product Link™ PL240, Seluler

PERALATAN WAJIB

  • Hidraulik, Standar atau Aliran Tinggi
  • Quick Coupler, Mekanis atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi, 50 mm (2 in.) atau 75 mm (3 in.)
  • Paket Persiapan UE
  • Track Karet Berlapis Baja – 320 mm (12,6 in.) atau 400 mm (15,7 in.)
  • Idler Depan Flensa Ganda/Idler Belakang Flensa Tunggal atau Idler Depan/Belakang Tiga Flensa
  • PAKET PERFORMANCE:
    – Paket Performance H1: Hidraulik Aliran Standar (Tanpa Ketinggian Mandiri)
    – Paket Performance H2: Hidraulik Aliran Standar, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
    – Paket Performance H3: Hidraulik Aliran Tinggi, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
  • PAKET COMFORT:
    – ROPS Terbuka (C0): Kursi Statis (Tanpa Throttle Kaki, Plafon, Heater, atau Pintu)
    – ROPS Terbuka (C1): Throttle Kaki, Plafon, Tempat Minuman, dan pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Berbantalan Udara) (Tanpa Heater atau Pintu)
    – ROPS Tertutup dengan Heater (C2): Throttle Kaki, Plafon, Heater dan Defroster, Jendela Samping, Tempat Minuman, Siap Radio, pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Berbantalan Udara), dan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)
    – ROPS Tertutup dengan AC (C3): C2 + AC

259D3 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Kontrol Bergaya Tangan-Kaki
  • Counterweight Eksternal
  • Lampu Suar, Berputar
  • Heater Blok Engine – 120V
  • Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin
  • Warna Cat, Khusus
  • Product Link PL641, Seluler
  • Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan
  • Radio Bluetooth® dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)

Lihat bagaimana 259D3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 259D3

Lihat Penawaran Lainnya