< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Skid Steer Loader Cat 262D, dengan desain pengangkatan vertikal, meningkatkan jangkauan dan tinggi pengangkatan untuk memuat truk dengan cepat dan mudah. Stabilitas dan kinerja pengangkatannya memungkinkan penanganan material dengan sangat baik.

Mesin

Satuan:
Model mesin Cat C3.3B (turbo) Cat C3.3B (turbo) Less
Daya Bersih Flywheel 71.8 PS 53.6 kW Less
Daya Bersih (ISO 9249)† 74.3 PS 55.4 kW Less
Daya Bersih SAE 1349 71.8 PS 53.6 kW Less
Kapasitas Silinder 203.0 in³ 3.3 l Less
Langkah 4.7 in 120.0 mm Less
Diameter 3.7 in 94.0 mm Less
Daya Bersih (SAE 1349)† 72.6 PS 54.1 kW Less
Catatan ††Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIA UE (tidak tersedia di semua wilayah). ††Memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIA UE (tidak tersedia di semua wilayah). Less

Engine

Daya Bersih (ISO 9249)† 72.4 PS 54.0 kW Less
Daya Bersih (ISO 9249)†† 73.2 PS 54.6 kW Less

Bobot*

Bobot kerja 8011.0 lb 3634.0 kg Less
Catatan *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 242D dan 262D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), ban Cat 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). *Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi untuk 242D dan 262D didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket tanah 1676 mm (66 in.), ban Cat 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Kerja Tetapan 2700.0 lb 1225.0 kg Less

Spesifikasi Kerja*

Daya Dobrak, Silinder Kemiringan 7355.0 lb 3336.0 kg Less
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 2950.0 lb 1338.0 kg Less
Beban Jungkit 5400.0 lb 2449.0 kg Less

Dimensi (Perkiraan)*

Panjang dengan Bucket di Permukaan Tanah 146.2 in 3714.0 mm Less
Radius Belok dari Tengah – Bucket 85.9 in 2181.0 mm Less
Panjang tanpa Bucket 117.9 in 2995.0 mm Less
Lebar Kendaraan 157.8 in 4008.0 mm Less
Overhang Bumper di belakang Gandar Belakang 42.6 in 1083.0 mm Less
Lebar Kendaraan antar-Ban 66.0 in 1676.0 mm Less
Tinggi Pin Bucket pada Pengangkatan Maksimum 124.9 in 3172.0 mm Less
Jangkauan Maksimum dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 50.9 in 1293.0 mm Less
Tinggi Pin Bucket pada Posisi Angkut 30.9 in 786.0 mm Less
Sudut Buang Maksimum 51° 51° Less
Radius Belok dari Tengah – Coupler 55.2 in 1401.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 49.2 in 1249.0 mm Less
Tinggi Pin Bucket pada Pengangkatan Maks. 7.9 in 200.0 mm Less
Sudut Serok pada Tinggi Maksimum 84° 84° Less
Radius Belok dari Tengah – Bagian Belakang Alat Berat 71.1 in 1805.0 mm Less
Jangkauan Pin Bucket pada Pengangkatan Maks 15.5 in 393.0 mm Less
Sudut Keberangkatan 26° 26° Less

Dimensi*

Jarak bebas pada Gerak Angkat/Buang Maks. 8.9 in 226.0 mm Less
Tinggi Ke Puncak Kabin 83.1 in 2110.0 mm Less
Jangkauan pada Gerak Angkat/Buang Maks. 93.7 in 2380.0 mm Less

Sistem Hidraulik

Aliran Hidraulik – Standar: Tekanan Hidraulik Loader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Aliran Hidraulik Loader 23.0 US-Gall./min 86.0 l/min Less
Daya Hidraulik (dihitung) 76.0 PS 57.0 kW Less
Aliran Hidraulik – Standar: Daya Hidraulik (terhitung) 44.0 PS 33.0 kW Less
Aliran Hidraulik Loader (2) 32.0 US-Gall./min 121.0 l/min Less
Aliran Hidraulik – XPS Aliran Tinggi: Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Kabin

Dimensi ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Tingkat II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Power Train

Kecepatan Travel (Maju atau Mundur): Opsi Dua Kecepatan 11.0 mile/h 17.7 km/h Less
Kecepatan Travel (Maju atau Mundur): Satu Kecepatan 7.7 mile/h 12.5 km/h Less

Service Refill Capacities

Sistem Pendinginan 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Engine Crankcase 3.0 gal (US) 11.0 l Less
Fuel Tank 24.8 gal (US) 94.0 l Less
Hydraulic System 13.7 gal (US) 52.0 l Less
Tangki Hidraulik 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Kotak Rantai, masing-masing sisi 3.3 gal (US) 12.7 l Less

Kabin yang Nyaman

Opsi kabin ber-seal dan bertekanan yang terdepan di industri menghadirkan lingkungan kerja yang lebih bersih dan tenang dengan visibilitas ke work tool yang sangat baik. Kursi dengan sandaran punggung tinggi, berpemanas, berbantalan udara dengan kontrol joystick yang dapat disetel dan terpasang pada kursi menjadikan Seri D yang terdepan di industri dalam kenyamanan operator.

Daya yang Luar Biasa

Power train kinerja tinggi menghadirkan kinerja dan kemampuan produksi maksimum melalui sistem Manajemen Torsi Elektronik, travel dua kecepatan opsional, dan throttle tangan/kaki elektronik eksklusif industri dengan kemampuan pedal deselerator. Engine Cat C3.3B dan power train dengan kinerja tinggi menawarkan horsepower engine dan torsi tinggi, memungkinkan pengoperasian throttle parsial untuk mengurangi tingkat suara dan konsumsi bahan bakar. Sistem hidraulik Aliran Tinggi XPS tersedia untuk aplikasi yang memerlukan kinerja work tool hidraulik maksimum.

Keserbagunaan untuk Menangani Pekerjaan Apa Pun

Sistem “Perataan Cerdas” (ILEV, Intelligent Leveling) Cat menawarkan teknologi dan integrasi yang terdepan di industri serta fitur opsional seperti perataan mandiri dua arah, work tool return to dig, dan pengatur posisi work tool. Opsi Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan meningkatkan pengoperasian di medan yang berat, memungkinkan retensi beban yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator. Berbagai jenis Cat Work Tools yang disesuaikan dengan kinerja menjadikan Cat Skid Steer Loader alat berat yang paling serbaguna di lokasi kerja.

Tampilan Canggih

Maksimalkan kemampuan dan kontrol alat berat dengan Tampilan Canggih opsional yang memfasilitasi penyesuaian pada layar untuk respons implement, respons hystat, dan kontrol creep. Tampilan juga dilengkapi fungsionalitas multi-bahasa dengan tata letak yang dapat disesuaikan, sistem keamanan, dan kamera pandangan belakang.

Servis yang Mudah

Akses dari permukaan tanah ke semua titik servis harian dan perawatan rutin membantu mengurangi waktu henti alat berat untuk produktivitas yang lebih tinggi.

262D Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Kunci Start/Stop Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Kerja Belakang Halogen, Dua Lampu Depan Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 880 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Pengukur: Ketinggian Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Penyumbatan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan, Sistem Emisi Engine
  • Kursi Vinyl Dapat Disetel
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, ketika operator meninggalkan kursi atau sandaran tangan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatik Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad Enam Tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN
  • Cat C3.3B, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S∙O∙SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Separator Air dan Bahan Bakar
  • Radiator/Cooler Oli Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik
  • Penggerak Rantai Empat Roda

LAIN-LAIN
  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 ºC (-33 ºF)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel