Skid Steer Loader 232D3 Cat®

232D3

Spesifikasi Produk untuk 232D3

Engine

Spesifikasi Kerja

Bobot

Dimensi

Sistem Hidraulik

Kabin

Power Train

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tingkat Kebisingan

Sistem AC (jika terpasang)

232D3 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Kunci Start/Stop Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Meteran, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Depan dan Belakang Halogen Yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 850 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Meteran: Ketinggian Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Pembatasan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidrolik, Temperatur Oli Hidrolik, Rem Parkir Diaktifkan
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, ketika operator meninggalkan kursi atau sandaran tangan dinaikkan: Sistem Hidrolik Nonaktif, Transmisi Hidrostatik Nonaktif, Rem Parkir Aktif
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad 6 tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN

  • Cat C2.2, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·SSM, Oli Hidrolik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kanister, Separator Air dan Bahan Bakar
  • ATAAC/Radiator/Oil Cooler Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik
  • Penggerak Rantai Empat Roda

LAIN-LAIN

  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 ºC (-33 ºF)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel
  • Product Link™ PL240, Seluler

PERALATAN WAJIB

  • Hidrolik, Standar atau Aliran Tinggi
  • Quick Coupler, Mekanis atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman yang Sangat Terlihat, 50 mm (2 in.) atau 75 mm (3 in.)
  • Paket Persiapan UE (Hanya Eropa)
  • Power Train: Satu Kecepatan, Satu Kecepatan dengan Kontrol Kendara, Dua Kecepatan
  • Ban, 10 × 16,5
  • PAKET PERFORMANCE:
    – Paket Performance H1: Hidraulik Aliran Standar (Tanpa Ketinggian Mandiri)
    – Paket Performance H2: Hidraulik Aliran Standar, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
    – Paket Performance H3: Hidraulik Aliran Tinggi, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
  • PAKET COMFORT:
    – ROPS Terbuka (C1): Throttle Kaki, Plafon, Tempat Minuman, dan pilihan Kursi (Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Berbantalan Udara) (Tanpa Heater atau Pintu)
    – ROPS Tertutup dengan AC (C3): Throttle Kaki, Plafon, Heater dan Defroster, AC, Jendela Samping, Tempat Minuman, Siap untuk Radio, pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Berbantalan Udara), dan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)

232D3 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Counterweight Eksternal
  • Lampu Suar, Berputar
  • Heater Blok Engine – 120V
  • Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin
  • Product Link PL641, Seluler
  • Tampilan Canggih dengan Kamera Pandangan Belakang: Warna Penuh, layar LCD 127 mm (5 in.), Sistem Keamanan Multi-operator Canggih, Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hystat, dan Kontrol Creep; Perlengkapan standar di Eropa saja
  • Radio Bluetooth® dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)

Lihat bagaimana 232D3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 232D3

Lihat Penawaran Lainnya