Peralatan 242D3 Nyaman. Kinerja. Pintar.

Sekilas Fitur

Tenang dan Nyaman
Kinerja Maksimum
Mempermudah Pekerjaan Anda
Kemampuan Alat Berat yang Dioptimalkan
Pengendaraan yang Mulus

Spesifikasi Produk untuk 242D3

Engine

Spesifikasi Kerja

Bobot

Dimensi

Sistem Hidraulik

Kabin

Power Train

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tingkat Kebisingan

Sistem AC (jika terpasang)

242D3 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Kunci Start/Stop Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Meteran, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Depan dan Belakang Halogen Yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 850 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan Canggih dengan Kamera Pandangan Belakang: Warna Penuh, layar LCD 127 mm (5 in.); Sistem Keamanan Multi-operator Canggih; Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hystat, dan Kontrol Creep
  • Meteran: Ketinggian Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Pembatasan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Dipasang, Sistem Emisi Engine
  • Kursi Vinyl Dapat Disetel
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, ketika operator meninggalkan kursi atau sandaran tangan dinaikkan: Sistem Hidrolik Nonaktif, Transmisi Hidrostatik Nonaktif, Rem Parkir Aktif
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad 6 tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN

  • Cat C3.3B, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·SSM, Oli Hidrolik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kanister, Separator Air dan Bahan Bakar
  • Radiator/Cooler Oli Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik
  • Penggerak Rantai Empat Roda

LAIN-LAIN

  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 ºC (-33 ºF)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel
  • Product Link™ PL240, Seluler

PERALATAN WAJIB

  • Hidrolik, Standar atau Aliran Tinggi
  • Quick Coupler, Mekanis atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi, 50 mm (2 in.) atau 75 mm (3 in.)
  • Paket Persiapan UE
  • Power Train: Satu Kecepatan, Satu Kecepatan dengan Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan, Dua Kecepatan, atau Dua Kecepatan dengan Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan
  • Ban, 12 × 16,5 atau 10 × 16,5
  • PAKET PERFORMANCE:
    – Paket Performance H1: Hidraulik Aliran Standar (Tanpa Ketinggian Mandiri)
    – Paket Performance H2: Hidraulik Aliran Standar, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
    – Paket Performance H3: Hidraulik Aliran Tinggi, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
  • PAKET COMFORT:
    – ROPS Terbuka (C0): Kursi Statis (Tanpa Throttle Kaki, Plafon, Heater, atau Pintu)
    – ROPS Terbuka (C1): Throttle Kaki, Plafon, Tempat Minuman, dan pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Berbantalan Udara) (Tanpa Heater atau Pintu)
    – ROPS Tertutup dengan Heater (C2): Throttle Kaki, Plafon, Heater dan Defroster, Jendela Samping, Tempat Minuman, Siap Radio, pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Berbantalan Udara), dan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)
    – ROPS Tertutup dengan AC (C3): C2 + AC

242D3 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Kontrol Bergaya Tangan-Kaki
  • Counterweight Eksternal
  • Lampu Suar, Berputar
  • Heater Blok Engine – 120V
  • Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin
  • Warna Cat, Khusus
  • Product Link PL641, Seluler
  • Radio Bluetooth® dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)

Lihat bagaimana 242D3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 242D3

Lihat Penawaran Lainnya