527

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Skidder Cat 527 dirancang dan dibuat khusus untuk aplikasi skidding kayu gelondongan. Rangka roller track 527 yang diperpanjang dan bias bobot-maju membuatnya sesuai untuk operasi penebangan kayu di pegunungan dan permukaan tanah lunak. Lingkungan operator skidder yang ergonomis dan lapang meningkatkan kenyamanan dan produksi. Desain pelindung dan undercarriage kehutanan standar 527 memastikan ketahanan yang diperlukan dalam aplikasi penebangan kayu. Tersedia konfigurasi Kabel dan Grapple Boom ayun untuk disesuaikan dengan berbagai jenis aplikasi skidding.

Engine

Satuan:
Daya Bersih Flywheel 150.0 PS 112.0 kW Less
Model Engine Cat® 3304 DIT Cat® 3304 DIT Less
Daya Kotor 166.0 PS 124.0 kW Less
Kapasitas Silinder 425.0 in³ 7.0 l Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Final Drive (setiap sisi) 1.7 gal (US) 6.5 l Less
Karter Engine dan Filter Oli 5.8 gal (US) 22.0 l Less
Rumah Pegas Rekoil (setiap sisi) 7.1 gal (US) 27.0 l Less
Sistem Pendinginan 9.7 gal (US) 36.9 l Less
Tangki Bahan Bakar 75.3 gal (US) 285.0 l Less
Tangki Hidraulik 10.5 gal (US) 39.8 l Less
Transmisi 39.1 gal (US) 148.0 l Less
Wadah Winch (Winch 527) 19.5 gal (US) 74.0 l Less

Bobot

Bobot Kerja – Grapple 48281.0 lb 21900.0 kg Less
Bobot Kerja – Kabel 41217.0 lb 18696.0 kg Less

Winch 527CA dengan Freespool

Bobot 2600.0 lb 1180.0 kg Less
Diameter Drum 10.0 in 254.0 mm Less
Kapasitas Drum – Kabel Opsional 180.0 ft 55.0 m Less
Kapasitas Drum – Kabel yang Direkomendasikan 267.0 ft 81.0 m Less
Lebar Drum 13.0 in 330.0 mm Less
Linepull Maksimum 69200.0 lb 31389.0 kg Less
Linespeed Maksimum 143.0 ft/min 44.0 m/min Less
Ukuran Kabel – Direkomendasikan 0.75 in 19.0 mm Less
Ukuran Kabel – Opsional 0.88 in 22.0 mm Less

Undercarriage – Grapple

Shoe/Sisi 43 43 Less
Track Roller/Sisi 8 8 Less

Transmisi

Kecepatan Travel - Mundur Ke-1 2.8 mile/h 4.6 km/h Less
Kecepatan Travel - Mundur Ke-2 5.1 mile/h 8.3 km/h Less
Kecepatan Travel - Mundur Ke-3 9.0 mile/h 14.6 km/h Less
Kecepatan Travel – Maju Ke-1 2.3 mile/h 3.7 km/h Less
Kecepatan Travel – Maju Ke-2 4.1 mile/h 6.6 km/h Less
Kecepatan Travel – Maju Ke-3 7.1 mile/h 11.5 km/h Less
Pengemudian Kopling/Rem Kopling/Rem Less
Tipe Konverter Torsi Skidder Skidder Less

Blade

527 PAT – Kapasitas Blade* 3.07 yd³ 2.35 m³ Less
527 PAT – Lebar Blade 136.22 in 3460.0 mm Less
527 PAT – Tinggi Blade 36.3 in 922.0 mm Less
5P-PAT – Kapasitas Blade* 4.93 yd³ 3.77 m³ Less
5P-PAT – Lebar Blade 128.82 in 3272.0 mm Less
5P-PAT – Tinggi Blade 47.24 in 1200.0 mm Less
Tipe Blade 5P-PAT, 527 PAT 5P-PAT, 527 PAT Less

Dimensi

CA – Lebar keseluruhan tanpa Blade dan dengan shoe 559 mm (22 in.) 107.09 in 2720.0 mm Less
GR – Lebar keseluruhan tanpa Blade dan dengan shoe 760 mm (30 in.) 118.9 in 3020.0 mm Less

Undercarriage – Kabel

Lebar Antar-Track 85.04 in 2160.0 mm Less
Lebar Shoe 29.92 in 760.0 mm Less
Tinggi Grouser 2.56 in 65.0 mm Less
Track di Permukaan Tanah 126.34 in 3209.0 mm Less
Lebar Shoe – opsional 24.02 in 610.0 mm Less

Power Train

Undercarriage

Fleksibilitas Aplikasi

Ruang Operator

Hidraulik

Dukungan Pelanggan

Kemudahan Servis

527 Perlengkapan Standar

ANTIFREEZE
  • Sebanyak 50 % konsentrasi cairan pendingin pemakaian lama, perlindungan beku hingga -37 °C (-34 °F), perlindungan anti-didih hingga 108 °C (226 °F)

KELISTRIKAN
  • Meteran jam
  • Lampu kerja, Halogen, 3 depan dan 2 belakang
  • Alarm mundur
  • Klakson peringatan

HIDRAULIK
  • Hidraulik sensor beban
  • Kontrol bilah tuas tunggal

PELINDUNG
  • Penutup engine, tugas berat
  • Fender, tugas berat
  • Karter servis ekstrem
  • Tangki bahan bakar, tugas berat
  • Radiator, tugas berat, berlubang
  • Sapu sikat depan
  • Pelindung precleaner

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Deselerator
  • Sistem Monitoring Elektronik
  • Meteran:
  • Kursi, Suspensi miring
  • Sabuk pengaman

POWER TRAIN
  • Engine 3304 DIT
  • Konverter torsi start elektrik langsung 24 volt
  • Transmisi Powershift 3 kecepatan
  • Precleaner dengan prescreener
  • Muffler
  • Pompa priming bahan bakar

UNDERCARRIAGE
  • Pelindung pemandu ujung
  • Penyetel track hidraulik
  • Sprocket Bersegmen

527 Perlengkapan Opsional

BULLDOZER
  • 5P PAT Blade (Power Angle Tilt)
  • 527 Power Angle Tilt (hanya 527CA)

KELISTRIKAN
  • Alternator, 50 amp 24 volt (527CA)
  • Alternator, 75 amp 24 volt (527GR)

GRAPPLE – (527GR)
  • Boom Ayun
  • Grapple Bunching, 0,93 m² (10 ft²)
  • Grapple Penyortiran, 0,83 m² (9 ft²)

PELINDUNG
  • Pelindung dari kejahatan, Kanopi
  • Pelindung dari kejahatan, Kabin
  • Pelindung Track, 7 Roller
  • Pelindung Track, 8 Roller
  • Pelindung Track, Belakang
  • Sweep Screen

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kanopi, ROPS Terbuka
  • Kabin, ROPS/FOPS Tertutup

UNDERCARRIAGE
  • Rangka track 7 Roller
  • Rangka track 8 Roller

WINCH – (527CA)
  • Gaya Tarik Kabel 31.388 kg-force (69.200 lb-force)
  • Winch dengan Freespool dan 4 Fairlead Roller
  • Winch dengan Freespool dan 4 Fairlead Roller yang Dinaikkan
  • Tanpa Winch