Telehandler TL943D

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas Beban Tetapan
9000 lb
4082 kg
Tinggi Pengangkatan Maksimum
43 ft
13100 mm
Model Engine
Cat­® C4.4 ACERT™
Cat­® C4.4 ACERT™

Ikhtisar

DIKONFIGURASI UNTUK BERHASIL

TL943D direkayasa secara presisi untuk menangani setiap tugas, menawarkan stabilitas, kemampuan manuver, kecepatan, dan daya untuk aplikasi apa pun.

Keunggulan

EFISIENSI TINGGI

Stabilitas yang unggul dan hidraulik yang bertenaga

KENYAMANAN SEPANJANG HARI

Visibilitas Sekeliling Luar Biasa

UNGGUL DALAM KETAHANAN

Servis di permukaan tanah mudah diakses untuk pemeriksaan harian

Spesifikasi Produk untuk TL943D

Model Engine Cat­® C4.4 ACERT™ Cat­® C4.4 ACERT™
Daya Kotor - Dasar 110 HP 82.1 kW
Bobot Kerja 25419 lb 11530 kg
Kapasitas Beban Tetapan 9000 lb 4082 kg
Tinggi Pengangkatan Maksimum 43 ft 13100 mm
Jangkauan ke Depan Maksimum 31 ft 9.4 m
Kecepatan Travel Tertinggi 19 mile/h 29.9 km/h
Kapasitas pada Jangkauan Maksimum 1200 lb 544 kg
Kapasitas di Ketinggian Maksimum 7000 lb 3175 kg
Gaya Tarik Drawbar - Bermuatan 21582 lbf 96 kN
Siklus Belok - Antar Ban 12 ft 3.7 m
Perataan Rangka 10° 10°
Standar 370/75-28 Duraforce MT 370/75-28 Duraforce MT
Opsional (1) 370/75-28 Foam Duraforce 370/75-28 Foam Duraforce
Opsional (4) 14 × 24-12 PR Foam 14 × 24-12 PR Foam
Opsional (2) 13,00 × 24 Solid 13,00 × 24 Solid
Opsional (3) 14 × 24-16 PR Udara 14 × 24-16 PR Udara
Tipe Pompa Pompa piston aksial sensor beban kapasitas variabel Pompa piston aksial sensor beban kapasitas variabel
Catatan Sirkuit Hidraulik Bantu digunakan untuk semua attachment yang dilengkapi silinder atau komponen hidraulik lainnya. Sirkuit Hidraulik Bantu digunakan untuk semua attachment yang dilengkapi silinder atau komponen hidraulik lainnya.
Tekanan Pengoperasian Sistem 3770 psi 260 bar
Tekanan Hidraulik Bantu 3481 psi 240 bar
Aliran Hidraulik Bantu 25 gal/min 94 l/min
Tangki Bahan Bakar 38 gal (AS) 145 l
Sistem Hidraulik 47 gal (AS) 177 l
Boom Naik 10.7 s 10.7 s
Boom Turun 9.6 s 9.6 s
Tele Masuk 15.3 s 15.3 s
Tele Keluar 17.6 s 17.6 s
Rem Parkir Cakram basah, diaktifkan pegas, dilepaskan secara hidraulik di gandar depan Cakram basah, diaktifkan pegas, dilepaskan secara hidraulik di gandar depan
Rem Servis Rem cakram basah sisi dalam di gandar depan dan belakang Rem cakram basah sisi dalam di gandar depan dan belakang
Tipe (1) Gandar kemudi 55 derajat planetary yang terpasang pada Trunnion. Gandar kemudi 55 derajat planetary yang terpasang pada Trunnion.
Tipe (2) Diferensial selip terbatas bias tinggi pada gandar depan. Diferensial selip terbatas bias tinggi pada gandar depan.
Fork Kayu Potongan - Opsi 2 [2] 1829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 in., 2 in. × 6 in) [2] 1829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 in., 2 in. × 6 in)
Carriage - Ayun 100°, 1829 mm, Kapasitas 4028 kg, Ayun 2268 kg (100°, 72 in., Kapasitas 9000 lb, Ayun 5000 lb) 100°, 1829 mm, Kapasitas 4028 kg, Ayun 2268 kg (100°, 72 in., Kapasitas 9000 lb, Ayun 5000 lb)
Coupler IT Hidraulik Mencakup Perangkat Elektrik Bantu Mencakup Perangkat Elektrik Bantu
Carriage - Pemosisian Fork Ganda 50 in 1270 mm
Carriage - Kemiringan Standar 50 in 1270 mm
Carriage - Side Shift 48 in 1220 mm
Carriage - Putaran Standar 50 in 1270 mm
Fork Palet - Opsi 2 [2] 1220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 in., 2,36 in. × 4 in) [2] 1220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 in., 2,36 in. × 4 in)
Carriage - Kemiringan Lebar 72 in 1829 mm
Carriage - Putaran Lebar 72 in 1829 mm
Fork Cubing [2] 1220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 in., 2 in. × 2 in) [2] 1220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 in., 2 in. × 2 in)
Fork Palet - Opsi 1 [2] 1525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 in., 2,36 in. × 6 in) [2] 1525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 in., 2,36 in. × 6 in)
Fork Palet - Opsi 3 [2] 1220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 in, 2,36 in × 5 in) [2] 1220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 in, 2,36 in × 5 in)
Fork Kayu Potongan - Opsi 1 [2] 1525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 in., 1,75 in. × 7 in) [2] 1525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 in., 1,75 in. × 7 in)
Mundur 3 kecepatan 3 kecepatan
Maju 4 kecepatan 4 kecepatan

Lihat bagaimana TL943D dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk TL943D

Lihat Penawaran Lainnya