TH314D

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Mesin

Satuan:
Model TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4* Less
Lubang 3.9 in 98.0 mm Less
Stroke 4.7 in 120.0 mm Less
Pergeseran 219.7 in³ 3.6 l Less
Catatan *Memenuhi standar emisi setara Stage IIIA UE. *Memenuhi standar emisi setara Stage IIIA UE. Less
Torsi Maksimum 409 N·m @ 1.300 rpm 409 N·m @ 1.300 rpm Less

Bobot

Bobot Kerja dengan Carriage dan Fork 22256.0 lb 10095.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Beban Tetapan 7937.0 lb 3600.0 kg Less
Tinggi Pengangkatan Maksimum 45.4 ft 13850.0 mm Less
Jangkauan ke Depan Maksimum 28.5 ft 8.68 m Less
Kecepatan Travel Tertinggi 15.3 mile/h 24.6 km/h Less
Beban pada Tinggi Maks – Stabilizer Naik 3307.0 lb 1500.0 kg Less
Beban pada Tinggi Maks — Stabilizer Turun 6614.0 lb 3000.0 kg Less
Tinggi Pengangkatan Maksimum — Stabilizer Turun 45.4 ft 13.85 m Less
Beban pada Jangkauan Maks — Stabilizer Turun 1984.0 lb 900.0 kg Less
Beban pada Jangkauan Maks — Stabilizer Naik 220.0 lb 100.0 kg Less
Radius Belok Luar Terhadap Ban 12.5 ft 3.81 m Less
Tinggi Pengangkatan Maksimum — Stabilizer Naik 45.4 ft 13.85 m Less

Ban

Standar 15.5/80-24 15.5/80-24 Less

Sistem Hidrolik

Tekanan Sistem Maksimum 3916.0 psi 270.0 bar Less
Tipe Pompa Pompa roda-gigi Pompa roda-gigi Less

Sistem Hidraulik

Aliran Pompa Maksimum 26.4 US-Gall./min 100.0 l/min Less

Service Refill Capacities

Tangki Bahan Bakar 39.6 gal (US) 150.0 l Less
Hydraulic Tank 26.9 gal (US) 102.0 l Less

Kinerja Boom

Daya Dobrak Bucket sesuai ISO 8313 16186.0 lbf 72.0 kN Less
Daya Dobrak Boom 16186.0 lbf 72.0 kN Less

Rem

Rem Parkir Mekanis pada gandar depan Mekanis pada gandar depan Less
Rem Servis Rem gandar depan dan belakang dibantu servo Rem gandar depan dan belakang dibantu servo Less

Kecepatan Transmisi

Mundur — 1 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
Maju – 2 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Mundur – 3 15.3 mile/h 24.6 km/h Less
Mundur – 2 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Maju – 3 15.3 mile/h 24.6 km/h Less
Maju — 1 2.9 mile/h 4.7 km/h Less

Suara

Kebisingan bagi Operator 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less

Hidraulik yang Bertenaga

Boom digerakkan rantai dan aliran hidraulik yang sangat baik memungkinkan operator bekerja secara efisien dan aman. Penaikan dan penurunan serta pemanjangan dan pemendekan boom dapat dilakukan dengan cepat.

Ketahanan

Dengan stabilitas yang sangat baik, jarak bebas ke tanah dan perlindungan, komponen-komponen vital alat berat terlindung dengan baik dari kemungkinan kerusakan. Perawatan semakin mudah dengan engine yang dapat diakses, komponen servis yang mudah diganti, dan akses mudah ke titik pelumasan.

Kenyamanan

Desain kabin yang ergonomis dilengkapi tampilan dasbor LED, joystick multi-fungsi dan opsi kursi yang nyaman, sehingga memastikan operator memiliki segala yang mereka butuhkan. Perubahan F-N-R dengan stabilitas luar biasa dan halus menyediakan pengendaraan yang paling nyaman.

Keselamatan

Posisi duduk di dalam kabin memungkinkan visibilitas yang baik ke bagian depan work tool dan stabilizer.

TH314D Perlengkapan Standar

Ban
  • 14.00-24 16PR Air Mitas
  • 14.00-24 16PR Air Goodyear

Quick Coupler
  • Antarmuka Cat “IT” Manual
  • Coupler Kompetitif

TH314D Perlengkapan Opsional

Kabin ROPS dan FOPS
  • Pelindung cahaya matahari
  • Indikator Stabilitas Membujur
  • Wiper Atap
  • Kursi Bersuspensi Mekanis dengan Sabuk Pengaman
  • Pelindung Layar
  • Heater/Penghilang uap air
  • Pelindung Atap
  • Kontroler Joystick Multifungsi dengan FNR
  • Wiper Jendela Depan dan Belakang
  • Penyejuk Udara
  • Tuas FNR Terpasang di Kolom
  • Rem Parkir Mekanis

Kelistrikan
  • 1 × Baterai 900 CCA 12 V
  • 1 × Baterai Gel 815 CCA 12 V
  • Alarm Mundur
  • Heater Blok 240 Volt
  • Lampu Kerja, 4 x Dipasang pada Kabin (2 depan, 2 belakang)
  • Suar Berputar

Peralatan Lain
  • Servis Alat Bantu Tunggal ke Hulu Boom
  • Sikat Boom
  • Kaca Spion Hitch belakang, Cembung
  • Kotak Alat
  • Penjepit Pengaman Boom

Hitch Derek
  • Hitch Derek Off Road

Work Tool
  • Carriage Fork Mengapung
  • Fork Palet
  • Geser Samping - Carriage Fork
  • Bucket Serba Guna 1,0 m3
  • Bucket Penanganan Kembali 1,5 m3
  • Bucket Multiguna 1,0 m3
  • Boom Rangka