TH417D

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Telehandler TH417D

Engine

Satuan:
Model Engine TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4* Less
Diameter 3.9 in 98.0 mm Less
Langkah 4.7 in 120.0 mm Less
Kapasitas Silinder 219.7 in³ 3.6 l Less
Catatan *Emisi setara dengan UE Stage IIIA. *Emisi setara dengan UE Stage IIIA. Less
Daya Kotor 74,4 kW; 101 Ch/CV/Ps; 100 hp/BHP 74,4 kW; 101 Ch/CV/Ps; 100 hp/BHP Less
Torsi Maksimum 409 N·m @ 1.300 rpm 409 N·m @ 1.300 rpm Less

Bobot

Bobot Kerja - Dengan Carriage dan Fork 26343.0 lb 11949.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Beban Tetapan 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Tinggi Pengangkatan Maksimum 55.8 ft 17000.0 mm Less
Jangkauan ke Depan Maksimum 41.8 ft 12.75 m Less
Kecepatan Travel Tertinggi 15.3 mile/h 24.6 km/h Less
Beban pada Jangkauan Maksimum - Stabilizer Naik 0.0 lb 0.0 kg Less
Beban pada Jangkauan Maksimum - Stabilizer Turun 1102.0 lb 500.0 kg Less
Beban pada Tinggi Maksimum - Stabilizer Naik 1102.0 lb 500.0 kg Less
Beban pada Tinggi Maksimum - Stabilizer Turun 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Radius Belok Luar - Terhadap Ban 12.8 ft 3.9 m Less
Tinggi Pengangkatan Maksimum - Stabilizer Naik 51.7 ft 15.75 m Less
Tinggi Pengangkatan Maksimum - Stabilizer Turun 55.8 ft 17.0 m Less

Ban

Standar 14.00-24 TG02 14.00-24 TG02 Less

Sistem Hidraulik

Tekanan Sistem Maksimum 3916.0 psi 270.0 bar Less
Aliran Pompa Maksimum 26.4 US-Gall./min 100.0 l/min Less
Suplai Hidraulik Bantu 25.1 US-Gall./min 95.0 l/min Less
Tipe Pompa Pompa roda-gigi Pompa roda-gigi Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 39.6 gal (US) 150.0 l Less
Tangki Hidraulik 26.9 gal (US) 102.0 l Less

Kinerja Boom

Boom Naik 20,9 detik 20,9 detik Less
Boom Turun 16,6 detik 16,6 detik Less
Crowd ke Belakang 2,7 detik 2,7 detik Less
Crowd ke Depan - Buang 3,5 detik 3,5 detik Less
Daya Dobrak Bucket - ISO 8313 16186.0 72.0 kN Less
Gaya Tarik Drawbar 55,4 kW 19109.0 85.0 kN Less
Kombinasi - Naik dan Keluar 39,9 detik 39,9 detik Less
Kombinasi - Turun dan Masuk 26,7 detik 26,7 detik Less
Tele Keluar 24,3 detik 24,3 detik Less
Tele Masuk 18,5 detik 18,5 detik Less
Daya Dobrak Boom 16186.0 72.0 kN Less

Rem

Rem Parkir Pelepas hidraulik diaktifkan pegas Pelepas hidraulik diaktifkan pegas Less
Rem Servis Rem gandar depan dan belakang dibantu servo Rem gandar depan dan belakang dibantu servo Less

Kecepatan Transmisi

Maju - 1 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
Maju - 2 6.5 mile/h 10.5 km/h Less
Maju - 3 15.3 mile/h 24.6 km/h Less
Mundur - 1 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
Mundur - 2 6.5 mile/h 10.5 km/h Less
Mundur - 3 15.3 mile/h 24.6 km/h Less

Suara

Kebisingan Eksterior - Engine 55,4 kW 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Kebisingan bagi Operator 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less

Hidraulik yang Bertenaga

Boom digerakkan rantai dan aliran hidraulik yang sangat baik memungkinkan operator bekerja secara efisien dan aman. Penaikan dan penurunan serta pemanjangan dan pemendekan boom dapat dilakukan dengan cepat.

Ketahanan

Dengan stabilitas yang sangat baik, jarak bebas ke tanah dan perlindungan, komponen-komponen vital alat berat terlindung dengan baik dari kemungkinan kerusakan. Perawatan semakin mudah dengan engine yang dapat diakses, komponen servis yang mudah diganti, dan akses mudah ke titik pelumasan.

Kenyamanan

Desain kabin yang ergonomis dilengkapi tampilan dasbor LED, joystick multi-fungsi dan opsi kursi yang nyaman, sehingga memastikan operator memiliki segala yang mereka butuhkan. Perubahan F-N-R dengan stabilitas luar biasa dan halus menyediakan pengendaraan yang paling nyaman.

Keselamatan

Posisi duduk di dalam kabin memungkinkan visibilitas yang baik ke bagian depan work tool dan stabilizer.

TH417D Perlengkapan Standar

Kabin ROPS dan FOPS
  • Indikator Stabilitas Membujur
  • Kursi Bersuspensi Mekanis dengan Sabuk Pengaman
  • Heater/Penghilang uap air
  • Kontroler Joystick Multifungsi dengan FNR
  • Wiper Jendela Depan dan Belakang
  • Rem Parkir SAHR

Kelistrikan
  • 1 × Baterai 900 CCA 12 V
  • Alarm Mundur

Peralatan Lain
  • Servis Alat Bantu Tunggal ke Hulu Boom

Ban
  • 14.00-24 16PR Air Mitas

Quick Coupler
  • Antarmuka Cat “IT” Manual

TH417D Perlengkapan Opsional

Kabin ROPS dan FOPS
  • Pelindung cahaya matahari
  • Wiper Atap
  • Pelindung Layar
  • Pelindung Atap
  • Penyejuk Udara
  • Tuas FNR Terpasang di Kolom

Kelistrikan
  • 1 × Baterai Gel 815 CCA 12 V
  • Heater Blok 240 Volt
  • Lampu Kerja, 4 x Dipasang pada Kabin (2 depan, 2 belakang)
  • Suar Berputar

Peralatan Lain
  • Sikat Boom
  • Kaca Spion Hitch belakang, Cembung
  • Kotak Alat
  • Penjepit Pengaman Boom

Ban
  • 14.00-24 16PR Air Goodyear

Hitch Derek
  • Hitch Derek Off Road

Quick Coupler
  • Coupler Kompetitif

Work Tool
  • Carriage Fork Mengapung
  • Fork Palet
  • Geser Samping - Carriage Fork
  • Bucket Serba Guna 1,0 m3
  • Bucket Penanganan Kembali 1,5 m3
  • Bucket Multiguna 1,0 m3
  • Boom Rangka