Telehandler Ag Handler TH408D

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kapasitas Beban Tetapan
8818 lb
4000 kg
Tinggi Pengangkatan Maksimum
24.93 ft
7.6 m
Model Engine
Cat C4.4 ACERT™
Cat C4.4 ACERT™

Ikhtisar

DIKONFIGURASI UNTUK BERHASIL

TH408D direkayasa secara presisi untuk menangani tugas, menawarkan stabilitas, kemampuan bermanuver, kecepatan, dan berdaya untuk pengaplikasian apa pun.

Keunggulan

Efisiensi Tinggi

Stabilitas yang unggul dan hidraulik yang bertenaga

KENYAMANAN SEPANJANG HARI

Pengendaraan yang nyaman dan kabin premium

PEKERJAAN MENJADI MUDAH

Sistem stabilitas adaptif – produktivitas meningkat

Spesifikasi Produk untuk Ag Handler TH408D

Model Engine Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™
Bobot Kerja - dengan Carriage dan Fork* 18481 lb 8383 kg
Catatan *Mewakili konfigurasi engine alat berat 96,5 kW (129 hp/bhp) pada ban 16 ply 15,5/80-24 standar. *Mewakili konfigurasi engine alat berat 96,5 kW (129 hp/bhp) pada ban 16 ply 15,5/80-24 standar.
Kapasitas Beban Tetapan 8818 lb 4000 kg
Tinggi Pengangkatan Maksimum 24.93 ft 7.6 m
Jangkauan ke Depan Maksimum 14.11 ft 4.3 m
Kapasitas pada Ketinggian Angkat Maksimum 4464 lb 2025 kg
Radius Belok Luar - Terhadap Ban 12.63 ft 3.85 m
Kapasitas pada Jangkauan Maju Maksimum 3086 lb 1400 kg
Radius Belok Luar - Terhadap Fork 14.86 ft 4.53 m
Standar Mitas 15.5/80-24 16 ply Mitas 15.5/80-24 16 ply
Opsi (1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA
Opsi (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Opsi (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Opsi (8) Ban 13 × 24 Solid Ban 13 × 24 Solid
Opsi (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Opsi (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Opsi (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Opsi (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Tipe Pompa Piston Aksial, Aliran Variabel Piston Aksial, Aliran Variabel
Tipe Sistem Sensor Beban, Pusat Tertutup Sensor Beban, Pusat Tertutup
Aliran Hidraulik Bantu - Bagian Belakang Alat Berat 21.1 gal/min 80 l/min
Tekanan Hidraulik Bantu 3553 psi 245 bar
Aliran Hidraulik Bantu - Kepala Boom - Kontinu 25.1 gal/min 95 l/min
Kapasitas Pompa Maksimum 37 gal/min 140 l/min
Tekanan Sistem 3771 psi 260 bar
Aliran Hidraulik Bantu - Kepala Boom - Intermiten 25.1 gal/min 95 l/min
Tangki Bahan Bakar 39.1 gal (AS) 148 l
Tangki Hidraulik 31.7 gal (AS) 120 l
Boom Naik 7.2 s 7.2 s
Boom Turun 5.5 s 5.5 s
Tele Masuk 5.3 s 5.3 s
Tele Keluar 6 s 6 s
Crowd ke Belakang 2.9 s 2.9 s
Crowd ke Depan - Buang 3.5 s 3.5 s
Kombinasi - Naik dan Keluar 10.7 s 10.7 s
Kombinasi - Turun dan Masuk 8.7 s 8.7 s
Rem Parkir Diaktifkan secara mekanis pada rem servis gandar depan Diaktifkan secara mekanis pada rem servis gandar depan
Rem Servis Multi cakram terendam oli dibantu boost pada kedua gandar Multi cakram terendam oli dibantu boost pada kedua gandar
Gandar Depan Bias tinggi, hub reduksi planetary dengan diferensial selip terbatas Bias tinggi, hub reduksi planetary dengan diferensial selip terbatas
Gandar Belakang Diferensial terbuka dengan hub reduksi planetary Diferensial terbuka dengan hub reduksi planetary
Sudut Crowd Fork Maksimum 24° 24°
Lebar Kabin 2.95 ft 900 mm
Tinggi Keseluruhan - Ban Standar* 8.12 ft 2475 mm
Panjang Alat Berat 17.26 ft 5260 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.41 ft 430 mm
Jarak Roda 10.38 ft 3165 mm
Track 6.52 ft 1988 mm
Panjang Keseluruhan ke Bagian Depan Carriage 17.34 ft 5286 mm
Sudut Keberangkatan 60° 60°
Overhang 3.28 ft 1000 mm
Sudut Buang Fork Maksimum 128° 128°
Lebar Keseluruhan - Ban Standar 7.81 ft 2382 mm
Daya Dobrak Boom 10341 lbf 46 kN
Gaya Tarik Drawbar - Engine 92,6 kW/124 hp 19783 lbf 88 kN
Rotasi Quick Coupler 152° 152°
Tingkat Kebisingan - Eksternal 106 dB(A) 106 dB(A)
Gaya Tarik Drawbar - Engine 83 kW/111 hp 20682 lbf 92 kN
Tingkat Kebisingan - Dalam Kabin 74 dB(A) 74 dB(A)
Gaya Tarik Drawbar - Engine 106 kW/142 hp 21806 lbf 97 kN
Massa yang Dapat Diderek - Direm Secara Hidraulik 26455 lb 12000 kg
Daya Dobrak Bucket 16186 lbf 72 kN
Baterai 1 × Baterai 1.000 CCA 12 V 1 × Baterai 1.000 CCA 12 V
Output Alternator 12 V/150 A 12 V/150 A
Torsi Maksimum 379 ft·lbf 514 N·m
Daya Kotor 96,5 kW (129 hp/bhp) 96,5 kW (129 hp/bhp)
Model* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Emisi *Emisi Setara dengan UE Stage IIIA. *Emisi Setara dengan UE Stage IIIA.
Mundur - 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
Tipe Power shift 4 kecepatan Power shift 4 kecepatan
Maju - 3 12 mile/h 19.3 km/h
Maju - 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
Mundur - 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Maju - 4 18.1 mile/h 29.1 km/h
Catatan *Kecepatan travel sesuai dengan konfigurasi alat berat. *Kecepatan travel sesuai dengan konfigurasi alat berat.
Maju - 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Mundur - 3 18.1 mile/h 29.1 km/h
Torsi Maksimum 302 ft·lbf 410 N·m
Daya Kotor 74,5 kW (100 hp/bhp) 74,5 kW (100 hp/bhp)
Model* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Emisi *Emisi Setara dengan UE Stage IIIA. *Emisi Setara dengan UE Stage IIIA.
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,2 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,575 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,2 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,575 metrik ton.

Ag Handler TH408D Perlengkapan Standar

Kabin ROPS dan FOPS

  • Indikator Stabilitas Membujur
  • Pelindung cahaya matahari
  • Kursi Bersuspensi Mekanis dengan Sabuk Pengaman
  • Wiper Atap
  • Heater/Penghilang uap air
  • Set Kecepatan Engine
  • Kontroler Joystick Multifungsi dengan FNR
  • Wiper Jendela Depan dan Belakang
  • Rem Parkir Mekanis

Kelistrikan

  • 1 × Baterai 1.000 CCA 12 V
  • Alarm Mundur

Peralatan Lain

  • Sikat Boom
  • Servis Alat Bantu Tunggal ke Kepala Boom

Ban

  • Mitas 15.5/80-24 16 ply

Quick Coupler

  • Antarmuka Cat “IT” Manual
  • Catatan: Coupler kompetitif tersedia, hubungi dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Ag Handler TH408D Perlengkapan Opsional

Kabin ROPS dan FOPS

  • Kamera Mundur
  • Sensor Bolak-balik
  • Layar Tampilan Elektronik Besar
  • Kursi Suspensi Udara dengan Sabuk Pengaman
  • Kursi Suspensi Udara Berpemanas dengan Sabuk Pengaman
  • Pelindung Layar
  • Pelindung Atap
  • AC
  • Tuas FNR Terpasang di Kolom
  • Rem Parkir SAHR

Kelistrikan

  • 2 × Baterai 815 CCA 12 V
  • Heater Blok 240 Volt
  • Lampu Kerja, 4 x Dipasang pada Kabin (2 depan, 2 belakang), 2 x Dipasang di Boom
  • Siap Dipasang Product Link™, Versi 641
  • Tujuh (7) Pin Trailer Service
  • Suar Berputar

Peralatan Lain

  • Kontrol Kendara dengan Boom Mengapung
  • Servis Alat Bantu ke-2 ke Kepala Boom
  • Servis Bantu ke Belakang
  • Kaca Spion Hitch belakang, Datar
  • Kaca Spion Hitch belakang, Cembung
  • Kotak Alat
  • Penjepit Pengaman Boom

Ban

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • Ban 13 × 24 Solid

Hitch Derek

  • Hitch Pengambilan
  • Hitch Pengambilan Hidraulik
  • Hitch Manual EEC
  • Hitch Otomatis EEC
  • Hitch Otomatis EEC dengan Piton
  • Katup Rem Rrailer

Quick Coupler

  • Antarmuka Cat “IT” Hidraulik
  • Catatan: Coupler kompetitif tersedia, hubungi dealer Cat setempat untuk informasi lebih lanjut.

Work Tool

  • Carriage Fork Mengapung
  • Carriage Fork Tetap ISO Kelas 3
  • Carriage Geser Samping
  • Bucket Serba Guna 1 m3
  • Bucket Penanganan Kembali 1,5 m3
  • Bucket Multiguna 1,0 m3
  • Bucket Butiran 2,0 m3
  • Bucket Butiran 2,5 m3
  • Bucket Butiran 3,0 m3
  • Fork Bal 1225 mm
  • Bucket Grapple
  • Muck Fork dan Grapple
  • Pemegang Bal
  • Pengumpul Penyapu

Lihat bagaimana Ag Handler TH408D dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Ag Handler TH408D

Lihat Penawaran Lainnya