Engine
Model Engine | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Telehandler Ag Handler TH357D
Model Engine | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Bobot Kerja - dengan Carriage dan Fork* | 17538 lb 7955 kg |
Catatan | *Mewakili konfigurasi engine alat berat 74,5 kW (100 hp/bhp) pada ban 16 ply 15,5/80-24 standar. *Mewakili konfigurasi engine alat berat 74,5 kW (100 hp/bhp) pada ban 16 ply 15,5/80-24 standar. |
Kapasitas Beban Tetapan | 7716 lb 3500 kg |
Tinggi Pengangkatan Maksimum | 22.97 ft 7 m |
Jangkauan ke Depan Maksimum | 11.98 ft 3.65 m |
Kapasitas pada Ketinggian Angkat Maksimum | 4960 lb 2250 kg |
Radius Belok Luar - Terhadap Ban | 12.63 ft 3.85 m |
Kapasitas pada Jangkauan Maju Maksimum | 3307 lb 1500 kg |
Radius Belok Luar - Terhadap Fork | 12.96 ft 3.95 m |
Standar | Mitas 15.5/80-24 16 ply Mitas 15.5/80-24 16 ply |
Opsi (1) | Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA |
Opsi (3) | Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL |
Opsi (8) | Ban 13 × 24 Solid Ban 13 × 24 Solid |
Opsi (5) | Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL |
Opsi (6) | Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload |
Opsi (4) | Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL |
Opsi (7) | Firestone Duraforce Firestone Duraforce |
Opsi (2) | Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL |
Tipe Pompa | Piston Aksial, Aliran Variabel Piston Aksial, Aliran Variabel |
Tipe Sistem | Sensor Beban, Pusat Tertutup Sensor Beban, Pusat Tertutup |
Kapasitas Pompa Maksimum | 37 gal/mnt 140 l/mnt |
Aliran Hidraulik Bantu - Hulu Boom - Kontinu | 25.1 gal/mnt 95 l/mnt |
Aliran Hidraulik Bantu - Bagian Belakang Alat Berat | 21.1 gal/mnt 80 l/mnt |
Tekanan Hidraulik Bantu | 3553 psi 245 bar |
Tekanan Sistem | 3771 psi 260 bar |
Aliran Hidraulik Bantu - Hulu Boom - Intermiten | 25.1 gal/mnt 95 l/mnt |
Tangki Bahan Bakar | 39.1 gal (AS) 148 l |
Tangki Hidraulik | 31.7 gal (AS) 120 l |
Boom Naik | 6.5 dtk 6.5 dtk |
Boom Turun | 5.8 dtk 5.8 dtk |
Tele Masuk | 5.5 dtk 5.5 dtk |
Tele Keluar | 5.5 dtk 5.5 dtk |
Crowd ke Belakang | 3 dtk 3 dtk |
Kombinasi - Naik dan Keluar | 10.2 dtk 10.2 dtk |
Crowd ke Depan - Buang | 3 dtk 3 dtk |
Kombinasi - Turun dan Masuk | 8.2 dtk 8.2 dtk |
Rem Parkir | Diaktifkan secara mekanis pada rem servis gandar depan Diaktifkan secara mekanis pada rem servis gandar depan |
Rem Servis | Multi cakram terendam oli dibantu boost pada kedua gandar Multi cakram terendam oli dibantu boost pada kedua gandar |
Gandar Depan | Bias tinggi, hub reduksi planetary dengan diferensial selip terbatas Bias tinggi, hub reduksi planetary dengan diferensial selip terbatas |
Gandar Belakang | Diferensial terbuka dengan hub reduksi planetary Diferensial terbuka dengan hub reduksi planetary |
Daya Dobrak Bucket | 16186 lbf 72 kN |
Tingkat Kebisingan - Dalam Kabin | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Daya Dobrak Boom | 11240 lbf 50 kN |
Massa yang Dapat Diderek - Direm Secara Hidraulik | 26455 lb 12000 kg |
Gaya Tarik Drawbar - Engine 92,6 kW/124 hp | 19783 lbf 88 kN |
Gaya Tarik Drawbar - Engine 83 kW/111 hp | 20682 lbf 92 kN |
Rotasi Quick Coupler | 152° 152° |
Tingkat Kebisingan - Eksternal | 106 dB(A) 106 dB(A) |
Sudut Keberangkatan | 60° 60° |
Overhang | 3.28 ft 1000 mm |
Lebar Keseluruhan - Ban Standar | 7.81 ft 2382 mm |
Track | 6.52 ft 1988 mm |
Tinggi Keseluruhan - Ban Standar* | 8.12 ft 2475 mm |
Sudut Crowd Fork Maksimum | 24° 24° |
Jarak Bebas ke Tanah | 1.41 ft 430 mm |
Panjang Keseluruhan ke Bagian Depan Carriage | 16.4 ft 5000 mm |
Panjang Alat Berat | 16.4 ft 5000 mm |
Lebar Kabin | 2.95 ft 900 mm |
Jarak Roda | 10.38 ft 3165 mm |
Sudut Buang Fork Maksimum | 128° 128° |
Torsi Maksimum | 302.4 ft·lbf 410 Nm |
Emisi | *Emisi Setara dengan UE Stage IIIA. *Emisi Setara dengan UE Stage IIIA. |
Model* | Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT |
Daya Kotor | 74,5 kW (100 hp/bhp) 74,5 kW (100 hp/bhp) |
Mundur - 2 | 7 mil/j 11.3 km/j |
Maju - 5 | 15.8 mil/j 25.4 km/j |
Maju - 3 | 7 mil/j 11.3 km/j |
Catatan | *Kecepatan travel sesuai dengan konfigurasi alat berat. *Kecepatan travel sesuai dengan konfigurasi alat berat. |
Mundur - 1 | 3.6 mil/j 5.8 km/j |
Maju - 1 | 3.6 mil/j 5.8 km/j |
Mundur - 3 | 15.8 mil/j 25.4 km/j |
Maju - 6 | 24.9 mil/j 40 km/j |
Maju - 2 | 5.3 mil/j 8.6 km/j |
Maju - 4 | 10.4 mil/j 16.7 km/j |
Tipe | Power shift 6 kecepatan Power shift 6 kecepatan |
Output Alternator | 12 V/150 A 12 V/150 A |
Baterai | 1 × Baterai 1.000 CCA 12 V 1 × Baterai 1.000 CCA 12 V |
Daya Kotor | 96,5 kW (129 hp/bhp) 96,5 kW (129 hp/bhp) |
Torsi Maksimum | 379.1 ft·lbf 514 Nm |
Emisi | *Emisi Setara dengan UE Stage IIIA. *Emisi Setara dengan UE Stage IIIA. |
Model* | Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT |
Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.