TH255

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Telehandler TH255

Engine

Satuan:
Model Engine Cat C4.4 DIT, Tier 3 Cat C4.4 DIT, Tier 3 Less
Daya Kotor – Standar 84.0 hp 63.0 kW Less
Torsi Maksimum - Dasar 260.36 lb ft 353.0 Nm Less

Bobot

Bobot kerja 13000.0 lb 5897.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Beban Tetapan 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Tinggi Pengangkatan Maksimum 18.37 ft 5600.0 mm Less
Beban pada Tinggi Maks - Tanpa Stabilizer 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Jangkauan ke Depan Maksimum 10.66 ft 3250.0 mm Less
Beban pada Jangkauan Maks - Tanpa Stabillizer 2072.0 lb 940.0 kg Less
Kecepatan Travel Tertinggi 16.16 mpj 26.0 km/j Less
Beban pada Tinggi Maks 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Beban pada Jangkauan Maks 2072.0 lb 940.0 kg Less
Beban pada Tinggi Maksimum 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Beban pada Jangkauan Maksimum 2072.0 lb 940.0 kg Less

Dimensi

Tinggi 6.3 ft 1920.0 mm Less
Lebar 5.97 ft 1820.0 mm Less
Jarak Sumbu Roda 7.51 ft 2290.0 mm Less
Panjang ke Permukaan Fork 12.0 ft 3660.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 11.0 in. 279.0 mm Less
Radius Belok Terhadap Ban 10.5 ft 3200.0 mm Less
Radius Belok Terhadap Fork 13.96 ft 4254.0 mm Less

Ban

Standar 14,00 x 17,5 Berisi Busa 14,00 x 17,5 Berisi Busa Less

Sistem Hidraulik

Tekanan Maksimum 3480.9 psi 240.0 bar Less
Tipe Pompa Roda-Gigi Satu Bagian Roda-Gigi Satu Bagian Less
Suplai Hidraulik Bantu – Kontinu 22.45 Gal-AS/mnt. 85.0 l/mnt. Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 24.0 Gal-AS. 91.0 l Less
Tangki Hidraulik 23.5 Gal-AS. 89.0 l Less

Transmisi Hidrostatik

Kecepatan Travel Maks 16.0 mpj 26.0 km/j Less

Kinerja Boom

Boom Naik 6.2 Detik 6.2 Detik Less
Boom Turun 4.3 Detik 4.3 Detik Less
Tele Masuk 3.4 Detik 3.4 Detik Less
Tele Keluar 6.3 Detik 6.3 Detik Less
Crowd ke Depan (buang) 2.0 Detik 2.0 Detik Less
Crowd ke Belakang 2.4 Detik 2.4 Detik Less
Gaya Tarik Drawbar (Dasar) 8700.0 lb 38.7 kN Less

Rem

Fitur rem servis merupakan rem cakram basah inboard di gandar depan rem servis merupakan rem cakram basah inboard di gandar depan Less

Ruang Operator

Ruang operator di TH255 yang baru menyediakan ruang maksimum, peningkatan visibilitas, dan kemudahan akses ke semua kontrol. Secara keseluruhan, kabin yang baru menyediakan lingkungan yang nyaman bagi operator.


Kemudahan Pengoperasian

Kemudahan pengoperasian sangat penting dalam desain Telehandler TH255 yang baru.


Kinerja

TH255 menghadirkan mobilitas dan kemampuan manuver maksimum untuk memenuhi kebutuhan spesifik di lokasi kerja Anda.


Power Train

Powertrain Telehandler TH255 menghadirkan kinerja tertinggi di kondisi kerja terberat.


Keserbagunaan

Definisikan kembali fungsi lama Telehandler bersama Cat TH255.


Biaya Kepemilikan

Telehandler TH255 dirancang secara khusus untuk menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian Anda.


Kemudahan Servis

Interval servis yang diperpanjang dan pengurangan perawatan harian rutin membuat Anda dapat menghabiskan waktu lebih banyak di pekerjaan.


TH255Perlengkapan Standar

Engine
  • Engine diesel CAT C4.4 DITDaya kotor 63 kW / 84 hpTorsi maksimum 353 Nm / 1400 rpmTurbochargerVolume Silinder 4,4 literSesuai standar Stage III (Tier 3)Separator air

Transmisi
  • Transmisi Hidrostatik,Dipadukan dengan pompa kapasitas variabel,Maju dan mundur kecepatan variabel,Tuas tunggal, penggantian arah terpasang di kolom

Gandar
  • Gandar planetary tahan lama dengan penggerak 4 roda, diferensial selip terbatas di gandar depan, Sistem pengereman hidraulik, dibantu elektrik, rem cakram basah inboard di gandar depan, rem parkir cakram basah yang diaktifkan pegas beserta rem servis,
  • Mode kemudi --- Kemudi 2 roda untuk transportasi jalan dan kecepatan yang lebih tinggi- Kemudi 4 roda memungkinkan manuver di semua aplikasi lain- Kemudi gerak menyamping untuk gerakan sisi lateral di tempat yang sempit

Hidraulik
  • Pompa roda-gigi 38,5 cc satu bagian, Aliran pompa maksimum 85 l/mnt., Tekanan sistem maksimum 240 bar, Joystick elektronik, kontrol proporsional ke fungsi boom

Kelistrikan
  • Sistem kelistrikan 12 volt, Alternator 75 ampere, Baterai 1000 CCA bebas perawatan, Alarm mundur bersuara

Ruang Operator
  • Joystick kontrol elektro-hidraulik tuas tunggal, Indikator stabilitas membujur, Pintu masuk 2 bagian, Kursi kain bersuspensi yang dapat disetel sepenuhnya, Heater, Sabuk pengaman & saku tempat dokumen, Wiper layar depan, Blade wiper - jendela atap dan jendela belakang, Tirai, Spion kiri & kanan, Power steering dengan tombol roda kemudi, Ruang operator yang terisolasi pada dudukan karet, Matras lantai, Panel sekering

Peralatan Lain
  • Fender
  • Ban - 14 x 17,5 Berisi busa, Firestone
  • Coupler, bergaya skid steer loader manual universal

TH255Perlengkapan Opsional

KELISTRIKAN
  • Grup Lampu Kerja: 4 lampu depan terpasang di kabin -- 2 maju, 2 mundur; 2 Lampu Dipasang di Boom, 1 Suar Berputar
  • Pemutus Baterai
  • Suar Berputar
  • Heater blok engine
  • Baterai, tunggal 12 V / 1000 CCA

RUANG OPERATOR
  • Penyejuk udara
  • Suplai Hidraulik untuk Work Tool
  • EROPS - Penutup Kabin (Pintu, Jendela Kaca Pengaman, Wiper Kaca Depan, Kipas Heater & Defroster)
  • Wiper Jendela Atap
  • Pelindung Layar - depan
  • Pelindung Layar - depan dan atap
  • Kit Siap Radio
  • Blade wiper - depan dan atap
  • Tirai

PERALATAN LAIN
  • Hitch Derek - Mekanis dengan konektor trailer
  • Hidraulik Bantu Belakang
  • Kit Siap Radio (untuk kabin tertutup)
  • Heater Blok
  • Hitch Derek - pengambilan
  • Hitch Derek - Otomatis dengan konektor trailer
  • Ganjal roda
  • Spion hitch derek - cembung
  • Coupler - Kemudi Telehandler Manual
  • Coupler - Kemudi Telehandler Hidraulik
  • Gembok & kunci Cat

WORK TOOL
  • Carriage - standar, lebar 1220 mm dengan bracket beban dan poros mengambang
  • Fork Palet 50 x 100 x 1525 mm (sepasang)
  • Fork Palet 50 x 100 x 1200 mm (sepasang)
  • Fork Palet 45 x 100 x 1070 mm (sepasang)
  • Fork Palet 50 x 120 x 1200 mm (sepasang)