TH417C

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Telehandler TH417C

Engine

Satuan:
Model Engine Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
Daya Kotor 101.0 PS 74.5 kW Less
Diameter 4.13 in 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in 127.0 mm Less
Kapasitas Silinder 268.5 in³ 4.4 l Less
Catatan *Memenuhi Standar Emisi EEC Stage IIIA dan EPA Tier 3. *Memenuhi Standar Emisi EEC Stage IIIA dan EPA Tier 3. Less
Torsi Maksimum 410 Nm/1400 rpm 410 Nm/1400 rpm Less

Bobot

Bobot Kerja - Dengan Carriage dan Fork 27425.0 lb 12440.0 kg Less

Spesifikasi Kerja

Kapasitas Beban Tetapan 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Tinggi Pengangkatan Maksimum 56.76 ft 17300.0 mm Less
Beban pada Tinggi Maksimum - Stabilizer Turun 6614.0 lb 3000.0 kg Less
Beban pada Tinggi Maksimum - Stabilizer Naik 2205.0 lb 1000.0 kg Less
Jangkauan ke Depan Maksimum 41.67 ft 12700.0 mm Less
Beban pada Jangkauan Maksimum - Stabilizer Turun 1102.0 lb 500.0 kg Less
Kecepatan Travel Tertinggi 19.88 mile/h 32.0 km/h Less
Radius Belok Luar - Terhadap Ban 12.86 ft 3920.0 mm Less
Tinggi Pengangkatan Maksimum - Stabilizer Naik 50.16 ft 15290.0 mm Less
Tinggi Pengangkatan Maksimum - Stabilizer Turun 56.76 ft 17300.0 mm Less

Ban

Standar 14,00-24 16PR TG02 14,00-24 16PR TG02 Less

Sistem Hidraulik

Tekanan Sistem Maksimum 3626.0 psi 250.0 bar Less
Aliran Pompa Maksimum 39.63 US-Gall./min 150.0 l/min Less
Tipe Pompa Pompa Piston Aksial Sensor Beban Kapasitas Variabel Pompa Piston Aksial Sensor Beban Kapasitas Variabel Less
Suplai Hidraulik Bantu - Intermiten 21.13 US-Gall./min 80.0 l/min Less
Suplai Hidraulik Bantu - Kontinu 15.85 US-Gall./min 60.0 l/min Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 39.63 gal (US) 150.0 l Less
Tangki Hidraulik 23.78 gal (US) 90.0 l Less

Kecepatan Transmisi

Maju - 1 3.23 mile/h 5.2 km/h Less
Maju - 2 6.34 mile/h 10.2 km/h Less
Maju - 3 14.48 mile/h 23.3 km/h Less
Maju - 4 19.88 mile/h 32.0 km/h Less
Mundur - 1 3.23 mile/h 5.2 km/h Less
Mundur - 2 6.34 mile/h 10.2 km/h Less
Mundur - 3 14.48 mile/h 23.3 km/h Less

Kinerja Boom

Boom Naik 14.1 Sekunden 14.1 Sekunden Less
Boom Turun 11.2 Sekunden 11.2 Sekunden Less
Tele Masuk 22.8 Sekunden 22.8 Sekunden Less
Tele Keluar 25.2 Sekunden 25.2 Sekunden Less
Crowd ke Depan - Buang 3.1 Sekunden 3.1 Sekunden Less
Crowd ke Belakang 3.5 Sekunden 3.5 Sekunden Less
Kombinasi - Naik dan Keluar 30.0 Sekunden 30.0 Sekunden Less
Kombinasi - Turun dan Masuk 23.0 Sekunden 23.0 Sekunden Less
Daya Dobrak Bucket - ISO 8313 14613.0 lb 65.0 kN Less
Gaya Tarik Drawbar 74,5 kW 21672.0 lb 96.4 kN Less
Daya Dobrak Boom 13489.0 lb 60.0 kN Less

Rem

Rem Parkir Mekanis pada Gandar Depan Mekanis pada Gandar Depan Less
Rem Servis Dibantu Servo pada Gandar Depan Dibantu Servo pada Gandar Depan Less

Suara

Kebisingan Eksterior - Engine 74,5 kW 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Kebisingan bagi Operator 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less