Track Loader 963K

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Flywheel
193 HP
144 kW
Bobot Kerja
44138 lb
20021 kg
Kapasitas - Serba Guna
3.2 yd³
2.5 m³

Ikhtisar

Satu Alat Berat, Banyak Pekerjaan

Hemat uang dan waktu pengangkutan Anda dengan satu alat berat untuk pembersihan lahan, penggalian, perataan permukaan tanah, pemuatan ke truk, pekerjaan di kemiringan, dan lainnya. Dengan track loader, Anda mendapatkan tekanan ke tanah yang lebih rendah dan traksi yang lebih baik sehingga Anda dapat memulai pekerjaan lebih awal dan bekerja lebih lama pada kondisi tanah yang lunak. Track Loader Cat® menghadirkan semua hal ini, ditambah peningkatan kinerja dan efisiensi bahan bakar. 

Keunggulan

Fleksibel

Alat berat paling fleksibel di lokasi kerja ini memungkinkan Anda melakukan pembersihan, penggalian, perataan, pemuatan, pengangkutan, dan lain sebagainya, semuanya dengan satu alat berat. Konfigurasi khusus memberi Anda opsi untuk pekerjaan di timbunan sampah atau ship hold.

Hingga 25% Penghematan bahan bakar

Mode Eco dan engine yang lebih efisien berarti Anda dapat melakukan berbagai tugas, namun dengan bahan bakar yang jauh berkurang.

Tekanan ke Tanah yang Lebih Rendah

Bekerja di saat dan di mana alat berat lain tidak mampu melakukannya. Track loader memberi Anda traksi dan flotasi di berbagai kondisi permukaan tanah sehingga Anda dapat bekerja saat alat berat lain tidak dapat melakukannya.

Spesifikasi Produk untuk 963K

Daya Flywheel 193 HP 144 kW
Model Engine C7.1 Cat C7.1 Cat
Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349 193 HP 144 kW
Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196 HP 196 HP
Emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV EU, Stage III Non-Jalan Raya China, setara dengan Tier 3/Stage IIIA EPA Tier 4 Final AS/Stage IV EU, Stage III Non-Jalan Raya China, setara dengan Tier 3/Stage IIIA
Catatan (1) Semua engine diesel Tier 4 Interim non-jalan raya, Stage IIIB dan IV, serta Tier 4 Final Korea diharuskan untuk hanya menggunakan Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang, atau hingga biodiesel B20 yang dicampur dengan ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. Tanyakan kepada OMM Anda untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar lebih lanjut untuk masing-masing alat berat. Semua engine diesel Tier 4 Interim non-jalan raya, Stage IIIB dan IV, serta Tier 4 Final Korea diharuskan untuk hanya menggunakan Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang, atau hingga biodiesel B20 yang dicampur dengan ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. Tanyakan kepada OMM Anda untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar lebih lanjut untuk masing-masing alat berat.
Catatan (2) Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang digunakan pada sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241. Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang digunakan pada sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241.
Bobot Kerja 44138 lb 20021 kg
Bobot kerja (1) 44771 lb 20308 kg
Catatan (1) Alat berat yang dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. (1) Alat berat yang dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV.
Tangki Bahan Bakar 84.5 gal (AS) 320 l
Tangki DEF (1) 4.22 gal (AS) 16 l
Catatan (1) Alat berat yang dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. (1) Alat berat yang dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV.
Panjang Keseluruhan Alat Berat* 275.6 in 7001 mm
Ketinggian Alat Berat - Bagian Atas Kabin 130.9 in 3325 mm
Tinggi - Puncak Cerobong 115.7 in 2940 mm
Tinggi Keseluruhan Alat Berat - Bucket Terangkat Penuh 212.7 in 5402 mm
Lebar Keseluruhan Alat Berat tanpa Bucket: Dengan Track Standar - Shoe 550 mm (21,6 in) 94.5 in 2400 mm
Catatan *Dengan Bucket Serba Guna dan gigi tugas ekstra. *Dengan Bucket Serba Guna dan gigi tugas ekstra.
Pengukur Track 72.8 in 1850 mm
Lebar Track Shoe - Standar 22 in 550 mm
Lebar Track Shoe - Opsional 18 in 450 mm
Track di Permukaan Tanah 100 in 2542 mm
Area Kontak di Permukaan Tanah - Shoe Standar 4900 in² 3.2 m²
Area Kontak di Permukaan Tanah - Shoe Opsional 4013 in² 2.6 m²
Tekanan ke Tanah(1) - Shoe Standar 9.1 psi 62.9 kPa
Tekanan ke Tanah (1) - Shoe Opsional 11.1 psi 76.9 kPa
Tekanan ke Tanah - Shoe Standar 9 psi 62 kPa
Tekanan ke Tanah - Shoe Opsional 11 psi 75.8 kPa
Catatan (1) Alat berat yang dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. (1) Alat berat yang dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV.
Kapasitas - Serba Guna 3.2 yd³ 2.5 m³
Kapasitas - Multiguna 2.6 yd³ 2 m³
Kapasitas - Seri Kinerja 3.7 yd³ 2.8 m³
Lebar - Serbaguna 102.8 in 2612 mm
Lebar - Multiguna 101.3 in 2575 mm
Lebar - Seri Kinerja 106.8 in 2712 mm
AC Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini mengandung 1,1 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,573 metrik ton. Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini mengandung 1,1 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,573 metrik ton.

963K Perlengkapan Standar

Power Train

  • Engine diesel C7.1 Cat, dengan turbocharger dan Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to-Air After Cooler)
  • Sistem pendinginan modular untuk pemasukan udara engine, oli, dan air
  • Kipas radiator, dikontrol secara elektronik, berpenggerak hidraulik, sensor temperatur, sesuai permintaan
  • Kontrol Hidrostatik Elektronik (EHC, Electro Hydrostatic Control) untuk transmisi dengan mode perjalanan dan kerja
  • Shutdown idle engine
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Pompa bahan bakar elektrik
  • Separator air
  • Air cleaner tipe kering, seal aksial dengan sistem precleaner dan pengeluaran debu terpadu, indikator kondisi filter elektronik
  • Alat bantu start, busi pijar
  • Cairan pendingin pemakaian lama Cat

Undercarriage

  • Undercarriage tugas berat Cat: 963K (38 bagian), pengukur track 1850 mm (72,8 in.)
  • Pelindung pemandu track, bagian ujung
  • Penyetel track, hidraulik
  • Pelek sprocket, dengan segmen baja kokoh yang dipasang dengan baut dan dapat diganti
  • Pelindung, sprocket
  • Tujuh track roller per sisi, dengan dua roller carrier atas, berpelumas seumur hidup
  • Idler, tipe konvensional, berpelumas seumur hidup
  • Rangka track roller osilasi

Kelistrikan

  • Alternator, 24 V, tugas berat tanpa sikat
  • Alarm mundur
  • Klakson elektrik
  • Dua baterai tugas berat, output tinggi, bebas perawatan: 1120 CCA
  • Sakelar, pemutus utama
  • Starter, elektrik (tugas berat, 24 V)

Lingkungan Operator

  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan dan berperedam suara dengan kaca gelap dan jendela geser samping kanan
  • AC dan pemanas udara
  • Heater/defroster dengan kontrol temperatur otomatis
  • Kursi, berlapis kain, bersuspensi udara, dan dapat disetel
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Tuas kontrol yang dipasang di kursi, elektro-hidraulik dengan pemrosesan lebih cepat
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, dengan indikator pemasangan sabuk di dasbor
  • Sistem Monitoring Elektronik dengan pengukur untuk: Temperatur cairan pendingin engine, Temperatur oli hidraulik, Level bahan bakar; Tekanan oli engine, level Cairan Buang Diesel (jika dilengkapi)
  • Tampilan RPM engine dan gigi
  • Meteran jam, elektronik
  • Sakelar throttle putar dengan Mode Eco
  • Pedal rem tengah
  • Setelan kisaran kecepatan maju/mundur yang terpisah
  • Pembatas kecepatan travel, elektronik
  • Spion, pandangan belakang, dalam, dapat disesuaikan
  • Siap untuk radio, dilengkapi konverter 24 V ke 12 V, speaker, antena, dan keluaran daya 12 V
  • Gantungan jaket
  • Kompartemen penyimpanan di bawah sandaran lengan kiri
  • Tempat dokumen di konsol kanan
  • Alas lantai, karet, tugas berat
  • Washer dan wiper kaca depan, multi-kecepatan depan dan belakang
  • Atap logam yang tahan lama
  • Sakelar rem parkir dan lampu indikator "brake-on"
  • Fender

Perlengkapan Standar Lainnya

  • Peredam suara, eksterior
  • Persambungan loader batang Z
  • Pompa implement sensor beban pergeseran variabel
  • Silinder implement dengan sensor
  • Jarak angkat dan kemiringan yang dapat diprogram operator
  • Penutup engine dengan pintu yang dapat dikunci
  • Inti radiator 6,5 sirip per inci, anti-serpihan
  • Pelindung radiator berengsel dan kipas ayun keluar
  • Pelindung bawah lengkap
  • Pengurasan ekologi pada tangki oli hidraulik
  • Siap untuk Product Link
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Selang Cat XT
  • HYDO Advanced 10

963K Perlengkapan Opsional

Power Train

  • Engine diesel C7.1 Cat dengan turbocharger ganda dan aftertreatment yang dipasang di engine untuk memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE/Tier 4 Final Korea ATAU engine diesel C7.1 Cat untuk memenuhi Stage III Non-Jalan Raya China, Bharat III India, Stage IIIA Uni Ekonomi Eurasia, UN ECE R96 Stage IIIA, yang setara dengan Tier 3/Stage IIIA
  • Kipas permintaan, berputar terbalik
  • Saluran masuk udara, turbin precleaner
  • Kontrol transmisi, tuas V atau joystick

Lingkungan Operator

  • Kabin standar dengan empat lampu halogen (dua menghadap ke depan, terpasang di atap, dua menghadap ke belakang, terpadu dalam unit AC)
  • Kursi, kain, suspensi udara, tanpa isolator samping ke samping
  • Kursi, kain, suspensi udara, berpemanas, isolator samping ke samping
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Paket akses mudah (besi pegangan dan pijakan)
  • Precleaner udara kabin
  • Lampu, pelindung tambahan
  • Perlindungan kaca depan

Hidraulik

  • Oli hidraulik, dapat terurai alami
  • Paket Hidraulik - Serbaguna: Joystick dua katup; Joystick tiga katup; Dua katup, dua tuas; Tiga katup, dua tuas
  • Paket hidraulik - Multiguna: Tiga katup, joystick; Empat katup, joystick

Sistem Bahan Bakar

  • Tangki bahan bakar pengisian cepat
  • Pompa pengisian tangki bahan bakar

Undercarriage

  • Pelindung idler
  • Pelindung idler, ship hold
  • Pelindung abrasi final drive, dua bagian
  • Pelindung Abrasi final drive, tiga bagian
  • Pelindung track roller panjang penuh
  • Kelompok Track (38 bagian) - Kelompok Track Tugas Berat: Grouser tripel 430 mm, di-seal
  • Kelompok Track (38 bagian) - Kelompok Track Tugas Berat: Grouser ganda 450 mm, sempit
  • Kelompok Track (38 bagian) - Kelompok Track Tugas Berat: Grouser 450 mm, lubang tengah
  • Kelompok Track (38 bagian) - Kelompok Track Tugas Berat: Grouser tunggal 460 mm, berseal dan berpelumas, lubang tengah
  • Kelompok Track (38 bagian) - Kelompok Track Tugas Berat: Grouser ganda 550 mm
  • Kelompok Track (38 bagian) - Kelompok Track Tugas Berat: Grouser 550 mm, lubang tengah
  • Kelompok Track (38 bagian) - Kelompok Track Tugas Berat: Grouser tunggal 560 mm, servis ekstrem
  • Kelompok Track (38 bagian) - Kelompok Track Tugas Berat: Grouser ganda 800 mm

Bucket

  • Serbaguna: 2,3 m³, rata
  • Serbaguna: 2,5 m³
  • Serbaguna: 2,5 m³, pinggiran penuh
  • Serbaguna: 2,5 m³ tugas berat
  • Serbaguna: 2,8 m³, Seri Kinerja
  • Multiguna: 2,0 m³
  • Multiguna: 2,0 m³, tugas berat
  • Multiguna: 2,7 m³, timbunan sampah, tugas berat
  • Lebar: 2,8 m³
  • Timbunan sampah: 3,1 m³, tugas berat

Starter, Baterai, dan Alternator

  • Heater cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater cairan pendingin engine, 240 V
  • Paket cuaca dingin, 120 V - dua baterai 12 V (1400 CCA), heater cairan pendingin engine 120 V, alat bantu start eter*
  • Paket cuaca dingin, 240 V - dua baterai 12 V (1400 CCA), heater cairan pendingin engine 240 V, alat bantu start eter*
  • Antifreeze -50 derajat Celcius

Attachment Lain

  • Counterweight, ringan, 325 kg
  • Counterweight, tambahan, 305 kg
  • Ripper, multi-shank
  • Hitch, ripper
  • Batang striker, belakang
  • Work tool tambahan: Fusion Quick Coupler, Blade, Fork, Lengan Penanganan Material, Rake

Pelindung

  • Pelindung silinder angkat
  • Pelindung silinder kemiringan

Kelistrikan

  • Suar berputar

Perawatan dan Attachment Terkait

  • Pompa sedimen tangki bahan bakar
  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi
  • Paket servis, lebih lama: Sistem hidraulik manual yang memungkinkan pemiringan kabin dan penguncian 30 derajat dengan aman di lapangan; Kaca depan, dengan seal; Tempat shovel (shovel tidak disertakan)

Produk Teknologi

  • Product Link - Satelit
  • Product Link - Seluler
  • Tiang penerima Grade Control

Pengaturan Khusus

  • Paket Limbah, Tugas Berat
  • Paket Limbah, Tugas Berat, Pembersihan yang Disempurnakan
  • Paket Ship Hold, Tugas Berat
  • Paket Steel Mill Parsial, Tugas Berat
  • Paket Tekanan ke Tanah Rendah, Tugas Berat
  • *Hanya alat berat Tier 4 Final/Stage IV

Lihat bagaimana 963K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

  • Cat App

    Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Cat VisionLink

    Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

Jelajahi Teknologi

Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

Jelajahi Teknologi

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

Jelajahi Teknologi

My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 963K

Lihat Penawaran Lainnya