Engine
Daya Flywheel | 154 HP 115 kW |
Model Engine | C7.1 Cat C7.1 Cat |
Daya Bersih (Tetapan) - SAE J1349/ISO 9249 | 154 HP 115 kW |
Daya Bersih - Tetapan - ISO 9249 (DIN) | 156 HP 156 HP |
Emisi | Standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE/Tier 4 Final Korea atau Stage III Non-Jalan Raya China, Bharat III India, Stage IIIA Uni Ekonomi Eurasia, UN ECE R96 Stage IIIA, setara dengan Tier 3/Stage IIIA Standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE/Tier 4 Final Korea atau Stage III Non-Jalan Raya China, Bharat III India, Stage IIIA Uni Ekonomi Eurasia, UN ECE R96 Stage IIIA, setara dengan Tier 3/Stage IIIA |
Catatan (1) | Semua engine diesel Tier 4 Interim non-jalan raya, Stage IIIB dan IV, serta Tier 4 Final Korea diharuskan untuk hanya menggunakan Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang, atau hingga biodiesel B20 yang dicampur dengan ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. Tanyakan kepada OMM Anda untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar lebih lanjut untuk masing-masing alat berat. Semua engine diesel Tier 4 Interim non-jalan raya, Stage IIIB dan IV, serta Tier 4 Final Korea diharuskan untuk hanya menggunakan Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang, atau hingga biodiesel B20 yang dicampur dengan ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. Tanyakan kepada OMM Anda untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar lebih lanjut untuk masing-masing alat berat. |
Catatan (2) | Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang digunakan pada sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241. Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang digunakan pada sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241. |