Track Loader 973K

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Flywheel
275 HP
205 kW
Bobot Kerja
63900 lb
28985 kg
Kapasitas - Serba Guna
4.2 yd³
3.2 m³

Ikhtisar

Fleksibel dan Efisien untuk Aplikasi Terberat

Hemat uang dan waktu pengangkutan Anda dengan satu alat berat untuk pembersihan lahan, penggalian, perataan permukaan tanah, pemuatan ke truk, pekerjaan di kemiringan, dan lainnya. Dengan track loader, Anda mendapatkan tekanan ke tanah yang lebih rendah dan traksi yang lebih baik sehingga Anda dapat memulai pekerjaan lebih awal dan bekerja lebih lama pada kondisi tanah yang lunak. Track Loader Cat® menghadirkan semua hal ini, ditambah peningkatan kinerja dan efisiensi bahan bakar. 

Keunggulan

Fleksibel

Alat berat paling fleksibel di lokasi kerja ini memungkinkan Anda melakukan pembersihan, penggalian, perataan, pemuatan, pengangkutan, dan lain sebagainya, semuanya dengan satu alat berat. Konfigurasi khusus memberi Anda opsi untuk pekerjaan di timbunan sampah dan tempat peleburan baja.

Hingga 25% Penghematan bahan bakar

Mode Eco dan engine yang lebih efisien berarti Anda dapat melakukan berbagai tugas, namun dengan bahan bakar yang jauh berkurang.

Tekanan ke Tanah yang Lebih Rendah

Bekerja di saat dan di mana alat berat lain tidak mampu melakukannya. Track loader memberi Anda traksi dan flotasi di berbagai kondisi permukaan tanah sehingga Anda dapat bekerja saat alat berat lain tidak dapat melakukannya.

Spesifikasi Produk untuk 973K

Daya Flywheel 275 HP 205 kW
Model Engine C9.3 Cat C9.3 Cat
Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349 275 HP 205 kW
Daya Bersih - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278 HP 278 HP
Emisi Standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE/(Tier 4 Final) 2014 Jepang, Tier 4 Final Korea ATAU Stage III Non-Jalan Raya China/UN ECE R96 Stage IIIA, setara dengan Tier 3/Stage IIIA Standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE/(Tier 4 Final) 2014 Jepang, Tier 4 Final Korea ATAU Stage III Non-Jalan Raya China/UN ECE R96 Stage IIIA, setara dengan Tier 3/Stage IIIA
Catatan (1) Semua engine diesel Tier 4 Interim non-jalan raya dan Final, Stage IIIB, IV, dan V, (Tier 4 Final) 2014 Jepang, dan Tier 4 Final Korea diharuskan untuk hanya menggunakan Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang, atau hingga biodiesel B20 yang dicampur dengan ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. Tanyakan kepada OMM Anda untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar lebih lanjut untuk masing-masing alat berat. Semua engine diesel Tier 4 Interim non-jalan raya dan Final, Stage IIIB, IV, dan V, (Tier 4 Final) 2014 Jepang, dan Tier 4 Final Korea diharuskan untuk hanya menggunakan Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang, atau hingga biodiesel B20 yang dicampur dengan ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. Tanyakan kepada OMM Anda untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar lebih lanjut untuk masing-masing alat berat.
Catatan (2) Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang digunakan pada sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241. Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang digunakan pada sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241.
Bobot Kerja 63900 lb 28985 kg
Bobot Kerja - Pengukur Lebar 71218 lb 32304 kg
Bobot Kerja - Waste Handler 64319 lb 29175 kg
Bobot Kerja - Steel Mill 74293 lb 33699 kg
Catatan (1) Kurangi sekitar 295 kg/650 lb untuk alat berat yang tidak dilengkapi dengan teknologi reduksi emisi Tier 4 Final/Stage V. Kurangi sekitar 295 kg/650 lb untuk alat berat yang tidak dilengkapi dengan teknologi reduksi emisi Tier 4 Final/Stage V.
Tangki Bahan Bakar 101.5 gal (AS) 384 l
Tangki DEF 9.2 gal (AS) 35 l
Panjang Keseluruhan Alat Berat* 298.4 in 7579 mm
Ketinggian Alat Berat - Bagian Atas Kabin 138.2 in 3510 mm
Tinggi - Puncak Cerobong 120.8 in 3069 mm
Tinggi Keseluruhan Alat Berat - Bucket Terangkat Penuh 226.5 in 5752 mm
Lebar Keseluruhan Alat Berat tanpa Bucket: Dengan Track Standar - Shoe 550 mm (21,6 in) 106.7 in 2710 mm
Catatan *Dengan bucket Serbaguna dan gigi tugas berat. *Dengan bucket Serbaguna dan gigi tugas berat.
Pengukur Track 85 in 2160 mm
Lebar Track Shoe - Standar 21.6 in 550 mm
Lebar Track Shoe - Opsional 26.6 in 675 mm
Lebar Track Shoe - Pengukur Lebar 32.7 in 830 mm
Track di Permukaan Tanah 115.3 in 2930 mm
Area Kontak ke Tanah* - Shoe Standar - 550 mm (21,6 in.) 5673 in² 3.66 m²
Area Kontak ke Tanah* - Shoe Opsional - 675 mm (26,6 in.) 6960 in² 4.49 m²
Area Kontak ke Tanah* - Pengukur Lebar - 830 mm (32,7 in.) 8572 in² 5.53 m²
Tekanan ke Tanah* - Shoe Standar - 550 mm (21,6 in.) 11.3 psi 77.6 kPa
Tekanan ke Tanah* - Shoe Opsional - 675 mm (26,6 in.) 9.3 psi 64.4 kPa
Tekanan ke Tanah* - Pengukur Lebar - 830 mm (32,7 in.) 8.3 psi 57.3 kPa
Catatan *ISO 16754:2008. *ISO 16754:2008.
Kapasitas - Serba Guna 4.2 yd³ 3.2 m³
Kapasitas - Multiguna 4 yd³ 3 m³
Kapasitas - Seri Kinerja 5 yd³ 3.8 m³
Kapasitas - Timbunan Sampah 6.4 yd³ 4.9 m³
Kapasitas - Slag 4 yd³ 3 m³
Lebar - Serbaguna 117 in 2974 mm
Lebar - Multiguna 116 in 2946 mm
Lebar - Seri Kinerja 117 in 2982 mm
Lebar - Timbunan Sampah 117 in 2974 mm
Lebar - Slag 112 in 2846 mm
AC Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini mengandung 1,1 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,573 metrik ton. Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini mengandung 1,1 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,573 metrik ton.

973K Perlengkapan Standar

Power Train

  • Engine diesel C9.3 Cat
  • Aftertreatment yang dipasang di engine untuk memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE/(Tier 4 Final) 2014 Jepang, Tier 4 Final Korea ATAU engine diesel C9.3 Cat untuk memenuhi Stage III Non-Jalan Raya China/UN ECE R96 Stage IIIA, yang setara dengan Tier 3/Stage IIIA
  • Turbocharger dengan ATAAC
  • Sistem pendinginan modular untuk pemasukan udara engine, oli, dan air
  • Kipas radiator, dikontrol secara elektronik, berpenggerak hidraulik, sensor temperatur, sesuai permintaan
  • Kontrol Hidrostatik Elektronik (EHC, Electro Hydrostatic Control) untuk transmisi dengan mode perjalanan dan kerja
  • Cooler bahan bakar
  • Separator air
  • Air cleaner tipe kering, seal aksial dengan sistem precleaner dan pengeluaran debu terpadu, indikator kondisi filter elektronik
  • Caterpillar Extended Life Coolant

Undercarriage

  • Pengatur track hidraulik
  • Pelek sprocket, dengan segmen baja kokoh yang dipasang dengan baut dan dapat diganti
  • Pelindung sprocket
  • Tujuh track roller, dua roller carrier atas per track, berpelumas seumur hidup
  • Idler konvensional, berpelumas seumur hidup
  • Rangka track roller osilasi
  • Track master link

Kelistrikan

  • Alternator tanpa sikat tugas berat 24 volt
  • Alarm mundur
  • Klakson elektrik
  • Dua baterai tugas berat, output tinggi, bebas perawatan, 1400 CCA
  • Sakelar pemutus utama
  • Starter elektrik (tugas berat, 24 volt)

Lingkungan Operator

  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan, berperedam suara dengan kaca depan berperapat, kaca gelap, dan jendela geser samping kanan
  • AC dan pemanas udara
  • Heater/defroster dengan kontrol temperatur otomatis
  • Tuas kontrol yang dipasang di kursi Elektro-Hidraulik
  • Kamera pandangan belakang
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, dengan indikator pemasangan sabuk di dasbor
  • Sistem Monitoring Elektronik dengan pengukur untuk temperatur cairan pendingin engine, temperatur oli hidraulik, tingkat bahan bakar, dan tingkat Cairan Buang Diesel (bila terpasang)
  • Spion, pandangan belakang, dalam, dapat disesuaikan
  • Siap radio (Dilengkapi konverter 24 ke 12 volt, speaker, antena, dan dua keluaran daya 12 V)
  • Gantungan jaket
  • Kompartemen penyimpanan di bawah sandaran lengan kiri
  • Tempat dokumen di konsol kanan
  • Alas lantai, karet, tugas berat
  • Washer dan wiper kaca depan, multi-kecepatan depan dan belakang
  • Atap logam yang tahan lama
  • Sakelar rem parkir dan lampu indikator "brake-on"

Perlengkapan Standar Lainnya

  • Peredam suara, eksterior
  • Persambungan loader batang Z
  • Pompa implement sensor beban pergeseran variabel
  • Silinder implement dengan sensor posisi
  • Jarak angkat dan kemiringan yang dapat diprogram operator
  • Penutup engine dengan pintu yang dapat dikunci
  • Inti radiator 6,5 sirip per inci, anti-serpihan
  • Pelindung radiator berengsel dan kipas ayun keluar
  • Pelindung bawah lengkap
  • Pelindung silinder angkat
  • Pelindung pengukur oli
  • Siap untuk Product Link
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Selang Cat XT
  • HYDO Advanced 10

973K Perlengkapan Opsional

Power Train

  • Engine diesel Cat C9.3 dengan aftertreatment yang dipasang pada engine untuk memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE/2014 Jepang (Tier 4 Final)/Tier 4 Final Korea
  • Engine diesel Cat C9.3 memenuhi standar emisi Cina Stage III Non-Jalan Raya dan Stage IIIA UN ECE R96, setara dengan Tier 3/Stage IIIA
  • Pelindung termal engine
  • Kipas, dasar
  • Kipas, bolak-balik
  • Kipas, berputar terbalik, kecepatan rendah
  • Kipas, berputar terbalik, Steel Mill
  • Saluran masuk udara, turbin precleaner

Lingkungan Operator

  • Kabin mewah
  • Kabin Steel Mill
  • Kursi, kain, suspensi udara, tanpa isolator samping ke samping
  • Kursi, kain, suspensi udara, berpemanas, tanpa isolator samping ke samping
  • Kontrol transmisi, tuas V atau joystick
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Precleaner udara kabin

Hidraulik

  • Oli hidraulik, dapat terurai alami
  • Oli hidraulik, EcoSafe (Pengaturan Pabrik Baja)
  • Paket Hidraulik Serba Guna: Joystick dua katup; Joystick tiga katup; Dua katup, dua tuas; atau Tiga katup, dua tuas
  • Paket Hidraulik Multiguna: Tiga katup, joystick; atau Empat katup, joystick

Pelindung

  • Pelindung silinder kemiringan
  • Pelindung, lampu depan
  • Perlindungan kaca depan
  • Pelindung abrasi final drive
  • Pelindung abrasi final drive, bawah

Kelistrikan

  • Suar berputar

Undercarriage

  • Pelindung track roller
  • Pelindung track roller, Steel Mill
  • TRACK TUGAS BERAT GRUP TRACK BERPERAPAT DAN BERPELUMAS (40 BAGIAN)
  • Grouser ganda 500 mm (19,7 in), lubang tengah
  • Servis ekstrem 510 mm (20,1 in), grouser tunggal, lubang tengah
  • Grouser ganda 550 mm (21,6 in)
  • Grouser ganda 675 mm (26,6 in)
  • Grouser ganda 675 mm (26,6 in), lubang tengah
  • Grouser tunggal 675 mm (26,6 in), lubang tengah
  • 830 mm (32,7 in) grouser ganda, pengukur lebar
  • GRUP TRACK BERPERAPAT DAN TIDAK BERPELUMAS TUGAS BERAT - PABRIK BAJA
  • Grouser ganda 500 mm (19,7 in)
  • Flat 500 mm (19,7 in)
  • Grouser tripel 500 mm (19,7 in)
  • Shoe alternate flat 500 mm (19,7 in)

Bucket

  • BUCKET SERBA GUNA
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), adaptor rata dilas
  • 3,2 m3 (4,2 yd3), pin on
  • 3,2 m3 (4,2 yd3), tugas berat, berpin
  • 3,2 m3 (4,2 yd3), tugas berat, pinggiran penuh, berpin
  • 4,2 m3 (5,5 yd3), Seri Kinerja
  • 4,0 m3 (5,2 yd3), Seri Kinerja rata
  • BUCKET MULTIGUNA
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), tugas berat, berpin
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), pin on
  • BUCKET LEBAR
  • 4,2 m3 (5,5 yd3), Seri Kinerja
  • BUCKET PENGURUKAN
  • 4,6 m3 (6,0 yd3), aplikasi pengurukan multiguna, berpin
  • 4,9 m3 (6,4 yd3), aplikasi pengurukan serba guna, tugas berat, berpin
  • BUCKET PABRIK BAJA
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), bucket slag

Attachment Lain

  • Counterweight
  • Counterweight, bumper tugas berat
  • Ripper multi-shank
  • Hitch ripper
  • Batang striker belakang
  • Bumper standar
  • Tanpa bumper
  • Pijakan belakang standar
  • Pijakan belakang ripper
  • WORK TOOL TAMBAHAN (silakan hubungi dealer Cat Anda untuk informasi pemesanan)
  • Quick coupler
  • Blade
  • Fork
  • Lengan penanganan material
  • Penggaruk

Starter, Baterai, dan Alternator

  • Heater cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater cairan pendingin engine, 240 V

Perawatan dan Attachment Terkait

  • Paket perawatan, mewah
  • Penggantian oli kecepatan tinggi
  • Pompa sedimen
  • Pompa pengisian tangki bahan bakar
  • Paket servis, standar
  • Batang pengunci yang menahan kabin pada kemiringan 30 derajat dengan aman, kaca depan
  • Paket servis diperpanjang dengan sistem hidraulik manual yang memungkinkan pemiringan/penguncian kabin dan penahan shovel (tidak termasuk shovel)
  • Antifreeze -50 °C (-58 °F)

Produk Teknologi

  • Product Link - Satelit
  • Product Link - Seluler
  • Tiang kontrol perataan

Pengaturan Khusus

  • Paket Limbah, Tugas Berat
  • Paket Limbah, Tugas Berat, Pembersihan yang Disempurnakan
  • Paket Limbah, Servis Ekstrem
  • Paket Ship Hold, Tugas Berat
  • Paket Pabrik Baja, Tugas Berat
  • Paket Tekanan ke Permukaan Tanah Rendah - Tugas Berat

Lihat bagaimana 973K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

  • Cat App

    Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Cat VisionLink

    Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Impor data telematika ke aplikasi Anda sendiri untuk manajemen armada yang lebih baik. API kami memenuhi standar AEMP 2.0 dan ISO 15143-3, ideal untuk armada campuran.

Jelajahi Teknologi

Manajemen peralatan yang efisien dimulai dengan Cat App. Lacak lokasi dan kesehatan peralatan Anda, pesan servis dan suku cadang, serta aktifkan perangkat telematika langsung dari perangkat seluler Anda. Akses 24 jam/7 hari ke Informasi aktual seputar armada Anda tidak pernah semudah ini.

Jelajahi Teknologi

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

Jelajahi Teknologi

My.Cat.Com adalah hub berbasis web untuk manajemen peralatan digital, yang memberi Anda cara mudah untuk memahami informasi yang kompleks. Monitor informasi biaya, pemanfaatan, keandalan, usia, dan data penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Akses informasi peralatan Anda dan terhubung dengan dealer Cat – dalam satu tempat.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 973K

Lihat Penawaran Lainnya