< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Peningkatan horsepower, kemampuan manuver yang sempurna, kabin yang didesain ulang untuk kenyamanan operator, undercarriage SystemOneTM yang revolusioner, dan sistem implement baru akan meningkatkan produktivitas Anda, mengurangi biaya operasi secara drastis dan menjadikan keserbagunaan 953D yang baru tak tertandingi.

Engine

Satuan:
Daya Flywheel 148.0 PS 110.0 kW Less
Model Engine Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Daya Bersih - Caterpillar 148.0 PS 110.0 kW Less
Daya Bersih - ISO 9249 148.0 PS 110.0 kW Less
Daya Bersih - SAE J1349 148.0 PS 110.0 kW Less
Daya Bersih - EEC 80/1269 148.0 PS 110.0 kW Less
Diameter 4.13 in 105.0 mm Less
Langkah 5.0 in 127.0 mm Less
Kapasitas Silinder 402.76 in³ 6.6 l Less

Undercarriage

Tipe Track Shoe Grouser Ganda Grouser Ganda Less
Lebar Track Shoe - Standar 18.9 in 480.0 mm Less
Lebar Track Shoe - Opsional 15.0 in 380.0 mm Less
Roller Track - Setiap Sisi 6,0 6,0 Less
Jumlah Shoe - Setiap Sisi 37,0 37,0 Less
Track di Permukaan Tanah 91.4 in 2323.0 mm Less
Area Kontak di Permukaan Tanah - Shoe Standar 3565.0 in² 2.3 m² Less
Area Kontak di Permukaan Tanah - Shoe Opsional 2790.0 in² 1.8 m² Less
Tekanan ke Tanah - Shoe Standar 9.5 psi 65.5 kPa Less
Tekanan ke Tanah - Shoe Opsional 12.3 psi 84.6 kPa Less
Tinggi Grouser - Double Grouser 1.4 in 35.0 mm Less
Lebar Antar-Track 71.0 in 1800.0 mm Less

Sistem Penggerak

Tipe Penggerak hidrostatik dengan kecepatan alat berat tak terbatas hingga 10,0 km/j (6,2 mpj) Penggerak hidrostatik dengan kecepatan alat berat tak terbatas hingga 10,0 km/j (6,2 mpj) Less
Pompa Penggerak Dua pompa piston aksial tipe geser kapasitas variabel Dua pompa piston aksial tipe geser kapasitas variabel Less
Motor Track Dua motor sumbu bengkok kapasitas variabel Dua motor sumbu bengkok kapasitas variabel Less
Setelan Relief Valve 6527.0 psi 45000.0 kPa Less

Sistem Hidrolik - Pilot

Waktu Siklus - Naik 5.9 Sekunden 5.9 Sekunden Less
Waktu Siklus - Buang 1.5 Sekunden 1.5 Sekunden Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 83.5 gal (US) 316.0 l Less
Sistem Pendinginan 8.0 gal (US) 31.0 l Less
Karter (dengan Filter) 4.4 gal (US) 16.5 l Less
Final Drive (masing-masing) 2.8 gal (US) 10.8 l Less
Tangki Hidraulik 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Poros Pivot 0.18 gal (US) 0.7 l Less

Sistem Kelistrikan

Kapasitas Baterai 950 CCA 950 CCA Less
Tegangan Baterai 12 12 Less
Jumlah Baterai 2 2 Less
Alternator 95 Amp, Tugas Berat Tanpa Sikat 95 Amp, Tugas Berat Tanpa Sikat Less

Bobot

Bobot kerja 34381.0 lb 15595.0 kg Less

Bucket

Kapasitas - Serba Guna 2.42 yd³ 1.85 m³ Less
Kapasitas - Multiguna 2.09 yd³ 1.6 m³ Less
Lebar Bucket - Serba Guna 97.8 in 2485.0 mm Less
Lebar Bucket - Multiguna 97.3 in 2471.0 mm Less

Spesifikasi Kerja

Maks. Kecepatan Travel 6.2 mile/h 10.0 km/h Less

Spesifikasi Ripper

Jumlah Kantong 3 3 Less
Lebar Keseluruhan/Beam 81.4 in 2069.0 mm Less
Penampang shank 50 x 109 mm 50 x 4,2 in. 50 x 109 mm 50 x 4,2 in. Less
Jarak Bebas ke Tanah 22.32 in 697.0 mm Less
Penetrasi 13.78 in 302.0 mm Less
Lebar Penggarukan 70.8 in 1800.0 mm Less
Silinder - Diameter 4.0 in 101.6 mm Less
Silinder - Langkah 10.63 in 270.0 mm Less
Tambahan ke Panjang Alat Berat karena Ripper (pada Posisi Transportasi) 17.83 in 453.0 mm Less

Standar

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Rem Rem Rem Less
Kabin Kabin Kabin Less

Sistem hidrolik - Implement

Waktu Siklus -Total 6.5 Sekunden 6.5 Sekunden Less

Engine

Ruang Operator

Sistem Monitoring

Penggerak Hidrostatik

Sistem Implement

Undercarriage SystemOne™

Struktur

Pengaturan Aplikasi Khusus

Keserbagunaan

Kemudahan Servis dan Dukungan Pelanggan

953D Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alternator, 24 volt, tanpa sikat tugas berat.
  • Alarm, mundur
  • Klakson, elektrik
  • 2 baterai tugas berat, output tinggi, bebas perawatan, 950 CCA
  • Sakelar, Pemutus utama
  • Starter, Elektrik (tugas berat, 24 volt)
  • Empat lampu halogen, dua menghadap ke depan, terpasang di atap; dua menghadap ke belakang terpadu dalam unit A/C

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kabin ROPS/FOPS, bertekanan, berperedam suara dengan kaca gelap dan jendela samping geser
  • Penyejuk dan pemanas udara
  • Heater/defroster dengan kontrol temperatur otomatis
  • Kursi, bersuspensi udara yang dapat disetel, dengan isolator menyamping
  • Tuas kontrol yang dipasang di kursi Elektro-Hidraulik
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri
  • Sistem Monitoring Elektronik dengan pengukur untuk:
  • Spion, pandangan belakang, dalam
  • Siap untuk radio. Termasuk konverter 24 hingga 12 volt, speaker, antena, dan satu keluaran daya 12 volt
  • Gantungan jaket
  • Kontrol transmisi, tuas V
  • Kontrol, joystick, bucket gp
  • Kompartemen penyimpanan di bawah sandaran lengan kiri
  • Tempat dokumen di konsol kanan
  • Alas lantai, karet, tugas berat
  • Washer dan wiper kaca jendela, depan dan belakang
  • Jendela kabin, ditempel di bagian depan
  • Atap logam yang tahan lama
  • Sakelar rem parkir dan lampu indikator "brake-on"

POWERTRAIN
  • Engine diesel engine Cat® C6.6 ACERT™, dengan turbocharger dan ATAAC
  • Sistem pendinginan modular untuk saluran udara engine, oli dan air
  • Kipas, permintaan, digerakkan secara hidraulik
  • Tangki bahan bakar
  • Kontrol Hidrostatik Elektronik (EHC, Electro Hydrostatic Control) untuk transmisi dengan mode perjalanan dan kerja
  • Pompa priming bahan bakar, elektrik
  • Separator air
  • Saluran masuk udara, pre-cleaner
  • Air cleaner tipe kering, seal aksial dengan sistem pre-cleaner dan pengeluaran debu integral, indikator kondisi filter elektronik
  • Muffler, di bawah kap engine
  • Alat bantu starter injeksi eter
  • Caterpillar extended life coolant
  • Pompa implement sensor muatan pergeseran variabel

UNDERCARRIAGE
  • Track Caterpillar SystemOne™ (38 bagian) gauge track 72,8 in./1850 mm
  • Track, 480 mm (18,9 in.), grouser ganda
  • Final drive, standar
  • Pelindung pemandu track, bagian ujung
  • Penyetel track, hidraulik
  • Pelek sprocket, dengan segmen Baja kokoh yang dipasang dengan baut dan dapat diganti
  • Pelindung, sprocket
  • 7 roller track flensa tunggal per sisi, dengan satu roller carrier atas, berpelumas seumur hidup
  • Idler konvensional, berpelumas seumur hidup
  • Idler, scraper
  • Rangka track roller osilasi

HIDRAULIK
  • Penggantian oli
  • Hidraulik, bucket GP

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Kabin kemiringan, batang penguncian
  • Peredam suara, eksterior
  • Persambungan loader palang-Z
  • Silinder implement dengan sensor posisi terpadu
  • Jarak angkat dan kemiringan yang dapat diprogram operator
  • Penutup engine dengan pintu yang dapat dikunci
  • Inti radiator 6,5 fpi, anti-serpihan
  • Pelindung Radiator Berengsel dan kipas ayun keluar
  • Pelindung, bawah penuh
  • Bumper
  • Kuras ekologi pada tangki hidraulik
  • Siap untuk Product Link
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Selang, Caterpillar XT
  • Decal peringatan
  • Oli Hidrolik, HYDO Advanced 10

953D Perlengkapan Opsional

KELISTRIKAN
  • Lampu, 4, ekstra
  • Lampu Suar, berputar

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kontrol, joystick, bucket MP
  • Kontrol, dua tuas, bucket GP
  • Kursi Comfort, bersuspensi udara, berpemanas
  • Jendela kabin, dengan seal depan
  • Cat Messenger

POWER TRAIN
  • Kipas, permintaan, bolak-balik
  • Tangki bahan bakar, pengisian cepat
  • Saluran masuk udara, pre-cleaner, turbin

HIDRAULIK
  • Oli hidraulik, bio
  • Penggantian oli, kecepatan tinggi
  • Bucket MP Hidraulik, garis depan
  • RIPPER Hidraulik, kontrol, garis belakang
  • MP + RIPPER Hidraulik, garis depan dan belakang

ATTACHMENT BELAKANG
  • Batang striker, belakang
  • Ripper, multi-Shank
  • Hitch, standar
  • Hitch, diperpanjang
  • Counterweight, lampu
  • Counterweight, tambahan

BUCKET
  • Serba Guna, untuk GET yang dipasang dengan baut
  • Serba Guna, adaptor dudukan rata
  • Multiguna
  • Multiguna, timbunan sampah
  • Serba Guna, timbunan sampah, adaptor dudukan rata
  • Serba Guna, timbunan sampah, dan pembongkaran

ATTACHMENT BUCKET
  • Gigi, Tugas Ekstra
  • Gigi, Tugas Umum
  • Gigi, Penetrasi
  • Dipasang dengan Baut, Pinggiran Tajam
  • Segmen Dipasang dengan Baut, Pinggiran Tajam
  • Segmen Pinggiran Tajam
  • Tip, Tugas Ekstra

PELINDUNG
  • Pelindung, roller track
  • Pelindung, idler
  • Pelindung, lampu kabin
  • Pelindung, saluran pengangkatan
  • Layar, kaca depan

UNDERCARRIAGE
  • Shoe track, 380 mm, grouser ganda
  • Shoe track, 380 mm, grouser tripel
  • Shoe track, 480 mm, lubang tengah
  • Final drive, limbah

ATTACHMENT LAIN
  • Kabin, dongkrak untuk memiringkan, hidraulik
  • Radio, AM/FM, CD
  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine, 240V
  • Pompa pengisian bahan bakar
  • Pompa endapan, tangki bahan bakar
  • Caterpillar product link
  • Antifreeze, -50 °C (-58 °F)