< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Cat® 973D Track Loader adalah satu-satunya track loader dalam kelas ukuran ini. Lebih jauh lagi, alat berat ini memimpin di industri dalam hal kenyamanan operator, kinerja, dan keserbagunaan. Dirancang untuk produktivitas, alat berat ini akan memberi Anda kepuasan penuh dalam berbagai aplikasi berat dengan cara yang paling efisien dan produktif. Desainnya juga memberikan kekuatan dan keandalan dengan kontrol sempurna dan kemudahan pengoperasian yang tidak tertandingi. Temukan apa seberapa besar yang dapat Anda peroleh dengan alat berat tenaga kerja yang satu ini ...

Mesin

Satuan:
Flywheel Power 263.0 PS 196.0 kW Less
Model Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Daya Bersih (SAE 1349)† 263.0 PS 196.0 kW Less
Daya Bersih - SAE J1349 263.0 PS 196.0 kW Less
Lubang 4.41 in 112.0 mm Less
Stroke 5.86 in 149.0 mm Less
Displacement 537.0 in³ 8.8 l Less

Engine

Net Power - EEC 80/1269 263.0 PS 196.0 kW Less
Daya Bersih - Cat 263.0 PS 196.0 kW Less

Undercarriage

Tipe Track Shoe Grouser Ganda, Servis Ekstrem Grouser Ganda, Servis Ekstrem Less
Lebar Track Shoe - Standar 21.6 in 550.0 mm Less
Lebar Track Shoe – Opsional 26.6 in 675.0 mm Less
Roller Track - Setiap Sisi 7 7 Less
Jumlah Shoe - Setiap Sisi 40 40 Less
Area Kontak dengan Tanah – Shoe Standar 4991.0 in² 3.22 m² Less
Area Kontak di Permukaan Tanah - Shoe Opsional 6138.0 in² 3.96 m² Less
Tekanan ke Tanah - Shoe Standar 12.4 psi 85.5 kPa Less
Tekanan ke Tanah - Shoe Opsional 10.1 psi 69.5 kPa Less
Tinggi Grouser - Double Grouser 1.92 in 49.0 mm Less

Rangka Bawah

Track Di Permukaan Tanah 115.3 in 2930.0 mm Less
Lebar Antar-Track 85.0 in 2160.0 mm Less

Sistem Penggerak

Tipe Penggerak hidrostatik dengan kecepatan mesin yang sangat tinggi hingga 11 km/jam (6,8 m/jam) Penggerak hidrostatik dengan kecepatan mesin yang sangat tinggi hingga 11 km/jam (6,8 m/jam) Less
Pompa Penggerak Dua pompa piston aksial tipe geser kapasitas variabel Dua pompa piston aksial tipe geser kapasitas variabel Less
Motor Track Dua motor piston sumbu bengkok kapasitas variabel Dua motor piston sumbu bengkok kapasitas variabel Less
Tekanan Sistem Maksimum 6527.0 psi 45.0 kPa Less

Sistem Hidraulik - Implement

Output - Maksimum 91.4 US-Gall./min 346.0 l/min Less
Setelan Relief Valve 3988.0 psi 27.5 kPa Less
Tipe Sistem Sensor Muatan Tengah Tertutup Sistem Sensor Muatan Tengah Tertutup Less
Turun Ambang 2.7 Sekunden 2.7 Sekunden Less
Waktu Siklus - Buang 1.4 Sekunden 1.4 Sekunden Less
Waktu Siklus - Naik 6.5 Sekunden 6.5 Sekunden Less

Kapasitas Servis Pengisian

Tangki Bahan Bakar 164.0 gal (US) 621.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 11.6 gal (US) 44.0 l Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Karter (dengan Filter) 7.7 gal (US) 29.0 l Less
Final Drive (masing-masing) 7.5 gal (US) 28.5 l Less
Hydraulic system (Equipment, Power Train and Tank) 89.8 gal (US) 340.0 l Less
Tangki hidrolik 49.9 gal (US) 189.0 l Less
Kotak Penggerak Pompa 1.0 gal (US) 3.8 l Less
Poros Pivot 0.8 gal (US) 3.0 l Less

Sistem Kelistrikan

Tipe 24 V DC 24 V DC Less
Battery Capacity 1400 CCA 1400 CCA Less
Battery Voltage 12 12 Less
Battery Quantity 2 2 Less
Alternator 95 amp, Tugas Berat, Tanpa Sikat 95 amp, Tugas Berat, Tanpa Sikat Less

Berat

Berat Kerja copy 61.857 lb 28.058 kg Less

Bobot

Shipping Weight - without Bucket 55.997 lb 25.4 kg Less

Bucket

Kapasitas - Serba Guna 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Kapasitas - Multiguna 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Lebar Bucket - Serba Guna 114.56 in 2910.0 mm Less
Lebar Bucket - Multiguna 112.91 in 2868.0 mm Less

Spesifikasi Kerja

Kecepatan Travel Maksimum 6.8 mile/h 11.0 km/h Less

Spesifikasi Ripper

Tipe Jajaran Genjang Jajaran Genjang Less
Lebar Keseluruhan/Beam 86.6 in 2200.0 mm Less
Penampang shank 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 in. 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 in. Less
Penetrasi 15.6 in 397.0 mm Less
Bobot ripper (dengan 3 kuku) 3747.8 lb 1700.0 kg Less
Daya penetrasi di permukaan tanah 22.5 lb 100.0 kN Less
Jumlah Kantong 3 3 Less
Sudut Ramp 28.5 ° 28.5 ° Less

Ripper Specifications

Jarak Bebas ke Tanah 34.96 in 888.0 mm Less
Ripping Width 72.4 in 1840.0 mm Less
Cylinders - Bore 5.1 in 130.0 mm Less
Cylinders - Stroke 9.3 in 236.0 mm Less
Addition to Machine Length due to Ripper (in Transportation Position) 23.1 in 586.0 mm Less

Standar

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Rem Rem Rem Less
Kabin Kabin Kabin Less

Sistem Penyejuk Udara

Penyejuk Udara Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini mengandung 1,9 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,717 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini mengandung 1,9 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,717 metrik ton. Less

Engine

Hidraulik

Ruang Operator

Undercarriage

Struktur

Work Tool

Alat Berat Serba Guna

Paket Nilai

Kemudahan Servis

Product Link

Dukungan

973D Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN
  • Alternator, 95 amp, 24 V, tugas berat tanpa sikat
  • Alarm, mundur
  • Klakson, elektrik
  • 2 baterai bebas perawatan, 1400 amp
  • Konverter 24 V/12 V
  • Sakelar, pemutus utama
  • Starter, listrik (24 V)
  • Empat lampu halogen, dua menghadap ke depan, terpasang di atap, dua menghadap ke belakang, terpadu dalam unit A/C

LINGKUNGAN OPERATOR
  • Kabin bertekanan, berperedam suara, ROPS/FOPS
  • Kabin dengan kaca gelap dan jendela yang dapat digeser ke samping
  • Penyejuk dan pemanas udara
  • Pemanas, penghilang beku dengan kontrol temperatur otomatis
  • Kursi berlapis kain dan bersuspensi udara
  • Kontrol yang terpasang di kursi
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri
  • Sistem Monitoring Elektronik
  • Meteran untuk:
  • Joystick kontrol implement elektrohidrolik
  • Siap radio, dilengkapi konverter 24 ke 12 V, speaker, antena, dan dua keluaran daya 12 volt
  • Kaca spion
  • Gantungan Jaket
  • Sandaran lengan yang dapat disetel
  • Kontrol transmisi, Joystick atau tuas V dan pedal kemudi
  • Ruang penyimpanan yang dapat dikunci di bawah sandaran tangan
  • Alas lantai, karet, tugas berat
  • Washer dan wiper kaca jendela, depan dan belakang
  • Atap logam yang tahan lama
  • Sakelar rem parkir dan lampu indikator "brake-on"

POWER TRAIN
  • Engine diesel Caterpillar C9 ACERT
  • Sistem pendinginan modular untuk saluran udara engine, oli dan air
  • - Starter listrik 24-volt
  • Sistem pendinginan kipas saat dibutuhkan, dikontrol secara elektronik
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama
  • Pompa priming bahan bakar, elektrik
  • Kontrol Hidrostatik Elektronik (EHC) untuk transmisi dengan mode travel dan kerja
  • Transmisi Hystat Kalang Tertutup dengan Perangkat Lunak DSR
  • Muffler, di bawah kap engine
  • Separator air

UNDERCARRIAGE
  • Gauge track 2160 mm/85 in.
  • Pelindung Bagian Ujung Pemandu Track
  • Pengatur Track Hidrolik
  • Track EWL (40 bagian, pitch 215 mm /8,5 in)
  • Track sprocket lima bagian
  • Tujuh track roller, berpelumas seumur hidup
  • Idler konvensional, berpelumas seumur hidup.
  • Rangka track roller osilasi
  • Dua carrier roller per track
  • Track Master Link
  • Pelindung, idler

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA
  • Peredam Suara, Eksterior
  • Persambungan loader palang-Z
  • Pompa implement sensor muatan pergeseran variabel
  • Silinder implement dengan sensor posisi terpadu
  • Jarak angkat dan kemiringan yang dapat diprogram operator
  • Tutup engine dengan pintu yang dapat dikunci (berlubang perforasi 5 mm/0,2 in.)
  • Grill radiator berengsel
  • Radiator dan inti pendingin dengan 6,35 sudu per inci
  • Saluran Kuras Ekologi
  • Oli Hidrolik, HYDO Advanced 10
  • Kabin, dongkrak untuk memiringkan, hidraulik

973D Perlengkapan Opsional

KELISTRIKAN
  • Lampu Suar, berputar

POWER TRAIN
  • Tangki bahan bakar, pengisian cepat

HIDRAULIK
  • Oli hidraulik, dapat terurai alami

BUCKET
  • General Propose, Slag

ATTACHMENT BUCKET
  • Gigi, tugas ekstra, 8
  • Gigi, penetrasi, 8
  • Pinggiran tajam, dibautkan

UNDERCARRIAGE
  • Track, 500 mm (19.7 in), rata
  • Track, 500 mm (19,7 in), shoe berganti rata dan DG GR
  • Track, 675 mm (26,6 in.), Lubang Perangkap
  • DBL GR
  • TRPL GR
  • SGL GR ES

PELINDUNG
  • Pelindung, silinder miring
  • Pelindung, roller track

ATTACHMENT LAIN
  • Radio AM/FM, CD
  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine, 240V
  • Product Link
  • Sistem Keamanan Alat Berat
  • Antifreeze, -50 °C (-58 °F)

PAKET NILAI 973D
  • Pelindung belakang STD
  • Pelindung belakang HD
  • Paket ripper
  • Paket perawatan, mewah
  • Paket lampu tambahan
  • Pelindung, kaca depan, lampu
  • Paket palang striker
  • Paket counterweight
  • Hidraulik 2W, Joystick
  • Hidraulik 3W, Joystick MP
  • Hidraulik 3W, Joystick GP
  • Hidraulik 4W, joystick MP
  • Hidraulik, 2W, 2 tuas
  • Bucket GP, 3,0 m³ (3,98 yd³), paket
  • Bucket MP, 2,8 m³ (3,6 yd³), paket
  • Bucket GP, 3,0 m³ (3,98 yd³), paket
  • Bucket GP, timbunan sampah, paket
  • Bucket lebar, 3,3 m³ (4,37 yd³), paket
  • Bucket GP, 3,0 m³ (3,98 yd³), HD, paket
  • Bucket MP ES, 2,8 m³ (3,6 yd³), paket
  • Bucket MP, timbunan sampah, paket