963K WH

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Mulai dari memuat dan memilah hingga ekskavasi dan menyebarkan material penutup, track loader merupakan salah satu dari peralatan yang paling serba guna untuk penimbunan dan tempat pembuangan sampah sementara. Pengaturan Waste Handling dilengkapi dengan pelindung dan seal tambahan untuk menyediakan Anda alat berat yang dibuat khusus untuk menghadapi tantangan pada aplikasi limbah. Pilihan bucket dan track shoe memungkinkan Anda mengoptimalkan alat berat lebih jauh untuk kinerja dan masa pakai yang lebih baik. Crawler loader baru Cat menawarkan efisiensi bahan bakar dibandingkan model sebelumnya, serta kenyamanan yang lebih tinggi dan peningkatan respons implement dan kemudi.

Kapasitas Servis Pengisian

Satuan:
Tangki Bahan Bakar 84.5 gal (US) 320.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 8.45 gal (US) 32.0 l Less

Berat

Berat Kerja copy 45.439 lb 20.611 kg Less

Engine

Emisi Bersertifikat EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE/Tier 4 Final Korea atau Tiongkok Non-Jalan Raya Stage III, India Bharat III, Uni Ekonomi Eurasia Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, setara dengan Tier 3/Stage IIIA Bersertifikat EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE/Tier 4 Final Korea atau Tiongkok Non-Jalan Raya Stage III, India Bharat III, Uni Ekonomi Eurasia Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, setara dengan Tier 3/Stage IIIA Less
Daya Engine (Maksimum) - SAE J1995 225.0 PS 168.0 kW Less
Daya Engine (Maksimum) - ISO 14396 221.0 PS 165.0 kW Less
Daya Engine (Maksimum) - ISO 14396 (DIN) 224.0 PS 165.0 kW Less
Daya Bersih (Tetapan) - ISO 9249/SAE J1349 193.0 PS 144.0 kW Less
Daya Bersih (Tetapan) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 PS 144.0 kW Less
Catatan (1) Peringkat engine pada 1800 rpm. Peringkat engine pada 1800 rpm. Less
Catatan (3) Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang digunakan pada sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241. Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang digunakan pada sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241. Less

Mesin

Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Lubang 4.13 in 105.0 mm Less
Stroke 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 427.8 in³ 7.01 l Less
Catatan (2) Semua engine diesel Tier 4 Interim dan Final non-jalan raya, Stage IIIB dan IV dan Tier 4 Korea diharuskan untuk hanya menggunakan Bahan Bakar Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang, atau hingga biodiesel B20 yang dicampur dengan ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. Tanyakan kepada OMM Anda untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar lebih lanjut untuk masing-masing alat berat. Semua engine diesel Tier 4 Interim dan Final non-jalan raya, Stage IIIB dan IV dan Tier 4 Korea diharuskan untuk hanya menggunakan Bahan Bakar Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang, atau hingga biodiesel B20 yang dicampur dengan ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. Tanyakan kepada OMM Anda untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar lebih lanjut untuk masing-masing alat berat. Less

Bobot - Waste Handler

Bobot Kerja* 45.439 lb 20.611 kg Less
Bobot kerja 44.802 lb 20.322 kg Less
Bobot Pengiriman* 40.944 lb 18.572 kg Less
Bobot Pengiriman 40.311 lb 18.285 kg Less
Catatan *Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. *Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. Less

Bucket

Kapasitas - Timbunan Sampah Serbaguna 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Kapasitas - Serba Guna 3.2 yd³ 2.5 m³ Less
Kapasitas – Seri Performance 3.7 yd³ 2.8 m³ Less
Kapasitas - Multiguna 2.6 yd³ 2.0 m³ Less
Kapasitas - Timbunan Sampah 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Lebar Bucket - Serba Guna 102.8 in 2612.0 mm Less
Lebar Bucket - Seri Performance 106.8 in 2712.0 mm Less
Lebar Bucket - Multiguna 101.3 in 2575.0 mm Less
Lebar Bucket - Timbunan Sampah 102.8 in 2612.0 mm Less
Catatan Bucket dilengkapi dengan gigi dan segmen. Bucket dilengkapi dengan gigi dan segmen. Less

Undercarriage

Tipe Track Shoe Grouser Ganda Grouser Ganda Less
Lebar Track Shoe - Shoe Standar/Lubang Tengah 22.0 in 550.0 mm Less
Track Roller/Shoe - Setiap Sisi 7 Roller/38 Shoe - Setiap Sisi 7 Roller/38 Shoe - Setiap Sisi Less
Area Kontak di Permukaan Tanah - Shoe Standar/Lubang Tengah 4960.0 in² 3.2 m² Less
Tekanan ke Tanah* - Shoe Standar/Lubang Tengah** 9.1 psi 62.9 kPa Less
Tekanan ke Tanah - Shoe Standar/Lubang Tengah** 9.0 psi 62.0 kPa Less
Link Pitch 8.0 in 202.8 mm Less
Catatan (1) *Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. *Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. Less
Catatan (2) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Catatan (3) Tekanan ke permukaan tanah dihitung berdasarkan bobot kerja alat berat dengan bucket, gigi, dan segmen Serba Guna. Tekanan ke permukaan tanah dihitung berdasarkan bobot kerja alat berat dengan bucket, gigi, dan segmen Serba Guna. Less

Rangka Bawah

Track Di Permukaan Tanah 100.0 in 2542.0 mm Less
Tinggi Grouser 1.65 in 42.0 mm Less
Lebar Antar-Track 72.8 in 1850.0 mm Less

Sistem Penyejuk Udara

Penyejuk Udara Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini mengandung 1,1 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,573 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini mengandung 1,1 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,573 metrik ton. Less

Dimensi (Perkiraan)

Lebar Alat Berat Keseluruhan tanpa Bucket: Dengan Track Standar - Shoe 480 mm (19,7 in.) 94.5 in 2400.0 mm Less
Lebar Alat Berat Keseluruhan tanpa Bucket: Dengan Gauge Track Lebar - Shoe 800 mm (31,5 in.) 114.2 in 2900.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 18.5 in 471.0 mm Less
Ketinggian Alat Berat - Bagian Atas Kabin 130.9 in 3325.0 mm Less
Panjang - Bagian Depan Track 194.6 in 4943.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Alat Berat* 275.6 in 7001.0 mm Less
Sudut Pendekatan Posisi Angkut 15° 15° Less
Kedalaman Penggalian* 5.4 in 138.0 mm Less
Rollback Maksimum - Tanah 43° 43° Less
Rollback Maksimum - Posisi Angkut 50° 50° Less
Tinggi Bucket - Posisi Angkut 18.0 in 457.0 mm Less
Jangkauan pada Ketinggian Angkat Penuh dan Pembuangan* 45° 54.0 in 1373.0 mm Less
Jarak Bebas ke Ketinggian Angkat Penuh dan Pembuangan* 45° 114.8 in 2915.0 mm Less
Rollback Maksimum - Terangkat Penuh 52° 52° Less
Pembuangan Maksimum, Terangkat Penuh 53° 53° Less
Sudut Perataan 63° 63° Less
Tinggi - Pin Engsel Bucket 155.1 in 3940.0 mm Less
Tinggi Keseluruhan Alat Berat - Bucket Terangkat Penuh 231.7 in 5885.0 mm Less
Tinggi - Bagian Atas Kursi dengan Sandaran Kepala 110.6 in 2808.0 mm Less
Tinggi - Puncak Cerobong 115.7 in 2940.0 mm Less
Sudut Ramp 29° 29° Less
Catatan *Dengan bucket serba guna dan gigi tugas ekstra. *Dengan bucket serba guna dan gigi tugas ekstra. Less
Catatan Dimensi mungkin berbeda-beda tergantung pada bucket. Lihat bagan Spesifikasi Operasi. Dimensi mungkin berbeda-beda tergantung pada bucket. Lihat bagan Spesifikasi Operasi. Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki DEF 4.22 gal (US) 16.0 l Less

Track Loader Waste Handler

Ketahanan

Kinerja

Keselamatan

Perawatan

963K WH Perlengkapan Standar

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - TUGAS BERAT MENCAKUP:
  • Undercarriage Tugas Berat
  • Final Drive/Idler/Pelindung Seal Duo Cone
  • Seal Di Antara Pelindung Depan dan Rangka Di sekitar Saluran Hidraulik
  • Pelindung Belakang/Kancing Pintu Kipas
  • Pelindung Depan Lebih Berat untuk Tangki Hidraulik

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - TUGAS BERAT MEMERLUKAN:
  • Precleaner Turbin pada Saluran Masuk Udara Engine
  • Pelindung Idler
  • Kipas Permintaan Bolak-balik
  • Track Tugas Berat
  • Pelindung Silinder Angkat
  • Paket Servis Lebih Lama
  • Perlindungan Kaca Depan

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - OPSI TUGAS BERAT YANG DIREKOMENDASIKAN:
  • Palang Striker Belakang
  • Track dengan Lubang Tengah
  • Precleaner Udara Kabin
  • Pelindung Abrasi Final Drive (dua atau tiga bagian)
  • Pelindung Silinder Miring

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - PAKET PEMBERSIH YANG DISEMPURNAKAN MELIPUTI:
  • Undercarriage Gauge Lebar
  • Shoe Lebar Standar

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - PAKET PEMBERSIH YANG DISEMPURNAKAN MEMERLUKAN:
  • Precleaner Turbin pada Saluran Masuk Udara Engine
  • Pelindung Idler
  • Kipas Permintaan Bolak-balik
  • Track Tugas Berat
  • Pelindung Silinder Angkat
  • Paket Servis Lebih Lama
  • Perlindungan Kaca Depan
  • Precleaner Udara Kabin
  • Bucket Lebar Rata

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - OPSI PAKET PEMBERSIH YANG DISEMPURNAKAN DAN DIREKOMENDASIKAN:
  • Palang Striker dan/atau Counterweight
  • Pelindung Silinder Miring
  • Pelindung Abrasi Final Drive (dua atau tiga bagian)
  • Pelindung Track Tugas Berat Panjang Penuh
  • Track Dengan Lubang Tengah

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - PAKET SERVIS EKSTREM TERMASUK PAKET WASTE HANDLER PLUS:
  • Bumper Tugas Berat dengan Hitch
  • Pelindung Silinder Angkat
  • Pelindung Silinder Miring
  • Palang Striker

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - PAKET SERVIS EKSTREM MEMERLUKAN:
  • Pelindung Idler
  • Precleaner Turbin pada Saluran Masuk Udara Engine
  • Kipas Permintaan Bolak-balik
  • Paket Servis Lebih Lama
  • Tanpa Bumper
  • Track Tugas Berat
  • Precleaner Udara Kabin
  • Perlindungan Kaca Depan

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - OPSI PAKET SERVIS EKSTREM YANG DIREKOMENDASIKAN:
  • Track Dengan Lubang Tengah
  • Bucket Multiguna atau Timbunan Sampah
  • Pelindung Track Tugas Berat Panjang Penuh
  • Pelindung Abrasi Final Drive (dua atau tiga bagian)