953K WH

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Mulai dari memuat dan memilah hingga ekskavasi dan menyebarkan material penutup, track loader merupakan salah satu dari peralatan yang paling serba guna untuk penimbunan dan tempat pembuangan sampah sementara. Pengaturan Waste Handling dilengkapi dengan pelindung dan seal tambahan untuk menyediakan Anda alat berat yang dibuat khusus untuk menghadapi tantangan pada aplikasi limbah. Pilihan bucket dan track shoe memungkinkan Anda mengoptimalkan alat berat lebih jauh untuk kinerja dan masa pakai yang lebih baik. Crawler loader baru Cat menawarkan efisiensi bahan bakar dibandingkan model sebelumnya, serta kenyamanan yang lebih tinggi dan peningkatan respons implement dan kemudi.

Kapasitas Servis Pengisian

Satuan:
Tangki Bahan Bakar 70.0 gal (US) 265.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 8.45 gal (US) 32.0 l Less

Berat

Berat Kerja copy 34.656 lb 15.72 kg Less

Engine

Emisi Bersertifikat EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE/Tier 4 Final Korea atau Tiongkok Non-Jalan Raya Stage III, India Bharat III, Uni Ekonomi Eurasia Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, setara dengan Tier 3/Stage IIIA Bersertifikat EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE/Tier 4 Final Korea atau Tiongkok Non-Jalan Raya Stage III, India Bharat III, Uni Ekonomi Eurasia Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, setara dengan Tier 3/Stage IIIA Less
Daya Engine (Maksimum) - SAE J1995 177.0 PS 132.0 kW Less
Daya Engine (Maksimum) - ISO 14396 173.0 PS 129.0 kW Less
Daya Engine (Maksimum) - ISO 14396 (DIN) 175.0 PS 129.0 kW Less
Daya Bersih (Tetapan) - ISO 9249/SAE J1349 154.0 PS 115.0 kW Less
Daya Bersih (Tetapan) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 156.0 PS 115.0 kW Less
Catatan (1) Peringkat engine pada 1800 rpm. Peringkat engine pada 1800 rpm. Less
Catatan (3) Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang digunakan pada sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241. Cairan Gas Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang digunakan pada sistem Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar International Organization for Standardization (ISO) 22241. Less

Mesin

Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Lubang 4.13 in 105.0 mm Less
Stroke 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 427.8 in³ 7.01 l Less
Catatan (2) Semua engine diesel Tier 4 Interim dan Final non-jalan raya, Stage IIIB dan IV dan Tier 4 Korea diharuskan untuk hanya menggunakan Bahan Bakar Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang, atau hingga biodiesel B20 yang dicampur dengan ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. Tanyakan kepada OMM Anda untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar lebih lanjut untuk masing-masing alat berat. Semua engine diesel Tier 4 Interim dan Final non-jalan raya, Stage IIIB dan IV dan Tier 4 Korea diharuskan untuk hanya menggunakan Bahan Bakar Diesel Sulfur Ultra-Rendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) dengan 15 ppm (mg/kg) sulfur atau kurang, atau hingga biodiesel B20 yang dicampur dengan ULSD. B20 harus memenuhi spesifikasi ASTM D7467 (stok campuran biodiesel harus memenuhi spesifikasi biodiesel Cat, ASTM D6751 atau EN 14214). Cat DEO-ULS™ atau oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9. Tanyakan kepada OMM Anda untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar lebih lanjut untuk masing-masing alat berat. Less

Bobot - Waste Handler

Bobot Kerja* 34.656 lb 15.72 kg Less
Bobot kerja 34.024 lb 15.433 kg Less
Bobot Pengiriman* 31.867 lb 14.455 kg Less
Bobot Pengiriman 31.235 lb 14.168 kg Less
Catatan *Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. *Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. Less

Bucket

Kapasitas - Timbunan Sampah Serbaguna 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
Kapasitas - Serba Guna 2.4 yd³ 1.8 m³ Less
Kapasitas – Seri Performance 2.7 yd³ 2.1 m³ Less
Kapasitas - Multiguna 2.1 yd³ 1.6 m³ Less
Kapasitas - Timbunan Sampah 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
Lebar Bucket - Serba Guna 97.8 in 2485.0 mm Less
Lebar Bucket - Seri Performance 99.8 in 2536.0 mm Less
Lebar Bucket - Multiguna 97.3 in 2471.0 mm Less
Lebar Bucket - Timbunan Sampah 97.8 in 2485.0 mm Less
Catatan Bucket dilengkapi dengan gigi dan segmen. Bucket dilengkapi dengan gigi dan segmen. Less

Undercarriage

Tipe Track Shoe Grouser Ganda Grouser Ganda Less
Lebar Track Shoe - Shoe Standar/Lubang Tengah 19.0 in 480.0 mm Less
Track Roller/Shoe - Setiap Sisi 6 Roller/37 Shoe - Setiap Sisi 6 Roller/37 Shoe - Setiap Sisi Less
Area Kontak di Permukaan Tanah - Shoe Standar/Lubang Tengah 3410.0 in² 2.2 m² Less
Tekanan ke Tanah* - Shoe Standar/Lubang Tengah** 8.8 psi 60.7 kPa Less
Tekanan ke Tanah - Shoe Standar/Lubang Tengah** 8.6 psi 59.6 kPa Less
Link Pitch 7.48 in 190.0 mm Less
Catatan (1) *Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. *Alat berat dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi Tier 4 Final/Stage IV. Less
Catatan (2) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Catatan (3) Tekanan ke permukaan tanah dihitung berdasarkan bobot kerja alat berat dengan bucket, gigi, dan segmen Serba Guna. Tekanan ke permukaan tanah dihitung berdasarkan bobot kerja alat berat dengan bucket, gigi, dan segmen Serba Guna. Less

Rangka Bawah

Track Di Permukaan Tanah 91.3 in 2320.0 mm Less
Tinggi Grouser 1.4 in 35.0 mm Less
Lebar Antar-Track 72.3 in 1836.0 mm Less

Sistem Penyejuk Udara

Penyejuk Udara Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini mengandung 1,1 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,573 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini mengandung 1,1 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,573 metrik ton. Less

Dimensi (Perkiraan)

Lebar Alat Berat Keseluruhan tanpa Bucket: Dengan Track Standar - Shoe 480 mm (19,7 in.) 91.2 in 2316.0 mm Less
Lebar Alat Berat Keseluruhan tanpa Bucket: Dengan Gauge Track Lebar - Shoe 800 mm (31,5 in.) 115.6 in 2936.0 mm Less
Jarak Bebas ke Tanah 16.4 in 417.0 mm Less
Ketinggian Alat Berat - Bagian Atas Kabin 124.2 in 3155.0 mm Less
Panjang - Bagian Depan Track 178.9 in 4545.0 mm Less
Panjang Keseluruhan Alat Berat* 251.5 in 6389.0 mm Less
Sudut Pendekatan Posisi Angkut 15° 15° Less
Kedalaman Penggalian* 5.5 in 140.0 mm Less
Rollback Maksimum - Tanah 43° 43° Less
Rollback Maksimum - Posisi Angkut 50° 50° Less
Tinggi Bucket - Posisi Angkut 21.6 in 548.0 mm Less
Jangkauan pada Ketinggian Angkat Penuh dan Pembuangan* 45° 47.0 in 1195.0 mm Less
Jarak Bebas ke Ketinggian Angkat Penuh dan Pembuangan* 45° 106.0 in 2694.0 mm Less
Rollback Maksimum - Terangkat Penuh 52° 52° Less
Pembuangan Maksimum, Terangkat Penuh 53° 53° Less
Sudut Perataan 74° 74° Less
Tinggi - Pin Engsel Bucket 142.1 in 3610.0 mm Less
Tinggi Keseluruhan Alat Berat - Bucket Terangkat Penuh 216.0 in 5487.0 mm Less
Tinggi - Bagian Atas Kursi dengan Sandaran Kepala 102.2 in 2596.0 mm Less
Tinggi - Puncak Cerobong 110.3 in 2804.0 mm Less
Sudut Ramp 29° 29° Less
Catatan *Dengan bucket serba guna dan gigi tugas ekstra. *Dengan bucket serba guna dan gigi tugas ekstra. Less
Catatan Dimensi mungkin berbeda-beda tergantung pada bucket. Lihat bagan Spesifikasi Operasi. Dimensi mungkin berbeda-beda tergantung pada bucket. Lihat bagan Spesifikasi Operasi. Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki DEF 4.22 gal (US) 16.0 l Less

Track Loader Waste Handler

Ketahanan

Kinerja

Keselamatan

Perawatan

953K WH Perlengkapan Standar

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - TUGAS BERAT MENCAKUP:
  • Undercarriage Tugas Berat
  • Final Drive/Idler/Pelindung Seal Duo Cone
  • Seal Di Antara Pelindung Depan dan Rangka Di sekitar Saluran Hidraulik
  • Pelindung Belakang/Kancing Pintu Kipas

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - TUGAS BERAT MEMERLUKAN:
  • Precleaner Turbin pada Saluran Masuk Udara Engine
  • Pelindung Idler
  • Kipas Permintaan Bolak-balik
  • Track Tugas Berat dengan Lubang Tengah

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - OPSI TUGAS BERAT YANG DIREKOMENDASIKAN:
  • Palang Striker
  • Bucket Timbunan Sampah
  • Precleaner Udara Kabin
  • Counterweight Belakang (bila dilengkapi dengan Bucket Penimbunan Sampah atau Multiguna)
  • Paket Servis Lebih Lama
  • Perlindungan Kaca Depan

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - PAKET PEMBERSIH YANG DISEMPURNAKAN MELIPUTI:
  • Undercarriage Gauge Lebar
  • Shoe Lebar Standar

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - PAKET PEMBERSIH YANG DISEMPURNAKAN MEMERLUKAN:
  • Track Lubang Tengah Tugas Berat dengan Maksimum Lebar Shoe 480 mm/19 in.
  • Precleaner Turbin pada Saluran Masuk Udara Engine
  • Pelindung Idler
  • Kipas Permintaan Bolak-balik
  • Paket Servis Lebih Lama
  • Bucket dengan Lebar Minimum 2620 mm/103,2 in. (atau tanpa bucket)
  • Precleaner Udara Kabin
  • Perlindungan Kaca Depan

PAKET PERALATAN: WASTE HANDLER - OPSI PAKET PEMBERSIH YANG DISEMPURNAKAN DAN DIREKOMENDASIKAN:
  • Palang Striker dan/atau Counterweight