Sistem Aliran Batu

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Sistem Cat® Rock Flow yang inovatif adalah teknologi baru yang secara drastis mengubah cara memindahkan biji besi dalam tambang block caving dari titik pemuatan ke crusher. Aliran Batu dilakukan dengan penggalian kontinu, pemindahan dari titik pemuatan dan pengangkutan. Sistem Cat® Rock Flow terdiri dari beberapa komponen yang semuanya dikontrol secara terpusat dari lokasi jarak jauh: Rock Feeder RF300 akan memindahkan biji besi dari titik pemuatan, Rock Mover RM900 (konveyor rantai pengembangan terbaru) akan mengumpan biji besi ke crusher dan unit otomatisasi akan mengontrol dan memperlancar proses produksi.

Rock Feeder (RF300)

Satuan:
Kapasitas 300 metrik ton/j (331 ton/j) 300 metrik ton/j (331 ton/j) Less
Bobot - Perangkat Pendorong 6.4 US-Tonne 5.8 t Less
Bobot - Total RF300 24.3 US-Tonne 22.0 t Less
Dimensi (P × L × T) 4300 × 2000 × 1050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4 ft) 4300 × 2000 × 1050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4 ft) Less
Kinerja 300 metrik ton/j (331 ton/j) 300 metrik ton/j (331 ton/j) Less
Silinder Dorong - Jumlah 2 2 Less
Silinder Dorong - Langkah 2.0 ft 600.0 mm Less
Silinder Dorong - Tekanan - Total 1157092.0 lb 5147.0 kN Less
Silinder Pelat Dozer - Jumlah 4 4 Less
Silinder Pelat Dozer - Langkah 4.4 ft 1350.0 mm Less
Silinder Pelat Dozer - Tekanan - Total 903956.0 lb 4021.0 kN Less
Silinder Pelat Dozer - Waktu Siklus 120.0 Sekunden 120.0 Sekunden Less

Rock Mover (RM900)

Daya Penggerak 2 × 75 kW (2 × 102 hp) 2 × 75 kW (2 × 102 hp) Less
Kecepatan Rantai 0,15 m/dtk. (29,5 fpm) 0,15 m/dtk. (29,5 fpm) Less
Lebar Penampung 5.9 ft 1800.0 mm Less
Panjang Konveyor 252.0 ft 77.0 m Less
Panjang Penampung 9.8 ft 3000.0 mm Less
Panjang Rantai 512.0 ft 156.0 m Less
Ukuran Rantai 42 × 146 mm (1,65 × 5,75 in.) 42 × 146 mm (1,65 × 5,75 in.) Less
Unit Balik Hidraulik (1) Opsi 1: Disesuaikan secara manual tanpa daya Opsi 1: Disesuaikan secara manual tanpa daya Less
Unit Balik Hidraulik (2) Opsi 2: Diaktifkan sepenuhnya Opsi 2: Diaktifkan sepenuhnya Less

Block Caving dengan Pengangkutan Kontinu

Rock Feeder RF300

Rock Mover RM900