Engine Cat C11 menghasilkan gaya tarik yang tak tertandingi selama penggalian, tramming, dan melintasi kemiringan curam. Kenaikan torsi menyesuaikan titik pemindahan gigi transmisi secara efektif guna menghasilkan efisiensi maksimum dan waktu siklus yang cepat. Sistem bahan bakar injeksi langsung bertekanan tinggi Injeksi Unit Elektronik yang Diaktifkan secara Mekanis (MEUI™, Mechanically Actuated, Electronic Unit Injection) memonitor secara elektronik permintaan operator dan input sensor guna mengoptimalkan kinerja engine. Aftercooler Udara ke Udara menghasilkan peningkatan penghematan bahan bakar dengan menyuplai udara yang lebih dingin dan padat ke silinder guna menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna dan mengurangi emisi. Piston berpendingin oli meningkatkan pelepasan panas dan memperpanjang masa pakai piston. Crankshaft ditempa dan diperkeras induksi untuk ketahanan jangka panjang.
Engine Cat C11 dilengkapi Paket Reduksi Ventilasi (VR, Ventilation Reduction) opsional. Paket VR memanfaatkan perangkat keras engine dan perangkat lunak selektif untuk meminimalkan zat partikulat diesel dalam gas buang engine. Engine yang dilengkapi dengan Paket VR menunjukkan pengurangan tingkat ventilasi yang signifikan, mempertahankan konsumsi bahan bakar, dan menjaga atau meningkatkan kinerja produk. Ketersediaan Paket VR tergantung kepatuhan regulasi regional. Engine dengan emisi setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE juga tersedia.
Filter Partikulat Diesel Cat dapat digunakan dengan paket engine VR. Filter ini melengkapi engine VR dengan pengurangan lebih lanjut dalam materi partikulat gas buang. Harus menggunakan bahan bakar diesel dengan sulfur ultra-rendah 15 PPM dan oli engine abu rendah CJ-4.
Transmisi Power Shift
Transmisi planetary power shift empat kecepatan Cat telah disesuaikan dengan engine diesel Cat C11 guna menghasilkan daya yang konstan pada berbagai kecepatan operasi.
Desain yang Kokoh
Dirancang untuk kondisi pertambangan bawah tanah yang keras, transmisi planetary power shift yang telah teruji dibangun untuk masa pakai lama di antara overhaul.
Konverter Torsi
Konverter torsi kapasitas tinggi mengalirkan lebih banyak daya ke roda demi efisiensi power train yang luar biasa.
Transmisi Penggantian Gigi Otomatis Elektronik
Transmisi penggantian gigi otomatis elektronik meningkatkan efisiensi operator dan mengoptimalkan kinerja alat berat. Operator dapat memilih antara mode penggantian gigi manual atau otomatis.
Penetral Transmisi
Dengan menggunakan pedal rem kiri, operator dapat mengaktifkan rem servis dan menetralkan transmisi, mempertahankan rpm engine agar tetap tinggi untuk aliran hidraulik penuh, sehingga meningkatkan fungsi penggalian dan pemuatan.
Final Drive
Final drive Cat bekerja sebagai sebuah sistem bersama transmisi planetary power shift guna menghasilkan tenaga maksimum ke permukaan tanah. Dibuat untuk mengatasi gaya dari torsi tinggi dan beban benturan, final drive reduksi ganda menyediakan penggandaan torsi yang tinggi untuk mengurangi tegangan drive train.
Gandar Belakang Berosilasi
Gandar belakang yang berosilasi memastikan kontak keempat roda di permukaan tanah untuk traksi dan stabilitas.
Rem
Rem cakram terendam oli yang tertutup sepenuhnya menggabungkan piston servis independen dan piston rem parkir. Sirkuit independen yang digerakkan hidraulik meningkatkan kinerja dan keandalan.
Sistem Hidraulik
Hidraulik Cat yang bertenaga menghadirkan daya penggalian dan pengangkatan yang luar biasa, serta waktu siklus yang cepat.
Sistem Pengangkatan dan Kemiringan
Laju aliran hidraulik yang tinggi memungkinkan respons cepat silinder hidraulik dan gaya angkat yang kuat. Silinder angkat dan kemiringan berlubang besar memberikan kekuatan, kinerja, dan ketahanan yang luar biasa.
Kontrol Pilot
Kontrol implement joystick yang ringan digerakkan dan dioperasikan pilot dengan fungsi angkat dan miring simultan mengoptimalkan efisiensi pengoperasian. Kontrol hidraulik opsional memungkinkan bucket ejector dikontrol dari sakelar di joystick kontrol bucket.
Sistem Kemudi
Sistem kontrol STIC™ memadukan pengemudian dan transmisi ke dalam satu kontroler untuk daya respons maksimum dan kontrol yang lancar.
Kontrol Kendara Opsional
Sistem kontrol kendara opsional menggunakan akumulator oli yang berisi nitrogen dalam sirkuit pengangkatan hidraulik untuk bertindak sebagai penyerap kejut bagi bucket dan lift arm. Respons lift arm dan bucket terhadap gerakan diredam pada medan yang kasar, mengurangi goyangan depan dan belakang, meningkatkan waktu siklus dan retensi beban. Pengendaraan yang lebih mulus dan lebih nyaman memberi operator keyakinan untuk bergerak di kecepatan yang lebih tinggi selama operasi muat dan angkut.
Selang Hidraulik Cat
Selang hidraulik tekanan tinggi Cat XT yang telah teruji di lapangan sangat kuat dan fleksibel untuk keandalan sistem maksimum dan masa pakai lama dalam kondisi yang paling menantang. Kopling sambungan yang dilengkapi seal O-ring menyediakan kinerja yang unggul dan bebas bocor serta memperpanjang umur rakitan selang.
Desain Rangka
Rangka direkayasa untuk menahan gaya ekstrem yang dihasilkan selama siklus pemuatan dan tramming. Proses manufaktur presisi memastikan semua struktur dibangun secara konsisten dengan kualitas tinggi. Penetrasi dalam dan pengelasan yang konsisten di seluruh rangka memastikan struktur menyatu sepenuhnya untuk menjadi platform yang kokoh untuk linkage dan gandar. Desain dan kualitas manufaktur rangka Cat LHD telah dibuktikan oleh para pelanggan kami, banyak yang menggunakan ulang rangka selama rekondisi alat berat untuk mendapatkan masa pakai ke-2 dan ke-3 dari LHD mereka.
Hitch
Desain hitch yang menyebar melebarkan jarak antara pelat hitch atas dan bawah guna mendistribusikan gaya dan memperpanjang masa pakai bearing. Pelat hitch yang lebih tebal mengurangi defleksi. Bukaan yang lebar memudahkan akses servis. Pin hitch atas dan bawah berputar pada roller bearing untuk mendistribusikan beban horizontal dan vertikal ke area permukaan yang lebih besar. Prapemuatan yang disetel dengan shim mengurangi waktu perawatan. Pin kunci rangka pengemudian internal dipasang untuk mencegah artikulasi selama perawatan dan servis.
Pin Ber-seal
Pin kolet ber-seal dipasang ke semua sambungan engsel bucket dan lift arm utama untuk memperpanjang masa pakai pin dan bushing. Hal ini mengurangi biaya perawatan dan memperpanjang interval servis. Sambungan yang di-seal mempertahankan pelumasan dan mencegah masuknya kontaminan.
Linkage Loader Batang Z
Geometri linkage batang Z yang telah teruji menghasilkan daya dobrak yang kuat dan meningkatkan sudut rack back untuk pemuatan bucket dan retensi material yang lebih baik. Lift arm baja tugas berat dengan tabung silang baja cor memastikan beban ekstrem yang ditemui selama pemuatan dan tramming disebarkan secara efisien untuk memperpanjang masa pakainya.
Ruang operator memiliki desain yang ergonomis untuk menghasilkan pengendalian alat berat secara total dalam lingkungan yang nyaman, produktif, dan aman. Semua alat kontrol, tuas, sakelar, dan pengukur mudah dijangkau guna memaksimalkan produktivitas serta meminimalkan keletihan operator.
Struktur Pelindung
Menyatu pada kabin dan rangka, Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) dan Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) dipasang dengan peredaman karet ke rangka utama untuk mengisolasi operator dari getaran guna menghasilkan pengendaraan yang lebih nyaman.
Kabin Tertutup Opsional
Kabin ROPS berperedam suara opsional menyediakan lingkungan kerja yang tenang dan aman. Bukaan jendela yang besar menawarkan jarak pandang yang sangat baik ke semua arah. Desain yang tertutup menyediakan sirkulasi udara segar, bertekanan, dan pengaturan temperatur untuk lingkungan kerja yang lebih nyaman.
Kemudi STIC dan Kontrol Terintegrasi Transmisi
STIC memungkinkan kontrol alat berat secara ringan dengan satu kontroler. Gerakan menyamping sederhana mengartikulasikan alat berat. Perubahan arah (maju/netral/mundur) dikontrol dengan menggunakan sakelar rocker tiga posisi. Tombol yang digerakkan dengan ibu jari mengontrol pemilihan gigi.
Sistem Monitoring
Sistem Monitoring Elektronik Cat (Cat EMS, Cat Electronic Monitoring System) menyediakan data penting alat berat secara terus-menerus guna menjaga alat berat tetap bekerja pada tingkat produksi terbaik.
Kontrol Pilot
Kontrol joystick ringan yang dioperasikan dengan pilot mengintegrasikan fungsi pengemudian, transmisi, dan fungsi implement untuk siklus yang lebih mulus dan cepat dengan lebih sedikit keletihan operator.
Bucket
Bucket Cat LHD menawarkan produktivitas dan keandalan struktural yang tiada tanding guna membantu mengurangi biaya per ton Anda. Bucket tersedia dalam berbagai ukuran untuk disesuaikan dengan sebagian besar tipe dan kerapatan material.
Paket Keausan Opsional
Pelat aus yang dilas di area keausan tinggi merupakan perlengkapan standar. Tersedia paket aus tambahan, termasuk strip aus yang memang dikorbankan serta heel shroud Cat yang melindungi pinggiran dari kerusakan dan mengurangi kebutuhan rekondisi bucket yang mahal.
Pemilihan Bucket
Bucket loader bawah tanah Cat tersedia dalam dua jenis untuk memenuhi berbagai kondisi pemuatan, pengangkutan, dan pembuangan.
- Bucket buang
- Bucket ejektor
Pinggiran Tajam Opsional
Pinggiran tajam Cat setengah anak panah dan setengah anak panah cetak memperpanjang masa pakai bucket pada aplikasi dengan keausan tinggi.
Opsi GET las tambahan adalah GET Cat yang dilas. GET yang dilas yang tersedia menawarkan lebih banyak material aus guna memaksimalkan masa pakai sistem dan perlindungan bucket. Waktu henti juga berkurang dengan laju keausan yang merata antar-sudut dan segmen pinggiran, memungkinkan keduanya diganti pada saat yang sama.
Sistem GET Bolt-On Half Arrow (BOHA) Cat memungkinkan peningkatan penawaran dengan Cat Weld On (CWO). Dengan sistem retensi berbaut yang dikenal di industri, GET ini didesain untuk kondisi ekstrem di lingkungan abrasif dengan laju keausan tinggi memengaruhi GET Weld-on.
Selubung yang Terpasang Secara Mekanis (MAS, Mechanically Attached Shroud) Cat juga tersedia di bucket R1700G sebagai opsi tanpa pengelasan untuk pemilihan perangkat keras agar lebih sesuai dengan aplikasi Anda.
MAS dapat dilindungi lebih lanjut dengan pemasangan Sistem Pelat Keausan yang Dipasang secara Mekanis (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System) Cat untuk melindungi bagian dasar bucket dan pinggiran tajam.
Akses Servis
Akses titik servis harian yang mudah menyederhanakan servis dan mengurangi waktu yang digunakan pada prosedur perawatan rutin.
Akses dari Permukaan Tanah
Memudahkan dilakukannya servis ke semua tangki, filter, titik pelumasan, dan pengurasan ruang. Priming bahan bakar elektrik. Filter oli engine dan bahan bakar dipasang di sisi dingin engine.
Filter Udara
Filter udara seal radial mudah diganti, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk perawatan filter udara.
Pengukur Inspeksi
Pemeriksaan tingkat cairan lebih mudah dengan pengukur inspeksi.
Diagnostik
Peralatan servis Cat Electronic Technician (Cat ET) memungkinkan diagnosis elektronik cepat kinerja alat berat dan data diagnostik utama untuk perawatan dan perbaikan secara efektif.
Konektor Listrik Ber-seal
Konektor listrik diberi seal untuk mencegah debu dan kelembapan. Rangkaian kabel ditutup untuk perlindungan. Kabel diberi kode warna dan angka untuk memudahkan diagnosis dan perbaikan.
Pengambilan Sampel Oli Terjadwal
S·O·SSM membantu mencegah perbaikan kecil menjadi besar. Adaptor titik sampel dipasang sebagai perlengkapan standar alat berat.
Dealer Cat menawarkan berbagai solusi, layanan, dan produk untuk membantu Anda menghemat biaya, meningkatkan produktivitas, dan mengelola operasi Anda secara efisien. Sejak pemilihan peralatan Cat sampai Anda merekondisi, menukar atau menjualnya, dukungan yang diberikan oleh dealer Cat membuat perbedaan besar.
Kemampuan Dealer
Dealer Cat akan memberikan tingkat dukungan yang Anda butuhkan, dalam skala global. Teknisi ahli dealer memiliki pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan alat yang diperlukan untuk menangani kebutuhan perbaikan dan perawatan, kapan pun dan di mana pun Anda membutuhkannya.
Dukungan Produk
Ketika sampai di lapangan, produk Cat akan didukung 24 jam/7 hari oleh jaringan fasilitas distribusi suku cadang yang andal dan tepat waktu di seluruh dunia, pusat servis dealer, serta fasilitas pelatihan teknis guna menjaga peralatan Anda tetap siap bekerja.
Dukungan Servis
Peralatan Cat dirancang dan dibangun untuk menghasilkan produktivitas maksimal dan penghematan pengoperasian di sepanjang masa pemakaiannya. Dealer Cat menawarkan berbagai paket servis yang akan memaksimalkan pengembalian investasi Anda, termasuk:
- Program Perawatan Pencegahan
- Program Diagnostik, seperti Pengambilan Sampel Oli Terjadwal dan Analisis Teknik.
- Opsi Rekondisi dan Remanufaktur
- Perjanjian Dukungan Pelanggan
Produk Teknologi
Dealer Cat menawarkan berbagai produk teknologi canggih yang dirancang guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan menghemat biaya. Opsi VIMS™ Gen 3 dan Command for Underground tersedia dari pabrik.
Pelatihan Operator
Produk kompleks saat ini mengharuskan operator untuk memahami sistem dan teknik pengoperasian alat berat guna memaksimalkan efisiensi dan tingkat keuntungan. Dealer Cat Anda dapat mengatur pelatihan guna meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu henti, mengurangi biaya pengoperasian, meningkatkan keselamatan, dan meningkatkan pengembalian investasi.
Kesadaran Aplikasi
Faktor-faktor spesifik aplikasi dan lokasi, seperti: kerapatan material, posisi pemuatan, kemiringan, kecepatan, dan desain jalur pengangkutan mempengaruhi biaya pengoperasian dan perawatan. Dealer Cat dapat membantu Anda memahami cara mengoptimalkan produktivitas dan biaya total kepemilikan.
www.cat.com
Untuk informasi selengkapnya mengenai produk, layanan dealer, dan solusi industri Cat, kunjungi situs web kami di www.cat.com.
Keamanan Produk
Caterpillar telah dan akan terus bersikap proaktif dalam mengembangkan alat berat pertambangan yang memenuhi bahkan melampaui standar keselamatan. Keselamatan merupakan bagian integral dari semua desain alat berat dan sistem.
Sakelar Pematian Engine
Sakelar pematian engine sekunder dapat dijangkau dari permukaan tanah.
Kabin ROPS Terpadu
Menyatu dengan kabin dan rangka, ROPS dipasang dengan peredaman karet ke rangka untuk mengisolasi operator dari getaran guna menghasilkan pengendaraan yang lebih nyaman.
Sistem Rem
Sistem pengereman berpendingin oli empat sudut menghasilkan pengendalian yang sangat baik. Sistem rem servis digerakkan oleh tekanan hidraulik termodulasi, sementara fungsi rem parkir diaktifkan oleh pegas dan dilepaskan secara hidraulik. Sistem ini memastikan pengereman jika kehilangan tekanan hidraulik.
Fitur Keselamatan Standar
Permukaan dek atas anti-selip, pengukur inspeksi kompartemen di permukaan tanah, jarak pandang yang ditingkatkan, akses 3 titik ke kabin dan alat berat, kaca keselamatan tekan keluar, kursi bersuspensi, sabuk pengaman gulung inersia yang memendek sendiri, pin pendukung lift arm, sisi panas dan sisi dingin engine, kunci rangka pengemudian, pelindung belly berengsel.
SAFETY.CAT.COM™
Untuk informasi lebih lanjut tentang keselamatan, kunjungi www.cat.com/safety.