Cat® 908K menghasilkan kinerja tinggi dengan keserbagunaan luar biasa. Kabin yang lapang dengan kontrol joystick memberikan kenyamanan sepanjang hari kerja, memungkinkan Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Desain loader menghasilkan kekuatan dan ketahanan dengan pengendalian yang unggul.
Daya Kotor Maksimum | 73.0 PS 55.0 kW | More |
Net Power | 68.0 PS 51.0 kW | More |
Catatan | *Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIA UE atau standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. *Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Interim AS/Stage IIIA UE atau standar emisi setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE. | More |
Daya Bersih Maksimum - ISO 9249 | 69.0 PS 52.0 kW | More |
Daya Bersih Maksimum - SAE J1349 | 68.0 PS 51.0 kW | More |
Daya Bersih Tetapan - 2.500 rpm - SAE J1349 | 68.0 PS 51.0 kW | More |
Daya Kotor Maksimum - SAE J1995 | 74.0 PS 55.0 kW | More |
Berat Kerja copy | 14032.0 lb 6365.0 kg | More |
Cooling System | 4.5 gal (US) 17.0 l | More |
Oli Mesin | 3.0 gal (US) 11.2 l | More |
Kapasitas Bucket Tetapan | 1.4 yd³ 1.1 m³ | More |
Relief Utama - Aliran Bantu ke-3 | 3400.0 psi 235.0 bar | More |
Relief Utama - Aliran Bantu ke-3: Aliran Tinggi | 34.0 US-Gall./min 130.0 l/min | More |
Relief Utama - Aliran Bantu ke-3: Standar | 22.0 US-Gall./min 85.0 l/min | More |
Waktu Siklus Hidraulik - Angkat | 5.2 Sekunden 5.2 Sekunden | More |
Waktu Siklus Hidraulik - Menyerok | 2.1 Sekunden 2.1 Sekunden | More |
Waktu Siklus Hidraulik - Turun | 3.2 Sekunden 3.2 Sekunden | More |
Waktu Siklus Hidraulik — Membuang | 1.3 Sekunden 1.3 Sekunden | More |
Beban Jungkit Lurus - Bucket | 10891.0 lb 4940.0 kg | More |
Beban Kemiringan Statis Putaran Penuh - Bucket | 8874.0 lb 4025.0 kg | More |
Beban Kerja Tetapan pada Putaran Penuh - Bucket | 4438.0 lb 2013.0 kg | More |
Beban Kerja Tetapan pada Putaran Penuh - Fork (EN 474-3:2006, Permukaan Tanah Padat dan Rata, Stabilitas 1,25 dan Pusat Beban 500 mm [20 in.]) | 5561.0 lb 2523.0 kg | More |
Bobot Kerja | 13995.0 lb 6350.0 kg | More |
Daya Dobrak - Bucket | 13712.0 lb 61.0 kN | More |
Kapasitas Bucket Tetapan | 1.4 yd³ 1.1 m³ | More |
Rack Back - Posisi Pengangkutan | 52� 52� | More |
Ukuran Ban | 405/70 R20 405/70 R20 | More |
Beban Jungkit Lurus - Bucket | 10207.0 lb 4630.0 kg | More |
Beban Kemiringan Statis Putaran Penuh - Bucket | 8311.0 lb 3770.0 kg | More |
Beban Kerja Tetapan pada Putaran Penuh - Bucket | 4156.0 lb 1885.0 kg | More |
Bobot Kerja | 14032.0 lb 6365.0 kg | More |
Daya Dobrak - Bucket | 10566.0 lb 47.0 kN | More |
Kapasitas Bucket Tetapan | 1.4 yd³ 1.1 m³ | More |
Rack Back - Posisi Pengangkutan | 52� 52� | More |
AC | Opsional Opsional | More |
Dua Pintu Akses | Standar Standar | More |
Jendela Kiri - Geser | Standar Standar | More |
Kolom Kemudi yang Dapat Disetel | Standar Standar | More |
Kursi Kain Bersuspensi, Sandaran Lengan | Standar Standar | More |
Spion Internal Dapat Disetel | Standar Standar | More |
Tempat Botol/Gelas Minuman | Standar Standar | More |
Sistem Keamanan Alat Berat | Opsional Opsional | More |
Gantungan Jaket | Standar Standar | More |
Heater | Standar Standar | More |
Jendela Belakang Berpemanas | Standar Standar | More |
Kotak Penyimpanan yang Dapat Dikunci | Standar Standar | More |
Lampu kabin | Standar Standar | More |
Radio/CD/MP3/WMA/AUX Cat | Opsional Opsional | More |
Spion Eksternal Dapat Ditekuk | Standar Standar | More |
Sun Visor | Standar Standar | More |
Blind Belakang | Opsional Opsional | More |
Kit Siap Radio (Perkabelan, Speaker, Antena, dan Kisi-kisi) | Opsional Opsional | More |
AC | Opsional Opsional | More |
Dua Pintu Akses | Standar Standar | More |
Gantungan Jaket | Standar Standar | More |
Heater | Standar Standar | More |
Jendela Belakang Berpemanas | Standar Standar | More |
Jendela Kanan - Geser | Standar Standar | More |
Kit Siap Radio (Perkabelan, Speaker, Antena, dan Kisi-kisi) | Standar Standar | More |
Kolom Kemudi yang Dapat Disetel | Standar Standar | More |
Kotak Penyimpanan yang Dapat Dikunci | Standar Standar | More |
Kursi Suspensi Udara Elektrik, Kain, Sandaran Lengan/Kepala, Penyangga Pinggang dan Sandaran Punggung Berpemanas | Standar Standar | More |
Lampu kabin | Standar Standar | More |
Spion Eksternal Dapat Ditekuk | Standar Standar | More |
Spion Internal Dapat Disetel | Standar Standar | More |
Sun Visor | Standar Standar | More |
Tempat Botol/Gelas Minuman | Standar Standar | More |
Blind Belakang | Opsional Opsional | More |
Radio/CD/MP3/WMA/AUX Cat | Opsional Opsional | More |
Sistem Keamanan Alat Berat | Opsional Opsional | More |
Jendela Kiri — Geser | Standar Standar | More |
Gantungan Jaket | Standar Standar | More |
Kolom Kemudi Tetap | Standar Standar | More |
Kotak Penyimpanan yang Dapat Dikunci | Standar Standar | More |
Kursi Suspensi Vinyl | Standar Standar | More |
Spion Eksternal Dapat Ditekuk | Standar Standar | More |
Sun Visor | Standar Standar | More |
Tempat Botol/Gelas Minuman | Standar Standar | More |
Spion Internal Dapat Disetel | Standar Standar | More |
Gauge Ban | 5.2 ft 1570.0 mm | More |
Jangkauan Fork pada Ketinggian Maksimum | 1.5 ft 460.0 mm | More |
Jangkauan Maksimum | 4.3 ft 1309.0 mm | More |
Jangkauan di Permukaan Tanah | 2.6 ft 789.0 mm | More |
Jangkauan pada Ketinggian Buang Maksimum | 2.5 ft 770.0 mm | More |
Jarak Bebas ke Tanah | 13.0 in 340.0 mm | More |
Jarak Roda | 7.1 ft 2170.0 mm | More |
Kedalaman Fork di Bawah Tanah | 2.8 in 71.0 mm | More |
Kedalaman Penggalian | 3.9 in 101.0 mm | More |
Ketinggian Buang Maksimum | 8.6 ft 2620.0 mm | More |
Ketinggian Fork pada Jangkauan Maksimum | 4.8 ft 1450.0 mm | More |
Lebar - Antar Bucket | 6.8 ft 2080.0 mm | More |
Lebar Alat Berat | 6.5 ft 1985.0 mm | More |
Panjang Keseluruhan - Dengan Bucket | 18.5 ft 5630.0 mm | More |
Panjang Keseluruhan - Dengan Fork | 19.7 ft 6016.0 mm | More |
Pin Engsel pada Tinggi Maksimum | 11.2 ft 3410.0 mm | More |
Radius Belok - Antar Bucket | 14.9 ft 4530.0 mm | More |
Radius Putar - Dalam Ban | 6.8 ft 2080.0 mm | More |
Sudut Artikulasi - Derajat | 39� 39� | More |
Sudut Buang pada Tinggi Maksimum - Derajat | 45� 45� | More |
Sudut Keberangkatan - Derajat | 33� 33� | More |
Tinggi Fork Maksimum | 10.9 ft 3324.0 mm | More |
Tinggi Kabin | 8.7 ft 2650.0 mm | More |
Tinggi Pemuatan | 10.5 ft 3215.0 mm | More |
Gauge Ban | 5.2 ft 1570.0 mm | More |
Jangkauan Fork pada Ketinggian Maksimum | 1.9 ft 595.0 mm | More |
Jangkauan Maksimum | 4.7 ft 1445.0 mm | More |
Jangkauan di Permukaan Tanah | 3.0 ft 925.0 mm | More |
Jangkauan pada Ketinggian Buang Maksimum | 2.8 ft 855.0 mm | More |
Jarak Bebas ke Tanah | 13.0 in 340.0 mm | More |
Jarak Roda | 7.1 ft 2170.0 mm | More |
Kedalaman Fork di Atas Tanah | 1.2 in 30.0 mm | More |
Kedalaman Penggalian | 3.7 in 95.0 mm | More |
Ketinggian Buang Maksimum | 8.3 ft 2540.0 mm | More |
Ketinggian Fork pada Jangkauan Maksimum | 5.0 ft 1525.0 mm | More |
Lebar - Antar Bucket | 6.75 ft 2060.0 mm | More |
Lebar Alat Berat | 6.5 ft 1985.0 mm | More |
Panjang Keseluruhan - Dengan Bucket | 18.9 ft 5760.0 mm | More |
Panjang Keseluruhan - Dengan Fork | 20.2 ft 6150.0 mm | More |
Pin Engsel pada Tinggi Maksimum | 11.2 ft 3410.0 mm | More |
Radius Belok - Antar Bucket | 15.0 ft 4560.0 mm | More |
Radius Putar - Dalam Ban | 6.8 ft 2080.0 mm | More |
Sudut Artikulasi - Derajat | 39� 39� | More |
Sudut Buang pada Tinggi Maksimum - Derajat | 45� 45� | More |
Sudut Keberangkatan - Derajat | 33� 33� | More |
Tinggi Fork Maksimum | 10.8 ft 3300.0 mm | More |
Tinggi Kabin | 8.7 ft 2650.0 mm | More |
Tinggi Pemuatan | 10.5 ft 3215.0 mm | More |
Kapasitas Serok | 0,9 m3-1.5 m3 (1,2 yd3-2,0 yd3) 0,9 m3-1.5 m3 (1,2 yd3-2,0 yd3) | More |
Catatan | Alat berat dengan tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS/FOPS, operator 80 kg (176 lb), coupler skid steer loader dan bucket serba guna. Alat berat dengan tangki bahan bakar penuh, kabin ROPS/FOPS, operator 80 kg (176 lb), coupler skid steer loader dan bucket serba guna. | More |