986K

Wheel Loader Besar 986K

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih
373 HP
278 kW
Bobot Kerja
98806 lb
44818 kg
Kapasitas Bucket
5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³)
5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³)

Ikhtisar

Memindahkan material dengan aman dan efisien

Wheel Loader Besar Cat® sudah dirancang dengan memperhitungkan ketahanan, memastikan kesiapan maksimum selama beberapa siklus pemakaian. Dengan optimalisasi kinerja dan penyederhanaan servis, alat berat kami membantu Anda memindahkan lebih banyak material secara efisien dan aman dengan biaya per ton yang lebih rendah. Seri 986K baru melanjutkan warisan keandalan, kinerja, keselamatan, kenyamanan operator, kemudahan servis, dan keberlanjutan kami.

Keunggulan

HINGGA 10% EFISIENSI BAHAN BAKAR LEBIH BAIK

Dilengkapi dengan kombinasi komponen dan teknologi yang telah terbukti, yang memenuhi harapan Anda akan produktivitas, efisiensi bahan bakar, keandalan, dan masa pakai yang lama.

HINGGA 10% BIAYA PERAWATAN LEBIH RENDAH

Membuat perawatan reguler lebih nyaman dengan titik servis yang dikelompokkan

HINGGA 20% PENGURANGAN KONSUMSI BAHAN BAKAR

Memindahkan lebih banyak dengan lebih sedikit bahan bakar menjadikannya terbaik dalam efisiensi di kelasnya saat dalam mode pemuatan truk produksi

Spesifikasi Produk untuk 986K

Daya Bersih 373 HP 278 kW
Model Engine C15 Cat® C15 Cat®
Emisi Tier 4 Final/Stage IV, atau Cina Non-Jalan Raya Stage III dan Brasil MAR-1 yang setara dengan Tier 3 dan Stage IIIA Tier 4 Final/Stage IV, atau Cina Non-Jalan Raya Stage III dan Brasil MAR-1 yang setara dengan Tier 3 dan Stage IIIA
Daya Kotor - ISO 14396 449 HP 335 kW
Kecepatan Daya Puncak - 1.600 rpm - SAE J1995 456 HP 340 kW
Kecepatan Daya Puncak - 1.600 rpm - SAE J1995 (DIN) 462 HP 340 kW
Kecepatan Daya Puncak - 1.600 rpm - ISO 14396 449 HP 335 kW
Kecepatan Daya Puncak - 1.600 rpm - ISO 14396 (DIN) 455 HP 335 kW
Kecepatan Tetapan - 2.000 rpm – EEC 80/1269 373 HP 278 kW
Kecepatan Tetapan - 2.000 rpm - EEC 80/1269 (DIN) 378 HP 278 kW
Kecepatan Tetapan - 2.000 rpm - ISO 9249 373 HP 278 kW
Kecepatan Tetapan - 2.000 rpm - ISO 9249 (DIN) 378 HP 278 kW
Kecepatan Tetapan - 2.000 rpm - SAE J1349 373 HP 278 kW
Kecepatan Tetapan - 2.000 rpm - SAE J1349 (DIN) 378 HP 278 kW
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6.75 in 171.5 mm
Kapasitas Silinder 927 in² 15.2 l
Torsi Puncak - 1200 rpm - SAE J1995 1778 lb/ft 2411 N·m
Kenaikan Torsi 16% 16%
Bobot Kerja 98806 lb 44818 kg
Bobot Kerja - Standar 97785 lb 44355 kg
Bobot Kerja - Pengangkatan Tinggi 104005 lb 47175 kg
Muatan Tetapan - Permukaan Kuari 11 ton (AS) 10 t
Muatan Tetapan - Material Gembur (Standar) 14 ton (AS) 12.7 t
Muatan Tetapan - Material Gembur (Pengangkatan Tinggi) 12.1 ton (AS) 11 t
Muatan Tetapan - Standar (Permukaan Kuari) 11 ton (AS) 10 t
Muatan Tetapan - Pengangkatan Standar (Resistansi Penggalian Rendah hingga Sedang) 14 ton (AS) 12.7 t
Muatan Tetapan - Pengangkatan Tinggi (Permukaan Kuari) 11 ton (AS) 10 t
Muatan Tetapan - Pengangkatan Tinggi (Resistansi Penggalian Rendah hingga Sedang) 12.1 ton (AS) 11 t
Kisaran Kapasitas Bucket 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³) 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³)
Kecocokan Truk Cat - Standar 770/735/740/745 770/735/740/745
Kecocokan Truk Cat – Pengangkatan Tinggi 772/773 772/773
Kapasitas Bucket 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³) 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³)
Tipe Transmisi Cat Planetary Power Shift Cat Planetary Power Shift
Maju - 1 5 mile/h 7.3 km/h
Maju - 2 8 mile/h 12.2 km/h
Penggerak Langsung - Maju 2 8 mile/h 12.7 km/h
Penggerak Langsung - Maju 3 14 mile/h 22 km/h
Penggerak Langsung - Maju 4 24 mile/h 39 km/h
Mundur - 1 5 mile/h 7.6 km/h
Mundur - 2 8 mile/h 13.6 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 2 9 mile/h 14.1 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 3 16 mile/h 25 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 4 25.4 mile/h 40.8 km/h
Sistem Angkat/Kemiringan - Sirkuit Sensor Beban Sensor Beban
Sistem Angkat/Miring - Pompa Kapasitas variabel 2 × 110 cc Kapasitas variabel 2 × 110 cc
Aliran Maksimum pada 2165 rpm 123 gal/min 470 l/min
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 4050 psi 27900 kPa
Silinder Angkat - Diameter 7.5 in 190 mm
Silinder Angkat - Langkah 45 in 1138 mm
Silinder Kemiringan - Diameter 6.7 in 170 mm
Silinder Kemiringan - Langkah 28.4 in 722 mm
Rack Back 4.5 s 4.5 s
Angkat 9 s 9 s
Buang 3.5 s 3.5 s
Menurunkan 5.2 s 5.2 s
Turun Mengambang Rendah 4.3 s 4.3 s
Waktu Siklus Hidraulik Total 21.3 s 21.3 s
Tangki Bahan Bakar 141 gal (AS) 535 l
Sistem Pendinginan 26 gal (AS) 100 l
Karter 9 gal (AS) 34 l
Transmisi 20 gal (AS) 75 l
Isian Pabrik Sistem Hidraulik 87 gal (AS) 330 l
Sistem Hidraulik - Tangki Saja 34 gal (AS) 130 l
Tangki Bahan Bakar - Pengangkatan Pendek 127 gal (AS) 481 l
Tangki Cairan Gas Buang Diesel (Untuk Tier 4 Final/Stage IV Saja) 6 gal (AS) 23 l
Oli Gandar - Diferensial dan Final Drive - Depan 49 gal (AS) 186 l
Oli Gandar - Diferensial dan Final Drive - Belakang 45 gal (AS) 170 l
AC Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton. Sistem AC pada alat berat ini mengandung refrigerant gas ramah rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton.
Depan Tetap Tetap
Belakang Trunion Trunion
Sudut Osilasi ±12.5° ±12.5°
Sudut Osilasi - Pengaturan Rantai ±8.5° ±8.5°
Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ISO 5010:2007 - Sistem Kemudi - Sirkuit Sensor Beban Sensor Beban
ISO 5010:2007 - Sistem Kemudi - Pompa Piston, kapasitas variabel Piston, kapasitas variabel
ISO 5010:2007 - Aliran Maksimum pada 1400 rpm 52 gal/min 200 l/min
ISO 5010:2007 - Tekanan Cutoff Kemudi 4000 psi 27600 kPa
ISO 5010:2007 - Sudut Kemudi Total 70° 70°
ROPS/FOPS ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471:2008 (ROPS) dan ISO 3449:2005 Level II (FOPS) ROPS/FOPS memenuhi standar ISO 3471:2008 (ROPS) dan ISO 3449:2005 Level II (FOPS)
Tingkat Kebisingan Operator (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Kebisingan Alat Berat (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Catatan
  • Ketinggian tekanan suara bagi operator diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
  • Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
  • Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
  • Ketinggian tekanan suara bagi operator diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
  • Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
  • Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
Tingkat Kebisingan Operator (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Kebisingan Alat Berat (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Catatan
  • Ketinggian tekanan suara bagi operator diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
  • Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
  • Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
  • Ketinggian tekanan suara bagi operator diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
  • Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat dioperasikan dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
  • Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70 persen dari maksimum.
Permukaan Tanah ke Puncak ROPS 13.5 ft 4100 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Cerobong Gas Buang 13.3 ft 4060 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Kap 10.7 ft 3270 mm
Permukaan Tanah ke Tengah Gandar Depan 3.2 ft 978 mm
Jarak Bebas Permukaan Tanah ke Tangki Bahan Bakar 2.3 ft 691 mm
Jarak Bebas Permukaan Tanah ke Hitch Bawah 1.5 ft 459 mm
Jangkauan - Pengangkatan Maksimum 7.1 ft 2175 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan Maksimum 10.1 ft 3079 mm
Tinggi B-Pin - Pengangkatan Maksimum 16.1 ft 4912 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum - Bucket Terangkat 22.4 ft 6817 mm
Gandar Belakang - Garis Tengah ke Bumper 10.3 ft 3132 mm
Jarak Roda 12.5 ft 3810 mm
Panjang Keseluruhan Maksimum 36.6 ft 11143 mm
Garis Tengah Gandar Depan ke Tip Bucket 13.8 ft 4201 mm
Catatan
  • Semua dimensi merupakan nilai perkiraan.
  • Spesifikasi dihitung dengan bucket batu 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Semua dimensi merupakan nilai perkiraan.
  • Spesifikasi dihitung dengan bucket batu 6,1 m³ (8,0 yd³).
Permukaan Tanah ke Puncak ROPS 13.5 ft 4100 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Cerobong Gas Buang 13.3 ft 4060 mm
Permukaan Tanah ke Puncak Kap 10.7 ft 3270 mm
Permukaan Tanah ke Tengah Gandar Depan 3.2 ft 978 mm
Jarak Bebas Permukaan Tanah ke Tangki Bahan Bakar 2.3 ft 691 mm
Jarak Bebas Permukaan Tanah ke Hitch Bawah 1.5 ft 459 mm
Jangkauan - Pengangkatan Maksimum 7.4 ft 2248 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan Maksimum 11.6 ft 3538 mm
Tinggi B-Pin - Pengangkatan Maksimum 17.6 ft 5371 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum - Bucket Terangkat 23.9 ft 7276 mm
Gandar Belakang - Garis Tengah ke Bumper 10.3 ft 3132 mm
Jarak Roda 12.5 ft 3810 mm
Panjang Keseluruhan Maksimum 38 ft 11591 mm
Garis Tengah Gandar Depan ke Tip Bucket 15.3 ft 4649 mm
Catatan
  • Semua dimensi merupakan nilai perkiraan.
  • Spesifikasi dihitung dengan bucket batu 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Semua dimensi merupakan nilai perkiraan.
  • Spesifikasi dihitung dengan bucket batu 6,1 m³ (8,0 yd³).

986K Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, tunggal 145 amp
  • Baterai, kering
  • Konverter, 10/15 amp, 24 V ke 12 V
  • Sistem penerangan (halogen, lampu kerja, lampu platform servis dan akses)
  • Sistem start dan pengisian daya, 24V
  • Stopkontak starter untuk start darurat

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan Informasi Grafis, menampilkan informasi pengoperasian secara langsung, melakukan kalibrasi, dan menyesuaikan pengaturan operator
  • AC
  • Sistem kamera pandangan belakang
  • Kabin, berperedam suara dan bertekanan, struktur pelindung bahaya terguling (ROPS, rollover protective structure/FOPS) terintegrasi, siap untuk radio hiburan, termasuk antena, speaker, dan konverter (12 volt 5 amp) serta port daya
  • Fungsi kontrol, angkat dan miring
  • Heater, defroster
  • Klakson, elektrik
  • Instrumentasi, pengukur:
    – Temperatur cairan pendingin
    – Tingkat bahan bakar
    – Tingkat DEF
    – Temperatur oli hidraulik
    – Temperatur oli power train
  • Lampu, kabin, plafon
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Kursi, Cat Comfort (kain), suspensi udara, dapat diatur ke enam arah
  • Pengingat sabuk pengaman
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in.)
  • Sistem Kontrol STIC
  • Kaca UV
  • Indikator roda-gigi transmisi
  • Wiper Lengan Basah/washer (depan dan belakang):
    – Wiper depan dan belakang intermiten
  • Lampu, arah

POWER TRAIN

  • Siap untuk Cat Production Measurement
  • Rem, berpendingin oli, multi-cakram, servis/sekunder
  • Saringan case drain
  • Pelindung karter
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Engine, C15 MEUI diesel, dengan turbocharger/aftercooler
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Precleaner turbin, pemasukan udara engine
  • Alat bantu start eter, otomatis
  • Konverter torsi, Penetral
  • Transmisi, powershift planetary, kontrol elektronik 4F/3R
  • Sakelar manual dan priming bahan bakar otomatis

LAIN-LAIN

  • Kickout/pengatur posisi angkat bucket otomatis
  • Kipas permintaan yang digerakkan secara hidraulik
  • Kopling Sambungan, seal muka O-ring Cat
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, tangki hidraulik
  • Tangki bahan bakar, 535 L (141 Gal-AS.)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Sistem filtrasi/penyaringan hidraulik, pengemudian, dan rem
  • Modul Emisi Bersih Cat
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Konsentrasi pra-campuran 50 % cairan pendingin pemakaian lama dengan perlindungan beku hingga -34 °C (-29 °F)
  • Akses belakang ke kabin dan platform servis
  • Kemudi, sensor beban
  • Pijakan kaki
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan

986K Perlengkapan Opsional

POWER TRAIN

  • Antifreeze -50 °C (-58 °F)
  • Sistem penggantian oli engine, kecepatan tinggi, Wiggins
  • Heater blok engine 120 V atau 240 V
  • Pendinginan ambien tinggi – perangkat lunak
  • Cat Production Measurement

ATTACHMENT LAIN-LAIN

  • Fender jalan depan dan belakang
  • Sistem bahan bakar pengisian cepat (Shaw-Aero)
  • Start Cuaca Dingin (ekstra dua baterai)
  • Aggregate Handler
  • Ganjal roda

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Precleaner elektrik Cat
  • Cat Detect Vision
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius Satelit dengan Bluetooth
  • Strobo peringatan LED
  • Siap dipasangi radio CB
  • Visor jendela tarik ke bawah
  • Cermin yang dipasang di pegangan

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Pendeteksi Objek Belakang untuk Wheel Loader

    Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat bagaimana 986K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.