Struktur yang Kokoh
Keuntungan Anda ditingkatkan dengan struktur yang tahan lama dan mampu melewati berkali-kali siklus hidup dan tahan terhadap kondisi pemuatan terberat.
- Rangka belakang berpenampang kotak penuh tahan terhadap goncangan torsional dan gaya puntir.
- Pemasangan silinder kemudi tugas berat yang efisien mentransmisikan beban ke rangka.
- Area dudukan pivot gandar yang dicor menyebarkan beban tegangan dengan lebih baik demi peningkatan integritas struktural.
Lift Arm
Kunci untuk mendapatkan waktu kerja dan produktivitas maksimal terletak pada lift arm kami yang telah teruji di lapangan.
- Visibilitas yang sangat baik ke tepi bucket dan area kerja melalui desain batang Z.
- Tegangan beban yang tinggi diserap oleh lift arm baja solid.
- Peningkatan kekuatan dalam area pin utama dengan memanfaatkan pengecoran satu bagian.
Linkage Depan
Untuk menjamin masa pakai yang lama dan keandalan, sambungan pin linkage memiliki desain pin berpelumas gemuk dengan sistem pelumasan otomatis.
Transmisi Powershift Planetary Cat®
Membangun kesuksesan dimulai dengan transmisi terbaik di industri yang dirancang khusus untuk aplikasi pertambangan.
- Pemindahan gigi yang mulus dan konsisten, serta efisiensi melalui kontrol elektronik terpadu.
- Roda-gigi dan poros yang diberi perlakuan panas memperpanjang umur komponen dan memaksimalkan keandalan.
- Empat kecepatan maju dan empat mundur untuk disesuaikan dengan aplikasi Anda.
Engine Cat C15
Ketahanan dan efisiensi di jantung 986K Anda berasal dari engine Cat C15. Kinerja optimal dibangun di dalam engine 6 silinder dengan turbocharger ini.
- Memenuhi standar emisi Tier 4 Final/Stage IV, atau Stage III Non-Jalan Raya Cina dan MAR-1 Brasil dan setara dengan Tier 3 dan Stage IIIA.
- Injeksi Unit Elektronik yang Diaktifkan Secara Mekanis (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection) memberi C15 kendali penuh atas pewaktuan, durasi, dan tekanan injeksi.
- Modul kontrol elektronik Manajemen Engine Diesel Lanjutan (ADEM™, Advanced Diesel Engine Management) A4 mengelola suplai bahan bakar untuk mengoptimalkan kinerja dan menghasilkan respons engine yang cepat.
Pedal Penetral Transmisi
- Memperpanjang masa pakai rem servis dengan menetralkan transmisi saat rem servis diaktifkan.
- Memungkinkan penyaluran daya penuh ke sistem implement saat alat berat stasioner selama pemuatan truk.
Titik Setel untuk Netralisasi – Dimulainya modulasi tekanan rem servis
Travel Pedal Penuh – Tekanan rem maksimum
Hidraulik Sensor Beban
Tingkatkan efisiensi dengan Sistem Hidraulik Sensor Beban. Sistem hidraulik sensor beban memaksimalkan kinerja dengan mengarahkan aliran cairan hidraulik melalui implement dan sistem kemudi hanya jika diperlukan.
- Penurunan konsumsi bahan bakar.
- Kinerja dan efisiensi yang konsisten dengan panassistem yang lebih rendah.
Kontrol Elektro-Hidraulik
Produktivitas operator akan meningkat dengan fitur implement responsif kami.
- Kenyamanan pengoperasian melalui penghentian silinder hidraulik yang dikontrol secara elektronik.
- Tangani kontrol dengan penahan lembut yang mudah digunakan.
- Kickout implement otomatis yang mudah disetel dari dalam kabin.
Sistem Kemudi
Keyakinan dalam mengoperasikan loader dimulai dengan kontrol alat berat yang akurat berkat sistem kemudi hidraulik sensor beban 986K.
- Tingkatkan efisiensi dengan pompa piston kapasitas variabel kami.
- Capai pengaturan posisi yang akurat untuk kemudahan memuat di area yang sempit dengan artikulasi pengemudian 35 derajat.
- Tingkatkan kenyamanan operator dengan fungsi kontrol pengemudian dan transmisi terpadu.
Sistem Filtrasi
Nikmati manfaat peningkatan kinerja dan keandalan sistem hidraulik Anda dengan sistem filtrasi canggih kami.
- Filter balik oil cooler hidraulik.
- Filter pilot.
- Penyaring balik dan case drain di dalam tangki hidraulik.
- Saringan oil cooler gandar bila terpasang.
Operator Anda dapat bekerja dengan lebih efisien dan tetap nyaman dengan fitur kabin kami yang terinspirasi dari pelanggan.
Masuk dan Keluar
Masuk dan keluar kabin dapat dilakukan dengan mudah dan aman berkat fitur ergonomis rancangan baru ini.
- Kemudi STIC™/sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas.
- Sudut tangga akses yang lebih landai.
- Penerangan tangga standar.
Kursi Cat Comfort Series III
Tingkatkan kenyamanan dan kurangi keletihan operator dengan kursi Cat Comfort Series III.
- Desain punggung sedang dan bantalan berkontur yang ekstra-tebal.
- Sistem suspensi udara.
- Tuas dan kontrol kursi yang mudah dijangkau untuk penyetelan enam arah.
- Pod implement dan kemudi STIC yang dipasang di kursi dan bergerak bersama kursi.
- Sabuk pengaman memendek sendiri selebar 76 mm (3 in.).
- Sabuk pengaman 4-titik opsional.
Panel Kontrol
Penempatan sakelar yang ergonomis dan tampilan informasi membuat operator Anda tetap nyaman sepanjang hari dan setiap hari.
- Sakelar membran lampu latar besar dilengkapi indikator aktivasi LED.
- Sakelar dilengkapi simbol ISO untuk identifikasi fungsi cepat.
- Sakelar rocker dua posisi mengaktifkan rem parkir elektro-hidraulik.
Lingkungan
Produktivitas operator ditingkatkan dengan lingkungan kabin yang bersih dan nyaman.
- Rasakan berkurangnya getaran berkat dudukan kabin isolasi dan suspensi udara kursi.
- Pertahankan temperatur kabin yang diinginkan dengan kontrol temperatur otomatis.
- Kabin bertekanan dengan udara berfilter.
- Penurunan tingkat kebisingan terhadap operator.
- Baki penyimpanan/kotak makanan di lantai yang praktis.
Kontrol elektronik terpadu menawarkan tingkat informasi yang fleksibel untuk lokasi dan operator. Integrasi ini menghasilkan alat berat yang cerdas dan memberikan lebih banyak informasi kepada operator untuk memaksimalkan produktivitas keduanya.
Tampilan Informasi
Kami bekerja keras untuk membantu pelanggan dan operator melakukan yang terbaik melalui tampilan informasi layar sentuh kami yang baru ditingkatkan.
- Pengoperasian intuitif dan navigasi yang mudah dengan antarmuka pengguna yang disempurnakan.
- Kurangi waktu servis dengan menjaga agar operator selalu mendapatkan informasi sistem alat berat.
Cat Production Measurement
Lakukan penimbangan muatan di dalam kabin, agar operator dapat menimbang beban sambil berjalan selama operasi pemuatan. Beban dihitung bobotnya saat bucket diangkat selama siklus angkat – menghilangkan kebutuhan untuk menghentikan siklus beban, dan meningkatkan efisiensi pemuatan.
- Operator dapat melihat bobot beban pada tampilan informasi.
- Umpan balik langsung memberi operator kepercayaan diri untuk bekerja lebih efektif.
- Operator dapat melacak bobot dan siklus yang direkam menggunakan tampilan.
Sistem Monitoring Tekanan Ban
Pemantauan tekanan ban adalah fitur yang terintegrasi penuh yang memungkinkan operator untuk memantau pemompaan ban. Tersedia melalui Tampilan Informasi, operator dapat dengan cepat melihat setelan tekanan dan suhu terkini pada masing-masing ban.
Cat Product Link™ Elite
Hindari tindakan mengira-ngira dalam manajemen peralatan dengan kemampuan monitoring jarak jauh Product Link.
- Aplikasi Produktivitas Lanjutan (Tersedia sebagai Langganan) membantu mengoptimalkan operasi di lokasi kerja dengan detail muatan, siklus, laporan bahan bakar dan manajemen daftar truk/material dari jarak jauh.
- Akses informasi dari jarak jauh melalui antarmuka VisionLink® yang mudah digunakan.
- Maksimalkan waktu kerja dengan terus mendapatkan informasi tentang sistem alat berat dan kode diagnostik.
- Lacak pemanfaatan, penggunaan bahan bakar, dan ringkasan muatan alat berat.
- Terus dapatkan informasi terkini lokasi alat berat, jam meteran servis, dan status pelaporan.
Kami terus meningkatkan produk demi mewujudkan lingkungankerja yang aman bagi operator danpersonel yang bekerja dilokasi kerja Anda.
Akses Alat Berat
- Alat berat ini memiliki tangga di kiri dan kanan dengan sudut 45 derajat yang meningkatkan keselamatan saat operator naik dan turun dari 986K.
- Tempat berjalan tidak terputus dengan permukaan anti-gelincir dirancang ke dalam area servis.
- Menjaga tiga titik kontak sepanjang waktu melalui area servis yang dapat diakses dari permukaan tanah atau platform.
Visibilitas
- Spion eksternal yang terpasang di rel pelindung eksternal memastikan peningkatan visibilitas demi pengoperasian yang aman.
- Cat Vision dan Cat Detect opsional yang dilengkapi radar meningkatkan kewaspadaan operator di sekitar alat berat.
- Lampu Halogen, HID, atau LED memfasilitasi visibilitas yang sangat baik ke ruang kerja.
- Suar peringatan LED yang terpasang di kabin.
Lingkungan Operator
- Penurunan getaran pada operator dengan dudukan kabin terisolasi serta kontrol implement dan kemudi yang terpasang pada kursi
- Tingkat kebisingan dalam kabin yang rendah.
- Kabin bertekanan dengan udara berfilter.
- Sabuk pengaman standar 76 mm (3 in.) di kursi operator.
Dukungan Dealer Cat yang Legendaris
Sebagai mitra paling berharga, dealer Cat selalu siap kapan pun Anda perlukan.
- Program perawatan pencegahan dan kontrak perawatan bergaransi.
- Ketersediaan suku cadang terbaik di kelasnya.
- Tingkatkan efisiensi Anda dengan pelatihan operator.
- Suku cadang Remanufaktur Cat Asli.
Mengurangi Dampak terhadap Lingkungan
Keberlanjutan dirancang dan terpadu dalam fitur-fitur 986K.
- Shutdown Idle Engine dapat membantu menghemat bahan bakar dengan menghindari berjalan idle yang tidak perlu.
- Kurangi limbah dengan baterai bebas perawatan atau interval perawatan yang lebih panjang.
- Untuk membantu memaksimalkan umur alat berat, Caterpillar menyediakan beberapa opsi berkelanjutan seperti program Reman dan Certified Rebuild. Dengan program ini, komponen yang digunakan kembali atau diremanufaktur dapat menghemat biaya sekitar 40 hingga 70 persen, yang menurunkan biaya pengoperasian serta mengurangi dampak terhadap lingkungan.
- Caterpillar menawarkan paket retrofit untuk menghadirkan fitur-fitur baru pada alat berat lama, sehingga memaksimalkan sumber daya. Dan, jika Anda mengikuti program Cat Certified Rebuild, kit retrofit ini adalah bagian dari proses rekondisi.
Counterweight
Block Handler 986K menawarkan stabilitas dan ketahanan dengan counterweight yang dioptimalkan untuk aplikasi penanganan bongkahan.
Pengaktifan Quick Coupler
Block Handler dilengkapi katup hidraulik tambahan dengan Quick Coupler, yang memungkinkan operator beralih work tool dan dengan cepat mengunci work tool selama aplikasi pemuatan dan pengangkutan.
Silinder Kemiringan dan Pengangkatan untuk Aplikasi Tertentu
Block Handler 986K dilengkapi dengan silinder kemiringan yang lebih besar pada linkage yang membantu meningkatkan kontrol beban dan memastikan pengoperasian yang aman dan tahan lama.
Kontrol Kendara
Kontrol kendara bekerja dengan menggunakan akumulator untuk meredam mengurangi gerakan linkage, dan bertindak sebagai penyerap kejut. Hal ini memberi operator pengendaraan yang lebih halus pada kondisi medan yang kasar, untuk memungkinkan pengendaraan yang lebih nyaman pada kecepatan lebih tinggi.
Linkage Depan Block Handler
Linkage Block Handler 986K dirancang khusus untuk aplikasi penanganan bongkahan. Tata letak linkage memaksimalkan stabilitas alat berat dengan mempertahankan muatan dekat ke ban depan dan lokasi pin dirancang untuk mengoptimalkan kinerja dengan quick coupler dan fork.
Linkage Batang Z yang Dioptimalkan
- Tata letak linkage dirancang untuk memaksimalkan kemampuan pengangkatan dalam aplikasi penanganan bongkahan.
- Tegangan beban yang tinggi diserap oleh lift arm baja solid.
- Peningkatan kekuatan dalam area pin utama dengan memanfaatkan pengecoran satu bagian.
- Lift arm bebas tegangan meningkatkan ketahanan dan memperpanjang waktu perbaikan.
Alat Penanganan Bongkahan
Alat penanganan bongkahan Caterpillar merupakan solusi untuk menangani bongkahan dan batu besar di lingkungan yang menantang dalam aplikasi kuari. Alat yang mudah dipertukarkan saling melengkapi satu sama lain untuk menyediakan solusi yang paling diperlukan.
Quick Coupler Penanganan Bongkahan
Dapat digunakan pada pengaturan penanganan bongkahan dengan sistem hidraulik yang dilengkapi katup ketiga. Quick coupler ini dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan daya dobrak dan pengangkatan dengan silinder Caterpillar, katup pengaman, katup tekanan dan pengisolasian, tutup keselamatan, dan indikator kunci. Visibilitasnya telah ditingkatkan dan dioptimalkan untuk menangani batu dan bongkahan yang besar.
Fork
Fork palet tugas berat dirancang agar mampu menangani berat dan tegangan beban saat bermanuver dan menempatkan bongkahan dalam operasi kuari. Fork kuku ganda dirancang agar bongkahan dapat ditempatkan di dekat alat berat demi keseimbangan yang lebih baik dan penanganan yang aman.
Bucket Batu
Bucket tugas berat yang menawarkan ketahanan, perlindungan, dan kinerja unggul dalam operasi batu dan lapisan tanah atas pada kuari bongkahan. Bucket ini memiliki gigi dan segmen berukuran besar. Selubung dan bagian dasar logam (tahan aus tinggi)-nya menawarkan kekuatan, ketahanan, dan masa aus maksimal.