< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Pengaturan Block Handler 988H Cat® dirancang untuk tahan terhadap lingkungan yang menantang dan berat pada aplikasi penanganan bongkahan. Paket penanganan bongkahan mencakup linkage khusus, silinder angkat dan silinder kemiringan yang lebih besar, counterweight tambahan, dan powertrain rimpul tinggi. Teruskan membaca untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara Block Handler 988H menghadirkan produktivitas, efisiensi bahan bakar, kemudahan servis, keandalan, dan keserbagunaan yang berkesinambungan.

Engine

Satuan:
Daya Bersih 501.0 PS 373.0 kW Less
Model Engine Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Daya Kotor 555.0 PS 414.0 kW Less
Daya Bersih - ISO 9249 501.0 PS 373.0 kW Less
Daya Kotor - ISO 3046-2 520.0 PS 388.0 kW Less
Diameter 5.7 in 145.0 mm Less
Langkah 7.2 in 183.0 mm Less
Kapasitas Silinder 1104.5 in³ 18.1 l Less
Daya Bersih - EEC 80/1269 501.0 PS 373.0 kW Less
Daya Bersih - ISO 14396 532.0 PS 397.0 kW Less
Daya Flywheel 501.0 PS 373.0 kW Less

Spesifikasi Kerja

Bobot kerja 126272.0 lb 57276.0 kg Less
Beban Jungkit - Artikulasi 37° 73826.0 lb 33487.0 kg Less
Beban Jungkit - Lurus 84038.0 lb 38119.0 kg Less
Ketinggian Pin Engsel, Tanpa Muatan 16.11 ft 4909.0 mm Less
Panjang Keseluruhan 39.87 ft 12152.0 mm Less
Radius Putar pada Pengangkutan SAE 30.93 ft 9426.0 mm Less
Tipe Attachment Quick coupler dan fork Cat Quick coupler dan fork Cat Less

Transmisi

Penggerak Konverter - Maju 1 3.75 mile/h 6.04 km/h Less
Penggerak Konverter - Maju 2 6.71 mile/h 10.8 km/h Less
Penggerak Konverter - Maju 3 11.95 mile/h 19.23 km/h Less
Penggerak Konverter - Maju 4 21.1 mile/h 33.96 km/h Less
Penggerak Konverter - Mundur 1 4.29 mile/h 6.9 km/h Less
Penggerak Konverter - Mundur 2 7.67 mile/h 12.3 km/h Less
Penggerak Konverter - Mundur 3 13.66 mile/h 21.98 km/h Less
Penggerak Langsung - Maju 2 6.72 mile/h 10.81 km/h Less
Penggerak Langsung - Maju 3 11.96 mile/h 19.24 km/h Less
Penggerak Langsung - Maju 4 21.11 mile/h 33.97 km/h Less
Penggerak Langsung - Mundur 1 4.29 mile/h 6.9 km/h Less
Penggerak Langsung - Mundur 2 7.68 mile/h 12.4 km/h Less
Penggerak Langsung - Mundur 3 13.67 mile/h 22.0 km/h Less
Penggerak Langsung - Maju 1 3.7 mile/h 6.0 km/h Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Tangki Bahan Bakar 188.0 gal (US) 712.0 l Less
Sistem Pendinginan 27.2 gal (US) 103.0 l Less
Karter 15.9 gal (US) 60.0 l Less
Transmisi 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Diferensial dan Final Drive - Depan 49.0 gal (US) 186.0 l Less
Diferensial dan Final Drive - Belakang 49.0 gal (US) 186.0 l Less
Sistem Hidraulik (pengisian pabrik) 124.2 gal (US) 470.0 l Less
Sistem Hidraulik (tangki saja) 70.5 gal (US) 267.0 l Less

Gandar

Kenaikan dan Penurunan Satu Roda Maksimum 22.4 in 568.0 mm Less
Depan Tetap Tetap Less
Belakang Berosilasi ±13° Berosilasi ±13° Less

Rem

Rem Memenuhi SAE/ISO 3450:1996 Memenuhi SAE/ISO 3450:1996 Less

Pengemudian

Pengemudian Memenuhi standar SAE dan ISO Memenuhi standar SAE dan ISO Less
Sudut Kemudi Total 74.0 ° 74.0 ° Less

Kabin

Kabin - ROPS/FOPS Memenuhi standar SAE dan ISO Memenuhi standar SAE dan ISO Less
Kinerja Suara Memenuhi standar ANSI, SAE dan ISO Memenuhi standar ANSI, SAE dan ISO Less

Sistem Hidraulik Loader

Setelan Relief Valve 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Silinder, Aksi Ganda: Angkat, Lubang, dan Langkah 235 × 911 mm (9,3 × 35,9 in.) 235 × 911 mm (9,3 × 35,9 in.) Less
Pengaturan Relief Valve (idle rendah) 348.1 psi 2400.0 kPa Less
Silinder, Aksi Ganda: Miring, Lubang, dan Langkah 235 × 1556 mm (9,3 × 61,3 in.) 235 × 1556 mm (9,3 × 61,3 in.) Less
Sistem Hidraulik Loader, Output Sistem Hidraulik Utama pada 2010 rpm dan 6900 kPa (1000 psi) 130.0 US-Gall./min 492.0 l/min Less
Sistem Pilot, Output Pompa Tipe Roda Gigi pada 2010 rpm dan 2500 kPa (363 psi) 20.1 US-Gall./min 76.0 l/min Less

Produktivitas

Efisiensi Bahan Bakar

Keandalan

Keselamatan

Kemudahan Servis

Keserbagunaan