Pengaturan Pengolahan Kayu 988H

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Di lingkungan aplikasi pengolahan kayu yang keras; Anda membutuhkan wheel loader yang didesain untuk pekerjaan tersebut. Sejak 1963, Wheel Loader Cat® Besar telah membantu lebih banyak pelanggan dibandingkan model pabrikan lain mana pun di kelas ukuran wheel loader ini. Teruskan membaca untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara pemuat kayu gelondongan Cat menghadirkan produktivitas, efisiensi bahan bakar, kemudahan servis, keandalan, dan keserbagunaan yang berkesinambungan.

Engine

Satuan:
Net Power 532.0 PS 393.0 kW Less
Gross Power 555.0 PS 414.0 kW Less
Daya Kotor - ISO 3046-2 520.0 PS 388.0 kW Less
Daya Bersih - ISO 14396 532.0 PS 393.0 kW Less
Net Power - EEC 80/1269 501.0 PS 373.0 kW Less

Mesin

Model Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Daya Bersih (SAE 1349)† 501.0 PS 373.0 kW Less
Lubang 5.7 in 145.0 mm Less
Stroke 7.2 in 183.0 mm Less
Displacement 1104.5 in³ 18.1 l Less

Spesifikasi Kerja

Berat Kerja 128328.0 lb 58330.0 kg Less
Beban Jungkit - Artikulasi 37° 65740.0 lb 29819.0 kg Less
Beban Jungkit — Lurus 75702.0 lb 34338.0 kg Less
Ketinggian Pin Engsel, Tanpa Muatan 16.11 ft 4909.0 mm Less
Panjang Keseluruhan 40.9 ft 12465.0 mm Less
Radius Putar pada Pengangkutan SAE 30.36 ft 9253.0 mm Less
Tipe Attachment Fork Penebangan Kayu Cat Fork Penebangan Kayu Cat Less

Transmisi

Penggerak Konverter - Maju 1 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
Converter Drive - Forward 2 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
Converter Drive - Forward 3 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
Penggerak Konverter — Maju 4 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
Penggerak Konverter - Mundur 1 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
Penggerak Konverter - Mundur 2 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Penggerak Konverter — Mundur 3 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Penggerak Langsung - Maju 1 Penguncian dinonaktifkan Penguncian dinonaktifkan Less
Penggerak Langsung - Maju 2 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
Penggerak Langsung - Maju 3 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Penggerak Langsung Maju 4 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
Penggerak Langsung - Mundur 1 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Direct Drive Reverse 2 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
Direct Drive Reverse 3 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

Kapasitas Servis Pengisian

Tangki Bahan Bakar 188.0 gal (US) 712.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 27.2 gal (US) 103.0 l Less

Kapasitas Isi Ulang Servis

Karter 15.9 gal (US) 60.0 l Less
Transmisi 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Diferensial dan Final Drive - Depan 49.0 gal (US) 186.0 l Less
Diferensial dan Final Drive - Belakang 49.0 gal (US) 186.0 l Less
Isian Pabrik Sistem Hidraulik 124.2 gal (US) 470.0 l Less
Sistem Hidraulik (tangki saja) 70.5 gal (US) 267.0 l Less

Gandar

Kenaikan dan Penurunan Satu Roda Maksimum 22.4 in 568.0 mm Less
Depan Tetap Tetap Less
Belakang Berosilasi ±13° Berosilasi ±13° Less

Rem

Rem Memenuhi standar SAE/ISO 3450:1996 Memenuhi standar SAE/ISO 3450:1996 Less

Kabin

Kabin - ROPS/FOPS Memenuhi standar SAE dan ISO Memenuhi standar SAE dan ISO Less
Kinerja Suara Memenuhi standar ANSI, SAE dan ISO Memenuhi standar ANSI, SAE dan ISO Less

Pengemudian

Pengemudian Memenuhi standar SAE dan ISO Memenuhi standar SAE dan ISO Less
Sudut Kemudi Total 74.0 ° 74.0 ° Less

Produktivitas

Efisiensi Bahan Bakar

Keandalan

Keselamatan

Kemudahan Servis

Kenyamanan Operator

Keserbagunaan

Dukungan Pelanggan