Struktur yang Kokoh
Keuntungan Anda ditingkatkan dengan struktur yang tahan lama dan mampu melewati berkali-kali siklus hidup dan tahan terhadap kondisi pemuatan terberat.
- Rangka belakang berpenampang kotak penuh dan tower pemuat empat pelat menahan kejutan dan beban torsional untuk menjaga kelurusan pin linkage loader dan hitch.
- Struktur yang dilas robot memfasilitasi penetrasi pengelasan yang dalam demi ketahanan dan kekuatan fatigue maksimum.
- Pengecoran meningkatkan kekuatan dengan meratakan beban dan mengurangi jumlah komponen.
Lift Arm
Kunci untuk mendapatkan waktu kerja dan produktivitas maksimal terletak pada lift arm kami yang telah teruji di lapangan.
- Jarak pandang yang sangat baik ke tepi bucket dan area kerja melalui desain batang Z.
- Tegangan beban yang tinggi diserap oleh lift arm baja solid.
- Area pin utama yang lebih kuat berkat penggunaan pengecoran satu bagian.
- Lift arm bebas tekanan meningkatkan ketahanan dan memperpanjang waktu perbaikan.
Linkage Depan
Untuk memastikan waktu kerja yang berkelanjutan, 993K menggunakan pin linkage Bearing Selongsong Cat yang meniadakan perlunya pemberian gemuk dan perawatan rutin harian.
Sistem Kontrol Kemudi dan Transmisi Terpadu (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System)
Rasakan kecepatan daya tanggap dan kontrol maksimum dengan STIC yang memadukan pemilihan arah, gigi, dan kemudi ke dalam satu tuas.
- Gerakan menyamping sederhana membelokkan alat berat ke kanan atau kiri, meminimalkan gerakan operator.
- Kontrol pemilihan gigi dengan jari yang mudah dioperasikan.
- Siklus yang lebih mulus dan lebih cepat serta mengurangi keletihan operator melalui penggunaan kontrol terpadu yang ringan digerakkan.
Transmisi Cat Planetary Powershift
Membangun kesuksesan dimulai dengan transmisi terbaik di industri yang dirancang khusus untuk aplikasi pertambangan.
- Pemindahan gigi yang mulus dan konsisten, serta efisiensi melalui kontrol elektronik terpadu.
- Roda gigi dan poros yang diberi perlakuan panas memperpanjang umur komponen dan memaksimalkan keandalan.
- Tiga kecepatan maju dan tiga mundur untuk disesuaikan dengan aplikasi Anda.
Cat C32 ACERT
Seri 993K menggunakan Cat C32 untuk menghadirkan kinerja dan efisiensi yang diperlukan pelanggan.
- Kinerja sesuai permintaan dengan penggunaan turbocharger dan aftercooler.
- Kenaikan Torsi Tinggi - kenaikan torsi 33 % memastikan gaya tarikan tinggi selama penggalian dan akselerasi pada kondisi rimpull tinggi.
- Masa pakai engine lebih lama dan efisiensi lebih baik dengan pengurangan kecepatan operasi.
- Respons engine cepat dengan penggunaan kontrol engine elektronik.
Konverter Torsi Kopling Impeller (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) dan Sistem Kontrol Rimpull (RCS, Rimpull Control System)
Menurunkan biaya per ton dengan memanfaatkan ICTC dan RCS yang canggih untuk rimpull termodulasi.
- Mengurangi selip dan keausan ban dengan modulasi rimpull dari 100 sampai 25 persen ketika menginjak pedal kiri. Setelah rimpull 25 persen tercapai, pedal kiri akan mengaktifkan rem.
- Mengurangi kemungkinan selip ban tanpa mengurangi efisiensi hidraulik dengan RCS.
- Meningkatkan efisiensi bahan bakar pada aplikasi tertentu dengan konverter torsi kopling pengunci yang menghasilkan penggerak langsung.
Kontrol Elektro-Hidraulik
Produktivitas operator akan meningkat dengan fitur implement responsif kami.
- Kenyamanan pengoperasian melalui penghentian silinder hidraulik yang dikontrol secara elektronik.
- Tangani kontrol dengan penahan lembut yang mudah digunakan.
- Kickout implement otomatis yang mudah disetel dari dalam kabin.
Sistem Kemudi
Keyakinan dalam mengoperasikan loader dimulai dengan kontrol alat berat yang akurat berkat sistem kemudi hidraulik sensor beban 993K.
- Tingkatkan efisiensi dengan pompa piston kapasitas variabel kami.
- Capai pengaturan posisi yang akurat untuk kemudahan memuat di area yang sempit dengan artikulasi pengemudian 43 derajat.
- Tingkatkan kenyamanan operator dengan fungsi kontrol pengemudian dan transmisi terpadu.
Sistem Filtrasi
Nikmati manfaat peningkatan kinerja dan keandalan sistem hidraulik Anda dengan sistem filtrasi canggih kami.
- Implement/filter case drain kipas.
- Filter case drain kemudi.
- Penyaring tekanan tinggi pada implement, kemudi, rem, dan kipas.
- Penyaring balik implement aliran penuh.
- Filter balik kemudi/kipas aliran penuh.
- Filtrasi pilot.
- Filter transmisi pemakaian lama.
- Filter oli gandar depan dan belakang.
Hidraulik Kontrol Aliran Positif
Tingkatkan efisiensi melalui Sistem Hidraulik Kontrol Aliran Positif (PFC, Positive Flow Control) kami. PFC dilengkapi kontrol pompa dan katup serentak. Dengan mengoptimalkan kontrol pompa, aliran oli hidrolik menyesuaikan gerakan tuas implement.
- Siklus cepat dan produktif yang diaktifkan oleh tiga pompa piston variabel penuh, yang dikontrol secara elektronik.
- Meningkatkan kenyamanan dan kontrol bucket dengan peningkatan respons hidraulik.
- Kinerja dan efisiensi yang konsisten dengan panas sistem yang lebih rendah.
Operator Anda dapat bekerja dengan lebih efisien dan tetap nyaman dengan fitur kabin kami yang terinspirasi dari pelanggan.
Masuk dan Keluar
Masuk dan keluar kabin dapat dilakukan dengan mudah dan aman berkat fitur ergonomis rancangan baru ini.
- Tangga akses 45 derajat.
- Kemudi STIC/sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas.
Sistem Kursi Cat yang Dioptimalkan
Tingkatkan kenyamanan dan kurangi keletihan operator dengan Sistem Kursi Cat yang Dioptimalkan.
- Desain sandaran tinggi dan bantalan berkontur ekstra tebal.
- Sistem suspensi udara.
- Tuas dan kontrol kursi yang mudah dijangkau untuk penyetelan enam arah.
- Pod implement dan kemudi STIC yang dipasang di kursi dan bergerak bersama kursi.
- Sabuk pengaman lebar memendek sendiri 76 mm (3 in.).
Kursi Pelatih
Latih operator lain secara aman dan nyaman dengan kursi pelatihan standar.
- Sabuk pengaman memendek sendiri lebar 76 mm (3 in.).
- Desain lipat turun dengan baki minuman dan tempat penyimpanan tercetak.
Lingkungan
Produktivitas operator ditingkatkan dengan lingkungan kabin yang bersih dan nyaman.
- Rasakan berkurangnya getaran berkat dudukan kabin rekat dan suspensi udara kursi.
- Pertahankan temperatur kabin yang diinginkan dengan kontrol temperatur otomatis.
- Kabin bertekanan dengan udara berfilter.
- Tingkat kebisingan berkurang hingga 70 dB(A).
Sistem elektronik 993K telah diintegrasikan sepenuhnya untuk berfungsi sebagai satu alat berat. Integrasi ini menghasilkan alat berat yang cerdas dan memberikan lebih banyak informasi kepada operator untuk memaksimalkan produktivitas keduanya.
VIMS™ 3G
Kami bekerja keras untuk membantu pelanggan dan operator melakukan yang terbaik melalui Sistem Manajemen Informasi Vital (VIMS, Vital Information Management System 3G).
- Layar informasi Advisor yang mudah dilihat dilengkapi antarmuka layar sentuh besar.
- Pengoperasian intuitif dan navigasi yang mudah dengan antarmuka pengguna yang disempurnakan.
- Mengurangi waktu servis dengan menjaga agar operator selalu mengetahui kegagalan fungsi atau pengoperasian sistem alat berat.
Profil Operator
Kenyamanan operator dimulai dengan setelan fitur alat berat yang dipersonalisasikan. Melalui Layar Advisor kami, operator dapat langsung memanggil profil yang telah dipersonalisasikan.
- Menyimpan hingga 10 profil operator yang terpisah melalui Advisor.
- Mengurangi waktu pengaturan antar-operator dengan memanggil tata letak layar yang dipersonalisasikan.
Payload Control System (Sistem Kontrol Muatan)
Tingkatkan efisiensi Anda dengan Payload Control System 3.0 dari kami.
- Bobot muatan cepat dengan penimbangan sambil berjalan.
- Hingga 1000 truk dapat menyimpan 25 material berbeda untuk akurasi catatan kinerja alat berat yang komprehensif
Timer Siklus
Tingkatkan keuntungan Anda dengan kinerja alat berat yang lebih baik dengan Timer Siklus. Setiap waktu segmen pemuatan dapat dianalisis untuk membantu Anda mencapai operasi yang lebih efisien.
Fitur:
- Ringkasan Produksi
- Penggunaan Alat Berat
- Waktu Siklus Produktif
- Ringkasan Muatan Loader
- Ringkasan Penggunaan Bahan Bakar
Sistem MineStar Cat adalah paket terlengkap teknologi manajemen operasi tambang terpadu dan peralatan bergerak di industri ini, yang dapat dikonfigurasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan operasi Anda. Ragam kemampuannya - Fleet, Terrain, Detect, Health, dan Command - dilengkapi berbagai teknologi yang memungkinkan Anda mengelola segala sesuatunya dari penugasan armada dan monitoring kondisi hingga kontrol jarak jauh dan otonom. Seri 993K dapat memanfaatkan kebanyakan teknologi canggih ini, yang beberapa di antaranya merupakan kelengkapan standar dari pabrik.
Fleet
Fleet memfasilitasi pelacakan, penugasan, dan manajemen produktivitas alat berat secara komprehensif dalam waktu nyata, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang semua operasi Anda dari mana pun di seluruh dunia.
Terrain untuk Pemuatan
Terrain bersama 993K Anda memungkinkan manajemen operasi pemuatan dengan presisi tinggi melalui pemanfaatan teknologi pemandu. Terrain meningkatkan produktivitas 993K dan memberikan umpan balik secara langsung kepada operator guna meningkatkan efisiensi.
Detect
Detect membantu meningkatkan kewaspadaan operator, mempertinggi keselamatan saat pengoperasian. Sistem ini mencakup berbagai kemampuan yang dirancang untuk membantu operator dalam jarak pandang yang terbatas di sekitar peralatan tetap dan bergerak.
Health
Health menyediakan data kondisi dan pengoperasian alat berat untuk seluruh armada Anda. Kemampuannya meliputi monitoring kesehatan peralatan dan aset secara komprehensif, dengan berbagai jenis alat diagnostik, analitis, dan pelaporan.
Kami terus meningkatkan produk demi mewujudkan lingkungan kerja yang aman bagi operator dan personel yang bekerja di lokasi kerja Anda.
Akses Alat Berat
- Tangga dengan sudut 45 derajat meningkatkan keselamatan operator saat masuk ke dan keluar dari 993K.
- Titian dengan permukaan anti-gelincir dan desain titik penguncian/penandaan terpadu di area servis.
- Platform pembersih kaca depan mudah diakses dan aman bagi operator.
- Menjaga tiga titik kontak sepanjang waktu melalui area servis yang dapat diakses dari permukaan tanah atau platform.
- Akses keluar darurat.
Visibilitas
- Tirai jendela tarik turun dan spion berpemanas opsional memastikan visibilitas yang lebih luas untuk pengoperasian yang aman.
- Cat Detect dengan opsi Sistem Deteksi Objek (kamera pandangan belakang dan radar) atau Vision (kamera pandangan belakang) meningkatkan kesadaran operator di sekitar alat berat.
- Paket penerangan menghadirkan visibilitas yang sangat baik ke ruang kerja.
- Suar peringatan LED yang dipasang di kabin.
Lingkungan Operator
- Getaran rendah pada operator dengan dudukan kabin rekat dan suspensi udara kursi.
- Tingkat kebisingan dalam kabin rendah.
- Kursi pelatih operator memudahkan pelatihan operator baru yang aman.
- Sabuk pengaman standar 76 mm (3 in.) di kursi operator dan kursi pelatihan operator.
Sistem Akses Elektrik
Sistem akses elektrik Cat semakin memudahkan akses ke tangga utama dengan meningkatkan akses masuk dan keluar dari platform belakang.
- Sistem akses yang aman dan ergonomis.
- Semua operator memiliki ruang yang memadai bila menggunakan tangga lebar.
- Operator menjaga kontak tiga titik bila menggunakan pegangan penuh di setiap sisi.
- Platform yang dapat dinaikkan dan diturunkan dari tingkat kabin atau permukaan tanah.
- Penumpang dapat keluar cepat dengan katup pelepas darurat yang mudah dijangkau jika loader tidak lagi dapat dioperasikan.
Dukungan Dealer Cat yang Legendaris
Sebagai mitra paling berharga, dealer Cat selalu siap kapan pun Anda perlukan.
- Program perawatan pencegahan dan kontrak perawatan bergaransi.
- Ketersediaan suku cadang terbaik di kelasnya.
- Tingkatkan efisiensi Anda dengan pelatihan operator.
- Suku cadang Remanufaktur Asli Cat.
Melindungi Lingkungan
Tanggung jawab terhadap lingkungan dirancang dan terpadu dalam fitur 993K.
- Membakar hingga 10 % lebih sedikit bahan bakar dibandingkan 993K sebelumnya untuk meminimalkan emisi CO2 Anda.
- Pematian Idle Engine dapat membantu menghemat bahan bakar dengan menghindari berjalan idle yang tidak perlu.
- Kurangi limbah lingkungan dengan baterai bebas perawatan kami.
- Dibangun untuk beberapa masa pakai, Cat 993K adalah salah satu produk yang paling banyak direkondisi. Untuk membantu memaksimalkan umur alat berat, Caterpillar menyediakan beberapa opsi berkelanjutan seperti program Reman dan Certified Rebuild. Dalam program ini, komponen yang digunakan ulang atau diremanufaktur dapat menghemat biaya 40 hingga 70 persen, yang mengurangi biaya pengoperasian serta menguntungkan bagi lingkungan.
- Caterpillar menawarkan paket retrofit untuk menghadirkan fitur-fitur baru pada alat berat lama, sehingga memaksimalkan sumber daya. Dan, jika Anda mencermati program Cat Certified Rebuild, kit retrofit ini merupakan bagian dari proses rekondisi.
Kesesuaian dengan Aplikasi
Ukuran 993K standar disesuaikan untuk memuat 90 metrik ton (100 ton) 777 dalam 3-4 lintasan. Pengangkatan Tinggi 993K memuat 136 metrik ton (150 ton) 785 dalam enam lintasan.
Kombinasi yang Efisien
Untuk mendapatkan muatan truk yang penuh dengan waktu pemuatan minimum, sistem pemuatan/pengangkutan yang efisien dimulai dengan kesesuaian yang sempurna. Wheel loader Cat sesuai dengan truk tambang Cat untuk memaksimalkan volume material yang dipindahkan dengan biaya pengoperasian per ton yang paling rendah.
Pemilihan Bucket
Pemilihan lebar bucket yang tepat tergantung pada persyaratan penetrasi dan target pemuatan. Ukuran bucket disesuaikan dengan kapasitas bak truk untuk efisiensi pemuatan optimal dan produktivitas yang lebih baik.
Pemilihan bucket yang tepat akan menentukan produktivitas loader Anda. Proses pemilihan dimulai dengan mengetahui kerapatan material yang Anda muat. Dari sini, Anda dapat memilih ukuran dan strategi perlindungan yang tepat sesuai dengan target muatan tetapan alat berat. Dealer Cat Anda bisa membantu mengonfigurasikan bucket atau meminta agar bucket dibuat khusus sesuai dengan aplikasi Anda.
Bucket Batu Tugas Berat
Aplikasi: Pemuatan depan material tambang yang sangat padat. Faktor abrasi sedang dan beban berdampak tinggi cocok untuk bucket ini.
Bucket Batu Abrasi Tinggi
Aplikasi: Biji besi yang dimuat di permukaan. Beban abrasi tinggi dan dampak sedang cocok untuk bucket ini. Lantai halus juga populer.
Bucket Batubara
Aplikasi: Untuk batu bara atau material non-abrasif dengan kerapatan rendah lainnya.
Catatan:
Sebagian aplikasi bisa sangat abrasif. Perlu diingat bahwa perlindungan bucket tambahan dapat memengaruhi kinerja alat berat seperti permintaan horsepower dan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi serta produktivitas yang menurun. Untuk itu, Anda perlu memilih perlindungan yang tepat bagi aplikasi Anda.
Tingkatkan produktivitas loader Anda dan lindungi investasi bucket dengan Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool). Dealer Cat yang berwawasan luas akan bekerja sama dengan Anda memahami aplikasi Anda dan GET yang diperlukan dan paling cocok untuk Anda. Untuk daftar lengkap Cat GET, kunjungi http://www.cat.com/get.