988K

Wheel Loader Besar 988K

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih
541 HP
403 kW
Bobot Kerja
112574 lb
51062 kg
Kapasitas Bucket
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)

Ikhtisar

Terdepan di industri—dibuat dengan lebih baik

Wheel Loader Besar Cat® sudah dirancang dengan memperhitungkan ketahanan, memastikan kesiapan maksimum selama beberapa siklus pemakaian. Dengan optimalisasi kinerja dan penyederhanaan servis, alat berat kami membantu Anda memindahkan lebih banyak material secara efisien dan aman dengan biaya per ton yang lebih rendah. Setelah diperkenalkan pada tahun 1963, seri 988 telah menjadi pemimpin industri selama 50 tahun. Dengan fokus untuk membantu pelanggan meraih kesuksesan, kami tetap melanjutkan pengembangan pada setiap seri. Seri 988K melanjutkan warisan keandalan, kinerja, keselamatan, kenyamanan operator, kemudahan servis, dan keberlanjutan kami.

Keunggulan

HINGGA 41% EFISIENSI BAHAN BAKAR LEBIH BAIK

MemanfaatkanMode Ekonomi membantu menghemat bahan bakar sekaligus mempertahankan produktivitas

HINGGA 10% BIAYA PERAWATAN LEBIH RENDAH

Membuat perawatan reguler lebih nyaman dengan titik servis yang dikelompokkan

HINGGA 10% PRODUKTIVITAS LEBIH TINGGI

Meningkatkan produktivitas di hampir semua aplikasi pemuatan dengan menggunakan bucket seri Kinerja dengan kapasitas lebih besar

Spesifikasi Produk untuk 988K

Daya Bersih 541 HP 403 kW
Model Engine C18 Cat® C18 Cat®
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1105 in³ 18.1 l
Kenaikan Torsi 58 % 58 %
Kecepatan Tetapan 1700 rpm 1700 rpm
Torsi Puncak - 1200 rpm 2104 lb/ft 2852 N·m
Daya Bersih – SAE J1349 541 HP 403 kW
Kecepatan Daya Puncak 1500 rpm 1500 rpm
Kecepatan Daya Puncak - 1500 rpm - Daya Kotor - ISO 14396 580 HP 432 kW
Kotor - ISO 14396 580 HP 432 kW
Kecepatan Daya Puncak - 1500 rpm - Daya Kotor - SAE J1995 588 HP 439 kW
Emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE ATAU Setara Tier 3/Stage IIIA ATAU Setara Tier 2/Stage II EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE ATAU Setara Tier 3/Stage IIIA ATAU Setara Tier 2/Stage II
Kecepatan Daya Puncak - 1500 rpm - Daya Bersih - SAE J1349 541 HP 403 kW
Bobot Kerja 112574 lb 51062 kg
Kisaran Kapasitas Bucket 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
Muatan Tetapan - Permukaan Kuari 12.5 t 11.3 t
Kecocokan Truk Cat – Pengangkatan Tinggi 773-775 773-775
Muatan Tetapan - Material Gembur 16 t 14.5 t
Kecocokan Truk Cat - Standar 770-772 770-772
Tipe Transmisi Cat planetary power shift Cat planetary power shift
Maju - 1 4 mile/h 6.5 km/h
Maju - 2 7.2 mile/h 11.6 km/h
Maju - 3 12.7 mile/h 20.4 km/h
Maju - 4 21.6 mile/h 34.7 km/h
Mundur - 1 4.7 mile/h 7.5 km/h
Mundur - 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Mundur - 3 14.4 mile/h 23.2 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 2 8.9 mile/h 14.3 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 3 15.8 mile/h 25.5 km/h
Penggerak Langsung - Maju 2 7.8 mile/h 12.5 km/h
Penggerak Langsung - Mundur 1 5 mile/h 8 km/h
Penggerak Langsung - Maju 1 Penguncian dinonaktifkan Penguncian dinonaktifkan
Penggerak Langsung - Maju 3 13.9 mile/h 22.3 km/h
Penggerak Langsung - Maju 4 24.4 mile/h 39.3 km/h
Aliran Maksimum 13.7 gal/min 52 l/min
Aliran Maksimum pada 1400-1860 rpm 153 gal/min 580 l/min
Sistem Angkat/Miring Piston kapasitas variabel Piston kapasitas variabel
Silinder, Aksi Ganda - Miring, Lubang, dan Langkah 269 mm × 685 mm (8,7 in. × 27 in.) 269 mm × 685 mm (8,7 in. × 27 in.)
Setelan Relief Valve - Utama 551 psi 3800 kPa
Setelan Relief Valve – Angkat/Miring 4757 psi 32800 kPa
Sistem Pilot Piston kapasitas variabel Piston kapasitas variabel
Silinder, Aksi Ganda - Angkat, Diameter dan Langkah 210 mm × 1050 mm (8,7 in. × 41,3 in.) 210 mm × 1050 mm (8,7 in. × 41,3 in.)
Sistem Angkat/Kemiringan - Sirkuit EH- Kontrol Aliran Positif, Pembagian Aliran EH- Kontrol Aliran Positif, Pembagian Aliran
Tangki Bahan Bakar 188 gal (AS) 712 l
Sistem Pendinginan 31.7 gal (AS) 120 l
Karter 15.9 gal (AS) 60 l
Transmisi 31.7 gal (AS) 120 l
Sistem Hidraulik - Tangki Saja 63.4 gal (AS) 240 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 49.1 gal (AS) 186 l
Isian Pabrik Sistem Hidraulik 125.5 gal (AS) 475 l
Diferensial - Final Drive - Depan 49.1 gal (AS) 186 l
Tangki Cairan Gas Buang Diesel (Untuk Tier 4 Final/Stage IV Saja) 8.7 gal (AS) 33 l
Cairan Pendingin (Divalidasi dengan Jumlah Pengisian Sel Uji) 33 gal (AS) 125 l
Transmisi - Divalidasi dengan Jumlah Pengisian Sel Uji 29 gal (AS) 110 l
Kapasitas Bucket 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
Depan Tetap Tetap
Belakang Trunion Trunion
Sudut Osilasi 13° 13°
Rem SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992
Sistem Kemudi - Pompa Piston, kapasitas variabel Piston, kapasitas variabel
Sudut Kemudi Total 86° 86°
Aliran Maksimum 71.3 gal/min 270 l/min
Setelan Relief Valve - Pengemudian 4351 psi 30000 kPa
Waktu Siklus Kemudi - Idle Tinggi 3.4 s 3.4 s
Sistem Kemudi - Sirkuit Pilot, sensor beban Pilot, sensor beban
Waktu Siklus Kemudi - Idle Rendah 5.6 s 5.6 s
Waktu Siklus Hidraulik Total - Bucket Kosong 18.2 s 18.2 s
Turun Mengambang Rendah 3.5 s 3.5 s
Rack Back 4.5 s 4.5 s
Angkat 8 s 8 s
Buang 2.2 s 2.2 s
Tingkat Suara Operator (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Kebisingan Alat Berat (ISO 6395) 111 dB(A) 111 dB(A)
Tingkat Kebisingan Alat Berat (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Tingkat Suara Operator (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Kebisingan Operator (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Kebisingan Alat Berat (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Tingkat Kebisingan Alat Berat (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Tingkat Kebisingan Operator (ISO 6396) 73 dB(A) 73 dB(A)

988K Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, tunggal 150 amp
  • Baterai, kering
  • Konverter, 10/15 amp, 24 V ke 12 V
  • Sistem penerangan (halogen, lampu kerja, lampu platform servis dan akses)
  • Sistem start dan pengisian daya, 24V
  • Stopkontak starter untuk start darurat
  • Penguncian starter di bumper
  • Penguncian transmisi di bumper

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan Informasi Grafis, menampilkan informasi pengoperasian secara langsung, melakukan kalibrasi, dan menyesuaikan pengaturan operator
  • AC
  • Cat Detect Vision, sistem kamera pandangan belakang
  • Kabin, berperedam suara dan bertekanan, struktur pelindung bahaya terguling (ROPS, rollover protective structure/FOPS) terintegrasi, siap untuk radio hiburan, termasuk antena, speaker, dan konverter (12 volt 5 amp) serta port daya
  • Fungsi kontrol, angkat dan miring
  • Heater, defroster
  • Klakson, elektrik
  • Instrumentasi, pengukur: – Temperatur cairan pendingin – Meteran jam engine – Temperatur oli hidraulik – Temperatur oli power train
  • Lampu, kabin, plafon
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Sistem Kontrol Rimpull
  • Kursi, Cat Comfort (kain), suspensi udara, dapat diatur ke enam arah
  • Pengingat sabuk pengaman
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in.)
  • Sistem Kontrol STIC
  • Kaca UV
  • Indikator roda-gigi transmisi
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System) dengan Tampilan Informasi Grafis: Port Data Eksternal, Profil Operator yang Dapat Disesuaikan, Timer Siklus, Sistem Kontrol Muatan Terintegrasi
  • Wiper lengan basah/washer (depan dan belakang): – Wiper intermiten depan dan belakang
  • Lampu, arah

POWER TRAIN

  • Rem, berpendingin oli, multi-cakram, servis/sekunder
  • Saringan case drain
  • Pelindung karter
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Engine, C18 MEUI diesel, dengan turbocharger/aftercooler
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Precleaner turbin, pemasukan udara engine
  • Radiator, Aluminium Modular Radiator (AMR)
  • Alat bantu start eter, otomatis
  • Kunci throttle, elektronik
  • Konverter torsi, Kopling Impeller (ICTC) dengan Kopling Pengunci (LUC, Lock up Clutch), Sistem Kontrol Rimpull
  • Transmisi, powershift planetary, kontrol elektronik 4F/3R
  • Sakelar manual dan priming bahan bakar otomatis
  • Siap untuk Cat Production Measurement

LAIN-LAIN

  • Kickout/pengatur posisi angkat bucket otomatis
  • Harga dasar alat berat sudah termasuk penyisihan harga pelek
  • Kipas permintaan yang digerakkan secara hidraulik
  • Kopling Sambungan, seal muka O-ring Cat
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, tangki hidraulik
  • Tangki bahan bakar, 731 l (188 Gal-AS.)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Sistem filtrasi/penyaringan hidraulik, pengemudian, dan rem
  • Modul Emisi Bersih Cat
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Konsentrasi pra-campuran 50 % cairan pendingin pemakaian lama dengan perlindungan beku hingga -34 °C (-29 °F)
  • Akses belakang ke kabin dan platform servis
  • Kemudi, sensor beban
  • Pijakan kaki
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan

988K Perlengkapan Opsional

POWER TRAIN

  • Antifreeze -50 °C (-58 °F)
  • Sistem penggantian oli engine, kecepatan tinggi, Wiggins
  • Heater blok engine 120 V atau 240 V
  • Pendinginan ambien tinggi – perangkat lunak
  • Cat Production Measurement

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Precleaner kabin
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius Satelit dengan bluetooth
  • Strobo peringatan LED
  • Siap dipasangi radio CB
  • Visor jendela tarik ke bawah
  • Cermin yang dipasang di pegangan

ATTACHMENT LAIN-LAIN

  • Fender jalan depan dan belakang
  • Sistem bahan bakar pengisian cepat (Shaw-Aero)
  • Start Cuaca Dingin (starter ekstra ditambah dua baterai)
  • Aggregate Handler

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Pendeteksi Objek Belakang untuk Wheel Loader

    Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Cat VisionLink

    Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Lihat informasi armada secara online dengan VisionLink dan gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, mempermudah perawatan, dan meningkatkan keselamatan di lokasi kerja Anda. Dengan berbagai opsi tingkat langganan, dealer Cat dapat membantu Anda mengkonfigurasi secara tepat apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan armada dan meningkatkan profit.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity adalah aplikasi berbasis cloud yang dapat diskalakan ke semua ukuran pengoperasian. Data Cat Production Measurement, data alat berat, dan data lokasi kerja dikirim dari perangkat Cat Product Link™ di alat berada Anda langsung ke platform web, agar Anda dapat mengakses data tersebut di mana pun melalui ponsel, tablet, atau desktop Anda.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Productivity adalah aplikasi berbasis cloud yang dapat diskalakan ke semua ukuran pengoperasian. Data Cat Production Measurement, data alat berat, dan data lokasi kerja dikirim dari perangkat Cat Product Link™ di alat berada Anda langsung ke platform web, agar Anda dapat mengakses data tersebut di mana pun melalui ponsel, tablet, atau desktop Anda.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 988K dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.