Engine Cat® C18
Engine Cat C18 dibangun dan diuji untuk memenuhi aplikasi Anda yang paling menantang serta memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Teknologi Stage IV UE, Setara Tier 2.
- Kontrol engine elektronik yang terintegrasi sepenuhnya bekerja seirama dengan seluruh alat berat agar bahan bakar Anda tahan lebih lama.
- Gunakan lebih sedikit bahan bakar saat berjalan idle dengan Shutdown Idle Engine.
- Ketahanan yang dimaksimalkan dengan Pematian Engine Tertunda.
Transmisi Powershift Planetary Cat
Fitur kontrol transmisi Advanced Productivity Electronic Control Strategy (APECS) baru menghasilkan momentum yang lebih besar di jalan miring dan penghematan bahan bakar dengan membawa momentum tersebut melewati titik pemindahan gigi.
Konverter Torsi Kopling Impeller (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter)
Memungkinkan operator Anda memaksimalkan efisiensi dengan menyesuaikan ragam rimpul alat berat saat menyalurkan lebih banyak horsepower ke perangkat hidraulik.
- Penurunan keausan ban
- Memungkinkan pemindahan gigi saat throttle penuh demi waktu siklus yang lebih cepat
- Menawarkan pendekatan target pembuangan yang lancar guna menurunkan tumpahan dan waktu siklus yang lebih cepat.
Konverter Torsi Cat dengan Kopling Pengunci
- Menghilangkan kerugian TC saat menurunkan panas sistem
- Meningkatkan kecepatan travel
- Mengurangi waktu siklus dalam operasi muat dan angkut
Mode Ekonomis
Membantu mencapai produktivitas dan efisiensi maksimum, sepanjang hari, setiap hari. Sistem 988K bekerja keras menghemat bahan bakar melalui teknologi canggih. Dengan Throttle Sesuai Permintaan, operator mempertahankan pengoperasian yang normal dengan pedal kiri dan implement sementara 988K mengatur kecepatan engine.
- Menawarkan kenyamanan dan kontrol yang serupa dengan fitur pengunci throttle tradisional kami.
- Efisiensi dari throttle manual dan ergonomik pengunci throttle.
- Penurunan konsumsi bahan bakar hingga 20 % dibandingkan dengan 988H.
Struktur yang Kokoh
Keuntungan Anda ditingkatkan dengan struktur yang tahan lama dan mampu melewati berkali-kali siklus hidup dan tahan terhadap kondisi pemuatan terberat.
- Rangka belakang berpenampang kotak penuh tahan terhadap goncangan torsional dan gaya puntir.
- Pemasangan silinder kemudi tugas berat yang efisien mentransmisikan beban kemudi ke rangka.
- Pemasangan gandar telah dioptimalkan demi peningkatan integritas struktural.
- Pin hitch bawah, pelat rangka, dan ukuran bearing telah ditingkatkan untuk masa pakai yang lebih lama.
Lift Arm
- Tegangan beban yang tinggi diserap oleh lift arm baja solid.
- Peningkatan kekuatan dalam area pin utama dengan memanfaatkan pengecoran satu bagian.
- Lift arm bebas tegangan meningkatkan ketahanan dan memperpanjang waktu perbaikan.
Linkage Depan
Untuk menjamin masa pakai yang lama dan keandalan, sambungan pin linkage memiliki desain pin berpelumas gemuk dengan attachment sistem pelumasan otomatis yang disediakan oleh pabrik.
Sistem Kontrol Kemudi dan Transmisi Terpadu (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System)
Rasakan kecepatan daya tanggap dan kontrol maksimum dengan STIC yang memadukan pemilihan arah, gigi, dan kemudi ke dalam satu tuas.
- Gerakan menyamping sederhana membelokkan alat berat ke kanan atau kiri, meminimalkan gerakan operator.
- Kontrol pemilihan gigi dengan jari yang mudah dioperasikan.
- Siklus yang lebih mulus dan lebih cepat serta mengurangi keletihan operator melalui penggunaan kontrol terpadu yang ringan digerakkan.
Transmisi Powershift Planetary Cat
Membangun kesuksesan dimulai dengan transmisi terbaik di industri yang dirancang khusus untuk aplikasi pertambangan.
- Pemindahan gigi dan efisiensi yang konsisten dan mulus dengan kontrol elektronik terpadu yang menggunakan Advanced Productivity Electronic Control Strategy (APECS).
- Tahan lama dan andal dengan roda gigi perlakuan panas dan metalurgi.
- Empat kecepatan maju dan tiga mundur untuk disesuaikan dengan aplikasi Anda.
Engine Cat C18
Ketahanan dan efisiensi di jantung 988K Anda berasal dari engine Cat C18. Kinerja optimal dihasilkan melalui penggunaan desain empat langkah dengan 6 silinder.
- Kinerja yang dioptimalkan dan respons engine cepat dengan modul kontrol elektronik.
- Efisiensi yang andal dengan kontrol menyeluruh terhadap pewaktuan injeksi, durasi dan tekanan dengan Mechanically Actuated Electronic Unit Injection (MEUI™).
- Masa pakai engine yang lebih lama dan peningkatan efisiensi bahan bakar dengan penurunan kecepatan tetapan.
- Dirancang untuk memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE, standar emisi Setara Tier 2.
Konverter Torsi Kopling Impeller (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) dan Sistem Kontrol Rimpull (RCS, Rimpull Control System)
Menurunkan biaya per ton dengan memanfaatkan ICTC dan RCS yang canggih untuk rimpull termodulasi.
- Mengurangi selip dan keausan ban dengan modulasi rimpull dari 100 sampai 25 persen ketika menginjak pedal kiri. Setelah rimpull 25 persen tercapai, pedal kiri akan mengaktifkan rem.
- Mengurangi kemungkinan selip ban tanpa mengurangi efisiensi hidraulik dengan RCS.
- Meningkatkan efisiensi bahan bakar pada aplikasi tertentu dengan konverter torsi kopling pengunci yang menghasilkan penggerak langsung.
Hidraulik Kontrol Aliran Positif
Tingkatkan efisiensi melalui Sistem Hidraulik Kontrol Aliran Positif (PFC, Positive Flow Control) kami. PFC dilengkapi kontrol pompa dan katup serentak. Dengan mengoptimalkan kontrol pompa, aliran oli hidraulik menyesuaikan gerakan tuas implement.
- Siklus cepat dan produktif melalui pompa piston variabel penuh.
- Meningkatkan kenyamanan bucket dan kontrol dengan peningkatan respons hidraulik.
- Kinerja dan efisiensi yang konsisten dengan panas sistem yang lebih rendah.
- Aliran hidraulik penuh hingga 1400 rpm engine dimungkinkan dengan teknologi berbagi aliran.
Kontrol Elektro-Hidraulik
Produktivitas operator akan meningkat dengan fitur implement responsif kami.
- Kenyamanan pengoperasian melalui penghentian silinder hidraulik yang dikontrol secara elektronik.
- Tangani kontrol dengan penahan lembut yang mudah digunakan.
- Kickout implement otomatis yang mudah disetel dari dalam kabin.
Sistem Kemudi
Keyakinan dalam mengoperasikan loader dimulai dengan kontrol alat berat yang akurat berkat sistem kemudi hidraulik sensor beban 988K.
- Tingkatkan efisiensi dengan pompa piston kapasitas variabel kami.
- Capai pengaturan posisi yang akurat untuk kemudahan memuat di area yang sempit dengan artikulasi pengemudian 37 derajat.
- Tingkatkan kenyamanan operator dengan fungsi kontrol pengemudian dan transmisi terpadu.
Sistem Filtrasi
Nikmati manfaat peningkatan kinerja dan keandalan sistem hidraulik Anda dengan sistem filtrasi canggih kami.
- Saringan case drain.
- Filter balik oil cooler hidraulik.
- Filter pilot.
- Saringan balik di dalam tangki hidraulik.
- Saringan oil cooler gandar bila terpasang.
Operator Anda dapat bekerja dengan lebih efisien dan tetap nyaman dengan fitur kabin kami yang terinspirasi dari pelanggan.
Masuk dan Keluar
Masuk dan keluar kabin dapat dilakukan dengan mudah dan aman berkat fitur ergonomis rancangan baru ini.
- Kemudi STIC/sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas.
- Sudut tangga akses yang lebih landai.
- Penerangan tangga standar.
Kursi Cat Comfort Series III
Peningkatan kenyamanan dan pengurangan keletihan operator dengan kursi Cat Comfort Series III.
- Desain punggung sedang dan bantalan berkontur yang ekstra-tebal.
- Sistem suspensi udara.
- Tuas dan kontrol kursi yang mudah dijangkau untuk penyetelan enam arah.
- Pod implement dan kemudi STIC yang dipasang di kursi dan bergerak bersama kursi.
- Sabuk pengaman memendek sendiri selebar 76 mm (3 in.).
Panel Kontrol
Penempatan sakelar yang ergonomis dan tampilan informasi membuat operator Anda tetap nyaman sepanjang hari dan setiap hari.
- Sakelar membran lampu latar besar dilengkapi indikator aktivasi LED.
- Sakelar dilengkapi simbol ISO untuk identifikasi fungsi cepat.
- Sakelar rocker dua posisi mengaktifkan rem parkir elektro-hidraulik.
Lingkungan
Produktivitas operator ditingkatkan dengan lingkungan kabin yang bersih dan nyaman.
- Rasakan berkurangnya getaran berkat dudukan kabin isolasi dan suspensi udara kursi.
- Pertahankan temperatur kabin yang diinginkan dengan kontrol temperatur otomatis.
- Kabin bertekanan dengan udara berfilter.
- Kebisingan dikurangi hingga tingkat 71 dB(A) yang senyap.
- Baki penyimpanan/kotak makanan di lantai yang praktis.
Sistem elektronik 988K telah diintegrasikan sepenuhnya untuk berfungsi sebagai satu alat berat. Integrasi ini menghasilkan alat berat yang cerdas dan memberikan lebih banyak informasi kepada operator untuk memaksimalkan produktivitas keduanya.
Cat Product Link™
Cat Product Link memungkinkan monitoring peralatan dari jarak jauh guna meningkatkan efektivitas manajemen armada secara keseluruhan. Kejadian dan kode diagnostik, serta jam, bahan bakar, waktu idle, dan informasi lainnya dikirimkan ke aplikasi aman yang berbasis web, VisionLink®. VisionLink memiliki sistem yang mumpuni untuk menyampaikan informasi pada pengguna dan dealer, termasuk pemetaan, waktu kerja dan idle, ketinggian bahan bakar, dan lain-lain.
VIMS™ 3G
Kami bekerja keras untuk membantu pelanggan dan operator melakukan yang terbaik melalui Sistem Manajemen Informasi Vital (VIMS, Vital Information Management System 3G).
- Tampilan informasi grafis yang mudah dipahami memiliki antarmuka layar sentuh yang lebar.
- Pengoperasian intuitif dan navigasi yang mudah dengan antarmuka pengguna yang disempurnakan.
- Mengurangi waktu servis dengan menjaga agar operator selalu mengetahui kegagalan fungsi atau pengoperasian sistem alat berat.
Dukungan Dealer Cat yang Legendaris
Sebagai mitra paling berharga, dealer Cat selalu siap kapan pun Anda perlukan.
- Program perawatan pencegahan dan kontrak perawatan bergaransi.
- Ketersediaan suku cadang terbaik di kelasnya.
- Tingkatkan efisiensi Anda dengan pelatihan operator.
- Suku cadang Remanufaktur Cat Asli.
Kami terus meningkatkan produk demi mewujudkan lingkungan kerja yang produktif dan aman bagi operator dan personel yang bekerja di lokasi kerja Anda.
Akses Alat Berat
- Tangga di kiri dan kanan dengan sudut 45 derajat meningkatkan keamanan operator saat naik dan turun dari 988K.
- Tempat berjalan tidak terputus dengan permukaan logam anti-gelincir dirancang ke dalam area servis.
- Menjaga tiga titik kontak sepanjang waktu melalui area servis yang dapat diakses dari permukaan tanah atau platform.
Visibilitas
- Spion berpemanas opsional memastikan visibilitas yang baik demi operasi yang aman.
- Cat Vision standar atau Cat Detect opsional yang dilengkapi radar meningkatkan kewaspadaan operator di sekitar alat berat.
- Lampu HID atau LED opsional memfasilitasi visibilitas yang sangat baik ke ruang kerja.
- Suar peringatan LED opsional yang terpasang di kabin.
Lingkungan Operator
- Penurunan getaran pada operator dengan dudukan kabin terisolasi serta kontrol implement dan kemudi yang terpasang pada kursi
- Tingkat suara interior berkurang hingga 70 db(A) pada alat berat standar.
- Kabin bertekanan dengan udara berfilter.
- Sabuk pengaman standar 76 mm (3 in.) di kursi operator.
Manfaat yang Berkelanjutan
Seri 988K dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas serta melestarikan sumber daya alam.
- Membakar hingga 20 % lebih sedikit bahan bakar dibandingkan model sebelumnya untuk meminimalkan jejak karbon Anda.
- Shutdown Idle Engine dapat membantu menghemat bahan bakar dengan menghindari berjalan idle yang tidak perlu.
- Mengurangi limbah dengan baterai bebas perawatan.
- Dibangun untuk beberapa masa pakai, Cat 988 adalah salah satu produk yang paling banyak direkondisi. Untuk membantu memaksimalkan umur alat berat, Caterpillar menyediakan beberapa opsi berkelanjutan seperti program Reman dan Certified Rebuild. Dengan program ini, komponen yang digunakan kembali atau diremanufaktur dapat menghemat biaya sekitar 40 hingga 70 persen, yang mengurangi biaya pengoperasian serta menguntungkan lingkungan.
- Caterpillar menawarkan paket retrofit untuk menghadirkan fitur-fitur baru pada alat berat lama, sehingga memaksimalkan sumber daya. Dan, jika Anda mengikuti program Cat Certified Rebuild, kit retrofit ini adalah bagian dari proses rekondisi.
Fork dan Bucket
Tersedia bagi 988H dan 990H, Fork Pengolahan dan Penebangan Kayu dirancang untuk memindahkan kayu di pengolahan kayu. Bucket Kepingan Kayu dirancang dengan sifat kinerja yang bisa menghasilkan produktivitas dan efisiensi bahan bakar untuk pekerjaan muat dan angkut di lapangan.
Fork Pengolahan Kayu
Klem atas tunggal menutup di antara kuku, sehingga setiap kayu gelondongan dapat diambil dan ditempatkan dengan mudah. Desain terbuka dengan visibilitas tinggi memungkinkan operator melihat pekerjaan yang ditangani, bekerja lebih cepat dan efisien.
Fork Penebangan Kayu
Klem atas ganda menutup ke ujung kuku, kelengkungannya memaksimalkan kapasitas angkut. Dibangun agar sesuai dengan tugas pembongkaran muatan truk. Desain terbuka dengan visibilitas tinggi memungkinkan operator melihat pekerjaan yang ditangani, bekerja lebih cepat dan efisien.
Bucket Kepingan Kayu
Kapasitas ekstra dan karakteristik pemuatan menjadikan gaya bucket ini cocok untuk menangani kepingan kayu. Tersedia pada model pin langsung atau untuk digunakan dengan Cat Quick Coupler System.
Fork Lebar Penuh Cat
Klem atas ganda disambungkan agar tercapai kapasitas maksimal dengan tetap menutup di antara kuku-kuku agar penanganan sebagian beban bisa dilakukan.